- 홈
- 제품
- 레벨 스위치 & 센서
- Soliphant T FTM20 / FTM21
대량 분체용 바이브로닉 한계 스위치
Soliphant T FTM20 / FTM21
상담전화
+82 2 2658 7200
- 홈
- 제품
- 레벨 스위치 & 센서
- Soliphant T FTM20 / FTM21
-
-
조정이 필요하지 않음: 손쉬운 시험 사용
-
축적에 민감하지 않음
-
센서 소재 316L
사양 개요
제품 유체가 아닌 대량 분체 프로브 길이 컴팩트한 디자인: 225 mm (8.86"),
연장 로드가 있을 경우: 500, 1000 또는 1500 mm (19.67, 39.37 또는 59.06")
제품 밀도 ≥200 g/l 프로세스 압력 –1 ~ +25 bar (–14.5 ~ +363 psi) 제품 온도 –40 ~ +150 °C (–40 ~ +302 °F) Soliphant T FTM20
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Process Connection Approval Electronics; Output 1 to 3 4 to 10 11+ EN10226 R / ANSI NPT Non-hazardous area FEM22; 3-wire PNP 10-45VDC 464,900 441,655 418,410 FTM20-Ax22A FEM24; relay DPDT, 19-253VAC/55VDC 496,600 471,770 446,940 FTM20-Ax42A ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/Dc FEM22; 3-wire PNP 10-45VDC 635,300 603,535 571,770 FTM20-4x25A FEM24; relay DPDT, 19-253VAC/55VDC 667,000 633,650 600,300 FTM20-4x45A Soliphant T FTM21
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Process Connection Approval Electronics; Output Sensor Length 1 to 3 4 to 10 11+ EN10226 R / ANSI NPT Non-hazardous area FEM22; 3-wire PNP 10-45VDC 500mm 585,600 556,320 527,040 FTM21-Ax222A 1000mm 720,900 684,855 648,810 FTM21-Ax322A 1500mm 857,700 814,815 771,930 FTM21-Ax422A FEM24; relay DPDT, 19-253VAC/55VDC 500mm 617,300 586,435 555,570 FTM21-Ax242A 1000mm 752,600 714,970 677,340 FTM21-Ax342A 1500mm 889,400 844,930 800,460 FTM21-Ax442A ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/Dc FEM22; 3-wire PNP 10-45VDC 500mm 756,000 718,200 680,400 FTM21-4x225A 1000mm 891,300 846,735 802,170 FTM21-4x325A 1500mm 1,028,100 976,695 925,290 FTM21-4x425A FEM24; relay DPDT, 19-253VAC/55VDC 500mm 787,700 748,315 708,930 FTM21-4x245A 1000mm 923,000 876,850 830,700 FTM21-4x345A 1500mm 1,059,800 1,006,810 953,820 FTM21-4x445A 가격은 2019.09.30 까지 유효합니다. (세금제외) See
엔드레스하우저 이용약관동의합니다이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품
-
-
용도
Soliphant T는 미세 또는 거친 입자가 포함되고 유동이 없는 대량 분체를 포함하는 구역에서 사용하는 견고한 포인트 레벨 스위치입니다. 디자인이 다양해서 여러 용도에서 사용할 수 있습니다. Soliphant T는 4개의 길이로 제공되며, 확장 버전의 프로브 길이는 슬라이딩 슬리브(액세서리 참조)를 이용해 쉽게 조정할 수 있습니다.
기능
압전 구동 장치는 Soliphant T FTM20/FTM21의 진동 로드를 공진 주파수 수준으로 울립니다. 매질이 진동 로드를 덮고 있으면 진동 로드의 진폭이 변합니다(진동 감소). Soliphants 전자 장치는 실제 진폭을 목표값과 비교하여 진동 로드가 자유롭게 진동하는지 매질로 덮여 있는지를 보여줍니다. 프로세스 연결부는 로드의 진동 운동에서 분리되므로 진동 및 소음에 둔감합니다.
이용 사례
전체 측정 시스템은 다음과 같이 구성됩니다.
- EM22 또는 FEM24 전자 인서트가 있는 Soliphant T FTM20 또는 FTM21
- 공급 포인트
- 연결된 제어 시스템, 스위치 장치, 신호 시스템(예: 램프, 호른, PCS, PLC)
.a) 구역 20b) 구역 22 -
기술 데이터
입력측정 주파수 700 ~ 800 Hz 출력 매개변수테스트 모드 최소/최대 정동작 전류 드롭아웃 신호 출력 잠김 스위치 지연 센서가 커버로 덮혀 있을 경우 0.5초, 센서가 노출된 경우 1초 환경주변 온도 –40 ~ +70 °C (–40 ~ +158 °F) 보관 온도 –40 ~ +85 °C (–40 ~ +185 °F) 기후 유형 DIN IEC 68 파트 2-38 진입 보호 IP66/IP67, NEMA4X 내진동성 DIN 60068-2-27/IEC 68-2-2, 충격 30 g, 진동 0.01 g²/Hz EMC 간섭 방출(EN 61326),
전기 장치 B등급,
간섭 저항성(EN 61326), 부록 A(산업)
프로세스대량 밀도 ≥200 g/l, 비유체화 프로세스 압력 –1 ~ +25 bar (–14.5 ~ +363 psi) 프로세스 온도 –40 ~ +150 °C (–40 ~ +302 °F) 소재센서 316L 프로세스 연결 R1; 1½ (316L) 하우징 F16 (플라스틱); F18 (알루미늄) 전기 연결케이블 사양 일반적인 상업용 2선식, 3선식, 4선식 케이블(25 Ω) 사용 케이블 삽입 M20×1.5 승인승인 ATEX II 1/3 D, FM, CSA, EAC 크기(mm, inches)
FTM20 (컴팩트 디자인, 폴리에스테르 하우징)
안내 매뉴얼에 따른 설치
FTM21 (연장 파이프, 알루미늄 하우징 이용)
L = 500 / 1000 / 1500 mm (20"/40"/60")
안내 매뉴얼에 따른 설치
액세서리
슬라이딩 슬리브: R 1½" 무압력 상태
복수의 스위치 포인트에 적합 구성
슬라이딩 슬리브: R 1½" 무압력 상태
일회용 스위치 포인트에만 적합 구성!
전기 연결
전자 인서트 FEM22 (DC PNP)전원 공급 장치 10 ~ 45 V DC 소비 전류 최대 18 mA 연결 가능한 부하 – 전자 스위치 출력의 양극 신호(PNP)
– 최대 350 mA, 단락 보호
– 잔류 전압 <3 V
잔류 전류 <100 µA 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러(PLC), EN 61131-2에 따른 DI 모듈과 함께 사용하는 것이 좋음
a) 예 릴레이 PLC
전자 인서트 FEM24 (릴레이 출력의 AC/DC)전원 공급 장치 19 ~ 253 V AC 50/60 Hz
19 ~ 55 V DC
소비 전력 약 1.3 VA
연결 가능한 부하 – 2개의 플로팅 전환 접점을 통해 전환되는 부하
– I~ 최대 6 A, U~ 최대 253 V
– P~ 최대 1500 VA, cos φ = 1
– P~ 최대 750 VA, cos φ >0.7
– I– 최대 6 A ~ 30 V
– I– 최대 0.2 A ~ 125 V
경보 신호 전원 공급이 안될 경우 출력 신호: 릴레이에 전원 공급이 차단됨 릴레이 접점이 둘 다 동시에 전환합니다.
직류와 교류의 전압 범위가 다르다는 점에 유의하십시오.
* 릴레이 출력은 점퍼 상태에서 NPN 로직과 작동함
a) PE (접지)
-
추가 자료 FTM20추가 자료 FTM21