Kompaktiški siųstuvai nekontaktiniam skysčių, pastų ir rupių birių medžiagų lygio matavimui

Kompaktiški siųstuvai nekontaktiniam skysčių, pastų ir rupių birių medžiagų lygio matavimui

Prosonic T FMU30

Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Nekontaktinis matavimo metodas sumažina techninės priežiūros poreikį
    • Paprastas ir greitas įvedimas į eksploataciją meniu veiksmais įrengimo vietoje 
    • Gaubtinės kreivės vietoje įrengtame ekrane

    Charakteristika glaustai

    Maksimalus matavimo
    diapazonas skysčiuose
    8 m
    Maksimalus matavimo
    diapazonas biriose
    medžiagose
    3,5 m
    Blokavimo atstumas ≥ 0,25 m
    Būdinga matavimo paklaida ±3 mm arba 0,2 % matuojamo atstumo

    Prosonic T FMU30

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    PatvirtinimasEkranas; ValdymasJungtis į procesą1 - 34 - 1011+
    Nepavojinga zonaBe; per ekraną FMU30 kaip atsarginę dalįSriegis ISO228 G1-1/2, PP515,-463,-422,- FMU30-AAGEAAGGF
    Sriegis ISO228 G2, PP576,-519,-473,- FMU30-AAGEABGHF
    Kreivių ekraną vietoje; mygtukuSriegis ISO228 G1-1/2, PP622,-560,-510,- FMU30-AAHEAAGGF
    Sriegis ISO228 G2, PP684,-615,-561,- FMU30-AAHEABGHF
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T5Be; per ekraną FMU30 kaip atsarginę dalįSriegis ISO228 G1-1/2, PP657,-591,-539,- FMU30-BBGEAAGGF
    Sriegis ISO228 G2, PP718,-647,-589,- FMU30-BBGEABGHF
    Kreivių ekraną vietoje; mygtukuSriegis ISO228 G1-1/2, PP765,-688,-627,- FMU30-BBHEAAGGF
    Sriegis ISO228 G2, PP826,-743,-677,- FMU30-BBHEABGHF

    Kainos galioja iki 2020.03.31 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    Prosonic T FMU30 – tai jutiklis nuolatiniam, nekontaktiniam lygio matavimui paprastose situacijose. Jį galima naudoti skysčiams, pastoms, dumblui ir rupioms birioms medžiagoms. FMU30 netinka skysčiams su putotu paviršium.

    Veikimas

    Instrumento jutiklis siunčia ultragarso impulsus link gaminio paviršiaus. Jie atsispindi nuo paviršiaus ir grįžta atgal į jutiklį. Instrumentas išmatuoja laiko tarpą tarp impulso siuntimo ir priėmimo. Instrumentas apskaičiuoja atstumą tarp jutiklio membranos ir gaminio paviršiaus pagal šį laiko tarpą (ir garso greitį).

    Taikymo pavyzdys

    Ultrasonic sensor for non-contact level measurement - Application example

    Lygio matavimas siurblio šachtoje

     

    a) Ventiliacijos anga

  • Techniniai duomenys

    Įvadas
    Maksimalus
    matavimo diapazonas
    skysčiuose

    Jutiklis 1½": 5 m

    Jutiklis 2": 8 m

    Maksimalus
    matavimo diapazonas
    birioms medžiagoms

    Jutiklis 1½": 2 m

    Jutiklis 2": 3,5 m

    Darbinis dažnis

    Jutiklis 1½": apie 70 kHz

    Jutiklis 2": apie 50 kHz

    Impulsų dažnis Maks. 0,5 Hz
    Siuntimo kampas α 11°
    Blokavimo atstumas

    Jutiklis 1½": 0,25 m

    Jutiklis 2": 0,35 m

    Išvestis
    Išvesties signalas 4 iki 20 mA
    Signalas esant pavojui Pasirenkamas, pagal NAMUR NE43
    Išvesties slopinimas Laisvai pasirenkamas, 0 iki 255 s
    Linearizacija Iki 32 reikšmių porų
    Maitinimo šaltinis
    Maitinimo įtampa 14 iki 35 V DC (prietaise įmontuota grandinė apsaugos nuo sukeisto poliariškumo)
    Energijos sąnaudos 51 iki 800 mW
    Kabelio riebokšlis M20×1,5 (rekomenduojamas kabelio skersmuo 6 iki 10 mm)
    Efektyvumo charakteristikos
    Etaloninės naudojimo
    sąlygos

    Temperatūra = +20 °C;
    Slėgis = 1013 mbar abs.;
    Drėgnis = 50 %;
    Idealus atspindintis paviršius (pvz., ramus,
    lygus skysčio paviršius)

    Būdinga matavimo
    paklaida
    ±3 mm arba 0,2 % matuojamo atstumo
    Išmatuotų reikšmių
    skyra
    1 mm
    Naudojimo sąlygos
    Aplinkos temperatūra nuo –20 iki +60 °C
    Laikymo temperatūra nuo -40 iki +80 °C
    Technologinė
    temperatūra
    nuo –20 iki +60 °C
    Technologinis slėgis 0,7 iki 3 bar abs.
    Apsauga nuo
    įsiskverbimo
    IP 66/68
    Klimato klasė DIN EN 60068-2-38 (Z/AD bandymas) DIN/ IEC 68 T2-30Db
    Atsparumas vibracijai DIN EN 60068-2-64 / IEC 68-2-64: 20 iki 2000 Hz, 1 (m/s²)²/Hz; 3 × 100 min
    Elektromagnetinis
    suderinamumas
    (EMC)
    pagal visus atitinkamus
    EN 61326 serijos reikalavimus
    Medžiagos
    Jutiklis PP
    Sandarinimas EPDM
    Korpusas PBT-FR (PBT/PA dangtis)
    Korpuso forma
    Korpuso tipas F16 plastikinis korpusas
    Dangtelis

    Plastikinis dangtelis

    – Versijai be indikatoriaus (žemas, pilkas)

    – Versijai su indikatoriumi (aukštas, permatomas)

    Eksploatavimo patogumas
    Ekranas ir valdymo
    elementai
    meniu elementais valdoma eksploatacija vietoje su ekranu iš keturių paprasto teksto eilučių ir gaubiamosiomis kreivėmis; Commubox FXA291 (galimas kaip priedas)

    Matmenys (mm)

    Ultrasonic sensor for non-contact level measurement - Dimensions

    a) Jutiklis 1½"

    b)Jutiklis 2"

     

    Sumontuota pagal instrukciją

    Elektros jungtis

    Ultrasonic sensor for non-contact level measurement - Connecting

    a) Gnybtai

    b) Pasirinktinai: ekranas

    c) Vidinis įžeminimo gnybtas

    d) Išorinis įžeminimo gnybtas

    e) Ekranas

    f) Maitinimo

    g) Įrenginio įžeminimas

  • Daugiau dokumentų FMU30