Liquipoint FTW23 - Higieniškas ribinio lygio daviklis skysčiams
A3IOLINK



Skysčių ribinio lygio jutiklis maisto ir gėrimų pramonei

Liquipoint FTW23

nuo €114,-
Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Daviklio išėjimų funkcijų testavimas su bandymų magnetu
    • Atskira dviejų perjungimo slenksčių konfigūracija, pvz., vidutinio aptikimo ir vidutinės diferenciacijos
    • 3-A ir EHEDG sertifikatai

    Charakteristika glaustai

    Produktas vandens pagrindu pagamina terpė
    Montavimas indai ir vamzdžiai
    Technologinė temperatūra nuo –20 iki +100 °C (1 val.: +135 °C)
    Technologinio slėgio
    diapazonas
    nuo –1 iki +16 barų
    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Maitinimo įtampa; IšėjimasElektrinis prijungimasPrijungimas į procesą1 - 34 - 1011+
    10-30VDC; 3-laidis PNP / IO-Link; DC-PNPjungtis M12, IP65/67 NEMA tipas 4 Encl.Sriegis ISO228 G1, 316L, instaliavimas > papildomai Įvirinamas adapteris151,-136,-124,- FTW23-AAxMWSJ
    Sriegis G1/2, 316L instaliavimas > proceso jungtis higieninė146,-132,-120,- FTW23-AAxMWVJ
    Sriegis ISO228 G3/4, 316L, instaliavimas > papildomai Įvirinamas adapteris139,-125,-114,- FTW23-AAxMW5J
    Sriegis M24, 316L instaliavimas > papildomai adapteris146,-132,-120,- FTW23-AAxMX2J
    jungtis M12, IP66/68/69K NEMA tipas 4/6P Encl.Sriegis ISO228 G1, 316L, instaliavimas > papildomai Įvirinamas adapteris174,-157,-143,- FTW23-AAxNWSJ
    Sriegis G1/2, 316L instaliavimas > proceso jungtis higieninė170,-153,-139,- FTW23-AAxNWVJ
    Sriegis ISO228 G3/4, 316L, instaliavimas > papildomai Įvirinamas adapteris163,-146,-133,- FTW23-AAxNW5J
    Sriegis M24, 316L instaliavimas > papildomai adapteris170,-153,-139,- FTW23-AAxNX2J

    Accessories

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Įvirinamas adapteris G3/4 d=50, 316L Plokščias pajungimas į procesą. Montavimui į talpą. Medžiaga: 316L. Sandarinimas: silikoninė tarpinė. FDA, EHEDG, 3-A atitiktis. Panaudojimas: FTL20_020_1, FTL20H_020_GDJ, FTL31_110_W5J, FTL33_110_W5J, FTW23_110_W5J, FTW33_110_W5J, FMI51_050_GQJ, FTI51_050_GQJ, TMR35_030_AC.26,52 71258355
    Įvirinamas adapteris G3/4, d=29, 316L Plokščia proceso jungtis. Skirta vamzdžių montavimui. Medžiaga: 316L. Tarpinė: silikoninė O-ring. FDA, EHEDG reikalavimai Naudojimas: FTL20_020_1, FTL20H_020_GDJ, FTL31_110_W5J, FTL33_110_W5J, FTW23_110_W5J, FTW33_110_W5J.26,75 71258357
    Įvirinamas adapteris G1, d=60, 316L Jungtis į procesą "Flush mount". Naudojimas: FTL260_020_0, FTL20_020_7, FTL20H_020_GEJ, FTL330H/330L_020_G, FTL5x/5xH_020_GW2, FTL80/81_100_WSJ, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB, TR44/45_010_EA, TMR35_030_AD. Medžiaga: 316L. Tarpinė: Silikonenė, žiedo formos.38,86 52001051
    Įvirinamas adapteris G1, d=53, 316L Plokščia proceso jungtis. Medžiaga: 316L. Tarpinė: silikoninė O-ring. FDA, EHEDG, 3-A reikalavimai Naudojimas: FTL260_020_0, FTL20H_020_7, FTL20H_020_GEJ, FTL31_110_WSJ, FTL33_110_WSJ, FTL330x_020_G, FTL5x/5xH_020_GW2, FTL80/81_100_WSJ, FTW23_110_WSJ, FTW33_110_WSJ, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB.38,87 71258358
    Kabelis 4x0,34, box M12, 316L,LED,90o,L=5m M12 kištukinis lizdas + integruotas LED. 5m kabelis PVC, 316L spnyna. Ypač tinkamas sanitariniam taikymui. Naudojamas su prietaisu + daviklio išėjimu.20,81 52018763
    Kab. 4x0,34, kištukas M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 kištukinė jungtis. 5m kabelis PVC, Cu Sn/Ni vija.7,25 52010285
    Lizdas kištukui 4p-125V, 4A-M12 M12 lizdas kištukui. Plokščia jungtis. Naudojimas: Kištukas M12.15,55 52006263
    Testavimo magnetas7,25 71267011

    Kainos galioja iki 2019.09.30 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    „Liquipoint FTW23" yra ribinio lygio jutiklis, skirtas vandens pagrindu pagamintiems skysčiams. Jis paprastai naudojamas laikymo rezervuaruose, maišymo induose ir vamzdžiuose. Sukurtas ir pagamintas maisto ir gėrimų pramonei „Liquipoint FTW23" ir atitinka tarptautinius
    higienos reikalavimus. „Liquipoint FTW23" gali būti nuolat naudojamas esant technologinei temperatūrai iki 100 °C, o valymo ir sterilizavimo procedūrose iki 135 °C temperatūroje 60 minučių.

    Veikimas

    Jutiklio antgalio talpinė varža ir terpės dialektrinė reikšmė nustatoma naudojant elektros lauką. Kadangi oro ir vandens pagrindu pagamintų skysčių dialektrinė reikšmė skiriasi, „Liquipoint FTW23" gali atskirti dvi būsenas, t. y. panardintas ir nepanardintas.

    Taikymo pavyzdys

    Liquipoint FTW23 - Higieniškas ribinio lygio daviklis skysčiams - Taikymo pavyzdys

    Matavimo sistemoje įrengtas „Liquipoint FTW23" ribinio lygio jutiklis, pvz., kad būtų galima prisijungti prie programuojamų loginių valdiklių (PLC).

    a) Apsauga nuo perpildymo arba viršutinio lygio aptikimas (MAKS.)

    b) Apsauga nuo sauso siurblio veikimo (MIN.)

    c) Apatinio lygio aptikimas (MIN.)

  • Techniniai duomenys

    Išvestis
    Daviklio išėjimas

    3-jų laidų DC-PNP:

    – 2 DC-PNP išėjimai, keičiami naudojant XOR operaciją

    – 200 mA jungiamoji apkrova (trumpojo jungimo apsauga)

    Prietaisai su IO-Link:

    – 2 DC-PNP išėjimai, laisvai konfigūruojami

    – 1 daviklio išėjimas aktyvus: 200 mA jungiamoji apkrova (trumpojo jungimo apsauga)

    – Abu daviklio išėjimai aktyvūs: kiekvieno jungiamoji apkrova 105 mA (trumpojo jungimo apsauga)

    Liekamoji įtampa <3 V
    Liekamoji srovė <100 μA
    Maitinimo įtampa 10–30 V DC
    Energijos sąnaudos <1,2 W (esant maks. apkrovai: 200 mA)
    Srovės sąnaudos <40 mA
    Kabelio specifikacija IEC 60947-5-2
    Jungiamojo kabelio
    ilgis

    – Maks. 25 Ω/branduolys, bendra talpa < 100 nF

    – IO-Link ryšys: < 10 nF

    Efektyvumo charakteristikos
    Referencinės
    naudojimo sąlygos

    Horizontali padėtis:

    – Aplinkos temperatūra: 20 °C ± 5 °C

    – Terpės temperatūra: 20 °C ± 5 °C

    – Technologinis slėgis: 1 baras

    – Terpė: vanduo

    Įsijungimo tikslumas ±2 mm pagal DIN 61298-2
    Histerezė Paprastai ±1 mm
    Nepasikartojamumas ±1 mm pagal DIN 61298-2
    Perjungimo vėlinimas

    0,5 sek., kai jutiklis panardintas

    1,0 sek., kai jutiklis nepanardintas

    Įjungimo vėlinimas <2 sek. (anksčiau neprijungtas)
    Orientacija bet kuri padėtis
    Naudojimo sąlygos
    Aplinkos temperatūros
    diapazonas

    nuo –20 iki +70 °C (kai TTechn ≤ 80 °C),

    nuo –20 iki +35 °C (kai TTechn = 135 °C)

    Laikymo temperatūra nuo –40 iki +85 °C
    Klimato klasė DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: Z/AD bandymas
    Apsaugos klasė

    – IP65/67 NEMA 4X tipo gaubtas (M12 jungtis plastikiniam korpuso dangčiui);

    – IP66/68/69K NEMA 4X/6P tipo gaubtas (M12 jungtis metaliniam korpuso dangčiui).

    Apsauga nuo
    trumpojo jungimo

    – Apsauga nuo perkrovos/ trumpojo jungimo prie I >200 mA

    – Prietaisas su IO-Link: 105 mA vienam išėjimui, jei abu daviklio išėjimai yra aktyvūs

    Procesas
    Technologinės
    temperatūros
    diapazonas
    nuo –20 iki +100 °C (1 val.: +135 °C)
    Technologinio slėgio
    diapazonas
    nuo –1 iki +16 barų
    Naudojamas skystis

    – Vandeninė terpė su dielektrine konstanta (DC) >20 (pagal nutylėjimą)

    – Prietaisas su IO-Link ryšiu: sureguliuojama iki DC >1,5 per IO-Link sąsają vandens, alkoholio ir aliejaus pagrindo skysčiams arba milteliams

    Mechaninė konstrukcija
    Svoris Maks. 300 g
    Proceso metu
    besiliečiančios
    medžiagos

    – Jutiklis: 316L (1.4404), PEEK PEEK medžiaga atitinka ES 1935/2004, 10/2011, 2023/2006 ir FDA 21 CFR 177.2415 reikalavimus

    – Technologinė jungtis: 316L (1.4404/1.4435)

    Proceso metu
    nesiliečiančios
    medžiagos

    Korpuso dangčiai:

    – M12 metalas: 316L (1.4404)

    – M12 plastikas: PPSU; konstrukcinis žiedas: PBT/PC

    Korpusas: 316L (1.4404)

    Paviršius Ra ≤ 0,76 μm
    Patvirtinimai
    Patvirtinimas CSA C/US bendrosios paskirties
    Sanitarinis suderinamumas 3-A, EHEDG

    Matmenys (mm)

    Korpusas, elektrinė jungtis

    Liquipoint FTW23 - Higieniškas ribinio lygio daviklis skysčiams - Matmenys

    a) M12 (metalas)

    b) M12 (plastikas)

     

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą

     

    Technologinės jungtys

    Liquipoint FTW23 - Higieniškas ribinio lygio daviklis skysčiams - Technologinės jungtys

    a) G¾"

    b) G1"

    c) M24×1,5

    d) G½" higieninis adapteris

     

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą

     

    Elektros jungtis

     

    Liquipoint FTW23 - Higieniškas ribinio lygio daviklis skysčiams - Elektros jungtis

    a) M12 jungtis

    b) Veikimo stebėjimas naudojant priešingas reikšmes

    c) IO-Link su vienu daviklio išėjimu

  • Daugiau dokumentų FTW23
  • IO-Link

    Be pagrindinių privalumų, apibendrintų žemiau, naudojant IO-Link "point-to-point" ryšį su mūsų higieniniu lygio davikliu "Liquipoint FTW23" galima:

    • Nustatyti kito jungiklio išėjimą

    • Nustatyti prietaisą naudoti produktams, kurių nuolatinės srovės reikšmės yra mažesnės nei 1,5 (laidžioms terpėms)

    • Nustatyti prietaisą naudoti milteliuose (pvz. maltoje kavoje)

     

    Pagrindiniai IO-Link privalumai

    Skaitmeninės išmatuotos vertės:

    • Perdavimas be klaidų (pvz. sukelto EMC)

    • Nėra konversijos, todėl didesnis bendras tikslumas

     

    Daugiau duomenų

    • Galimybė turėti daugiau verčių

    • Detali klaidos informacija

    • Papildoma proceso informacija

     

    Centrinis parametrų saugojimas

    • Galimybė įkelti nustatytus įrenginio parametrus iš pagrindinio kompiuterio

    • Konfigūraciją galima kopijuoti iš vieno įrenginio į kitą

    • Nuotolinė jutiklio priežiūra