Liquipoint FTW33 - Higieniškas ribinio lygio daviklis skysčiams
A3IOLINK



Ribinio lygio jutiklis skystoms ir pastos tipo nedžiagoms maisto ir gėrimų pramonėje

Liquipoint FTW33

Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Sumontuoti lygiai su paviršiumi, vamzdžiams galima atlikti priežiūrą specialia įranga
    • Vandens ir alyvos pagrindu sudarytoms medžiagoms
    • Patikima perjungimo funkcija naudojant kompensavimą susidarius daug sankaupų

    Charakteristika glaustai

    Produktas Vandens ir naftos pagrindo terpės, kurių DC ≥ 2
    Įrengimas indai ir vamzdžiai
    Proceso temperatūros
    diapazonas
    nuo –20 iki +100 °C (1 valandą: +150 °C)
    Proceso slėgių diapazonas nuo –1 iki +25 barų
    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Elektrinis prijungimasPrijungimas į procesą1 - 34 - 1011+
    jungtis M12, IP65/67 NEMA tipas 4 Encl.Sriegis ISO228 G1, 316L, instaliavimas > papildomai Įvirinamas adapteris291,-262,-239,- FTW33-AAxMWSJ
    Sriegis G1/2, 316L instaliavimas > proceso jungtis higieninė287,-258,-235,- FTW33-AAxMWVJ
    Sriegis ISO228 G3/4, 316L, instaliavimas > papildomai Įvirinamas adapteris279,-251,-229,- FTW33-AAxMW5J
    DIN11851 DN25 PN40, 316L328,-295,-269,- FTW33-AAxM1AJ
    DIN11851 DN40 PN40, 316L328,-295,-269,- FTW33-AAxM1CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-40328,-295,-269,- FTW33-AAxM3CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN50328,-295,-269,- FTW33-AAxM3EJ
    jungtis M12, IP66/68/69K NEMA tipas 4/6P Encl.Sriegis ISO228 G1, 316L, instaliavimas > papildomai Įvirinamas adapteris315,-283,-258,- FTW33-AAxNWSJ
    Sriegis G1/2, 316L instaliavimas > proceso jungtis higieninė310,-279,-254,- FTW33-AAxNWVJ
    Sriegis ISO228 G3/4, 316L, instaliavimas > papildomai Įvirinamas adapteris303,-273,-248,- FTW33-AAxNW5J
    DIN11851 DN25 PN40, 316L351,-316,-288,- FTW33-AAxN1AJ
    DIN11851 DN40 PN40, 316L351,-316,-288,- FTW33-AAxN1CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-40351,-316,-288,- FTW33-AAxN3CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN50351,-316,-288,- FTW33-AAxN3EJ

    Accessories

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Įvirinamas adapteris G3/4 d=50, 316L Plokščias pajungimas į procesą. Montavimui į talpą. Medžiaga: 316L. Sandarinimas: silikoninė tarpinė. FDA, EHEDG, 3-A atitiktis. Panaudojimas: FTL20_020_1, FTL20H_020_GDJ, FTL31_110_W5J, FTL33_110_W5J, FTW23_110_W5J, FTW33_110_W5J, FMI51_050_GQJ, FTI51_050_GQJ, TMR35_030_AC.26,52 71258355
    Įvirinamas adapteris G3/4, d=29, 316L Plokščia proceso jungtis. Skirta vamzdžių montavimui. Medžiaga: 316L. Tarpinė: silikoninė O-ring. FDA, EHEDG reikalavimai Naudojimas: FTL20_020_1, FTL20H_020_GDJ, FTL31_110_W5J, FTL33_110_W5J, FTW23_110_W5J, FTW33_110_W5J.26,75 71258357
    Įvirinamas adapteris G1, d=60, 316L Jungtis į procesą "Flush mount". Naudojimas: FTL260_020_0, FTL20_020_7, FTL20H_020_GEJ, FTL330H/330L_020_G, FTL5x/5xH_020_GW2, FTL80/81_100_WSJ, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB, TR44/45_010_EA, TMR35_030_AD. Medžiaga: 316L. Tarpinė: Silikonenė, žiedo formos.38,86 52001051
    Įvirinamas adapteris G1, d=53, 316L Plokščia proceso jungtis. Medžiaga: 316L. Tarpinė: silikoninė O-ring. FDA, EHEDG, 3-A reikalavimai Naudojimas: FTL260_020_0, FTL20H_020_7, FTL20H_020_GEJ, FTL31_110_WSJ, FTL33_110_WSJ, FTL330x_020_G, FTL5x/5xH_020_GW2, FTL80/81_100_WSJ, FTW23_110_WSJ, FTW33_110_WSJ, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB.38,87 71258358
    Kabelis 4x0,34, box M12, 316L,LED,90o,L=5m M12 kištukinis lizdas + integruotas LED. 5m kabelis PVC, 316L spnyna. Ypač tinkamas sanitariniam taikymui. Naudojamas su prietaisu + daviklio išėjimu.20,81 52018763
    Kab. 4x0,34, kištukas M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 kištukinė jungtis. 5m kabelis PVC, Cu Sn/Ni vija.7,25 52010285
    Lizdas kištukui 4p-125V, 4A-M12 M12 lizdas kištukui. Plokščia jungtis. Naudojimas: Kištukas M12.15,55 52006263
    Panaudojimas: FTL20/20H, FTL50/50H/51/51H, FTL31/33, FTW33.7,25 71267011

    Kainos galioja iki 2019.09.30 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    „Liquipoint FTW33" yra ribinio lygio jutiklis, skirtas skystoms ir pastos tipo medžiagoms. Jis paprastai naudojamas laikymo rezervuaruose, maišymo induose ir vamzdžiuose. Sukurtas ir pagamintas maisto ir gėrimų pramonei „Liquipoint FTW33" atitinka tarptautinius higienos reikalavimus. Jis ypač tinka ten, kur reikalingas lygus su paviršiumi montavimas. „Liquipoint FTW33" gali būti nuolat naudojamas esant proceso
    temperatūrai iki 100 °C ir 60 minučių atliekant valymo ir sterilizavimo procedūras iki 150 °C. Be to, „Liquipoint FTW33" galima naudoti aptikti putoms, kurios dažnai susidaro maisto ir gėrimų pramonėje.

    Veikimas

    Žema, galvaniškai izoliuota kintamoji įtampa tiekiama į elektrodą, kuris liečiasi su apdorojama medžiaga. Jeigu skystis arba pasta susiliečia su
    elektrodu, ima tekėti išmatuojama srovė ir „Liquipoint FTW33" persijungia. Aktyvus sankaupų kompensavimas užtikrina patikimą matavimo įrenginio perjungimą, net jei ant jungiklio susikaupė sankaupų.

    Taikymo pavyzdys

    Point Level switch for liquids Liquiphant FTL31 - Installation example

    Matavimo sistemoje įrengtas „Liquipoint FTW33" ribinio lygio jutiklis, pvz., kad būtų galima prisijungti prie programuojamų loginių valdiklių (PLC).

    a) Apsauga nuo perpildymo arba viršutinio lygio aptikimas (MAX)

    b) Apsauga nuo sauso siurblio veikimo (MIN)

    c) Apatinio lygio aptikimas (MIN)

  • Techniniai duomenys

    Išvadas
    Funkcija

    – 3 laidų DC-PNP

    – Teigiamas įtampos signalas prie elektronikos jungiklio išėjimo

    – IO-Link: 2 DC-PNP išėjimai, laisvai konfigūruojami

    Prijungiama apkrova 200 mA (apsauga nuo trumpojo jungimo)
    Liekamoji įtampa <3 V
    Liekamoji srovė <100 μA
    Maitinimo įtampa

    – nuo 10 iki 30 V DC

    – IO-Link: 18...30 V DC

    Energijos sąnaudos <1 W (esant maks. apkrovai: 200 mA)
    Srovės sąnaudos <15 mA
    Kabelio specifikacija

    – M12 jungtis: IEC 60947-5-2

    – Vožtuvo kaištis: kabelio sperspjūvis ≤1,5 mm² (16 AWG ); ⌀ 3,5...6,5 mm

    – Kabelis: kabelio sperspjūvis 0,75 mm² (AWG 20)

    Jungiamojo kabelio
    ilgis

    – maks. 25 Ω / šerdis, bendra talpa <100 nF

    – IO-Link ryšys: <10 nF

    Efektyvumo charakteristikos
    Rekomenduojamos
    naudojimo sąlygos

    – Aplinkos temperatūra: 20 °C ±5 °C

    – Medžiagos temperatūra: 20 °C ±5 °C

    – Proceso slėgis: 1 baras

    – Medžiaga: vanduo

    – Laidumas: apytiksl. 200 μS/cm

    Maksimalus neapibrėžtumas ±1 mm pagal DIN 61298-2
    Histerezė maks. 1 mm
    Nepasikartojamumas ±0,5 mm pagal DIN 61298-2
    Perjungimo vėlinimas

    – 0,5 s, kai jutiklis yra uždengtas (galima konfigūruoti per IO-Link 0,3...60 s)

    – 1,0 s, kai jutiklis yra neuždengtas (galima konfigūruoti per IO-Link 0,3...60 s)

    Įjungimo vėlinimas – <1 s (nenustatyta perjungimo būsena prieš tai)
    – IO-Link: <2 s (nenustatyta perjungimo būsena prieš tai)
    Orientacija bet kuri padėtis
    Naudojimo sąlygos
    Aplinkos
    temperatūros
    diapazonas
    Prie korpuso: nuo –40 iki +70 ° C (–40 iki +158 ° F)
    Laikymo temperatūra nuo –40 iki +85 °C
    Klimato klasė DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: Z/AD bandymas
    Apsaugos klasė

    – IP65 (vožtuvo kaištis)

    – IP65/67 NEMA tipo 4X gaubtas (plastikinio korpuso gaubto jungtis)

    – IP66/68/69K NEMA tipo 4X/6P gaubtas (M12 metalinio korpuso gaubto jungtis)

    – IP66/68 NEMA tipo 4X/6P gaub. (kabelis)

    Valymas

    Atsparus tipinėms valymo priemonėms išorėje pagal „Ecolab" bandymus.

    Elektromagnetinis
    suderinamumas

    – Pagal EN 61326 serijos seriją ir NAMUR rekomendaciją EMV (NE 21).

    – jei yra naudojamas IO-Link ryšys, tenkinami tik IEC / EN 61131-9 reikalavimai.

    Apsauga nuo
    trumpojo jungimo

    Apsauga nuo perkrovos / apsauga nuo trumpojo jungimo, esant I > 250 mA; jutiklis nesugadinamas.
    Sumanus stebėjimas: tikrinimas nnuo perkrovos intervalais apytiksl. 1,5 sek.; įprastas veikimas atkuriamas, kai perkrovą / trumpasis jungimas panaikinamas

    Procesas
    Proceso temperatūros
    diapazonas
    –20 iki +100 °, M24 procesoriaus adapteris su EPDM proceso sandarikliu 1 val.: +130 ° C
    Proceso slėgių
    diapazonas
    nuo –1 iki +25 bar
    Standartinis Vandens arba alkoholio pagrindu pagamintoms medžiagoms (DC ≥ 10)
    Išplėstinė

    Naftos pagrindo terpės (DC >2,4) arba terpė, kuri formuoja didelį apnašų kaupimąsi

    IO-Link

    Vandens, alkoholio ir aliejaus pagrindu pagamintų skysčių ar miltelių produktų reguliavimas su IO-Link ryšiu iki DC >2,4.

    Mechaninė konstrukcija
    Svoris apytiksl. 300 g
    Su procesu
    besiliečiančios
    medžiagos

    – Jutiklis: 316L (1.4404), PEEK Medžiaga PEEK atitinka ES 1935/2004, 10/2011 reikalavimus, taip pat 2023/2006 ir FDA 21 CFR 177.2415

    – Proceso jungtis: 316L (1.4404/1.4435)

    Medžiagos
    nesiliečiančios su
    procesu

    Korpuso dangčiai:

    – M12 metalas: 316L (1.4404)

    – M12 plastikas: PPSU; žiedas: PBT/PC

    – Vožtuvo jungtis, plastikas: PPSU

    – Plastikinis kabelis: PPSU

    Korpusas: 316L (1.4404)

    Paviršius Ra ≤ 0,76 μm
    Operacija
     Galimybės

    – Vietinis

    – Per bandomąjį magnetą

    – Per "IO-Link" valdymo meniu

    Patvirtinimai
    Patvirtinimas CSA C/US bendrosios paskirties
    Sanitarinis
    suderinamumas
    3-A; EHEDG

    Matmenys (mm)

    Korpusas, elektrinė jungtis

    Liquiphant 31 - Liquid level switch - Dimensions of the compact version

    a) Metalas M12

    b) Plastikas M12

    c) Plastikinis vožtuvo kaištis

     

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą

     

    Technologinės jungtys

    Liquiphant 31 - Liquid level switch - Dimensions of the short tube version

    a) Apkaba DN25-38; 1...1½"

    b) Apkaba DN40, 2"

    c) Pieno vamzdis DN25, PN40

    d) Pieno vamzdis DN40, PN40

    e) Sriegis G¾"

    f) Sriegis G1"

    g) Sriegis M24×1,5

    h) Sriegis G½" higieninis adapteris

     

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą

     

    Elektros jungtis

     M12 jungtis

    Lipuipoint FTW33 - M12 jungtis

    a) Veikimo stebėjimas naudojant priešingas reikšmes

    Vožtuvo kaištis

    Liquipoint FTW33 - Vožtuvo kaištis

    IO-Link su vienu jungiklio išėjimu

    Liquipoint FTW33 - IO-Link su vienu jungiklio išėjimu

    Terminalo priskyrimas

    Liquipoint FTW33 - Terminalo priskyrimas

    a) Minimalus saugumas

    b) Sujungimas funkcijų stebėjimui naudojant XOR operaciją

    c) Maksimalus saugumas

  • Daugiau dokumentų FTW33
  • IO-Link

    Be pagrindinių privalumų, apibendrintų žemiau, naudojant „IO-Link" ryšį su ribiniu lygio davikliu „Liquipoint FTW33, leidžiama:

    • Koreguoti terpėse, kurių DC <2

    • Įvertinti sukauptą apnašų storį

    • Du perjungimo taškai, reguliuojami skirtingoms terpėms

     

    Pagrindiniai IO-Link privalumai

    Skaitmeninės išmatuotos vertės:

    • Perdavimas be klaidų (pvz. sukelto EMC)

    • Nėra konversijos, todėl didesnis bendras tikslumas

     

    Daugiau duomenų

    • Galimybė turėti daugiau verčių

    • Detali klaidos informacija

    • Papildoma proceso informacija

     

    Centrinis parametrų saugojimas

    • Galimybė įkelti nustatytus įrenginio parametrus iš pagrindinio kompiuterio

    • Konfigūraciją galima kopijuoti iš vieno įrenginio į kitą

    • Nuotolinė jutiklio priežiūra