- Home
- Produktai
- Savirašiai
- Ecograph T RSG35
Skaitmeninis savirašis
Ecograph T RSG35
Info-Hotline
+370 37 269444
-
-
Interneto serveris prietaisų konfigūracijai atlikti ir išmatuotų reikšmių kreivėms rodyti
-
Iki 12 universalių įvadų, šeši skaitmeniniai įvadai
-
4 matematiniai kanalai
Charakteristika glaustai
Įrašymo ciklas nuo 1 s iki 1 h Atmintis 128 MB vidinė atmintis, išorinė SD kortelė ir USB atmintinė Įvadai srovė, įtampa, impulsai / dažnis ir temperatūra Sąsajos eternetas, RS232/RS485 ir USB, „Modbus" RTU/TCP pavaldi Montavimo gylis 158 mm Ekranas 5,7" TFT ekranas Produktas / Variantas Kaina / vnt. EUR Užsakymo kodas Įėjimo signalas Komunikacija Korpusas 1 - 3 4 - 10 11+ 4x universalūs Ethernet RJ45 + USB Skirtas montuoti skyde 1.092,- 983,- 896,- RSG35-BxA+AA Darbalaukis, europietiškas kabelis su dviejų kontaktų įžemintu kištuku 1.644,- 1.480,- 1.348,- RSG35-BxA+AAG2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Skirtas montuoti skyde 1.179,- 1.061,- 967,- RSG35-BxB+AA Darbalaukis, europietiškas kabelis su dviejų kontaktų įžemintu kištuku 1.731,- 1.558,- 1.419,- RSG35-BxB+AAG2 8x universalūs Ethernet RJ45 + USB Skirtas montuoti skyde 1.283,- 1.155,- 1.052,- RSG35-CxA+AA Darbalaukis, europietiškas kabelis su dviejų kontaktų įžemintu kištuku 1.835,- 1.651,- 1.505,- RSG35-CxA+AAG2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Skirtas montuoti skyde 1.370,- 1.233,- 1.123,- RSG35-CxB+AA Darbalaukis, europietiškas kabelis su dviejų kontaktų įžemintu kištuku 1.922,- 1.729,- 1.576,- RSG35-CxB+AAG2 12x universalių Ethernet RJ45 + USB Skirtas montuoti skyde 1.474,- 1.327,- 1.209,- RSG35-DxA+AA Darbalaukis, europietiškas kabelis su dviejų kontaktų įžemintu kištuku 2.026,- 1.823,- 1.661,- RSG35-DxA+AAG2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Skirtas montuoti skyde 1.561,- 1.405,- 1.280,- RSG35-DxB+AA 2.112,- 1.901,- 1.732,- RSG35-DxB+AAG2 be Modbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USB Skirtas montuoti skyde 1.075,- 968,- 882,- RSG35-AxC+AA 1.627,- 1.464,- 1.334,- RSG35-AxC+AAG2 Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Skirtas montuoti skyde 1.162,- 1.046,- 953,- RSG35-AxD+AA 1.713,- 1.542,- 1.405,- RSG35-AxD+AAG2 Ecograph T RSG35Su matematiniu paketu
Produktas / Variantas Kaina / vnt. EUR Užsakymo kodas Įėjimo signalas Komunikacija Korpusas 1 - 3 4 - 10 11+ 4x universalūs Ethernet RJ45 + USB Skirtas montuoti skyde 1.387,- 1.248,- 1.137,- RSG35-BxA+AAE1 Darbalaukis, europietiškas kabelis su dviejų kontaktų įžemintu kištuku 1.939,- 1.745,- 1.590,- RSG35-BxA+AAE1G2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Skirtas montuoti skyde 1.474,- 1.327,- 1.209,- RSG35-BxB+AAE1 Darbalaukis, europietiškas kabelis su dviejų kontaktų įžemintu kištuku 2.026,- 1.823,- 1.661,- RSG35-BxB+AAE1G2 8x universalūs Ethernet RJ45 + USB Skirtas montuoti skyde 1.578,- 1.420,- 1.294,- RSG35-CxA+AAE1 Darbalaukis, europietiškas kabelis su dviejų kontaktų įžemintu kištuku 2.130,- 1.917,- 1.746,- RSG35-CxA+AAE1G2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Skirtas montuoti skyde 1.665,- 1.498,- 1.365,- RSG35-CxB+AAE1 Darbalaukis, europietiškas kabelis su dviejų kontaktų įžemintu kištuku 2.216,- 1.995,- 1.817,- RSG35-CxB+AAE1G2 12x universalių Ethernet RJ45 + USB Skirtas montuoti skyde 1.769,- 1.592,- 1.450,- RSG35-DxA+AAE1 Darbalaukis, europietiškas kabelis su dviejų kontaktų įžemintu kištuku 2.320,- 2.088,- 1.903,- RSG35-DxA+AAE1G2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Skirtas montuoti skyde 1.855,- 1.670,- 1.521,- RSG35-DxB+AAE1 Darbalaukis, europietiškas kabelis su dviejų kontaktų įžemintu kištuku 2.407,- 2.166,- 1.974,- RSG35-DxB+AAE1G2 be Modbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USB Skirtas montuoti skyde 1.370,- 1.233,- 1.123,- RSG35-AxC+AAE1 Darbalaukis, europietiškas kabelis su dviejų kontaktų įžemintu kištuku 1.922,- 1.729,- 1.576,- RSG35-AxC+AAE1G2 Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Skirtas montuoti skyde 1.457,- 1.311,- 1.194,- RSG35-AxD+AAE1 Darbalaukis, europietiškas kabelis su dviejų kontaktų įžemintu kištuku 2.008,- 1.807,- 1.647,- RSG35-AxD+AAE1G2 Kainos galioja iki 2020.03.31 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygasŽmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo
-
-
Taikymas
„Ecograph T" – tai sprendimas, kurį galima plačiai pritaikyti tokioms sritims kaip:
- Kiekio ir kokybės stebėjimas vandens ir nuotėkų pramonėje
- Procesų jėgainėse stebėjimas
- Kritinių procesų parametrų rodymas ir registracija
- Rezervuarų ir lygio stebėjimas
- Temperatūros stebėjimas apdirbant metalus
Veikimas
Duomenų archyvavimas vidinėje atmintyje ir atskiroje SD kortelėje. Kanalams galima laisvai priskirti iki 30 vidinių ribinių reikšmių. Ribinių reikšmių pažeidimai įrašomi ir gali būti papildomai indikuojami, panaudojant iki 6 relių. Išmatuotas reikšmes galima įrašyti maks. keturiose duomenų grupėse su skirtingais įrašymo ciklais. Grupės pasirenkamos perjungimo ratuku ir rodomos spalvotame TFT ekrane. Lauko duomenų tvarkytuvės programinės įrangos bazinė versija pateikiama su produktu kaip standartas. Šią programinę įrangą galima naudoti registruotiems duomenims eksportuoti, duomenims SQL duomenų bazėje įrašyti ir išorinei duomenų vizualizacijai atlikti.
Taikymo pavyzdys
„Ecograph T RSG35" registruoja temperatūros profilį vamzdyje.
-
Techniniai duomenys
Įvadinės reikšmės (universalus įvadas)Įvadų skaičius 0 / 4 / 8 / 12 Matuojami kintamieji
rodikliaiSrovė: 0...5/20 mA, 4...20 mA;
Įtampa: 0...1/5/10 V, 1...5 V, ±150 mV, ±1 V, ±10 V, ±30 V;Rezistorinis termometras (RTD): Pt46, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1 000, Cu50, Cu53, Cu100;
Termoporos: tipas J, K, T, N, L, D, C, B, S, R;
Impulsinė įvestis: maks. 13 kHz
Virpesių įvestis: 0...10 kHz
Matavimo paklaida ±0,1% oMR (srovei, įtampai, rezistoriniam termometrui); ±0,01 % oMR (dažniui)
Nuskaitymo greitis Visi kanalai per 100 ms Skyra 24 bitai Įvadinės reikšmės (skaitmeninis įvadas)Įvadų skaičius 6 Įvesties dažnis maks. 25 Hz Impulso ilgis min. 20 ms (impulsų skaitiklis);
min. 100 ms (valdymo įvestis)Įvadinė srovė maks. 2 mA Įvadinė įtampa maks. 30 V Pasirenkamos
funkcijosValdymo įvestis, pranešimas ON/OFF, impulsų skaitiklis, darbo laikas, pranešimas + darbo laikas. Valdymo įvesties funkcijos: pradėti registraciją, ekrano užsklanda, išorinės atminties ciklas, blokuotės sąranka, laiko sinchronizavimas, įjungti / išjungti ribinių reikšmių stebėjimą
Išvesties reikšmės (pagalbinė įtampos išvestis)Išvado įtampa 24 V DC ±15 % Išvado srovė maks. 250 mA, apsaugota nuo trumpojo jungimo Išvesties reikšmės (relinė išvestis)Signalizacijos relė 1 signalizacijos relė su perjungiamais kontaktais Standartinė relė 5 relės su NO kontaktu, pvz., ribinių reikšmių pranešimams (galima sukonfigūruoti kaip NC kontaktą) Relių perjungimo
gebamaks. 3 A esant 250 V AC arba 3 A esant 30 V DC Maitinimo šaltinisMaitinimo įtampa 100...230 V AC (±10 %) 50/60 Hz;
±24 V AC/DC (–10 % / +15 %) 50/60 HzEnergijos sąnaudos 100...230 V: maks. 35 VA; 24 V: maks. 24 VA Duomenų sujungimo sąsaja / ryšysStandartinis USB, eternetas Išplėstinės parinktys Nuosekli RS232/RS485; „Modbus" RTU/TCP pavaldi Naudojimo sąlygosAplinkos temperatūrų
diapazonas–10...+50 °C Laikymo temperatūra –20...+60 °C Klimato klasė Iki IEC 60654-1: B2 klasės Apsaugos klasė Priekinis skydelis IP 65, NEMA 4; galinis skydelis IP 20 EMS Atsparumas trukdžiams: pagal IEC 61326 (pramoninė aplinka) / NAMUR NE21; trukdžių emisijos: pagal IEC 61326-1 A klasę Mechaninė konstrukcijaSvoris Skyde montuojama versija apie 2,2 kg Medžiagos Priekinis rėmas: lietas slėgiu, cinkuotas Korpuso šoniniai skydeliai: lakštinis plienas Stebėjimo langelis: skaidrus plastikas „Makrolon"
Naudotojo sąsajaEkranas daugiaspalvis TFT ekranas (145 mm) Kalbos Vokiečių, anglų, ispanų, prancūzų, italų, danų, švedų, lenkų, portugalų, čekų, rusų, japonų, kinų Duomenų saugojimasPasirenkamas
įrašymo ciklas1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 s;
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 30 min.; 1 hVidinė atmintis 128 MB Tipiškas įrašymo ciklo
ilgis 1 min.4 įvadai: 359 savaitės
12 įvadų: 127 savaitėsIšorinė atmintis palaikomos SD kortelės: 512 MB iki 32 GB Matmenys (mm)
Montavimas skydelyje
Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą
Stalinis korpusas
Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą
Lauko korpusas IP65
Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą
Elektros jungtis
a) Maitinimo įtampa
b) Skaitmeninis įvadas (D)
c) Rel. 1- 6 maks. 250 V/3 A
d) 24V Iš: maks. 250 mA
e) Analoginiai įvadai
f) Tipas: Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100
g) 0...5 V, 0...10 V, +/- 10 V, +/- 30 V
h) +/– 150 mV, +/– 1 V
i) Tipas: J, K, T, N, L, D, C, B, A, S, R
j) Impulsas / Dažnis
k) LOW = 0...7 mA HIGH = 13...20 mA Umaks. = 2.5 V
-
Daugiau dokumentų RSG35