Ribinio lygio daviklis granulinėms kietosioms medžiagoms
Soliswitch FTE20
Info-Hotline
+370 37 269444
-
- Lengvas montavimas
- Galima pasirinkti optinį ir automatinį sukimosi valdymą
- Galima priderinti prie kietųjų medžiagų tankio be įrankių
Charakteristika glaustai
Terpė kietosios medžiagos, kurių tankis ≥80 g/l Darbinis slėgis (abs.) 0,5...2,5 bar Terpės temperatūra –20...+80 °C Soliswitch FTE20
Produktas / Variantas Kaina / vnt. EUR Užsakymo kodas Patvirtinimas Variantas, Ilgis Jungtis į procesą; Medžiaga Maitinimo šaltinis 1 - 3 4 - 10 11+ Nesprogiai zonai Strypas, 75mm / Strypas, 100mm / Strypas, 120mm / Strypas, 200mm / Strypas, 300mm Sriegis G1-1/2; PBT 230VAC 182,- 163,- 149,- FTE20-AA13xx41 24VAC 196,- 177,- 161,- FTE20-AA13xx21 20-28VDC 240,- 216,- 197,- FTE20-AA13xx11 Trosas, 2000mm, trumpinamas Sriegis G1-1/2; PBT 230VAC 260,- 234,- 213,- FTE20-AA13AF41 24VAC 275,- 247,- 225,- FTE20-AA13AF21 20-28VDC 319,- 287,- 262,- FTE20-AA13AF11 Strypas, 75mm / Strypas, 100mm / Strypas, 120mm / Strypas, 200mm / Strypas, 300mm Sriegis G1-1/2; 303 230VAC 221,- 199,- 181,- FTE20-AA16xx41 24VAC 236,- 212,- 193,- FTE20-AA16xx21 20-28VDC 280,- 252,- 229,- FTE20-AA16xx11 Trosas, 2000mm, trumpinamas Sriegis G1-1/2; 303 230VAC 299,- 269,- 245,- FTE20-AA16AF41 24VAC 314,- 283,- 258,- FTE20-AA16AF21 20-28VDC 358,- 322,- 294,- FTE20-AA16AF11 *ATEX II 1/3D Strypas, 75mm / Strypas, 100mm / Strypas, 120mm / Strypas, 200mm / Strypas, 300mm Sriegis G1-1/2; PBT 230VAC 260,- 234,- 213,- FTE20-BI13xx41 24VAC 275,- 247,- 225,- FTE20-BI13xx21 20-28VDC 319,- 287,- 262,- FTE20-BI13xx11 Trosas, 2000mm, trumpinamas Sriegis G1-1/2; PBT 230VAC 339,- 305,- 278,- FTE20-BI13AF41 24VAC 353,- 318,- 290,- FTE20-BI13AF21 20-28VDC 398,- 358,- 326,- FTE20-BI13AF11 Strypas, 75mm / Strypas, 100mm / Strypas, 120mm / Strypas, 200mm / Strypas, 300mm Sriegis G1-1/2; 303 230VAC 299,- 269,- 245,- FTE20-BI16xx41 24VAC 314,- 283,- 258,- FTE20-BI16xx21 20-28VDC 358,- 322,- 294,- FTE20-BI16xx11 Produktas / Variantas Kaina / vnt. EUR Užsakymo kodas Patvirtinimas Variantas, Ilgis Jungtis į procesą; Medžiaga Maitinimo šaltinis 1 - 3 4 - 10 11+ Nesprogiai zonai Strypas, 75mm / Strypas, 100mm / Strypas, 120mm / Strypas, 200mm / Strypas, 300mm Sriegis G1-1/2; PBT 230VAC
Sukimosi stebėjimas299,- 269,- 245,- FTE20-AA13xx41+CA 24VAC
Sukimosi stebėjimas314,- 283,- 258,- FTE20-AA13xx21+CA 20-28VDC
Sukimosi stebėjimas358,- 322,- 294,- FTE20-AA13xx11+CA Trosas, 2000mm, trumpinamas Sriegis G1-1/2; PBT 230VAC
Sukimosi stebėjimas378,- 340,- 310,- FTE20-AA13AF41+CA 24VAC
Sukimosi stebėjimas393,- 353,- 322,- FTE20-AA13AF21+CA 20-28VDC
Sukimosi stebėjimas437,- 393,- 358,- FTE20-AA13AF11+CA Strypas, 75mm / Strypas, 100mm / Strypas, 120mm / Strypas, 200mm / Strypas, 300mm Sriegis G1-1/2; 303 230VAC
Sukimosi stebėjimas339,- 305,- 278,- FTE20-AA16xx41+CA 24VAC
Sukimosi stebėjimas353,- 318,- 290,- FTE20-AA16xx21+CA 20-28VDC
Sukimosi stebėjimas398,- 358,- 326,- FTE20-AA16xx11+CA Trosas, 2000mm, trumpinamas Sriegis G1-1/2; 303 230VAC
Sukimosi stebėjimas417,- 375,- 342,- FTE20-AA16AF41+CA 24VAC
Sukimosi stebėjimas432,- 389,- 354,- FTE20-AA16AF21+CA 20-28VDC
Sukimosi stebėjimas476,- 428,- 390,- FTE20-AA16AF11+CA *ATEX II 1/3D Strypas, 75mm / Strypas, 100mm / Strypas, 120mm / Strypas, 200mm / Strypas, 300mm Sriegis G1-1/2; PBT 230VAC
Sukimosi stebėjimas378,- 340,- 310,- FTE20-BI13xx41+CA 24VAC
Sukimosi stebėjimas393,- 353,- 322,- FTE20-BI13xx21+CA 20-28VDC
Sukimosi stebėjimas437,- 393,- 358,- FTE20-BI13xx11+CA Trosas, 2000mm, trumpinamas Sriegis G1-1/2; PBT 230VAC
Sukimosi stebėjimas456,- 411,- 374,- FTE20-BI13AF41+CA 24VAC
Sukimosi stebėjimas471,- 424,- 386,- FTE20-BI13AF21+CA 20-28VDC
Sukimosi stebėjimas515,- 464,- 423,- FTE20-BI13AF11+CA Strypas, 75mm / Strypas, 100mm / Strypas, 120mm / Strypas, 200mm / Strypas, 300mm Sriegis G1-1/2; 303 230VAC
Sukimosi stebėjimas417,- 375,- 342,- FTE20-BI16xx41+CA 24VAC
Sukimosi stebėjimas432,- 389,- 354,- FTE20-BI16xx21+CA 20-28VDC
Sukimosi stebėjimas476,- 428,- 390,- FTE20-BI16xx11+CA Kainos galioja iki 2019.09.30 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygasŽmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo
-
Taikymas
„Soliswitch FTE20" yra mentinis daviklis kietosioms medžiagoms. Dėl atsparios ir kompaktiškos konstrukcijos šis ribinio lygio daviklis idealiai tinka kaip talpyklų su biriomis medžiagomis tuštumo, pilnumo ir papildymo būsenos jutiklis, pvz., silosinėms. Paprastai naudojamas tokių medžiagų kaip grūdai, cukrus, kakava, pašarai, skalbimo milteliai, kreida, sausas tinkas, cementas, granulės ir medžio drožlės taškiniam lygiui nustatyti.
Veikimas
Veleną ir mentes varo redukcinis mechanizmas ir sinchroninis variklis. Jei mentę sustabdo ją užpylusi medžiaga, atlenkiamas variklis korpuse
pasislenka iš ramybės padėties į perjungimo padėtį. Šis poslinkis suaktyvina du perjungiklio kontaktus; pirmasis skirtas išorinei lygio indikacijai, o antrasis išjungia variklio maitinimą. Terpės lygiui nukritus žemiau mentės, ši pradeda suktis, atlenkiamas variklis grįžta į ramybės padėtį, o abu kontaktai perjungiami į įprastinę padėtį. Trūkčiojančių apkrovų, trukdančių arba netgi padedančių sukimuisi, poveikį išlygina slydimo sankaba.Taikymo pavyzdys
a) Veikia kaip visavertis jutiklis
b) Veikia kaip paklausos jutiklis
-
Techniniai duomenys
IšvestysIšėjimo signalas Skaitmeninis Reakcijos laikas Nuo stovinčios lopetėlės padėties iki išėjimo signalo: 20o, atitinka 3.5 s. Apsauginė relė EN 61058: 250 V AC 5E4, 6(2) A; L 1054: 125...250 V AC, 5 A; 30 V DC, 8 A; Minimali apkrova 300 mW (5 V/5 mA) Funkcija Ribinio lygio aptikimas Aut. sukimosi
stebėjimas
(pasirenkamas)Aptinkamas pavaros blokavimas arba
neveikimasMaitinimo šaltinisMaitinimo įtampa 20...28 V DC 24 V AC; 115 V AC; 230 V AC Energijos sąnaudos Maks. 3,5 VA Kabelių įvadai 2 × kabelio riebokšlis, M20 × 1,5 (pasirinktinai 1 × kabelio riebokšlis M20 × 1,5 ir indikacinė lemputė) Naudojimo sąlygosVeleno šoninė
apkrovaMaks. 60 N Lyno apkrova Maks. 1500 N Darbinis slėgis (abs.) 0,5–2,5 bar Aplinkos temperatūra –20...+60 °C Apsaugos klasė IP 66 Atsparumas smūgiams pagal EN 60068-2-27: 30g Atsparumas vibracijoms pagal EN 60068-2-64: 0,01g²/Hz Terpės temperatūra –20...+80 °C Kietųjų medžiagų
tankis≥80 g/l Granulių dydis ≤50 mm Mechaninė konstrukcijaMedžiagos – Korpusas: polikarbonatas Fiksuojamasis užsukamas dangtelis: poliamidas
– Dangčio sandariklis: EPDM Technologinis sandariklis: sintetinis / organinis pluoštinis elastomeras (be asbesto) NPT versijose nėra technologinio sandariklio
ir jas ties sriegiu turi užsandarinti pirkėjas– Kitos versijos: nerūdijantysis plienas 303 arba PBT
Veleno sandariklis NBR Veleno greitis 1 min-1 Technologinė jungtis NPT 1¼", NPT 1½", G 1½" Elektros jungtis Spyruoklinės konstrukcijos gnybtai, leidžiamas kabelių skerspjūvis 2,5 mm², monolitinis, 1,5 mm² lankstus, su kabelio
galine mova ir plastikine movaMatmenys (mm)
a) Versija su lyno ilgintuvu
b) Version with hinged rotating paddle
A: Technologinė jungtis NPT 1¼", NPT 1½", G 1½"
B: Indikacinė lemputė (pasirinktinai)
L: Stiebo ilgis 75 iki 300 mmMontavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą
Elektros jungtis
a) Apsauginis įžeminimas
N (AC), L- (DC): maitinimo jungtis
L1 (AC), L+ (DC): maitinimo jungtis
H1, N/L-: jungtis, skirta įspėti apie tuštumo / pilnumo
būsenos aptikimą (pasirinktinai)
11: Perjungimo kontaktas
12: Kontaktas, paprastai uždarytas
13: Kontaktas, paprastai atvirasMontavimas
Teisingos prietaiso montavimo padėtys:
1: vertikaliai iš viršaus
2: kampu iš viršaus
3: iš šono
4: iš šono su apsauginiu dangteliu nuo krintančio biralo
5: iš apačiosNeteisingos prietaiso montavimo padėtys:
6: birių medžiagų judėjimo kryptimi
7: per ilga montavimo movaMatmenys (mm)
-
Daugiau dokumentų FTE20