Kompaktiškas termometras su srieginiu sujungimu darbui sunkiomis sąlygomis

Kompaktiškas termometras su srieginiu sujungimu darbui sunkiomis sąlygomis

Easytemp TSM187

nuo €147,-
Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Didelio tikslumo jutiklis ir keitiklis

    • Mineralu izoliuotas keičiamas įdėklas

    • Keičiama elektronik

    Charakteristika glaustai

    Panardinimo gylis
    (skersmuo)
    120 / 160 / 250 / 400 mm (⌀ 9 mm)
    Temperatūros diapazonas

    –30...+170 °C

    0...100 °C

    0...200 °C

    Slėgis

    50 bar esant +20 °C

    1 bar esant +400 °C

    Tikslumas <0,08 %, Pt100 A klasė
    Atsako trukmė ≤18 sek. (t50), ≤55 sek. (t90)
    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Matavimo ribosPanardinimo ilgis L1 - 34 - 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170oC120mm180,-162,-147,- TSM187-ADD
    160mm180,-162,-147,- TSM187-BDD
    250mm183,-165,-150,- TSM187-CDD
    400mm187,-168,-153,- TSM187-DDD
    TMT187, 4-20mA 0..+100oC120mm180,-162,-147,- TSM187-AFE
    160mm180,-162,-147,- TSM187-BFE
    250mm183,-165,-150,- TSM187-CFE
    400mm187,-168,-153,- TSM187-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200oC120mm180,-162,-147,- TSM187-AFH
    160mm180,-162,-147,- TSM187-BFH
    250mm183,-165,-150,- TSM187-CFH
    400mm187,-168,-153,- TSM187-DFH

    Kainos galioja iki 2019.03.31 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    Kompaktiškų termometrų „Easytemp TSM187" grupė tenkina įvairius rinkos poreikius. Paprastai jie naudojami chemijos ir farmacijos, celiuliozės ir popieriaus, nuotėkų ir maisto pramonėje. Jie plačiai naudojami induose ir vamzdžiuose, kur būtinas tinkamas atsako laikas.

    Veikimas

    TSM187 mazgo sudėtyje yra keičiamas įdėklas, mineralu izoliuotas apvalkalas su G½" technologine jungtimi.
    Galvutės keitiklis (DIN 43729 forma B) yra termiškai atskirtas ilginamuoju žiediniu grioveliu. Integruota elektronika konvertuoja
    varžos reikšmę į tiesinį temperatūros 4...20 mA signalą. 

    Naudojimo pavyzdys

    Vamzdžio montavimas:

    a) ties alkūnėmis prieš tėkmę
    b) mažesniuose vamzdžiuose palinkęs prieš tėkmę
    c) statmenai tėkmei

  • Techniniai duomenys

    Jutiklis
    Juntamasis elementas Platinos rezistorius, 1 × Pt100 (100 Ω esant 0 °C)
    Matavimo diapazonas

    –30...170 °C

    0...100 °C

    nuo 0...200 °C

    Leidžiamas nuokrypis A klasė pagal IEC 751: –50...+250 °C
    Elektros laidų
    montavimas
    Keturių laidų sujungimas, mineralu izoliuotas kabelis (MgO)
    Izoliacijos varža ≥100 MΩ, tikrinimo įtampa 250 V esant aplinkos temperatūrai
    Apvalkalo skersmuo 6 mm
    Atsako laiko reikšmė T50/18 sek.; T90/55 sek.; pagal IEC 751
    Naudojimo sąlygos

    50 bar esant +20 °C

    1 bar esant +400 °C

    Apsauginis vamzdelis
    Forma DIN 43772 forma 2G
    Skersmuo 9 mm
    Medžiagos SS 316Ti/1.4571
    Technologinė jungtis
    Forma DIN 43772 forma 2G
    Sriegis G ½", 1.4571/SS 316TI
    Adapterio galvutė
    Tipas DIN 43729 forma B
    Apsaugos klasė IP 66/68
    Elektros jungtis M20×1,5
    Medžiagos Aliuminis, dengtas poliesterio milteliais
    Išvadas (keitiklis, keičiamas)
    Išvado signalas 4...20 mA diapazone keitimo signalas tiesiškai priklauso nuo temperatūros ir varžos
    Didž. apkrova (Vmaitinimo šaltinio –8 V) / 0,022 A
    Būtina įvadinė srovė ≤3,5 mA
    Didžiausia srovė ≤23 mA
    Įjungimo vėlinimas 4 sek. (kai įjungiamas maitinimas Ia = 3,8 mA)
    Atsako laikas 1 sek.
    Signalas esant pavojui (keitklis, keičiamas)
    Žemiau matavimo
    diapazono
    Tiesinis kritimas iki 3,8 mA
    Virš matavimo
    diapazono
    Tiesinis kilimas iki 20,5 mA
    Jutiklio gedimas /
    jutiklio grandinės
    trumpas sujungimas
    ≥21,0 mA
    Elektros jungtis (keitklis, keičiamas)
    Maitinimo šaltinis Ub = 8...35 V, apsauga nuo poliškumo sukeitimo
    Galvaninis atskyrimas Û = 3,75 kV
    Leidžiama pulsacija Uss ≤5 V esant Ub ≥13 V, fmax = 1 kHz
    Rekomenduojamos
    sąlygos
    Kalibravimo temperatūra +23 °C ± 5 K
    Tikslumas (keitklis, keičiamas)
    Maitinimo šaltinio
    įtaka
    ≤ ±0,01 %/V nuokrypis nuo 24 V
    Apkrovos įtaka ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Temperatūros dreifas Td = ±(15 ppm/K × didž. matavimo diapazonas + 50 ppm/K × iš anksto nustatytas matavimo diapazonas) × Δθ
    Pt100 0,2 K arba 0,08 %
    Naudojimo sąlygos (keitklis, keičiamas)
    Aplinkos temperatūra nuo –40...+85 °C

    Klimato klasė

    C klasė pagal IEC 60 654–1
    Apsauga nuo
    vibracijos
    4 g / 2–150 Hz pagal IEC 60 068-2-6
    EMS Atsparumas smūgiams ir trukdžių spinduliavimas pagal IEC 61326 ir NAMUR NE 21

    Matmenys (mm)

    L = panardinimo gylis

     

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijas

    Elektros jungtis

    Maitinimo šaltinis ir išėjimo srovė

  • Techninė specifikacija

    Daugiau dokumentų TSM187