Kompaktiškas termometras su srieginiu sujungimu paprastoms užduotims

Kompaktiškas termometras su srieginiu sujungimu paprastoms užduotims

Easytemp TSM487

nuo €126,-
Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Didelio tikslumo jutiklis ir keitiklis

    • Stiklo pluoštu izoliuotas keičiamas įdėklas

    • Keičiama elektronika

    Charakteristika glaustai

    Panardinimo gylis
    (skersmuo)
    50 / 100 / 150 / 250 mm (⌀ 6 mm)
    Temperatūros diapazonas

    –30...+170 °C

    0...100 °C

    0...200 °C

    Slėgis 20 bar esant +20 °C 
    Tikslumas <0,08 %, Pt100 A klasė
    Atsako laikas ≤3,5 sek. (T50), ≤8 sek. (T90)
    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Matavimo ribosPanardinimo ilgis L1 - 34 - 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170oC50mm154,-139,-126,- TSM487-ADD
    100mm154,-139,-126,- TSM487-BDD
    150mm157,-141,-129,- TSM487-CDD
    250mm158,-142,-130,- TSM487-DDD
    TMT187, 4-20mA 0..+100oC50mm154,-139,-126,- TSM487-AFE
    100mm154,-139,-126,- TSM487-BFE
    150mm157,-141,-129,- TSM487-CFE
    250mm158,-142,-130,- TSM487-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200oC50mm154,-139,-126,- TSM487-AFH
    100mm154,-139,-126,- TSM487-BFH
    150mm157,-141,-129,- TSM487-CFH
    250mm158,-142,-130,- TSM487-DFH

    Kainos galioja iki 2019.06.30 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    Kompaktiškas termometras TSM487 plačiai naudojamas darbui paprastose ir vidutinio sudėtingumo darbo sąlygose žemo slėgio induose arba
    vamzdžiuose, kur nėra ekstremalių temperatūrų.

    Veikimas

    Stiklo pluoštu izoliuotas įdėklas įstatytas apsauginiame vamzdelyje su G½" technologine jungtimi su kabeliu. Galvutės keitiklis (DIN 43729 forma B) yra pagamintas iš aliuminio. Integruota elektronika konvertuoja varžos reikšmę į tiesinį temperatūros 4...20 mA signalą.

    Naudojimo pavyzdys

    Vamzdžio montavimas:

    a) ties alkūnėmis prieš tėkmę
    b) mažesniuose vamzdžiuose palinkęs prieš tėkmę
    c) statmenai tėkmei

  • Techniniai duomenys

    Jutiklis
    Juntamasis elementas Platinos rezistorius, 1 × Pt100 w (100 Ω esant 0 °C)
    Matavimo diapazonas

    –30...170 °C

    0...100 °C

    nuo 0...200 °C

    Leidžiamas nuokrypis A klasė pagal IEC 751: –50...+250 °C
    Elektros laidų
    montavimas
    Keturių laidų sujungimas, stiklo pluoštu izoliuotas kabelis
    Izoliacijos varža ≥100 MΩ, tikrinimo įtampa 250 V esant aplinkos temperatūrai
    Didžiausias slėgis 20bar esant 20 °C
    Atsako laiko reikšmė T50/3,5 sek.; T90/8 sek.; pagal IEC 751
    Technologinė jungtis
    Versija DIN 43772 forma 2G
    Jungtis

    G ½", 1.4571/SS 316TI

    ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L

    Adapterio galvutė
    Tipas DIN 43729 forma B
    Apsaugos klasė IP 66/68
    Elektros jungtis M20×1,5
    Medžiagos Aliuminis, dengtas poliesterio milteliais
    Išvadas (keitiklis, keičiamas)
    Išvado signalas 4...20 mA diapazone keitimo signalas tiesiškai priklauso nuo temperatūros ir varžos
    Didžiausia apkrova (Vmaitinimo šaltinio – 8 V) / 0,022 A
    Būtina įvadinė srovė ≤ 3,5 mA
    Didžiausia srovė ≤ 23 mA
    Įjungimo vėlinimas 4 4 sek. (kai įjungiamas maitinimas Ia = 3,8 mA)
    Atsako laikas 1 sek.
    Signalas esant pavojui (keitklis, keičiamas)
    Žemiau matavimo
    diapazono
    Tiesinis kritimas iki 3,8 mA
    Virš matavimo
    diapazono
    Tiesinis kilimas iki 20,5 mA
    Jutiklio gedimas /
    jutiklio grandinės
    trumpas sujungimas
    ≥ 21,0 mA
    Elektros jungtis (keitklis, keičiamas)
    Maitinimo šaltinis Ub = 8...35 V, apsauga nuo poliškumo sukeitimo
    Galvaninis atskyrimas Û = 3,75 kV
    Leidžiama pulsacija Uss ≤5 V esant Ub ≥13 V, fmax = 1 kHz
    Rekomenduojamos
    sąlygos
    Kalibravimo temperatūra +23 °C ± 5 K
    Tikslumas (keitklis, keičiamas)
    Maitinimo šaltinio
    įtaka
    ≤ ±0,01 %/V nuokrypis nuo 24 V
    Apkrovos įtaka ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Temperatūros dreifas Td = ±(15 ppm/K × didž. matavimo diapazonas + 50 ppm/K × iš anksto nustatytas matavimo diapazonas) × Δθ
    Pt100 0,2 K arba 0,08 %
    Naudojimo sąlygos (keitklis, keičiamas)
    Aplinkos temperatūra –40...+85 °C
    Klimato klasė C klasė pagal IEC 60 654-1
    Apsauga nuo
    vibracijos
    4 g / 2–150 Hz pagal IEC 60 068-2-6
    EMS Atsparumas smūgiams ir trukdžių spinduliavimas pagal IEC 61326 ir NAMUR NE 21

    Matmenys (mm)

    L = panardinimo gylis

     

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijas

    Elektros jungtis

    Maitinimo šaltinis ir išejimo srove

  • Techninė specifikacija

    Daugiau dokumentų TSM487