Electromagnetic flowmeter Picomag
REDDOTIOLINK
BLUETOOTH

Elektromagnetinis debitmatis laidiems skysčiams

Picomag

Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Vienalaikis srauto, temperatūros ir laidumo matavimas
    • Lankstus integravimas į visas lauko magistralės sistemas per „IO-Link"

    • Atidavimas eksploatuoti ir eksploatavimas per „Bluetooth®" ir „SmartBlue" programą

    • Konfigūracijos kopiją galima daryti iš vieno prietaiso į kitą

    Charakteristika glaustai

    Minimalus laidumas ≥10 μS/cm
    Skysčio temperatūra –10 iki +70 °C (+14 iki +158 °F), laikinai iki +85 °C (+185 °F)
    Su skysčiu besiliečiančios medžiagos nerūdijantysis plienas (1.4404), PEEK, FKM
    Proceso slėgis iki 16 bar (232 psi)

    Picomag

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Prietaiso modelisIšėjimas; ĮėjimasJutiklis; Korpusas1 - 34 - 1011+
    DN15 / 1/2": Picomag, DMA15, 25 lpm/7 gpmIO-Link/4-20mA/pulsas/jungiklio išėjimas/ 2-10V; būsenos įvestis, konfigūruojamasPEEK, nerūd. plienas; nerūd. Plienas494,-444,-405,- DMA15-AAAAA1
    DN20 / 3/4": Picomag, DMA20, 50 lpm/13 gpmPEEK, nerūd. plienas; nerūd. plienas567,-511,-465,- DMA20-AAAAA1
    DN25 / 1":
    Picomag, DMA25, 100 lpm/26 gpm
    662,-596,-543,- DMA25-AAAAA1
    DN50 / 2":
    Picomag, DMA50, 750 lpm/198 gpm
    841,-757,-690,- DMA50-AAAAA1

    DMA15 accessories

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Adapteriai Picomag G1/2"/G3/8" išor. Naudojimas: Adapteris išoriniu sriegiu DN08 (3/8'') skirtas Picomag DN15 (1/2"). Sudaro: 2 adapteriai + 2 tarpinės36,95 71355698
    Adapteriai Picomag G1/2"/R3/8" išor. Naudojimas: Adapteris R išoriniu sriegiu DN08 (3/8'') skirtas Picomag DN15 (1/2"). Sudaro: 2 adapteriai + 2 tarpinės36,95 71355699
    Adapteriai Picomag G1/2"/NPT3/8" išor. Naudojimas: Adapteris NPT išoriniu sriegiu DN08 (3/8") skirtas Picomag DN15 (1/2"). Sudaro: 2 adapteriai + 2 tarpinės36,95 71355700
    Adapteriai Picomag G1/2"/G1/2" vid. Naudojimas: Adapteris vidiniu sriegiu DN15 (1/2") skirtas Picomag DN15 (1/2"). Sudaro: 2 adapteriai + 2 tarpinės36,95 71355701
    Adapteriai Picomag G1/2"/R1/2" išor. Naudojimas: Adapteris R išoriniu sriegiu DN15 (1/2'') skirtas Picomag DN15 (1/2"). Sudaro: 2 adapteriai + 2 tarpinės36,95 71355702
    Adapteriai Picomag G1/2"/NPT1/2" išor. Naudojimas: Adapteris NPT išoriniu sriegiu DN15 (1/2") skirtas Picomag DN15 (1/2"). Sudaro: 2 adapteriai + 2 tarpinės36,95 71355703
    Adapteriai Picomag G1/2"/1/2" TriClamp Naudojimas: TriClamp adapteris DN15 (1/2'') skirtas Picomag DN15 (1/2"). Sudaro: 2 adapteriai + 2 tarpinės36,95 71355704
    Tarpinės Picomag DMA15 Cent.3820 Naudojimas: Užsandarinti proceso jungtis. Sudaro: 2 tarpinės (1/2'')2,45 71354741

    DMA20 accessories

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Adapteriai Picomag G3/4"/R3/4" išor. Naudojimas: Adapteris R išoriniu sriegiu DN20 (3/4") skirtas Picomag DN20 (3/4"). Sudaro: 2 adapteriai + 2 tarpinės42,63 71355705
    Adapteriai Picomag G3/4"/NPT3/4" išor. Naudojimas: Adapteris NPT išoriniu sriegiu DN20 (3/4") skirtas Picomag DN20 (3/4"). Sudaro: 2 adapteriai + 2 tarpinės42,63 71355706
    Adapteriai Picomag G3/4"/G3/4" vid. Naudojimas: Adapteris vidiniu sriegiu DN20 (3/4") skirtas Picomag DN20 (3/4"). Sudaro: 2 adapteriai + 2 tarpinės42,63 71355707
    Adapteriai Picomag G3/4"/3/4" TriClamp Naudojimas: TriClamp adapteris DN20 (3/4") skirtas Picomag DN20 (3/4"). Sudaro: 2 adapteriai + 2 tarpinės42,63 71355708
    Tarpinės Picomag DMA20 Cent.3820 Naudojimas: Užsandarinti proceso jungtis. Sudaro: 2 tarpinės (3/4").2,45 71354742

    DMA25 accessories

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Adapteriai Picomag G1"/R1" išor. Naudojimas: Adapteris R išoriniu sriegiu DN25 (1") skirtas Picomag DN25 (1"). Sudaro: 2 adapteriai + 2 tarpinės48,32 71355709
    Adapteriai Picomag G1"/NPT1" išor. Naudojimas: Adapteris NPT išoriniu sriegiu DN25 (1") skirtas Picomag DN25 (1"). Sudaro: 2 adapteriai + 2 tarpinės48,32 71355710
    Adapteriai Picomag G1"/G1" vid. Naudojimas: Adapteris vidiniu sriegiu DN25 (1") skirtas Picomag DN25 (1"). Sudaro: 2 adapteriai + 2 tarpinės48,32 71355711
    Adapteriai Picomag G1"/1" TriClamp Naudojimas: TriClamp adapteris DN25 (1") skirtas Picomag DN25 (1"). Sudaro: 2 adapteriai + 2 tarpinės65,37 71355712
    Tarpinės Picomag DMA25 Cent.3820 Naudojimas: Užsandarinti proceso jungtis. Sudaro: 2 tarpinės (1").2,45 71354745

    DMA50 accessories

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Adapteriai Picomag G2"/R1 1/2" išor. Adapteris R išoriniu sriegiu DN40 (1 1/2") skirtas Picomag DN50 (2"). Sudaro: 2 adapteriai + 2 tarpinės122,21 71355713
    Adapteriai Picomag G2"/R2" išor. Naudojimas: Adapteris R išoriniu sriegiu DN50 (2") skirtas Picomag DN50 (2"). Sudaro: 2 adapteriai + 2 tarpinės122,21 71355714
    Adapteriai Picomag G2"/NPT1 1/2" išor. Adapteris R išoriniu sriegiu DN50 (2") skirtas Picomag DN50 (2"). Sudaro: 2 adapteriai + 2 tarpinės122,21 71355715
    Adapteriai Picomag G2"/NPT2" išor. Naudojimas: Adapteris NPT išoriniu sriegiu DN50 (2") skirtas Picomag DN50 (2"). Sudaro: 2 adapteriai + 2 tarpinės122,21 71355716
    Adapteriai Picomag G2"/G1 1/2" išor. Naudojimas: Adapteris išoriniu sriegiu DN40 (1 1/2") skirtas Picomag DN50 (2"). Sudaro: 2 adapteriai + 2 tarpinės122,21 71355717
    Set adapter Picomag G2"/G2" vid. Naudojimas: Adapteris vidiniu sriegiu DN50 (2") skirtas Picomag DN50 (2"). Sudaro: 2 adapteriai + 2 tarpinės122,21 71355718
    Adapteriai Picomag G2"/2" TriClamp Naudojimas: TriClamp adapteris DN50 (2") skirtas Picomag DN50 (2"). Sudaro: 2 adapteriai + 2 tarpinės122,21 71355719
    Adapteriai Picomag G2"/2" Victaulic Naudojimas: Victaulic adapteris DN50 (2") skirtas Picomag DN50 (2"). Sudaro: 2 adapteriai + 2 tarpinės122,21 71355720
    Tarpinės Picomag DMA50 Cent.3820 Naudojimas: Užsandarinti proceso jungtis. Sudaro: 2 tarpinės (2").5,31 71354746

    DMAxx accessories

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Kabelis 2m/6.5ft,tiesus,4x0.34,M12 Naudojimas: Maitinimui ir komunikacijai. Sudaro: PUR kabelis su M12 kištuku, tiesus.9,77 71349260
    Kabelis 5m/16.4ft,tiesus,4x0.34,M12 Naudojimas: Maitinimui ir komunikacijai. Sudaro: PUR kabelis su M12 kištuku, tiesus.9,77 71349261
    Kabelis 10m/32.8ft,tiesus,4x0.34,M12 Naudojimas: Maitinimui ir komunikacijai. Sudaro: PUR kabelis su M12 kištuku, tiesus.14,78 71349262
    Kabelis 2m/6.5ft,90laips.,4x0.34,M12 Naudojimas: Maitinimui ir komunikacijai. Sudaro: PUR kabelis su M12 kištuku, status kampas.9,77 71349263
    Kabelis 5m/16.4ft,90laips.,4x0.34,M12 Naudojimas: Maitinimui ir komunikacijai. Sudaro: PUR kabelis su M12 kištuku, status kampas.9,77 71349264
    Kabelis 10m/32.8ft,90laips.,4x0.34,M12 Naudojimas: Maitinimui ir komunikacijai. Sudaro: PUR kabelis su M12 kištuku, status kampas.14,78 71349265
    Įžeminimo kontaktas Naudojimas: Picomag DN15-DN50 palildomam prietaiso įžeminimui, pav., Picomag'ui įmontuotam plastikiniuose vamzdžiuose13,65 71345225

    Kainos galioja iki 2020.03.31 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

  • Taikymas

    „Picomag" yra elektromagnetinis debitmatis, skirtas dvikrypčiams laidžių skysčių matavimams atlikti. Jis naudojamas srautui matuoti vandens arba techninio vandens sistemose. Dėl paprasto įrengimo ir naudojimo, tvirtos konstrukcijos ir mažos kainos jis gali būti naudojamas tokiose srityse, kuriose anksčiau naudojimo galimybės buvo ribotas.

    Veikimo principas

    Pagal Faradėjaus magnetės indukcijos dėsnį, laidininkui judant magnetiniame lauke sukuriama įtampa. Atliekant elektromagnetinius matavimus, tekantis skystis yra judantis laidininkas. Išmatavus indukuojamą įtampą, galima apskaičiuoti skysčio srauto greitį. Srauto tūris apskaičiuojamas pagal vamzdžio skerspjūvio plotą.

    Taikymo pavyzdys

    Electromagnetic flowmeter - Application example

    „Picomag" naudojamas įeinančiam ir išeinančiam srautui matuoti įvairiose srityse, tokiose kaip:

    • Aušinimo kontūrų stebėjimas
    • Plovimo ir skalavimo vandens stebėjimas
    • Antrinės geriamojo vandens sistemos
    • Buitinių vandens tinklų abonentų matavimai
  • Techniniai duomenys

    Įvadas
    Matuojamos reikšmės Srauto tūris, temperatūra, sumavimas, laidumas
    Matavimo diapazonas

    – DN 15(½"): 0,05–25 l/min (0,013–6,6 gal/min)
    – DN 20 (¾"): 0,1–50 l/min (0,026–13,2 gal/min)
    – DN 25 (1"): 0,2–100 l/min (0,052–26,4 gal/min)
    – DN 50 (2"): 1,5–750 l/min (0,4–198,1 gal/min)

    Išvadas
    Išėjimo srovė 4–20 mA (500 Ω, apkrova negali būti didesnė)
    Įtampos išvestis 2–10 V (500 Ω, apkrovos varža negali būti mažesnė)
    Perjungimo išvestis PNP arba NPN, maks. 250 mA
    – įspėjamasis signalas
    – ribinė reikšmė
    – diapazono reikšmė
    Impulsinė išeiga PNP, maks. 250 mA
    Skaitmeninis įvadas 5–30 VDC
    – sumavimo nustatymas iš naujo
    – reikšmės sustabdymas
    „IO-Link" Versija: 1.1
    Greitis: COM2 (38,4 kBaud)
    Įspėjamasis signalas – Būsenos signalas (pagal NAMUR rekomendaciją NE 107)
    – Paprastas tekstas su koreguojamaisiais veiksmais
    Maitinimo šaltinis
    Maitinimo įtampos diapazonas 18–30 VDC (SELV, PELV, 2 klasė)
    Energijos sąnaudos Maks. 3 W [išėjimai IO1 ir IO2, 120 mA (+ 2 × 250 mA su I / Os)]
    Srauto tūrio matavimas
    Didžiausia matavimo paklaida

    ±0,8 % o.r. ±0,2 % o.f.s.

    Atkartojamumas ±0,2 % o.r.
    Reakcijos laikas Reakcijos laikas priklauso nuo konfigūracijos (slopinimo)
    Skysčio temperatūros matavimas
    Didžiausia matavimo paklaida  ±2,5 °C
    Atkartojamumas  ±0,5 °C
    Laidumo matavimas
    Laidumo matavimas temperatūros kompensavimu ±2,5 °C
    Pakartojamumas ± 5 % ± 5 µS / cm
    Įėjimo ir išėjimo vamzdžių ilgiai
    Įėjimo vamzdžio ilgis ≥0 × DN
    Išėjimo vamzdžio ilgis ≥0 × DN
    Naudojimo sąlygos
    Aplinkos temperatūros diapazonas nuo –10 iki +60 °C (nuo +14 iki +140 °F)
    Laikymo temperatūra nuo –25 iki +85 °C (nuo –13 iki +185 °F)
    Apsaugos klasė IP65/67
    Atsparumas smūgiams 20 g (11 ms) pagal IEC/EN60068-2-27
    Atsparumas vibracijai Greitėjimas iki 5 g (10–2 000 Hz) pagal IEC/EN60068-2-6
    Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) Pagal IEC/EN61326 ir (arba) IEC/EN55011 (A klasė)
    Procesas
    Skysčio temperatūros diapazonas –10 iki +70 °C (+14 iki +158 °F), laikinai iki +85 °C (+185 °F)
    Skysčio savybės Skystis, laidumas > 10 μS/cm
    Slėgis Iki 16 barųrel
    Medžiagos
    Matavimo vamzdis PEEK
    Elektrodai, temperatūros jutiklis 1.4435/316L
    Technologinė jungtis 1.4404/316L
    Korpusas 1.4404/316L
    Sandariklis FKM
    Ekrano langas Polikarbonatas
    Eksploatavimo patogumas
    Veikimo koncepcija Bluetooth®" belaidė technologija
    Įrenginyje įrengta „Bluetooth®" belaidės technologijos sąsaja ir jį galima valdyti ir konfigūruoti naudojant „SmartBlue" programą.
    – Įprastomis sąlygomis veikimo atstumas yra 10 m (33 pėdos)
    – Apsaugą nuo neįgaliotų asmenų netinkamo naudojimo užtikrina šifruotas ryšys ir slaptažodžiu apsaugotas šifravimas
    – „Bluetooth®" belaidės technologijos sąsają galima išjungti
    Patvirtinimai
    Geriamojo vandens patvirtinimai (ruošiant)
    UL sąraše (CULUS)

    Matmenys

    Electromagnetic flowmeter - Dimensions
    Matmenys SI vienetais
    DN [mm]  A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm]
    15, 20, 25 110 73 40,5 69,5 M12 × 1 43 ½", ¾", 1"   56  56
    50 200 113 80 120 M12 × 1 58  2"  86 86
    Matmenys JAV vienetais
    DN [in]  A [in] B [in] C [in] D [in] E [in] F [in] G [in] H [in] I [in]
    ½, ¾, 1 4,33 2,87 1,59 2,74 M12 × 1 1,69 ½", ¾", 1"  2,20  2,20
    2 7,87 4,45 3,15 4,72 M12 × 1 582,28  2"  3,39 3,39

    Elektros jungtis

    Electromagnetic flowmeter - Connecting
    Kontaktų priskyrimas, įrenginio kištukas
    A Lizdas
    B Jungtis
    Kontaktas Priskyrimas Aprašymas
    1 L+ Maitinimo įtampa + (18–30 VDC/maks. 3 W)
    2 2 išvestis 2 išvestis, gali būti konfigūruojama neatsižvelgiant į 1 išvestį
    3 L– Maitinimo įtampa –
    4 1 išvestis 1 išvestis, gali būti konfigūruojama neatsižvelgiant į 2 išvestį
    A  Lizdas
    B Jungtis
    L+ Maitinimo įtampa +
    L– Maitinimo įtampa –
    Perjungimo / impulsinės išvesties konfigūracijos versija
    1) pnp
    2)  npn
    Išėjimo srovės konfigūracijos versija, aktyvi, 4–20 mA
    3) Maksimali apkrova negali viršyti 500 Ω. Didesnė apkrova iškraipo signalą.
    Išėjimo įtampos konfigūracijos versija, aktyvi, 2–10 V
    4) Apkrova turi būti mažiausiai 500 Ω. Išvestis yra atspari perkrovai.
    Įvesties būsenos konfigūracijos versija
    5) – Įjungimo ribinė reikšmė: 15 V
    – Išjungimo ribinė reikšmė: 5 V
    – Vidinė varža: 7,5 kΩ
  • Daugiau dokumentų PICOMAG
  • IO-Link

    Be pagrindinių privalumų, apibendrintų žemiau, naudojant IO-Link "point-to-point" elektromagnetinis debitmatis "Picomag" galima:

    • Paprasta komunikacija

    • Išmatuotos vertės, skaitikliai ir būsenos pranešimai

    • Skaitmeninė integracija į "fieldbus" sistemas

     

    Pagrindiniai IO-Link privalumai

    Skaitmeninės išmatuotos vertės:

    • Perdavimas be klaidų (pvz. sukelto EMC)

    • Nėra konversijos, todėl didesnis bendras tikslumas

     

    Daugiau duomenų

    • Galimybė turėti daugiau verčių

    • Detali klaidos informacija

    • Papildoma proceso informacija

     

    Centrinis parametrų saugojimas

    • Galimybė įkelti nustatytus įrenginio parametrus iš pagrindinio kompiuterio

    • Konfigūraciją galima kopijuoti iš vieno įrenginio į kitą

    • Nuotolinė jutiklio priežiūra

  • Didelis funkcionalumas ir kompaktiškas dizainas

    „Ehrmann AG" pasitiki „Endress+Hauser" srauto matuokliu „Picomag"

    Siauros erdvės maisto pramonėje nėra nedažnos. Tai reiškia, kad gamintojai nori matavimo prietaisų, kurie ne tik atlieka reikiamą užduotį, bet taip pat turi kompaktišką dizainą neaukojant funkcionalumo. „Endress+Hauser" srauto matuoklis „Picomag" atitinka šį iššūkį. Štai kodėl jis 2018 metais gavo „Red Dot" apdovanojimą.

    Privalumai

    • Greitas ir belaidis prietaisų konfigūravimas per „Bluetooth®", net ir sunkiai pasiekiamose vietose
    • Greitas ir paprastas prietaiso ir diagnostikos funkcijų valdymas naudojant „SmartBlue" programą
    • Didelis, patogus ekranas

     

    „Picomag" iš „Endress+Hauser" visiškai atitiko mūsų lūkesčius dėl funkcionalumo, našumo ir inžinerinio dizaino."

    Daniel Frommel
    inžinerinių projektų vadovas, Ehrmann AG, Oberschönegg, Vokietija (Allgäu regionas)

     

    Spustelėkite, jei norite atsisiųsti visą istoriją (PDF 2,44 MB)