Elektromagnetinė srauto matavimo sistema

Elektromagnetinė srauto matavimo sistema

Proline Promag 10D

nuo €648,-
Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Paprastas ir greitas jutiklio centravimas
    • Labai tikslus ir stabilus matavimas

    • Nėra slėgio praradimo, todėl taupo energiją

    Charakteristika glaustai

    Srauto matavimas iki 10 m/s
    Min. elektrinis laidumas ≥50 μS/cm
    Skysčio temperatūra iki +60 °C
    Vidaus dangos medžiaga Poliamidas
    Proceso slėgis iki 16 barų (232 psi)

    Wafer versions (with mounting kit)

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Maitinimo šaltinis; EkranasDiameter1 - 34 - 1011+
    Nuotolinis konfigūravimasDN25755,-702,-665,- 10D25-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN40755,-702,-665,- 10D40-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN50755,-702,-665,- 10D50-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN65810,-753,-713,- 10D65-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN80810,-753,-713,- 10D80-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN100859,-798,-755,- 10D1H-xCGA1AA0A4AA+M1
    85-250VAC; 2-jų linijų, mygtukai 20-28VAC / 11-40VDC; 2-jų linijų,DN25755,-702,-665,- 10D25-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN40755,-702,-665,- 10D40-xCGA1AA0A5AA+M1
    85-250VAC; 2-jų laidų, mygtukas 20-28VAC / 11-40VDC; 2-jų laidų,DN50755,-702,-665,- 10D50-xCGA1AA0A5AA+M1
    85-250VAC; 2-jų linijų, mygtukai 20-28VAC / 11-40VDC; 2-jų linijų,DN65810,-753,-713,- 10D65-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN80810,-753,-713,- 10D80-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN100859,-798,-755,- 10D1H-xCGA1AA0A5AA+M1

    Version with threaded connections

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Maitinimo šaltinis; EkranasDiameter1 - 34 - 1011+
    Nuotolinis konfigūravimasDN25737,-685,-648,- 10D25-xUGA1AA0A4AA
    DN40737,-685,-648,- 10D40-xUGA1AA0A4AA
    DN50737,-685,-648,- 10D50-xUGA1AA0A4AA
    85-250VAC; 2-jų linijų, mygtukai 20-28VAC / 11-40VDC; 2-jų linijų,DN25737,-685,-648,- 10D25-xUGA1AA0A5AA
    DN40737,-685,-648,- 10D40-xUGA1AA0A5AA
    85-250VAC; 2-jų laidų, mygtukas 20-28VAC / 11-40VDC; 2-jų laidų,DN50737,-685,-648,- 10D50-xUGA1AA0A5AA

    Kainos galioja iki 2020.06.30 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    „Proline Promag 10D" – tai elektromagnetinis srautmatis, skirtas elektrai laidžių skysčių matavimui abiem kryptimis. Jis paprastai naudojamas vandens arba techninėms reikmėms naudojamo vandens sistemose. Dėl galimybės paprastai sumontuoti ir valdyti, tvirtos konstrukcijos ir mažos kainos, šį srautmatį galima pritaikyti ir tokiose srityse, kur anksčiau srauto matavimo principų taikymas buvo labai ribotas. Yra išduoti leidimai pagal KTW/W270, WRAS BS 6920, ACS ir NSF 61 naudoti geriamojo vandens sistemose.

    Veikimas

    Pagal Faradėjaus elektromagnetinės indukcijos dėsnį magnetiniame lauke judančiame laidininke atsiranda įtampa. Remiantis elektromagnetinio matavimo principu, tekantis skystis yra judantis laidininkas. Išmatavus sužadintą įtampą, atitinkamai galima rasti srauto greitį. Srauto tūris apskaičiuojamas pagal vamzdžio skerspjūvio plotą.

    Naudojimo pavyzdys

    Įtekėjimo srautui matuoti skirtas „Proline Promag 10D"

  • Techniniai duomenys

    Įėjimo signalas
    Matavimo diapazonai Paprastai v = 0,01... 10 m/s, išlaikant nurodytą tikslumą
    Išėjimo signalas
    Srovinis išėjimo signalas Aktyvus: 4... 20 mA, RL <700 Ω (skirtas HART®: ≥250 Ω)
    Impulsinis (būsenos) išėjimo signalas Pasyvus: 30 VDC/250 mA; atviras kolektorius
    Maitinimas
    Maitinimo įtampa

    85... 250 VAC, 45... 65 Hz

    20... 28 VAC, 45... 65 Hz

    11... 40 VDC

    Energijos sąnaudos (įskaitant jutiklį)

    85... 250 VAC: < 12 VA

    20... 28 VAC: < 8 VA

    11... 40 VDC: < 6 W

    Tikslumas
    Etaloninės veikimo sąlygos pagal DIN EN 29104 ir VDI/VDE 2641
    Skysčio temperatūra +28 °C ±2 K
    Aplinkos temperatūra +22 °C ±2 K
    Didžiausia matavimo paklaida ±0,5 % visos skalės vertės papild. paprastai ±5 μA
    Didžiausia matavimo
    paklaida (Impulsinis
    išėjimo signalas)
    ±0,5 % skaitomo diapazono ±2 mm/s
    Glaudumas Maks. ±0,2% skaitomo diapazono ±2 mm/s
    Įtekėjimo ir ištekėjimo taškai

    Jei yra galimybė, jutiklį montuokite tokiose vietose, kur jis būtų atokiau nuo tokių įrenginių kaip vožtuvai, alkūnės, „T" formos jungtys ir pan.

    Įtekėjimo eiga ≥ 5×DN
    Ištekėjimo eiga ≥ 2×DN  
    Veikimui tinkamos sąlygos: aplinka
    Aplinkos temperatūra –20...+60 °C
    Laikymui tinkama temperatūra –20...+60 °C
    Apsaugos laipsnis IP 67 (NEMA 4X) keitiklio ir jutiklio
    Atsparumas smūgiams ir vibracijai Greitėjimas iki to 2 g pagal IEC 600 68-2-6
    Elektromagnetinis suderinamumas Pagal IEC/EN 61326 ir NAMUR Rekomendaciją NE 21; trikdžių skleidimas: nesiekia ribinės vertės, nustatytos pramonei pagal EN 55011
    Veikimui tinkamos sąlygos: procesas
    Terpės temperatūra 0... +60 °C
    Min. el. laidumas ≥ 50 μS/cm
    Terpės slėgis PN16
    Nepralaidumas veikiant slėgiui Matavimo vamzdelis: 0 mbar abs. (0 psi abs), skysčio temperatūrai esant ≤60 °C
    Medžiagos
    Diskai 1.4301/304
    Jutiklio korpusas dažytas milteliniu būdu, išlietas slegiant aliuminis
    Matavimo vamzdelis Poliamidas, „O" formos sandarinimo žiedai: iš EPDM
    Elektrodai 1.4435/316L
    Įmontuojami elektrodai Du elektrodai pagaminti iš 1.4435/316L
    Montavimo priemonių komplektas
    Įtraukta į tiekimo apimtį 
    Turinys Tvirtinimo varžtai, tarpikliai, veržlės, poveržlės ir flanšų tarpinės
    Vartotojo sąsaja
    Ekrano elementai Skystųjų kristalų ekranas: neapšviestas, Dviejų eilučių po 16 simbolių
    Ekrano rodmenys Ekrano rodmenys (veikimo režime) yra sukonfigūruoti iš anksto: rodomas tūrinis srautas ir sumatoriaus būsena
    Valdymo elementai valdymas trimis pačiame prietaise įrengtais mygtukais
    Nuotolinis valdymas Valdymas per HART® protokolą ir „FieldCare" programą
    Leidimai
    Leidimas naudoti geriamojo vandens sistemose WRAS BS 6920

    Matmenys (mm)

    Kompaktinė versija Promag D be flanšų

    Sumontuota pagal instrukcijoje pateiktus nurodymus

    Kompaktinė versija Promag D su srieginiu prijungimu į procesą

    Sumontuota pagal instrukcijoje pateiktus nurodymus

    DN L A B C Svoris
    EN (DIN)/JIS [mm] ANSI [inch] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
    25 1" 55 283 240 43 2,9
    40 1 ½" 69 303 251 52 3,5
    50 2" 83 324 262 62 4,3
    65 - 93 342 272 70 5,1
    80 3" 117 351 276 75 6,1
    100 4" 148 379 290 89 8,8

    Kompaktinė versija Promag D su srieginiu prijungimu į procesą

    Sumontuota pagal instrukcijoje pateiktus nurodymus

    DN E G H J Svoris
    EN (DIN)/JIS [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
    25 110 240 43 283 2,9
    40 140 251 52 303 3,5
    50 200 262 62 324 4,3

    Didžiausia matavimo paklaida

    Didžiausia matavimo paklaida, išreikšta % skaitomo diapazono.


    Maitinimo įtampos svyravimai nurodytame diapazone neturi jokios įtakos.

    Slėgio-temperatūros ribos

    Leistinas proceso slėgis

    Būdingos srauto vertės (metrinės sistemos vienetais)

    Skersmuo Rekomenduojamas srautas Gamykliniai nustatymai
    [mm] [in.]

    min./maks. visos skalės vertė
    (v ~ 0,3 arba 10 m/s)

    Visos skalės vertės srovinis išėjimo signalas
    (v ~2,5 m/s)

    Impulsinė vertė
    (~2 impulsai)

    Per mažo srauto atjungimas
    (v ~ 0,04 m/s)

    25 1” 9…300 dm³/min 75 dm³/min 0,50 dm³ 1 dm³/min
    40 1 ½” 25…700 dm³/min 200 dm³/min 1,50 dm³ 3 dm³/min
    50 2” 35…1100 dm³/min 300 dm³/min 2,50 dm³ 5 dm³/min
    65 - 60…2000 dm³/min 500 dm³/min 5,00 dm³ 8 dm³/min
    80 3” 90…3000 dm³/min 750 dm³/min 5,00 dm³ 12 dm³/min
    100 4” 145…4700 dm³/min 1200 dm³/min 10,00 dm³ 20 dm³/min

    Elektrinė jungtis

    Prijungiant keitiklį, kabelio skerspjūvio plotas maks. 2,5 mm2

     

    a Elektronikos skyriaus dangtelis

    b Maitinimo kabelis

    c Apsauginio įžeminimo kontaktas

    d Maitinimo kabeliui skirtas kontakto

       Funkcinės vertės nurodytos skiltyje jungiklis

    e Signalo kabelis

    f Signalo kabelio įžeminimo kontaktas

    g Signalo kabeliui skirtas kontakto jungiklis

    h Aptarnavimo jungtis

    i Potencialų suvienodinimui skirtas įžeminimo kontaktas

     

    Kontakto Nr.:

    • 24 (+)/25 (-) = impuls. (būsenos) išvestis
    • 26 (+)/27 (-) = HART® srovinis išėjimo signalas.

    Funkcinės vertės nurodytos skiltyje „Išėjimo signalas"

     

    • 1 (L1/L+)/2 (N/L-) = maitinimas.

    Funkcinės vertės nurodytos skiltyje „Maitinimo įtampa"

  • Daugiau dokumentų 10D