Srauto daviklis masės srautui stebėti

Srauto daviklis masės srautui stebėti

Flowphant T DTT31

nuo €230,-
Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Iš viršaus matomas ekranas

    • Aukštas atkuriamumas ir ilgalaikis stabilumas

    • Platus matavimo ribų reguliavimas

     

    Charakteristika glaustai

    Terpė skystis
    Matavimo diapazonas 0,03...3 m/s
    Terpės temperatūra –20...+85 °C
    Technologinis slėgis 0...+100 bar (esant 20 °C)
    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Jungtis į procesąElektrinis pajungimasMaitinimo šaltinis; Išėjimas1 - 34 - 1011+
    nepasirinkta; Sandarinimas, 316L, L=>100mm įmerkimo ilgis Sandarinimas, užsakomas atskiraiKištukas M1218-30VDC; 1x jungiklis PNP261,-243,-230,- DTT31-A1A111AA2CAB
    18-30VDC; 2x jungiklis PNP277,-258,-244,- DTT31-A1B111AA2CAB
    18-30VDC; jungiklis PNP + 4-20mA314,-292,-277,- DTT31-A1C111AA2CAB
    Kištukas ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x jungiklis PNP277,-258,-244,- DTT31-A2A111AA2CAB
    Sriegis ISO228 G1/4A, 316LKištukas M1218-30VDC; 1x jungiklis PNP266,-248,-234,- DTT31-A1A111ABxxAB
    18-30VDC; 2x jungiklis PNP282,-262,-248,- DTT31-A1B111ABxxAB
    18-30VDC; jungiklis PNP + 4-20mA319,-297,-281,- DTT31-A1C111ABxxAB
    Kištukas ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x jungiklis PNP282,-262,-248,- DTT31-A2A111ABxxAB
    Sriegis ISO228 G1/2A, 316LKištukas M1218-30VDC; 1x jungiklis PNP266,-248,-234,- DTT31-A1A111AExxAB
    18-30VDC; 2x jungiklis PNP282,-262,-248,- DTT31-A1B111AExxAB
    18-30VDC; jungiklis PNP + 4-20mA319,-297,-281,- DTT31-A1C111AExxAB
    Kištukas ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x jungiklis PNP282,-262,-248,- DTT31-A2A111AExxAB
    Cable and plug to be ordered separately from the accessories section. Please specify length.

    Accessories

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Įvirinama mova d6 PEEK sandari, užspaudžiama jungtis47,48 51004751
    Kabelis M12x1 l=5m 5m kabelis 4x 0.34 mm2, PVC kampinė jungtis, M12x1 jungtis sriegis Cu Sn/Ni, IP67.9,80 51005148
    Lizdas kištukui 4p-125V, 4A-M12 M12 lizdas kištukui. Plokščia jungtis. Naudojimas: Kištukas M12.15,55 52006263
    Konfigūravimo komplektas TXU10- skirtas su PC programuojamiems prietaisams. nustatyta programa+sąsajai su PC skirtas kabelis su USB jungtimi 4-ių kojelių lizdas + ReadWin2000101,72 TXU10-AA
    M12 kampinis kištukas kabeliui, IP67,PG710,36 51006327
    Sistemos matinimo šaltinis RNB130 Pirminins perjungiamasis režimas. Įėjimo įtampa: 85-264VAC, 45-65Hz. Išėjimo įtampa: 24VDC, max. 30V (skirta klaidoms).138,89 RNB130-A1A

    Kainos galioja iki 2020.03.31 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    „Flowphant T DTT31" yra srauto daviklis, skirtas santykinio skystos terpės masės srauto santykiniam greičiui 0,03...3 m/s (0,1...9,84 ft/s) diapazone stebėti, rodyti ir matuoti. Taikymo pavyzdžiai: siurblių, turbinų, kompresorių ir šilumos keitiklių aušinamojo vandens cirkuliacijos sistemų ir tepimo sistemų stebėjimas.

    Veikimas

    Prietaisas matuoja skystos terpės masės srautą kalorimetriniu matavimo metodu. Kalorimetrinis matavimo principas paremtas įkaitinto temperatūros jutiklio aušimu. Jutiklis netenka šilumos dėl terpės srauto sukeltos priverstinės konvekcijos. Šio šilumos perdavimo mastas priklauso nuo terpės greičio, jutiklio ir terpės temperatūrų skirtumo (Kingo dėsnis). Kuo didesnis terpės greitis arba masės srautas, tuo greičiau aušta temperatūros jutiklis.

    Taikymo pavyzdys

    „Flowphant" stebi srautą aušinimo grandinėje ir rodo, kai srauto greitis nukrinta žemiau minimalios reikšmės.

  • Techniniai duomenys

    Įvadas
    Matavimo diapazonas 0...100 %; skyra 1 %
    0,03...3 m/s skysčiams
    Išvadas
    Išvado signalas 1 × PNP, 2 × PNP arba 1 × PNP su analogine srauto ir temperatūros išvestimi
    Įtampos kritimo PNP ≤2 V
    Apsauga nuo
    perkrovos
    Automatinis tikrinimas
    Efektyvumo charakteristikos
    Referencinės sąlygos Pagal DIN IEC 60770/61003
    Matavimo paklaida Perjungimo taškas ir rodmenys 0,2 %
    Ilgalaikis poslinkis ≤0,5 % per metus naudojant referencinėmis sąlygomis
    Jutiklio atsako laikas 6...12 s
    Atsako laikas Jungiklio išvestis 100 ms
    Naudojimo sąlygos
    Terpės temperatūra –20...+85 °C
    Aplinkos temperatūra –40...+85 °C
    Apsaugos klasė Su vožtuvo kaiščiu M16 × 1,5: IP 65 su M12 × 1: IP 66
    Maitinimo šaltinis
    Maitinimo įtampa Ub 18...30 V DC, apsauga nuo sukeisto poliškumo
    Srovės sąnaudos Be apkrovos <100 mA esant 24 V DC
    Bendroji informacija
    EMS Trukdžių emisijos pagal IEC 61326 seriją B klasės elektros įrangai; atsparumas trukdžiams pagal IEC 61326 seriją, A priedas (pramoninis naudojimas) ir NAMUR rekomendacija NE 21
    Valdymo elementai 3 mygtukai arba AK ir programinė įranga
    Medžiagos Technologinė jungtis, apsauginis vamzdelis ir korpusas 316L
    Patvirtinimai
    • Atitinka DESINA reikalavimus

    Matmenys (mm)

    Korpusas

    L = jutiklio ilgis 30 mm, 100 mm

     

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą.

    Technologinės jungtys

    a) Skirta montuoti su virinimo įvore arba užspaudimo              žiedu: L ≥100 mm

    b) ISO 228 G ¼ A, 316L

    c) ISO 228 G ½ A, 316L

     

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą.

    Elektros jungtis

    DC įtampos versija su M12 × 1 jungtimi

    A1: 1 × PNP jungiklio išvadas

    A2: 2 × PNP jungiklio išvadai R1 ir (1) (R2)

    A2': 2 × PNP jungiklio išvadai R1 ir (1)
           (diagnozė / pertraukimo kontaktas su kompensacija          DESINA)

    A3: PNP jungiklio išvadas, papildoma analoginė išvestis

     

    DC įtampos versija su vožtuvo kištuku M16 × 1,5

    B: 1 × PNP jungiklio išvadas

  • Daugiau dokumentų DTT31