Higieniškos konstrukcijos srauto daviklis masės srautui stebėti

Higieniškos konstrukcijos srauto daviklis masės srautui stebėti

Flowphant T DTT35

nuo €252,-
Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Išorėje matomas ekranas

    • Aukštas atkuriamumas ir ilgalaikis stabilumas

    • Platus matavimo ribų reguliavimas

     

    Charakteristika glaustai

    Terpė skystis
    Matavimo diapazonas 0,03...3 m/s
    Terpės temperatūra –20...+85 °C
    Technologinis slėgis 0...+100 bar (esant 20 °C)
    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Jungtis į procesą; IlgisElektrinis pajungimasMaitinimo šaltinis; Išėjimas1 - 34 - 1011+
    TRI-Clamp; G1/2", metalas į metalą, 30 mmKištukas M1218-30VDC; 1x jungiklis PNP286,-266,-252,- DTT35-A1A111xx2AAB
    18-30VDC; 2x jungiklis PNP302,-281,-266,- DTT35-A1B111xx2AAB
    18-30VDC; jungiklis PNP + 4-20mA340,-316,-299,- DTT35-A1C111xx2AAB
    Kištukas ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x jungiklis PNP302,-281,-266,- DTT35-A2A111xx2AAB
    Higieniška jungtis; 30 mmKištukas M1218-30VDC; 1x jungiklis PNP319,-296,-280,- DTT35-A1A111xx2AAB
    18-30VDC; 2x jungiklis PNP335,-311,-294,- DTT35-A1B111xx2AAB
    18-30VDC; jungiklis PNP + 4-20mA372,-346,-327,- DTT35-A1C111xx2AAB
    Kištukas ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x jungiklis PNP335,-311,-294,- DTT35-A2A111xx2AAB
    TRI-Clamp; G1/2", metalas į metalą 100 mmKištukas M1218-30VDC; 1x jungiklis PNP286,-266,-252,- DTT35-A1A111xx2CAB
    TRI-Clamp; G1/2", metalas į metalą, 100 mmKištukas M1218-30VDC; 2x jungiklis PNP302,-281,-266,- DTT35-A1B111xx2CAB
    18-30VDC; jungiklis PNP + 4-20mA340,-316,-299,- DTT35-A1C111xx2CAB
    Kištukas ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x jungiklis PNP302,-281,-266,- DTT35-A2A111xx2CAB
    Higieniška jungtis; 100 mmKištukas M1218-30VDC; 1x jungiklis PNP319,-296,-280,- DTT35-A1A111xx2CAB
    18-30VDC; 2x jungiklis PNP335,-311,-294,- DTT35-A1B111xx2CAB
    18-30VDC; jungiklis PNP + 4-20mA372,-346,-327,- DTT35-A1C111xx2CAB
    Kištukas ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x jungiklis PNP335,-311,-294,- DTT35-A2A111xx2CAB
    Kabelį ir kištuką užsisakykite atskirai iš priedų lentelės.

    Priedai

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Kabelis M12x1 l=5m 5m kabelis 4x 0.34 mm2, PVC kampinė jungtis, M12x1 jungtis sriegis Cu Sn/Ni, IP67.9,80 51005148
    Lizdas kištukui 4p-125V, 4A-M12 M12 lizdas kištukui. Plokščia jungtis. Naudojimas: Kištukas M12.15,55 52006263
    Konfigūravimo komplektas TXU10- skirtas su PC programuojamiems prietaisams. nustatyta programa+sąsajai su PC skirtas kabelis su USB jungtimi 4-ių kojelių lizdas + ReadWin2000101,72 TXU10-AA

    Kainos galioja iki 2020.03.31 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    „Flowphant T DTT35" yra srauto daviklis (paviršiaus kokybė Ra ≤0,8 µm), skirtas santykinio skystos terpės masės srauto santykiniam greičiui 0,03...3 m/s (0,1...9,84 ft/s) diapazone stebėti, rodyti ir matuoti. Taikymo pavyzdžiai: siurblių, turbinų, kompresorių ir šilumos keitiklių aušinamojo vandens cirkuliacijos sistemų ir gėrimų pramonės filtrų stebėjimas.

    Veikimas

    Prietaisas matuoja skystos terpės masės srautą kalorimetriniu matavimo metodu. Kalorimetrinis matavimo principas paremtas įkaitinto temperatūros jutiklio aušimu. Jutiklis netenka šilumos dėl terpės srauto sukeltos priverstinės konvekcijos. Šio šilumos perdavimo mastas priklauso nuo terpės greičio, jutiklio ir terpės temperatūrų skirtumo (Kingo dėsnis). Kuo didesnis terpės greitis arba masės srautas, tuo greičiau aušta temperatūros jutiklis.

    Taikymo pavyzdys

    „Flowphant" stebi srautą aušinimo grandinėje ir rodo, kai srauto greitis nukrinta žemiau minimalios reikšmės.

  • Techniniai duomenys

    Įvadas
    Matavimo diapazonas 0...100 %; skyra 1 %; 0,03...3 m/s skysčiams
    Išvadas
    Išvado signalas 1 × PNP, 2 × PNP arba 1 × PNP su analogine srauto ir temperatūros išvestimi
    Įtampos kritimo PNP ≤2 V
    Apsauga nuo perkrovos Automatinis tikrinimas
    Efektyvumo charakteristikos
    Referencinės sąlygos Pagal DIN IEC 60770/61003
    Matavimo paklaida Perjungimo taškas ir rodmenys 0,2 %
    Ilgalaikis poslinkis ≤0,5 % per metus naudojant referencinėmis sąlygomis
    Jutiklio atsako laikas 6...12 s
    Atsako laikas Jungiklio išvestis 100 ms
    Naudojimo sąlygos
    Terpės temperatūra –20...+85 °C, 130 °C maks. 1 h (matavimas nevykdomas esant >85 °C temperatūrai)
    Aplinkos temperatūra –40...+85 °C
    Apsaugos klasė IP 65 (visas korpusas)
    Maitinimo šaltinis
    Maitinimo įtampa Ub 18...30 V DC, apsauga nuo sukeisto poliškumo
    Srovės sąnaudos Be apkrovos <100 mA esant 24 V DC
    Bendroji informacija
    EMS Trukdžių emisijos pagal IEC 61326 seriją B klasės elektros įrangai; atsparumas trukdžiams pagal IEC 61326 seriją, A priedas (pramoninis naudojimas) ir NAMUR rekomendacija NE 21
    Valdymo elementai 3 mygtukai arba AK ir programinė įranga „ReadWin® 2000"
    Medžiagos 316L (apdorojimo jungtis, apsauginis vamzdelis ir korpusas)
    Paviršiaus kokybė a ≤08 µm
    Patvirtinimai
    • Atitiktis DESINA reikalavimams, 3A

    Matmenys (mm)

    Korpusas

    L = jutiklio ilgis 30 mm, 100 mm

     

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą

    Technologinės jungtys

    a) Kūginė, metalas-metalas G ½"

    b) CLAMP1"

    c) CLAMP2"

    d) Varivent F

    e) Varivent N

    f) APV-Inline

    g) DIN 11851, DN50

    h) DIN 11851, DN25

    i) DIN 11851, DN40

     

    B = skylė 6 × ⌀ 8,6 mm + 2 × sriegis M8

    Technologinės jungtys

    Kodas

    Version
      TRI-CLAMP® jungtys

    DB

    ISO 2852 DN25-38 (1…1½"), 316L, 3A, DIN 32676 DN25-40

    DL

    ISO 2852 DN40-51 (2"), 316L, 3A, DIN 32676 DN50

      Higieninės jungtys

    HL

    APV-Inline DN50, PN40, 316L, 3A

    LB

    Varivent® F vamzdis DN25-32, PN40, 316L, 3A

    LL

    Varivent® N vamzdis DN40-162, PN40, 316L, 3A

    MB

    Kūginė, metalas-metalas G ½", 316L

    PG

    DIN 11851, DN25, PN40, 316L, 3A

    PH

    DIN 11851, DN40, PN40, 316L, 3A

    PL

    DIN 11851, DN50, PN40, 316L, 3A

    Elektros jungtis

    DC įtampos versija su M12 × 1 jungtimi

    A1: 1 × PNP jungiklio išvadas

    A2: 2 × PNP jungiklio išvadai R1 ir (1) (R2)

    A2': 2 × PNP jungiklio išvadai R1 ir (1)
          (diagnozė / pertraukimo kontaktas su kompensacija            DESINA)

    A3: PNP jungiklio išvadas, papildoma analoginė išvestis

     

    DC įtampos versija su vožtuvo kištuku M16 × 1,5

    B: 1 × PNP jungiklio išvadas

  • Daugiau dokumentų DTT35