Dvistrypis talpinis daviklis nuolatiniam skysčių lygio stebėjimui atlikti

Dvistrypis talpinis daviklis nuolatiniam skysčių lygio stebėjimui atlikti

Liquicap T FMI21

nuo €323,-
Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Kalibravimas nebūtinas

    • Korozijai atsparios medžiagos (anglies pluoštas, nerūdijantysis plienas)

    • Saugus naudojimas – nepriklausomai nuo rezervuaro geometrijos

    Charakteristika glaustai

    Produktas laidūs skysčiai, pradedant nuo 30 μS/cm
    Zondo ilgis 150...2500 mm
    Technologinis slėgis –1...+10 bar
    Produkto temperatūra –40...+100 °C
    Klampa maks. 2000 cSt
    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    PatvirtinimasElektronika; IšėjimasZondo ilgis; Medžiaga1 - 34 - 1011+
    Nesprogiai zonaiFEI20; 4-20mA..... mm L; PP >316L367,-341,-323,- FMI21-A1A1B1
    FEI20; 4-20mA + ekranas..... mm L; PP >316L408,-379,-359,- FMI21-A1A1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >anglies pluošo (<1000mm)394,-367,-347,- FMI21-A1B1B1
    FEI20; 4-20mA + ekranas..... mm L; PP >anglies pluošo (<1000mm)435,-405,-383,- FMI21-A1B1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >anglies pluošto (>1000mm)422,-392,-371,- FMI21-A1C1B1
    FEI20; 4-20mA + ekranas..... mm L; PP >anglies pluošto (>1000mm)463,-430,-407,- FMI21-A1C1C1
    Nesprogiai zonai, WHGFEI20; 4-20mA..... mm L; PP >316L388,-361,-342,- FMI21-B1A1B1
    FEI20; 4-20mA + ekranas..... mm L; PP >316L429,-399,-378,- FMI21-B1A1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >anglies pluošo (<1000mm)416,-387,-366,- FMI21-B1B1B1
    FEI20; 4-20mA + ekranas..... mm L; PP >anglies pluošo (<1000mm)457,-425,-402,- FMI21-B1B1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >anglies pluošto (>1000mm)444,-413,-390,- FMI21-B1C1B1
    FEI20; 4-20mA + ekranas..... mm L; PP >anglies pluošto (>1000mm)485,-451,-426,- FMI21-B1C1C1

    Accessories

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Montavimo veržlė G1-1/2 Šešiakampė, SW60. Naudojimas: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30.22,52 52014146
    Sutrumpinimo rinkinys FMI21 Naudojama su: Liquicap T.7,69 52024300
    Skaitmeninio ekrano, laikiklis 4 skait. + 0-100% skalės ekranas. Laikiklis. Skaidrų dangtelį prašome užsisakyti atskirai. Naudojimas: Liquicap T.110,02 52025604
    Dangtelis F16 aukščio, skaidrus, su tarpine Ekrano dangtelis, tarpinė EPDM. Naudojimas: Polisterio korpusams, Liquicap T/Liquicap M/Prosonic T FMU30.30,92 52025605

    Kainos galioja iki 2020.06.30 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    „Liquicap T FMI21" jutiklis naudojamas nuolatiniam laidaus skysčių lygio matavimui atlikti. „Liquicap T FMI21" itin tinka mažiems matavimo rezervuarams ir veikia nepriklausomai nuo rezervuaro formos ar medžiagos (plastiko, nerūdijančiojo plieno, betono...).
    Jis atsparus agresyviems skysčiams, tokiems kaip rūgštys ar šarmai.

    Veikimas

    Zondas ir terpė sudaro elektros kondensatorių. Jei zondas yra ore, išmatuojama tam tikra pradinė talpa. Kuo daugiau zondo apsemiama pildant rezervuarą, tuo labiau didėja talpa. Zondo elektroninis intarpas paverčia išmatuotą talpą elektros signalu nuo 4 iki 20 mA, proporcingu
    skysčio lygiui.

    Taikymo pavyzdys

    Matavimo sistema sudaryta iš:

    Ttalpinio zondo „Liquicap T FMI21" (zondo strypai niekuomet neturi liesti
    rezervuaro) su

    elektroniniu intarpu FEI20

    ekrano ir korpuso dangčio (pasirinktinai)

    siųstuvo maitinimo bloko RN221N, RMA42, RTA421, RIA45/RIA46 arba RIA452

  • Techniniai duomenys

    Įvadas
    Maksimali klampa 2000 cSt
    Matavimo diapazonas 0 pF...2000 pF
    Zondo ilgis 150...2500 mm
    Leistina apimtis ∆C = 10 pF...2000 pF
    Matavimo dažnis 250 kHz
    Įvadinis signalas Zondai apsemti => didelė talpa
    Zondai neapsemti => maža talpa
    Išvestis (elektroninis intarpas FEI20 / 4...20mA)
    Išvesties signalas 3,8...20,5 mA
    Įjungimo srovė maks. 20 mA (< 500 ms)
    Signalas esant pavojui > 21 mA
    Maitinimo šaltinis
    Sujungimo įtampa U = 10...30 V DC, apsauga nuo sukeisto poliškumo
    Energijos sąnaudos P <0,7 W
    Srovės sąnaudos I < 22 mA
    Kabelių įvadai M20 × 1,5 (srieginė jungtis)
    Efektyvumo charakteristikos (su sumontuotu elektroniniu intarpu)
    Referencinės
    naudojimo sąlygos
    Aplinkos temperatūra 23 °C, atmosferos slėgis, zondas montuojamas vertikaliai iš viršaus
    Maks. matavimo
    paklaida
    ≤1 % visos skalės reikšmės
    Atkartojamumas ≤0,25 % visos skalės reikšmės
    Nusistovėjimo trukmė
    po paleidimo
    < 2 s
    Aplinkos
    temperatūros įtaka
    <0,01 %/K (–40...+70 °C), zondo ilgis 1 m
    Integravimo periodas 1 s
    Kalibravimas Sumontuotam įtaisui pakartotinis kalibravimas būtinas tik tuomet, jei:
    • 0 % ir 100 % reikšmes būtina suderinti pagal užsakovo specifikacijas
    • patrumpinus zondo strypus
    Naudojimo sąlygos
    Aplinkos temperatūra –40...+70 °C
    Laikymo temperatūra –40...+80 °C
    Klimato klasė Pritaikytas atogrąžoms pagal DIN IEC 68 2-38 dalį
    Apsaugos klasė IP 66
    Atsparumas
    smūgiams
    DIN EN 60068-2-27/IEC 68-2-27: 30g
    Atsparumas vibracijai DIN EN 60068-2-64/IEC 68-2-64: 20...2000 Hz, 1 (m/s²)² /Hz (kai min. strypo ilgis yra 150 mm)
    EMS Trukdžių emisijos pagal EN 61326, B klasės elektros įranga; atsparumas trukdžiams pagal EN 61326, A priedas (pramoninės paskirties)
    Terpės laidumas ≥ 30 µS/cm
    Technologinis slėgis –1...+10 bar
    Technologinė
    temperatūra
    –40...+100 °C
    Šoninės apkrovos
    pajėgumas
    2 Nm
    Su terpe besiliečiančios medžiagos
    Zondo strypai Strypas: 1.4404/316L; pasirinktinai: anglies pluoštas CFC; Sandarinimo žiedas: EPDM; Izoliacija: PP; Skyriklis: PP
    Technologinės
    jungtys
    G 1½ A (PPS, DIN ISO 228/l)
    Sandarikliai Sandarinimo žiedas technologinei jungčiai G 1½ A: elastomero pluoštas be asbesto (atsparus alyvoms, tirpikliams, garams, silpnoms rūgštims ir šarmams)
    Ekranas
    Žalias šviesos diodas darbinė būsena (lėtas mirksėjimas), kalibravimo būsena (greitas mirksėjimas)
     Raudonas šviesos
    diodas
    rakto įvesties patvirtinimui (trumpas mirksėjimas), pavojui ir įspėjimui (mirksėjimas)
    Ekranas išmatuotai
    reikšmei % rodyti
    pasirinktinai
    Patvirtinimai
    WHG patvirtinimas Apsauga nuo perpylimo pagal §19 WHG (Vokietija)

    Matmenys (mm)

    a) Įžeminimo strypas (neizoliuotas)

    b) Zondo strypas izoliuotas

    L = Zondo ilgis 

     

    Installation according to operation instructions

    Elektros jungtis

    a) „Endress+Hauser" keitiklio maitinimo šaltinis

    b) Matavimų rodymas (pasirinktinai)

  • Daugiau dokumentų FMI21