Lygio relė talpuminiams davikliams

Lygio relė talpuminiams davikliams

Nivotester FTW325

nuo €108,-
Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Lengvai sujungiamas gnybtų trinkelėmis

    • Konfigūruojamas jautrio diapazonas

    • Savaime saugi signalo grandinė EEx ia IIC jutikliams pavojingose zonose naudoti

    • Pavojaus relę galima perjungti kaip antrojo lygio relę (SPDT)

     

    Charakteristika glaustai

    Produktas skysčiai nuo 5 µS/cm
    Patvirtinimas ATEX II (1) GD EEx ia
    Tiekimo jutikliai laidieji strypiniai arba lyniniai jutikliai
    Produktas skysčiai nuo 5 µS/cm
    Patvirtinimas ATEX II (1) GD EEx ia
    Tiekimo jutikliai laidieji strypiniai arba lyniniai jutikliai
    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Maitinimo šaltinisPatvirtinimas1 - 34 - 1011+
    85-253VACNesprogiai zonai123,-114,-108,- FTW325-A2A1A
    Nesprogiai zonai, WHG139,-129,-122,- FTW325-B2A1A
    ATEX II (1)G (EEx ia) IIC, WHG154,-143,-135,- FTW325-C2A1A
    20-30VAC/20-60VDCNesprogiai zonai123,-114,-108,- FTW325-A2B1A
    Nesprogiai zonai, WHG139,-129,-122,- FTW325-B2B1A
    ATEX II (1)G (EEx ia) IIC, WHG154,-143,-135,- FTW325-C2B1A

    Priedai

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Lauko korpusas, R4 182x180x165, 5xM20, PC Apsauginis korpusas Minitec. Sintetinis korpusas + permatomas dangtelis. Apsauga IP66. 4x22.5mm / 2x45mm.74,96 52010132

    Kainos galioja iki 2020.03.31 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    „Nivotester" FTW325 galima naudoti apsaugai nuo perpylimo (WHG), siurblio apsaugai nuo sausojo darbo arba kaip dviejų padėčių siurblio valdiklį. Jutiklius kaip „Liquipoint T" FTW31/FTW32 galima prijungti prie FTW325. Naudojant 3 „Nivotester" FTW325, galima atlikti daugiataškį aptikimą iki penkių matavimo taškų.

    Veikimas

    Savaime saugus galinio jungiklio „Nivotester" FTW325 signalo įvadas yra galvaniniu būdu izoliuotas nuo elektros tinklo ir išvado. „Nivotester" tiekia kintamąją srovę į laidžiuosius zondus dviejų arba trijų gyslų laidu ir stebi jų įtampą. Produktui pasiekus zondo perjungimo tašką, įtampa tarp zondo ir „Nivotester" yra sumažinama. „Nivotester" išvado relės persijungia priklausomai nuo nustatyto saugaus veikimo režimo. „Nivotester" perjungimo būseną rodo du geltoni šviesos diodai ant priekinio skydelio.

    Taikymo pavyzdys

    a) FTW325 Probe rod 1

     

  • Techniniai duomenys

    Įvadas
    Matuojamas
    kintamasis rodiklis
    Priklausomai nuo pasirinkto nustatymo, galinis signalas sužadinamas pasiekus minimalų arba maksimalų lygį
    Matavimo diapazonas DIL perjungikliais galima nustatyti tris varžų diapazonus; 0,1...1,0 kΩ; 1,0...10,0 kΩ; 10,0...200,0 kΩ
    Įvadinis signalas Įvadas yra galvaniniu būdu izoliuotas nuo maitinimo ir išvado linijų
    Apsaugos tipas [EEx ia] IIC
    Išvestis
    Išvesties signalas Relinis išvadas: vienas plūdrusis perjungimo kontaktas lygio signalizacijai
    Signalizacijos relė Plūdrusis perjungimo kontaktas klaidų indikacijai, gali būti įjungiamas kaip antrojo lygio relė
    Perjungimo vėlinimas 0,5 s; 2,0 s; 6,0 s, kai relės maitinimas įjungtas
    Relės kontaktų
    perjungimo geba
    U~ max. 253 V;
    I~ max. 2 A;
    P~ max. 500 VA at esant φ ≥ 0,7;
    U– max. 40 V;
    I– max. 2 A;
    P– max. 80 W
    Funkcijų indikatoriai Įsijungus lygio relei, užsidega veikimo (žal.), gedimo (raud.), 1 lygio signalo (gelt.) ir 2 lygio signalo (gelt.)
    šviesos diodai
    Maitinimo šaltinis
    Maitinimo įtampa 85...253 V AC, 50/60 Hz; 20...30 V AC / 20...60 V DC, maks. 60 mA
    Energijos sąnaudos AC versija – maks. 4,5 VA
    DC versija – maks. 1,2 VA (esant Umin 20 V)
    Naudojimo sąlygos
    Aplinkos temperatūra Montuojant atskirai –20...+60 °C, montuojant kartu be šoninių tarpų –20...+50 °C
    Laikymo temperatūra –25...+85 °C (pageidautina +20 °C)
    Montavimas
    apsauginiame
    korpuse
    –20...+40 °C
    Apsauga nuo
    įsiskverbimo
    IP 20
    EMS Trukdžių emisijos pagal EN 61326, B klasės elektros įranga; atsparumas trukdžiams pagal EN 61326, A priedas (pramoninė paskirtis) ir NAMUR rekomendacija NE 21 (EMS)
    Elektros jungtis
    Jungiamoji linija dviejų gyslų, ekranavimas nebūtinas
    Linijos varža maks. 25 Ω gyslai
    Skerspjūvis maks. 1×2,5 mm² arba 2×1,5 mm²
    Patvirtinimai
    „Ex" patvirtinimas ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    WHG patvirtinimas Apsauga nuo perpylimo pagal §19 WHG (Vokietija)

    Matmenys (mm)

    Montavimas ant DIN bėgelio (EN 60715 TH35)

     

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą

    Elektros jungtis

    a) MASTER/ SLAVE

    b) Maitinimo šaltinis

    c) Lygio relė 2 / Signalizacijos relė

  • Daugiau dokumentų FTW325