Hygienic pressure sensor
A3IOLINK

Higieninis slėgio jutiklis metaline membrana

Cerabar PMP23

nuo €220,-
Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Aukštas atkuriamumas ir ilgalaikis stabilumas
    • Laisvai pasirenkamas matavimo diapazonas
    • FDA atitinkanti užpildymo alyva

    Charakteristika glaustai

    Produktas dujos, garai, skysčiai ir dulkės
    Išvadas 4–20 mA
    Lyginamoji paklaida ±0,3 %
    Technologinė temperatūra nuo -40 iki +100 °C /+135 °C iki vienos valandos
    Matavimo diapazonai

    nuo -400 iki +400 mbar nuo
    -1 iki +40 barų

    Cerabar PMP23 : Non hazardous area - Customized measurement span

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Išėjimas / Elektrinis prijungimasPrijungimas į procesą1 - 34 - 1011+
    4-20mA - IP65Tri-Klampas ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A268,-241,-220,- PMP23-AA1xxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG275,-247,-225,- PMP23-AA1xxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG279,-251,-229,- PMP23-AA1xxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG315,-283,-258,- PMP23-AA1xxxJxxx
    4-20mA - IP69Tri-Klampas ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A291,-262,-238,- PMP23-AA1NxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG298,-268,-244,- PMP23-AA1NxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG302,-272,-248,- PMP23-AA1NxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG337,-304,-277,- PMP23-AA1NxxJxxx

    Cerabar PMP23 : Non hazardous area - Measurement span = Sensor range

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Išėjimas - Elektrinis prijungimasPrijungimas į procesą1 - 34 - 1011+
    4-20mA - IP65Tri-Klampas ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A268,-241,-220,- PMP23-AA1xxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG275,-247,-225,- PMP23-AA1xxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG279,-251,-229,- PMP23-AA1xxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG315,-283,-258,- PMP23-AA1xxxBxxx
    IO-Link; 4-20mA - IP65Tri-Klampas ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A268,-241,-220,- PMP23-AA7xxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG275,-247,-225,- PMP23-AA7xxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG279,-251,-229,- PMP23-AA7xxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG315,-283,-258,- PMP23-AA7xxxBxxx
    4-20mA - IP69Tri-Klampas ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A291,-262,-238,- PMP23-AA1NxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG298,-268,-244,- PMP23-AA1NxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG302,-272,-248,- PMP23-AA1NxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG337,-304,-277,- PMP23-AA1NxxBxxx
    IO-Link; 4-20mA - IP69Tri-Klampas ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A291,-262,-238,- PMP23-AA7NxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG298,-268,-244,- PMP23-AA7NxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG302,-272,-248,- PMP23-AA7NxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG337,-304,-277,- PMP23-AA7NxxBxxx

    Cerabar PMP23 : ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb - Customized measurement span

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Išėjimas / Elektrinis prijungimasPrijungimas į procesą1 - 34 - 1011+
    4-20mA - IP69Tri-Klampas ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A359,-323,-294,- PMP23-BA1NxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG366,-329,-300,- PMP23-BA1NxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG370,-333,-303,- PMP23-BA1NxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG405,-365,-332,- PMP23-BA1NxxJxxx

    Accessories

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Įvirinamas adapteris G1 Jungtis į procesą "Flush mount". Medžiaga: 316L. Naudojimas: PMP135_020_M, PTP35_070_BA, PMP51_110_GXJ. Montuojama teisingai tik su atsakomąja detale.74,78 52005087
    Įvirinamas adapteris G1, d=60, 316L Jungtis į procesą "Flush mount". Naudojimas: FTL260_020_0, FTL20_020_7, FTL20H_020_GEJ, FTL330H/330L_020_G, FTL5x/5xH_020_GW2, FTL80/81_100_WSJ, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB, TR44/45_010_EA, TMR35_030_AD. Medžiaga: 316L. Tarpinė: Silikonenė, žiedo formos.38,86 52001051
    Lizdas kištukui 4p-125V, 4A-M12 M12 lizdas kištukui. Plokščia jungtis. Naudojimas: Kištukas M12.15,55 52006263
    Kab. 4x0,34, kištukas M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 kištukinė jungtis. 5m kabelis PVC, Cu Sn/Ni vija.7,25 52010285
    Ekranas PHX20 Prijung. ekranas 4-20mA, 4-ių raudonų skaitmenų. Kištukas DIN43650, apsauga IP65. Indikuojamos ribos laisvai keičiamos. Įtampos kritimas <= 5V. Naudojama su: Cerabar T.144,-134,-127,- 52022914

    Kainos galioja iki 2020.03.31 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    „Cerabar" yra slėgio jutiklis, skirtas higieninėse aplinkose matuoti absoliutų ir specifinį dujų, garų, skysčių ir dulkių slėgį. „Cerabar", dėl įvairių patvirtinimų ir plataus technologinių jungčių pasirinkimo, galima naudoti įvairiuose technologiniuose procesuose.

    Veikimas

    Proceso metu slėgis veikia metalinę jutiklio diafragmą, o joje esantis skytis slėgį perduoda Vitstono tilteliui (puslaidininkių technologija).
    Jutiklyje matuojama ir įvertinama dėl slėgio pokyčių kintanti tiltelio perduodama įtampa.

    Matavimo sistema

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Application example

    „Cerabar" PMP23 slėgio duomenų siųstuvas analoginį išvestis nuo 4
    iki 20 mA (1) su papildomu maitinimo šaltiniu, tokiu kaip RN221N arba RMA42 (2), žr. E-direct

  • Techniniai duomenys

    Išvadas
    Išvado signalas 4 iki 20 mA (2-jų laidų)
    IO-Link 4 iki 20 mA (3-jų arba 4-ių laidų)
    Perjungimo pajėgumai

    – Jungiklio būsena ON: Ia ≤ 250 mA

    – Jungiklio būsena OFF: Ia ≤1 mA

    – Įtampos kritimas PNP: ≤2 V

    Signalo diapazonas
    nuo 4 iki 20 mA
    3,8–20,5 mA
    Apkrova 4 iki 20 mA RLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 22 mA 1)
    Avarinės
    signalizacijos signalas
    nuo 4 iki 20 mA
    Kritinės avarinės situacijos signalas >21 mA
    minimalią avarinės signalizacijos srovės reikšmę galima keisti
    Dinaminis veikimas 4 iki 20 mA: laiko konstanta (T90) 15 ms
    IO-Link: laiko konstanta (T90) 16 ms
    1) RLmax: didžiausia krūvio varža; UB: maitinimo įtampa
    Maitinimo šaltinis
    Maitinimo įtampa 10–30 V DC
    Srovės sąnaudos 4 iki 20 mA: ≤ 26 mA
    IO-Link: Maks. ≤ 300 mA
    Apsaugos klasė - Kabelis: IP66 / 68 NEMA, 4X / 6P tipas
    - M12 plastikinis kaištis: IP65 / 67 NEMA, 4X tipas
    - M12 metalinis kaištis: IP66/69, 4X tipas
    - Vožtuvo kaištis: IP65 NEMA, 4X tipas
    Maitinimo šaltinio įtaka ≤0,005 %, URL/1 V
    Likutinė pulsacija ±5 %
    Efektyvumo charakteristikos
    Lyginamoji paklaida ±0.3 %
    Šiluminis nulinės
    reikšmės ir išvado
    diapazono pokytis
    <1 baras: <1,2 %
    ≥1 barą: <1 %
    Ilgalaikis stabilumas

    1 metai: ±0,2 %;
    5 metai: ±0,4 %;
    8 metai: ±0,45 %;

    Įsijungimo laikas ≤2 s
    Naudojimo sąlygos
    Aplinkos temperatūros
    diapazonas
    nuo -40 iki +85 °C
    Prietaisai pavojingoms zonoms su IO-Link: nuo -40 iki +70 °C
    Laikymo temperatūros
    diapazonas
    nuo -40 iki +85 °C
    Klimato klasė 4K4H klasė
    Elektromagnetinis
    suderinamumas
    - Nenaudingoji spinduliuotė atitinka B tipo įrangą pagal EN 61326
    - Atsparumas trukdžiams atitinka EN 61326 A priedo nuostatas (pramoninis sektorius)
    - NAMUR EMC rekomendacijos (NE21) (ne prietaisams su IO-Link)
    Procesas
    Technologinės
    temperatūros
    diapazonas
    nuo -10 iki +100 °C / Sterilizacija vietoje (SIP), T=135 °C, neilgiau vienos valandos
    Medžiagos
    Proceso metu
    nesiliečiančios
    medžiagos

    – Korpusas: Nerūdijantysis plienas 316L

    – Užpildymo alyva: NSF-H1 sintetinė alyva, atitinka FDA 21 CFR 178.3570

    Proceso metu
    besiliečiančios
    medžiagos

    – Technologinės jungtys: 316L nuo terpės izoliuojanti metalinė diafragma: AISI 316L

    – TSE tinkamumo sertifikatas visiems kontaktą su terpe turintiems prietaiso elementams

    Patvirtinimai
    Ex

    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
    FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
    IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    NEPSI Ex ia IIC T4
    EAC Ex ia IIC T4 Ga/Gb

    3A, EHEDG, EC1935/2004
    Slėginių įrenginių direktyva

    Matmenys (mm)

    Korpusas

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Dimensions

    a) M12 kaištis, Korpuso dangtelis iš plastiko

    b) M12 kaištis, Metalinis korpuso dangtelis

    c) Vožtuvo kaištis

    d) Kabelis

     

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą.

    Apdoroti jungtis su ant paviršiaus montuojama metalinius procesus izoliuojančia diafragma

    a) Sriegis ISO 228 G 1 colio,
    metalinė sandūra

    b) Sriegis ISO 228 G 1 colio
    O-formos tarpiklis

    c) Sriegis M24×1,5

     

    Higieninės jungtys

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c)DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½ colio

    e) Apkaba ISO 2852 DN 22

    f) Tri-Clamp ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) Tri-Clamp ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Varivent F vamzdis, DN25-32

    i) Varivent N vamzdis, DN40-162

    j) Universalus adapteris 44 mm

    Elektros jungtis

    4...20 mA išėjimas

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Connecting 1

    a) M12 kaištis

    b) Vožtuvo kaištis

    c) Kabelis:

    1: rudas = L+
    2: mėlynas = L-
    3: žalias / geltonas = žemė jungtis
    (a): lyginamojo oro žarna

    e) Prietaisai su IO-Link

    f) M12 kištukas

  • Daugiau dokumentų PMP23
  • IO-Link

    Be pagrindinių privalumų, apibendrintų žemiau, naudojant IO-Link "point-to-point" ryšį su mūsų higieniniu slėgio davikliu "Cerabar PMP23" galima:

    • Nustatyti matavimo diapazoną

    • Nustatyti analoginį išėjimą ir jungiklio išėjimą

     

    Pagrindiniai IO-Link privalumai

    Skaitmeninės išmatuotos vertės:

    • Perdavimas be klaidų (pvz. sukelto EMC)

    • Nėra konversijos, todėl didesnis bendras tikslumas

     

    Daugiau duomenų

    • Galimybė turėti daugiau verčių

    • Detali klaidos informacija

    • Papildoma proceso informacija

     

    Centrinis parametrų saugojimas

    • Galimybė įkelti nustatytus įrenginio parametrus iš pagrindinio kompiuterio

    • Konfigūraciją galima kopijuoti iš vieno įrenginio į kitą

    • Nuotolinė jutiklio priežiūra

  • Ankstesnis modelis: PMP135

    Ankstesnis modelis:

    Paieška:
    Jokių rezultatų