Hygienic pressure switch for absolute and gauge pressures
A3IOLINK

Slėgio jungiklis matuoti ir stebėti
absoliutųjį ir manometrinį slėgį atitinkantis higienos reikalavimus

Ceraphant PTP33B

nuo €240,-
Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Aukštas atkuriamumas ir ilgalaikis stabilumas
    • Laisvai pasirenkamas matavimo diapazonas
    • Lankstus technologinis integravimas modulinėms jungtims

    Charakteristika glaustai

    Produktas dujos, garai, skysčiai ir dulkės
    Matavimo diapazonai Nuo 0 iki 400 mbar iki
    0 iki 40 bar
    Tikslumas Standartinis: ±0,5 %;
    platinos: ±0,3 %
    Užpildymo alyva pagal FDA
    Proceso temperatūra –10 iki 100 °C, 135 °C maks.
    vienai valandai
    Išvadas: 1 × PNP, 2 × PNP,
    1 × PNP + 4 iki 20 mA,
    1 × PNP + 4 iki 20 mA, IO-Link

    Ceraphant PTP33B - Standartinis Tikslumas : 0.5%

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    IšėjimasPrijungimas į procesąElektrinis prijungimas1 - 34 - 1011+
    PNP, 3-laidaiTri-Klampas ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AM12 / ISO4400293,-264,-240,- PTP33B-AA4xxxGB3CJ
    Sriegis M24, 316L, sandarinimas FKM, 3A, EHEDG / Sriegis M24, 316L, sandarinimas EPDM, 3A, EHEDGM12 / ISO4400300,-270,-246,- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    Sriegis ISO228 G1 sandarinimasing metaljoint 316L, plokščia membrana, adapteris / Sriegis ISO228 G1 sandarinimas O-žiedas 316L, plokščia membrana, adapteris, 3A, EHEDGM12 / ISO4400304,-274,-250,- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventM12 / ISO4400340,-306,-278,- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    2x PNP, IO-Link, 4-laidaiTri-Klampas ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AKištukas M12, IP65/67 NEMA 4X Encl.309,-278,-253,- PTP33B-AA8MxxGB3CJ
    Sriegis M24, 316L, sandarinimas FKM, 3A, EHEDG / Sriegis M24, 316L, sandarinimas EPDM, 3A, EHEDGKištukas M12, IP65/67 NEMA 4X Encl.316,-284,-259,- PTP33B-AA8MxxGBxxx
    Sriegis ISO228 G1 sandarinimasing metaljoint 316L, plokščia membrana, adapteris / Sriegis ISO228 G1 sandarinimas O-žiedas 316L, plokščia membrana, adapteris, 3A, EHEDGKištukas M12, IP65/67 NEMA 4X Encl.320,-288,-263,- PTP33B-AA8MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventKištukas M12, IP65/67 NEMA 4X Encl.356,-320,-292,- PTP33B-AA8MxxGBxxx
    PNP + 4-20mA, IO-Link, 4-laidaiTri-Klampas ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AKištukas M12, IP65/67 NEMA 4X Encl.344,-309,-282,- PTP33B-AA7MxxGB3CJ
    Sriegis M24, 316L, sandarinimas FKM, 3A, EHEDG / Sriegis M24, 316L, sandarinimas EPDM, 3A, EHEDGKištukas M12, IP65/67 NEMA 4X Encl.351,-316,-288,- PTP33B-AA7MxxGBxxx
    Sriegis ISO228 G1 sandarinimasing metaljoint 316L, plokščia membrana, adapteris / Sriegis ISO228 G1 sandarinimas O-žiedas 316L, plokščia membrana, adapteris, 3A, EHEDGKištukas M12, IP65/67 NEMA 4X Encl.355,-320,-291,- PTP33B-AA7MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventKištukas M12, IP65/67 NEMA 4X Encl.391,-351,-320,- PTP33B-AA7MxxGBxxx

    Ceraphant PTP33B - Standartinis Tikslumas : 0.3%

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    IšėjimasPrijungimas į procesąElektrinis prijungimas1 - 34 - 1011+
    PNP, 3-laidaiTri-Klampas ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AM12 / ISO4400325,-292,-266,- PTP33B-AA4xxxDB3CJ
    Sriegis M24, 316L, sandarinimas FKM, 3A, EHEDG / Sriegis M24, 316L, sandarinimas EPDM, 3A, EHEDGM12 / ISO4400332,-298,-272,- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    Sriegis ISO228 G1 sandarinimasing metaljoint 316L, plokščia membrana, adapteris / Sriegis ISO228 G1 sandarinimas O-žiedas 316L, plokščia membrana, adapteris, 3A, EHEDGM12 / ISO4400336,-302,-276,- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventM12 / ISO4400371,-334,-304,- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    2x PNP, IO-Link, 4-laidaiTri-Klampas ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AKištukas M12, IP65/67 NEMA 4X Encl.341,-307,-279,- PTP33B-AA8MxxDB3CJ
    Sriegis M24, 316L, sandarinimas FKM, 3A, EHEDG / Sriegis M24, 316L, sandarinimas EPDM, 3A, EHEDGKištukas M12, IP65/67 NEMA 4X Encl.347,-313,-285,- PTP33B-AA8MxxDBxxx
    Sriegis ISO228 G1 sandarinimasing metaljoint 316L, plokščia membrana, adapteris / Sriegis ISO228 G1 sandarinimas O-žiedas 316L, plokščia membrana, adapteris, 3A, EHEDGKištukas M12, IP65/67 NEMA 4X Encl.352,-317,-289,- PTP33B-AA8MxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventKištukas M12, IP65/67 NEMA 4X Encl.387,-349,-318,- PTP33B-AA8MxxDBxxx
    PNP + 4-20mA, IO-Link, 4-laidaiTri-Klampas ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AKištukas M12, IP65/67 NEMA 4X Encl.376,-338,-308,- PTP33B-AA7MxxDB3CJ
    Sriegis M24, 316L, sandarinimas FKM, 3A, EHEDG / Sriegis M24, 316L, sandarinimas EPDM, 3A, EHEDGKištukas M12, IP65/67 NEMA 4X Encl.382,-344,-314,- PTP33B-AA7MxxDBxxx
    Sriegis ISO228 G1 sandarinimasing metaljoint 316L, plokščia membrana, adapteris / Sriegis ISO228 G1 sandarinimas O-žiedas 316L, plokščia membrana, adapteris, 3A, EHEDGKištukas M12, IP65/67 NEMA 4X Encl.387,-348,-317,- PTP33B-AA7MxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventKištukas M12, IP65/67 NEMA 4X Encl.422,-380,-346,- PTP33B-AA7MxxDBxxx

    Priedai

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Įvirinamas adapteris G1 Jungtis į procesą "Flush mount". Medžiaga: 316L. Naudojimas: PMP135_020_M, PTP35_070_BA, PMP51_110_GXJ. Montuojama teisingai tik su atsakomąja detale.74,78 52005087
    Įvirinamas adapteris G1, d=60, 316L Jungtis į procesą "Flush mount". Naudojimas: FTL260_020_0, FTL20_020_7, FTL20H_020_GEJ, FTL330H/330L_020_G, FTL5x/5xH_020_GW2, FTL80/81_100_WSJ, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB, TR44/45_010_EA, TMR35_030_AD. Medžiaga: 316L. Tarpinė: Silikonenė, žiedo formos.38,86 52001051
    Lizdas kištukui 4p-125V, 4A-M12 M12 lizdas kištukui. Plokščia jungtis. Naudojimas: Kištukas M12.15,55 52006263
    Kab. 4x0,34, kištukas M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 kištukinė jungtis. 5m kabelis PVC, Cu Sn/Ni vija.7,25 52010285

    Kainos galioja iki 2020.03.31 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    „Ceraphant" yra slėgio keitiklis, skirtas matuoti dujų, garų, skysčių ir dulkių absoliutųjį ir manometrinį slėgį higienos tikslais. Dėl įvairių patvirtinimų ir apdorojimo jungčių „Ceraphant" gali būti naudojamas tarptautiniu mastu.

    Veikimas

    Technologinis slėgis nukreipia jutiklio metalinę technologinę izoliavimo membraną, o pripildymo skystis perduoda slėgį į Vitstono tiltelį (puslaidininkių technologija). Tuomet išmatuojamas ir įvertinamas tiltelio išvesties įtampos pokytis, priklausantis nuo slėgio.

    Taikymo pavyzdys

    Hygienic pressure switch - Application example

    Slėgio jungiklis „Ceraphant PTP33B"
    su 1 × PNP jungiklio išvestis (1) su
    RMA42 / RIA45 (2) iš „E-direct"

  • Techniniai duomenys

    Išvadas
    Išvado signalas PNP jungiklio išvestis + nuo 4 iki 20 mA išvestis (keturių laidų), IO-Link;
    PNP jungiklio išvestis (3 laidų);
    2 × PNP jungiklio išvestis (4 laidų), IO-Link
    Signalo diapazonas nuo 4 iki 20 mA Nuo 3,8 mA iki 20,5 mA
    Įtampos kritimo PNP ≤2 V
    Apkrova 4 iki 20 mA RLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 23 mA 1)
    Dinaminis veikimas Laiko konstanta (T90) 16 ms
    1) RLmax: didžiausia krūvio varža; UB: maitinimo įtampa
    Maitinimo šaltinis
    Maitinimo įtampa nuo 10 iki 30 V DC
    IO-Link: 18 iki 30 V DC
    Srovės sąnaudos ≤60 mA
    Apsaugos klasė - Kabelis: IP66 / 67 NEMA, 4X / 6P tipas
    – Kištukas M12: IP65 / 67 NEMA, 4X tipas
    - Vožtuvo jungtis: IP65 NEMA, 4X tipas
    Maitinimo šaltinio įtaka ≤0,005 % URL/1 V
    Likutinė pulsacija ±5 %
    Efektyvumo charakteristikos
    Lyginamoji paklaida Standartinė: ±0,5 %; platininė: ±0,3 %
    Thermal change of
    the zero output and
    the output span
    <1 baras: <1,2 %; ≥1 bar: <1 %
    Ilgalaikis stabilumas 1 metai: ± 0,2 %; 5 metai: ±0,4 %
    Įsijungimo laikas ≤2 s
    Naudojimo sąlygos
    Aplinkos temperatūra nuo –20 iki +70 °C
    Laikymo temperatūra nuo -40 iki +85 °C
    Klimato klasė 3K5 klasė
    Elektromagnetinis
    suderinamumas
    –Trikdžių emisija pagal EN 61326 B įrangą
    –Atsparumas trikdžiams pagal EN 61326 A priedą (pramonės sektorius)
    –NAMUR rekomendacija EMS (NE21)
    Procesas
    Technologinė temperatūra nuo -10 iki +100 °C/ Sterilizacija vietoje (SIP), T=135 °C, neilgiau vienos valandos
    Medžiagos
    Proceso metu nesiliečiančios medžiagos Korpusas: Nerūdijantysis plienas 316L
    Užpildymo alyva: NSF-H1 sintetinė alyva, atitinka FDA 21 CFR 178.3570
    Medžiagos,
    kontaktuojančios su technologija
    Technologinės jungtys: 316L
    nuo terpės izoliuojanti metalinė diafragma: AISI 316L
    TSE tinkamumo sertifikatas visiems prietaiso komponentams, kontaktuojantiems su technologija
    Eksploatavimo patogumas
    Veikimas su vietos ekranu 4 skaitmenų išmatuotos vertės ekranas, paprastas ir išsamus meniu, sudėtingos diagnostinės funkcijos, būsenos šviesos diodai
    „IO Link" į vartotoją orientuota meniu struktūra specifinėms užduotys
    Patvirtinimai
    3-A, EHEDG, EC1935/2004
    Slėginių įrenginių direktyva

    Matmenys (mm)

    Korpusas

    Hygienic pressure switch - Dimensions

    a) M12 jungtis, Korpuso dangtelis iš plastiko

    b) Kabelis

    c) Vožtuvo jungtis

     

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą.

    Technologinė jungtis su metaline procesą izoliuojančia diafragma

    a) Sriegis ISO 228 G 1 colio, metalinė sandūra

    b) ISO 228 G 1 colio O formos tarpiklis

    c) Sriegis M24x1,5

    Higieninės jungtys

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c) DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½" colio

    e) Apkaba ISO 2852 DN 22

    f) Trijų dalių apkaba ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) Trijų dalių apkaba ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Varivent F vamzdis DN25-32

    i) Varivent N vamzdis DN40-162

    Elektros jungtis

    1 × PNP jungiklio išvestis R1

    Hygienic pressure switch - Connecting

    a) M12 jungtis

    b) Vožtuvo jungtis

    c) Kabelis:

    1: rudas = L+
    2a: juodas = 1 jungiklio išvestis
    2b: baltas = analoginė išvestis nuo 4 iki 20 mA
    3: mėlynas = L–
    4: žalias / geltonas = žemė
    (a): lyginamojo oro žarna

    2 × PNP jungiklio išvestys R1 ir R2

    a) M12 jungtis

    b) Kabelis

    c) M12 jungtis, IO-Link

    1: rudas = L+
    2a: juodas = 1 jungiklio išvestis
    2b: baltas = analoginė išvestis nuo 4 iki 20 mA
    3: mėlynas = L–
    4: žalias / geltonas = žemė
    (a): lyginamojo oro žarna

    1 × PNP jungiklio išvestis R1 su papildoma analogine išvestimi nuo 4 iki 20 mA (aktyvi)

    a) M12 jungtis

    b) Kabelis

    c) M12 jungtis, IO-Link

    1: rudas = L+
    2a: juodas = 1 jungiklio išvestis
    2b: baltas = analoginė išvestis nuo 4 iki 20 mA
    3: mėlynas = L–
    4: žalias / geltonas = žemė
    (a): lyginamojo oro žarna

  • Daugiau dokumentų PTP33B
  • IO-Link

    Be pagrindinių privalumų, apibendrintų žemiau, naudojant „IO-Link" ryšį su higieniniu slėgio davikliu Ceraphant PTP33B galima:

    • Paleisti eksploatacijai per programinę įrangą

    • Saugoti konfigūraciją

    • Perkelti konfigūraciją į kelis įrenginius

     

    Pagrindiniai IO-Link privalumai

    Skaitmeninės išmatuotos vertės:

    • Perdavimas be klaidų (pvz. sukelto EMC)

    • Nėra konversijos, todėl didesnis bendras tikslumas

     

    Daugiau duomenų

    • Galimybė turėti daugiau verčių

    • Detali klaidos informacija

    • Papildoma proceso informacija

     

    Centrinis parametrų saugojimas

    • Galimybė įkelti nustatytus įrenginio parametrus iš pagrindinio kompiuterio

    • Konfigūraciją galima kopijuoti iš vieno įrenginio į kitą

    • Nuotolinė jutiklio priežiūra

  • Ankstesnis modelis: PTP35

    Ankstesnis modelis:

    Paieška:
    Jokių rezultatų