A3

Higieniškas, aseptinis, modulinis rezistorinis termometras, Pt100 arba 4...20 mA

iTHERM TM401

nuo €89,-
Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Greitojo atsako jutiklių technologija
    • Aukštas ilgalaikis stabilumas
    • AK programuojamas keitiklis

    Charakteristika glaustai

    Matavimo diapazonas –50...+200 °C
    Tikslumas Pt100 pagal IEC 60751
     Panardinimo gylis (mm)  55...400 mm, pasirenkamas
    Atsako trukmės jutiklis ≥3,5 s (t50), ≥9 s (t90)

    TM401, PT100

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Jungties į procesą dydisVamzdžio skersmuo D1, galiukasKontaktų galvutė,Medžiaga,Apsaugos klasė1 - 34 - 1011+
    Diam. 25mm, mova PEEK, TK40 fiksuotas (sferinis suspaudžiamas įtvirtinimas), 3-A6mm, sumažintas 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipas 4x133,-119,-109,- TM401-AA1A1A1B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, mova PEEK, TK40 nuimama (sferinis suspaudžiamas įtvirtinimas), 3-A6mm, sumažintas 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipas 4x133,-119,-109,- TM401-AA1A3A4B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, mova 316L, TK40 fiksuotas (sferinis suspaudžiamas įtvirtinimas)6mm, sumažintas 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipas 4x116,-104,-95,- TM401-AA1A1A3B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, mova 316L, TK40 nuimama (sferinis suspaudžiamas įtvirtinimas)6mm, sumažintas 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipas 4x116,-104,-95,- TM401-AA1A3A6B14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Microclamp, 3-A / DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Tri-clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, tiesusTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipas 4x108,-97,-89,- TM401-AA1C1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    M12x1 sandarinimas metalas į metalą, EHEDG / G1/2 sandarinimas metalas į metalą, EHEDG6mm, tiesusTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipas 4x108,-97,-89,- TM401-AA1E1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, tiesusTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipas 4x125,-113,-103,- TM401-AA1C1D3A14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, tiesusTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipas 4x125,-113,-103,- TM401-AA1D1E1A14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, tiesusTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipas 4x142,-128,-117,- TM401-AA1D1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    G3/4 ISO228 skirta FTL20 adapteriui, 3-A,EHEDG EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 skirta FTL50 adapteriui 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 skirta FTL50 adapteriui, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, tiesusTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipas 4x142,-128,-117,- TM401-AA1F1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    Tipas F Virinamas diam.50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Tipas N Virinamas diam.68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, tiesusTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipas 4x142,-128,-117,- TM401-AA1G1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, tiesusTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipas 4x142,-128,-117,- TM401-AA1H1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, mova PEEK, TK40 fiksuotas (sferinis suspaudžiamas įtvirtinimas), 3-A6mm, sumažintas 4.1x18mmTA30R, 316L rankom poliruota, IP69K, NEMA tipas 4207,-187,-170,- TM401-AA1A1A1B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, mova PEEK, TK40 nuimama (sferinis suspaudžiamas įtvirtinimas), 3-A6mm, sumažintas 4.1x18mmTA30R, 316L rankom poliruota, IP69K, NEMA tipas 4207,-187,-170,- TM401-AA1A3A4B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, mova 316L, TK40 fiksuotas (sferinis suspaudžiamas įtvirtinimas)6mm, sumažintas 4.1x18mmTA30R, 316L rankom poliruota, IP69K, NEMA tipas 4190,-171,-156,- TM401-AA1A1A3B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, mova 316L, TK40 nuimama (sferinis suspaudžiamas įtvirtinimas)6mm, sumažintas 4.1x18mmTA30R, 316L rankom poliruota, IP69K, NEMA tipas 4190,-171,-156,- TM401-AA1A3A6B14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Microclamp, 3-A / DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Tri-clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, tiesusTA30R, 316L rankom poliruota, IP69K, NEMA tipas 4183,-165,-150,- TM401-AA1C1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    M12x1 sandarinimas metalas į metalą, EHEDG / G1/2 sandarinimas metalas į metalą, EHEDG6mm, tiesusTA30R, 316L rankom poliruota, IP69K, NEMA tipas 4183,-165,-150,- TM401-AA1E1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, tiesusTA30R, 316L rankom poliruota, IP69K, NEMA tipas 4200,-180,-164,- TM401-AA1C1D3A14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, tiesusTA30R, 316L rankom poliruota, IP69K, NEMA tipas 4200,-180,-164,- TM401-AA1D1E1A14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, tiesusTA30R, 316L rankom poliruota, IP69K, NEMA tipas 4217,-195,-178,- TM401-AA1D1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    G3/4 ISO228 skirta FTL20 adapteriui, 3-A,EHEDG EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 skirta FTL50 adapteriui 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 skirta FTL50 adapteriui, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, tiesusTA30R, 316L rankom poliruota, IP69K, NEMA tipas 4217,-195,-178,- TM401-AA1F1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    Tipas F Virinamas diam.50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Tipas N Virinamas diam.68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, tiesusTA30R, 316L rankom poliruota, IP69K, NEMA tipas 4217,-195,-178,- TM401-AA1G1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, tiesusTA30R, 316L rankom poliruota, IP69K, NEMA tipas 4217,-195,-178,- TM401-AA1H1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC

    TM401, 4..20mA

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Jungties į procesą dydisVamzdžio skersmuo D1, galiukasKontaktų galvutė,Medžiaga,Apsaugos klasė1 - 34 - 1011+
    Diam. 25mm, mova PEEK, TK40 fiksuotas (sferinis suspaudžiamas įtvirtinimas), 3-A6mm, sumažintas 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipas 4x194,-175,-159,- TM401-AA1A1A1B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, mova PEEK, TK40 nuimama (sferinis suspaudžiamas įtvirtinimas), 3-A6mm, sumažintas 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipas 4x194,-175,-159,- TM401-AA1A3A4B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, mova 316L, TK40 fiksuotas (sferinis suspaudžiamas įtvirtinimas)6mm, sumažintas 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipas 4x177,-159,-145,- TM401-AA1A1A3B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, mova 316L, TK40 nuimama (sferinis suspaudžiamas įtvirtinimas)6mm, sumažintas 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipas 4x177,-159,-145,- TM401-AA1A3A6B14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Microclamp, 3-A / DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Tri-clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, tiesusTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipas 4x170,-153,-139,- TM401-AA1C1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    M12x1 sandarinimas metalas į metalą, EHEDG / G1/2 sandarinimas metalas į metalą, EHEDG6mm, tiesusTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipas 4x170,-153,-139,- TM401-AA1E1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, tiesusTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipas 4x187,-168,-153,- TM401-AA1C1D3A14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, tiesusTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipas 4x187,-168,-153,- TM401-AA1D1E1A14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, tiesusTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipas 4x204,-183,-167,- TM401-AA1D1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    G3/4 ISO228 skirta FTL20 adapteriui, 3-A,EHEDG EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 skirta FTL50 adapteriui 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 skirta FTL50 adapteriui, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, tiesusTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipas 4x204,-183,-167,- TM401-AA1F1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    Tipas F Virinamas diam.50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Tipas N Virinamas diam.68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, tiesusTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipas 4x204,-183,-167,- TM401-AA1G1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, tiesusTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipas 4x204,-183,-167,- TM401-AA1H1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, mova PEEK, TK40 fiksuotas (sferinis suspaudžiamas įtvirtinimas), 3-A6mm, sumažintas 4.1x18mmTA30R, 316L rankom poliruota, IP69K, NEMA tipas 4269,-242,-221,- TM401-AA1A1A1B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, mova PEEK, TK40 nuimama (sferinis suspaudžiamas įtvirtinimas), 3-A6mm, sumažintas 4.1x18mmTA30R, 316L rankom poliruota, IP69K, NEMA tipas 4269,-242,-221,- TM401-AA1A3A4B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, mova 316L, TK40 fiksuotas (sferinis suspaudžiamas įtvirtinimas)6mm, sumažintas 4.1x18mmTA30R, 316L rankom poliruota, IP69K, NEMA tipas 4252,-227,-207,- TM401-AA1A1A3B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, mova 316L, TK40 nuimama (sferinis suspaudžiamas įtvirtinimas)6mm, sumažintas 4.1x18mmTA30R, 316L rankom poliruota, IP69K, NEMA tipas 4252,-227,-207,- TM401-AA1A3A6B14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Microclamp, 3-A / DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Tri-clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, tiesusTA30R, 316L rankom poliruota, IP69K, NEMA tipas 4244,-220,-200,- TM401-AA1C1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    M12x1 sandarinimas metalas į metalą, EHEDG / G1/2 sandarinimas metalas į metalą, EHEDG6mm, tiesusTA30R, 316L rankom poliruota, IP69K, NEMA tipas 4244,-220,-200,- TM401-AA1E1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, tiesusTA30R, 316L rankom poliruota, IP69K, NEMA tipas 4261,-235,-214,- TM401-AA1C1D3A14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, tiesusTA30R, 316L rankom poliruota, IP69K, NEMA tipas 4261,-235,-214,- TM401-AA1D1E1A14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, tiesusTA30R, 316L rankom poliruota, IP69K, NEMA tipas 4278,-251,-228,- TM401-AA1D1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    G3/4 ISO228 skirta FTL20 adapteriui, 3-A,EHEDG EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 skirta FTL50 adapteriui 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 skirta FTL50 adapteriui, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, tiesusTA30R, 316L rankom poliruota, IP69K, NEMA tipas 4278,-251,-228,- TM401-AA1F1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    Tipas F Virinamas diam.50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Tipas N Virinamas diam.68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, tiesusTA30R, 316L rankom poliruota, IP69K, NEMA tipas 4278,-251,-228,- TM401-AA1G1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, tiesusTA30R, 316L rankom poliruota, IP69K, NEMA tipas 4278,-251,-228,- TM401-AA1H1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC

    Kainos galioja iki 2020.06.30 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    Higieniškos konstrukcijos termometras iTHERM TM401 matuoja temperatūrą induose ir vamzdžiuose, pvz., valymo ir sterilizacijos, kaitinimo / aušinimo procesų metu. Jis specialiai sukurtas naudoti higieninėmis ir aseptinėmis sąlygomis maisto ir gėrimų bei medicinos pramonės šakose.

    Veikimas

    Kompaktiškasis termometras sudarytas iš jutiklio (Pt100 A klasės), siųstuvo (pasirinktinai) ir korpuso (iTHERM TA30R) su įvairiomis technologinėmis jungtimis. Temperatūrą matuoja plonasluoksnis temperatūros jutiklis. Pasirinktinai signalą galima tiesiogiai
    konvertuoti į 4...20 mA signalą integruotu galvutės siųstuvu.

    Taikymo pavyzdys

    Montavimo pavyzdžiai
    a), b) Statmenai srauto krypčiai, min. 3° kampu savaiminiam išleidimui užtikrinti
    c) Alkūnėse
    d) Nuožulnus montavimas mažo vardinio                                diametro vamzdžiuose
    U = panardinimo gylis

  • Techniniai duomenys

    Jutiklis
    Jutiklio tipas 1 × Pt100 plonasluoksnis
    Leidžiamas nuokrypis A klasė pagal IEC 60751
    Technologinė
    temperatūra
    –50...+200 °C
    Medžiagos 316L
    Paviršiaus
    šiurkštumas
    Ra ≤0,76 µm; pasirinktinai Ra ≤0,38 µm
    Skersmuo

    6 mm, tiesus

    8 mm sumažintas 5,3 × 20 mm

    6 mm sumažintas 4,1 × 18 mm

    Panardinimo gylis 55...400 mm pasirenkamas
    Atsako laikas* t50 ≥3,5 s / t90 ≥9 s
    Maks. slėgis* Iki 40 bar
    Technologinė jungtis
    Versija

    Užspaudžiama jungtis TK40,

    apkaba, 

    higieninė jungtis pagal DIN 11851,

    M12x1 arba G½" sriegio metalinė sandarinimo sistema,

    sriegis pagal ISO 228,

    skirtas „Liquiphant" privirinamam adapteriui, 

    „Varivent®",

    SMS1147

    Adapterio galvutė
    Apsaugos klasė IP 66/68 (priklausomai nuo konfigūracijos)
    Elektros jungtis Kabelio riebokšlis, poliamido arba M12 jungtis
    Medžiagos Nerūdijantysis plienas 316L, aliuminis, polipropilenas
    Naudojimo sąlygos
    Aplinkos temperatūra Maks. –50...+150 °C (priklausomai nuo naudojamos adapterio galvutės ir kabelio riebokšlio arba jungties)
    Laikymo temperatūra  Maks. –50...+150 °C (priklausomai nuo naudojamos adapterio galvutės ir kabelio riebokšlio arba jungties)
    Klimato klasė C klasė pagal EN 60654-1
    Atsparumas smūgiui
    ir vibracijai
    3 g diapazone 0...500 Hz pagal IEC 60751
    EMS Atsparumas trukdžiams ir trukdžių emisija pagal IEC 61326-1
    Siųstuvas - išvadas
    Signalas esant pavojui Jutiklio gedimas; jutiklio trumpasis jungimas ≤3,6 mA arba ≥ 21,0 mA
    Maks. apkrova Maks. (Vmaitinimo – 10 V) / 0,022 A (srovė išvade)
    Būtina įvadinė srovė ≤3,5 mA
    Didžiausia srovė ≤23 mA
    Įjungimo vėlinimas 4 s (kai įjungiamas maitinimas Ia = 3,8 mA)
    HART® Galima kaip parinktis
    Siųstuvas – maitinimo šaltinis
    Maitinimo įtampa Ub = 10...35 V DC, apsauga nuo poliškumo sukeitimo
    Likutinė pulsacija Leistina likutinė pulsacija Uss ≤3 V esant U≥13 V, fmaks. = 1 kHz
    Siųstuvas – tikslumas
    Siųstuvo atsako laikas 1 s
    Referencinės
    naudojimo sąlygos
    Kalibravimo temperatūra: +25 °C ±5 K
    Maks. matavimo
    paklaida
    0,2 K
    Maitinimo šaltinio
    įtaka
    ≤ ±0,01%/V nuokrypis nuo 24 V
    Aplinkos temperatūros įtaka (temperatūros
    dreifas)
    Rezistorinis termometras (Pt100): Td = ± (15 ppm/K × (matavimo diapazono galutinė reikšmė - matavimo diapazono
    pradinė reikšmė) + 50 ppm/K × nustatytas matavimo diapazonas) × Δθ Δθ = aplinkos temperatūros nuokrypis lyginant su referencinėmis sąlygomis (+25 °C ±5 K).
    Ilgalaikis stabilumas ≤0,1 K / metai arba ≤0,05 % / metai
    Patvirtinimai*
    3A, EHEDG, FDA, TSE tinkamumo naudoti sertifikatas, ASME BPE
    Gamyklinė kalibracija
    Medžiagų sertifikavimas
    3.1 „trumposios formos" sertifikatas pateikiamas su standartiniu komplektu
    daugiau sertifikatų pateiksime pareikalavus

    * priklausomai nuo konfigūracijos

    Matmenys (mm)

    Korpusas, nerūdijančio plieno korpusas (TA30R)

    T = Kakliuko ilgis (T = 82 mm versijoms pasiųlytoms čia)

    U = Panardinimo gylis (55...400 mm)

     

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą.

    Technologinės jungtys

    a) Užspaudžiamoji jungtis TK40

    b) Apkaba

    c) „MicroClamp" „TriClamp"

    d) DIN11851

    e) M12 × 1,5

    f) G½"

    g) Metalinės sandarinimo sistemos

    h) ISO228 G¾" / G1" (FTL įvirinamam in adapteriui)

    i) Varivent® Tipai F ir N

    j) SMS 1147 DN25, DN38, DN51

    Tipas Versija Matmenys (mm)
    ⌀ D (⌀) A B C H L1 SW/AF
    Apkaba DN12-21,3 34            
    DN25-38 50.5            
    DN40-51 64            
    "Microclamp" DN8-18 25            
    "TriClamp" DN8-18 25            
    DIN11851 DN25   30 44 10      
    DN32   36 50 10      
    DN40   42 56 10      
    DN50   54 68 11      
    ISO228
    (FTL adapteriui)
    G¾" (FTL20/50)   16       25,5 32
    G1" (FTL20)   18,6       29,5 41
    Varivent® F tipas (DN25) 50            
    N tipas (DN40-125) 68            
    SMS 1147 DN25 32 35,5     7    
    DN38 48 55     8    
    DN51 60 65     9    

    Elektros jungtis

    Kontaktų blokas

    Tiesioginiam kabelių prijungimui

     

    a) raudonas

    b) baltas

    Laidai laisvais galais

    Į galvą montuojamam keitikliui prijungti

     

    a) raudonas

    b) baltas

  • Daugiau dokumentų TM401