Pilnas matavimo rinkinys pH / oksidacijos–redukcijos potencialui, laidumo ir deguonies matavimui su „Memosens" technologija

Pilnas matavimo rinkinys pH, laidumo ir deguonies matavimui su „Memosens" technologija

Analizės matavimo komplektas su „Liquiline CM14"

nuo €626,-
Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Lengvas kalibravimas
    • Naudokite iš anksto kalibruotus jutiklius
    • Temperatūros kaip antrinės srovės išvestis

    Charakteristika glaustai

    Matmenys 96 × 48 × 175 mm
    Įvadinis signalas 1 × Memosens
    Išėjimai 2 × relės, 2 × analoginiai, 1 × parametrinis, 1 × temperatūra
    Ekranas LCD – 2 eilučių; juoda / balta / geltona spalvos; pavojaus režimas: spalvos keitimas į raudoną; perjungimo funkcija tarp kanalų
    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Rinkinys pH matavimui1 - 34 - 1011+
    CM14 pH-Kit 1 pilna matavimo grandinė Keitiklis, 10m matavimo kabelis, skaitmeninis jutiklis pH comb. elektrodas CPS11D,A-stiklas 1-12 pH Memosens763,-687,-626,- 71136420
    CM14 pH-Kit 2 pilna matavimo grandinė Keitiklis, 10m matavimo kabelis, skaitmeninis jutiklis pH comb.elektrodas CPS11D,B-stiklas 0-14 pH Memosens763,-687,-626,- 71136421
    CM14 pH-Kit 3 pilna matavimo grandinė Keitiklis, 10m matavimo kabellis, skaitmeninis jutiklis laidumo jutikllis CPF 81D, 0-11 pH Memosens880,-792,-722,- 71136419
    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Rinkinys laidumui matuiti1 - 34 - 1011+
    CM14 laidumo komplektas 1, pilna laudumo matavimo grandinė Keitiklis, 10m matavimo kabelis, skaitmeninis jutiklis ladumo jutiklis CLS15D, k=0,01 1/cm Memosens1.049,-944,-860,- 71136251
    CM14 laidumo komplektas 2, pilna laudumo matavimo grandinė Keitiklis, 10m matavimo kabelis, skaitmeninis jutiklis ladumo jutiklis CLS15D, k=0,1 1/cm Memosens1.049,-944,-860,- 71136252
    CM14 laudumo komplektas 3, pilna indukcinio matavimo grandinė Keitiklis, skaitmeninis jutiklis laidumo jutiklis CLS50D, Memosens1.482,-1.334,-1.215,- 71136253
    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Rinkinys deguonies matavimui1 - 34 - 1011+
    CM14 DO Kit 1 pilna matavimo grandinė Keitiklis, 10m matavimo kabelis, skaitmeninis jutiklis DO jutiklis COS51D, Memosens1.445,-1.301,-1.185,- 71136585

    Kainos galioja iki 2020.09.30 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    „Liquiline CM14" yra kompaktiškos konstrukcijos 4 laidų keitiklis montavimui valdymo skyduose ar spintose. Galimos taikymo sritys yra nuotėkų apdorojimas, geriamojo vandens ruošimas ir stebėsena, joniniai keitikliai ir paviršinių vandenų stebėsena.

    Veikimas

    pH, laidumo ir deguonies jutikliai registruoja matavimų reikšmes vietoje. Naudojant „Memosens" technologiją jos siunčiamos skaitmeniniu būdu Liquiline CM14 keitikliui. Keitiklis konvertuoja signalą į 0/4–20 mA signalą. Be to, temperatūrą galima išvesti kaip antrinės srovės signalą. Signalo minimumą galima stebėti dviem ribojimo relėmis.

    Naudojimo pavyzdys

    1 Sumontuokite su jutikliais (reikmenis užsakykite atskirai)
    2 Matavimo kabelis
    3 Keitiklis „Liquiline CM14"

  • Techniniai duomenys

    Įvadas
    Įvado tipas Skaitmeninis jutiklio įvadas „Memosens"
    Kabelio tipas „Memosens" duomenų kabelis CYK10 arba jutiklio fiksuotas kabelis, kiekvienas su galinėmis movomis arba
    M12 apvaliomis kaištinėmis jungtimis
    Kabelio ilgis 10 m (daug. 100 m)
    Išvadas
    Išvado signalas 2 × 0/4...20 mA aktyvus, galimai izoliuotas vienas nuo kito ir nuo jutiklio grandinės
    Apkrova Daug. 500 Ω
    Linearizacija /
    keitiklio režimas
    Tiesinis
    Būsenos išvestis Atviras kolektorius"
    Relinis išvadas
    Relės tipas 2 perjungimo kontaktai
    Perjungimo srovė Daug. 0,5 A esant 24 V DC daug. 0,5 A esant 253 V AC maž. 100 mW (5 V / 10 mA)
    Kabelio skerspjūvio
    plotas
    daug. 2,5 mm² (14 AWG)
    Maitinimo šaltinis
    Maitinimo įtampa Plataus diapazono maitinimo šaltinis 24 iki 230 V AC / DC (–20 % / +10 %) 50 / 60 Hz
    Efektyvumo charakteristikos
    Atsako laikas Išėjimo srovė t90 = daug. 500 msek. padidėjimui nuo 0 iki 20 mA
    Reference temperature 25 °C
    Resolution current output >13 bitų
    Montavimo sąlygos
    Montavimo vieta Skydas, išpjova 92 × 45 mm Didž. skydo storis 26 mm
    Montavimo
    orientacija
    Montavimo orientacija parenkama kaip patogiau skaityti ekraną Didž. žiūrėjimo kampas +/– 45° nuo ekrano
    vidurio ašies abiem kryptimis.
    Naudojimo sąlygos
    Aplinkos
    temperatūros
    diapazonas
    nuo –10 iki +60 °C
    Laikymo
    temperatūros
    diapazonas
    nuo –40 iki +85 °C
    Elektromagnetinis
    suderinamumas
    Trukdžių spinduliavimas ir atsparumas trukdžiams pagal EN 61326-1:2006, A klasės pramonės paskirties prietaisams
    Apsauga nuo
    įsiskverbimo
    Priekis: IP65 / NEMA 4X Korpusas: apsauga nuo kontakto IP20
    Santykinis drėgnis 5 iki 85 %, be kondensacijos
    Mechaninė konstrukcija
    Svoris 0,3 kg
    Medžiagos Korpusas: polikarbonatas Priekinė membrana: poliesteris, atspari UV spinduliams
    Gnybtai daug. 2,5 mm² (14 AWG) tinklui, relėms
    Sertifikatai ir patvirtinimai
    CE ženklas
    Atitikties
    deklaracija
    Šis produktas tenkina suderintų Europos standartų reikalavimus. Taip pat jis tenkina EK direktyvų teisinius reikalavimus. Gamintojas patvirtina sėkmingą gaminio išbandymą ir pažymi jį CE ženklu.

    Matmenys (mm)

     

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą.

    Elektros laidų jungimas

    a) Jutiklis

    pH measurement

    Orbisint CPS11D

    Matmenys (mm)

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą

    Techniniai duomenys „Orbisint CPS11D" (stiklo elektrodas)
    Matavimo kintamieji pH reikšmė, temperatūra
    Matavimo diapazonai pH rinkinys 1: 1 iki 12 pH
    pH rinkinys 2: 1 iki 14 pH
    Technologinė
    temperatūra
    pH rinkinys 1: –15 iki 80 °C
    pH rinkinys 2: 0 iki 135 °C
    Technologinis slėgis pH rinkinys 1: 0 iki 6 bar
    pH rinkinys 2: 0 iki 16 bar
    Mažiausias laidumas Maž. 50 μS/cm
    Diafragma PTFE žiedinė diafragma

     

    Orbipac CPF81D

    Matmenys (mm)

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą

    Techniniai duomenys „Orbipac CPF81D" (stiklo elektrodas)
    Matavimo kintamieji pH reikšmė, temperatūra
    Matavimo diapazonai 0 iki 14 pH
    Technologinė
    temperatūra
    nuo 0 iki 80 °C
    Technologinis slėgis 0 iki 10 bar esant 80 °C
    Stiklo impedansas 150 MΩ esant 25 °C
    Mažiausias laidumas Maž. 50 μS/cm

    CLaidumo jutikliai, laidusis

    Condumax CLS15D

    Matmenys (mm)

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą

    Techniniai duomenys „Condumax  CLS15D"
    Matavimo kintamieji Laidumas, temperatūra
    Matavimo diapazonai Laidumo rinkinys 1: 0,04 iki 20 μS/cm, k = 0,01 cm–1 Laidumo rinkinys 2: 0,1 to 200 μS/cm, k = 0,1 cm–1
    Technologinė
    temperatūra
    nuo –20 iki 120 °C
    Technologinis slėgis 12 bar esant 20 °C
    Midž. matavimo
    paklaida
    2 % išmatuotos reikšmės
    Atkartojamumas 0,2 % išmatuotos reikšmės + 3 nS/cm

    Laidumo jutikliai, indukcinis

    Indumax CLS50D

    Matmenys (mm)

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą

    Techniniai duomenys „Indumax CLS50D"
    Matavimo kintamieji Laidumas, temperatūra
    Matavimo diapazonai 2 μS/cm iki 2 000 mS/cm (nekompensuotas)
    Technologinė
    temperatūra
    nuo –20 iki 125 °C
    Technologinis slėgis Daug. 20 bar
    Midž. matavimo
    paklaida
    –20 iki 100 °C: ±(5 μS/cm + 0,5 % išmatuotos reikšmės) >100 °C: ±(10 μS/cm + 0,5 % išmatuotos reikšmės)
    Temperatūros atsako
    laikas
    Apie 7 min.

    Deguonies jutikliai

    Oxymax COS51D

    Matmenys (mm)

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą

    Techniniai duomenys „Oxymax COS51D"
    Matavimo kintamieji Ištirpęs deguonis
    Matavimo diapazonai 0,01 iki 100 mg/l; 0,00 iki 1 000 % SAT 0 iki 2 000 hPa
    Atsako laikas t90: 3 minutės
    t98: 8 minutės (abu esant 20 °C)
    Technologinė
    temperatūra
    nuo –5 iki 50 °C
    Technologinis slėgis Daug. 10 bar Negalima naudoti esant nepakankamam slėgiui
    Midž. matavimo
    paklaida
    ±1 % išmatuotos reikšmės
    Atkartojamumas ±1 % išmatuotos reikšmės
  • Daugiau dokumentų CM14