Maitinimo šaltinis su HART

Maitinimo šaltinis su HART®

RN221N

nuo €116,-
Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Maitinamoji elektros energijos grandinė, plataus diapazono maitinimo blokas, lanksčiai pritaikomas maitinimo šaltinis
    • Dvikryptis HART® signalo perdavimas SMART siųstuvais

    • Ryšio lizdai, skirti HART® jutikliui konfigūruoti

    Charakteristika glaustai

    Leidimai:  ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    HART® signalas Dvikryptis
    Diagnostika Per HART® būsenos bitą arba NE43
    Relinis išėjimas Variantas vietoj HART® diegnostikos
    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Maitinimo šaltinis; DiagnostikaIšpildymas1 - 34 - 1011+
    StandartinisNepavojinga zona132,-122,-116,- RN221N-A1
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC141,-132,-124,- RN221N-B1
    Su Hart® diagnostikos releNepavojinga zona210,-195,-184,- RN221N-A3
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC219,-204,-193,- RN221N-B3

    Priedai

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Lauko korpusas, R4 182x180x165, 5xM20, PC Apsauginis korpusas Minitec. Sintetinis korpusas + permatomas dangtelis. Apsauga IP66. 4x22.5mm / 2x45mm.74,96 52010132

    Kainos galioja iki 2020.06.30 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    RN221N maitinimo šaltinis yra skirtas galvaniškai izoliuoti 4מ0 mA signalo perdavimo elektros srovės grandines. Šis šaltinis taip pat tinka iš esmės saugiam dvilaidžių siųstuvų veikimui užtikrinti, ir kai reikia pašalinti įžeminimo kontūrus. Be to, šis prietaisas turi jutiklio stebėsenos funkciją, todėl juo galima stebėti HART® signalą arba elektros srovės grandinę, ar nepasitaiko gedimų. Apie matavimo taško būseną yra pranešama per pavojaus signal relę.

    Veikimas

    RN221N aktyvusis barjeras tiekia jutikliams pagalbinę energiją ir perduoda matavimo signalą į išvestį. Papildomai pasirenkama, iš esmės saugi įvesties grandinė atitinka užsiliepsnojimo klasifikacijos keliamus reikalavimus pagal ATEX II (1) GD.

    Naudojimo pavyzdys

    a) Sistemos komponentas be nuosavo  siųstuvo maitinimo šaltinio (pvz., programuojamas loginis valdiklis, savirašis, monitorius)

    b) RN221N aktyvusis barjeras. (Siųstuvo konfigūravimas HART® ryšiu)

    c) Iš esmės saugus „Cerabar S" slėgio siųstuvas yra prijungtas per RN221N maitinimo šaltinį su iš esmės saugia įvestimi

    d) Iš esmės saugus „Cerabar S" slėgio siųstuvas yra prijungtas per RN221N maitinimo šaltinį su iš esmės saugia įvestimi

  • Techniniai duomenys

    Įvestys
    Įvesčių skaičius 1
    Energijos sąnaudos 16.7 V ± 0.2 V (at I = 20 mA)
    Atviros grandinės įtampa 26 V ± 5 %
    Trumpojo jungimo srovė ≤ 40 mA
    Vidinė varža 328 Ω
    Diapazono viršijimas 10 %
    Etaloninės sąlygos Kalibravimo temperatūra 25 °C
    Aplinkos temperatūros įtaka ≤ 0.1 % ribose 0...50 °C ≤ 0.2 %/10 K ribose -20...0 °C
    Variantas su iš esmės saugia įvestimi
    Atviros grandinės įtampa 27.3 V
    Trumpojo jungimo srovė 87.6 mA
    Energijos sąnaudos 597 mW
    Talpinė varža 86 nF [EEx ia] IIC 683 nF [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA
    Induktyvumas 5.2 mH [EEx ia] IIC 18.9 mH [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA
    Išvestis
    Išvesčių skaičius 1
    Atviros grandinės įtampa 24 V ± 10 %
    Diapazono viršijimas 10 %
    Apkrova (impedansas) 0...700 Ω (be ryšio varžos)
    Galvaninė izoliacija į visas kitas el. srovės grandines
    Relinė išvestis papildomai pasirenkama 250VAC/30VDC, 3A normaliai atvira/ normaliai uždara
    Maitinimas
    Maitinimas 20...250 V DC/AC, 50/60 Hz
    Energijos sąnaudos be HART® diagnostikos maks. 2,5 W
    su HART® diagnostika maks. 5,0 W
    Reikalinga srovė (įėjimo srovės ribojimas) Imax /In < 15
    Elektrinis saugumas  pagal EN 61 010-1, I apsaugos klasė, II viršįtampių kategorija, apsauga nuo viršįtampių instaliacijoje (saugiklis) ≤ 10 A
    Veikimo savybės
     Tiesiškumas  ≤0,15 %
     Apkrovos įtaka  ≤0,1 %
    Eksploatavimui tinkamos sąlygos
    Aplinkos temperatūra -20...+50 °C
    Laikymo temperatūra -20...+70 °C
    Klimato klasė           B2 klasė pagal EN 60 654-1
    Apsaugos laipsnis IP 20
    Elektromagnetinis suderinamumas A klasės nejautrumas trikdžiams pagal EN 61326
    Mechaninė sandara
    Matmenys (P×A×G) 22.5×96×112 montuojant ant DIN bėgelio pagal EN 50 022-35
    Korpusas  PC/ABS, UL 940
    Kontaktų dydis        Kištukiniai, priveržiami kontaktai, laidas šerdis 2,5 mm2 vientisa arba laidai su antgaliais; priekyje įrengtas ryšio lizdas, skirtas 2 mm kištukinei jungčiai
    Ekranas ir operacijų lygmuo
    Ekrano elementai geltonų šviesos diodų ekranas veikia nuosekliai su sroviniu išėjimo signalu: apšviečiamas, kai išėjimo srovė yra uždaryta
    LED srovė > 2 mA
    Ryšys nuotoliniu būdu HART®  ryšys: ryšio signalai perduodami dviem kryptimis. Ryšio varža: HART® ryšiui skirta varža: 250 Ω įdiegta. Prašome atsižvelgti į įtampos kritimą!
    Leidimai
    Ex leidimas ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    Matmenys (mm)

    a) be HART® diagnostikos

    b) su HART® diagnostikos

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijos nurodymus

    Elektros laidų jungimas

    RN221N be HART® diagnostikos

    a) HART® ryšio lizdai

    b) Įvestis (jutiklis) su maitinamąja el. grandine (variantas su iš esmės saugia įvestimi)

    c) Aktyvi išvestis 4...20 mA

    RN221N su HART® diagnostikos

    a) HART® ryšio lizdai

    b) Įvestis (jutiklis) su maitinamąja el. grandine (variantas su iš esmės saugia įvestimi)

    c) Aktyvi išvestis 4...20 mA

  • Daugiau dokumentų RN221N