Talpinis ribinio lygio daviklis birioms kietosioms medžiagoms

                FTC260                         FTC262

 

Talpinis ribinio lygio daviklis birioms kietosioms medžiagoms

Minicap FTC260 / FTC262

nuo €179,-
Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Kalibravimas nebūtinas

    • Aktyvi sankaupų kompensacija

    • Nereikia priežiūros

    • Lengvai trumpinamo lyno versija

     

    Charakteristika glaustai

    Produktas birios kietosios medžiagos
    Granulių dydis skersmuo ≤30 mm
    Technologinis slėgis –1...+25 bar
    Produkto dielektrinė konstanta εr ≥ 1,6
    Produkto temperatūra

    FTC260: –40...+120 °C

    FTC262/Ex: –40...+70 °C

    Zondo ilgis

    strypas/FTC260: 140 mm

    lynas/FTC262: 1,5, 2,5 ir 6 m

    Minicap FTC260 : Variantas su trumpu zondu

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Zondo ilgisDaviklio išėjimasPatvirtinimas1 - 34 - 1011+
    140mm3-jų laidų PNP 10.8-45VDCNesprogiai zonai204,-190,-179,- FTC260-AA2D1
    ATEX II 1/3D276,-257,-243,- FTC260-BA2J1
    Relinis 20-253VAC/20-55VDCNesprogiai zonai230,-214,-202,- FTC260-AA4D1
    ATEX II 1/3D302,-281,-266,- FTC260-BA4J1

    Minicap FTC262 : Variantas su prailgintu kabeliu

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Zondo ilgisDaviklio išėjimasPatvirtinimas1 - 34 - 1011+
    1500mm/59in L, plienas izoliuotas HD-PE3-jų laidų PNP 10.8-45VDCNepavojinga zona358,-333,-315,- FTC262-AA32D1
    ATEX II 1/3D428,-398,-376,- FTC262-BA32J1
    Relė 20-253VAC/20-55VDCNepavojinga zona383,-356,-337,- FTC262-AA34D1
    ATEX II 1/3D453,-422,-399,- FTC262-BA34J1
    2500mm/98in L, plienas izoliuotas HD-PE3-jų laidų PNP 10.8-45VDCNepavojinga zona369,-344,-325,- FTC262-AA42D1
    ATEX II 1/3D440,-409,-387,- FTC262-BA42J1
    Relė 20-253VAC/20-55VDCNepavojinga zona395,-367,-348,- FTC262-AA44D1
    ATEX II 1/3D465,-433,-409,- FTC262-BA44J1
    6000mm/236in L, plienas izoliuotas HD-PE3-jų laidų PNP 10.8-45VDCNepavojinga zona408,-379,-359,- FTC262-AA62D1
    ATEX II 1/3D478,-444,-421,- FTC262-BA62J1
    Relė 20-253VAC/20-55VDCNepavojinga zona433,-403,-381,- FTC262-AA64D1
    ATEX II 1/3D503,-468,-443,- FTC262-BA64J1

    Priedai

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Cover F14 PE, transparent PA Sight glass Polycarbonat PA.36,59 943201-1001
    Adapteris R1-1/2 > R1, PPS Naudojama su: FTC260. Sriegio tipas: EN10226/ISO7. Medžiaga: PPS.7,40 943215-1001
    Adapteris G1-1/2 > R1, PPS Naudojama su: FTC260. Sriegio tipas: EN10226/ISO7. Medžiaga: PPS.7,40 943215-1021
    Lyno trumpinimo koplektas FTC262 Naudojimas: FTC262.28,03 52005918

    Kainos galioja iki 2019.09.30 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    „Minicap" tinka miltelių ar smulkių granulių pavidalo kietųjų medžiagų, tokių kaip grūdai, miltai, maišytas pašaras, cementas, kreida ar gipsas, lygiui nustatyti ir sprogių dulkių aplinkoje (ATEX II 1/3 D) naudoti. „Minicap" turi dvi išvesties parinktis:

    • Relinis išvadas (SPDT) arba
    • PNP išvadas

    Veikimas

    „Minicap" yra elektroninis daviklis. Pasiekus ribą arba apkrovai nukritus žemiau ribos išvade generuojamas perjungimo signalas. Prie „Minicap" galima prijungti perjungtuvą arba signalo išvesties prietaisą (pvz., lemputes, sirenas, ciklinio programinio valdymo įtaisą, įrašytos programos valdiklį ir t. t.). Jis turi integruotą minimaliai / maksimaliai saugaus režimo perjungimo funkciją. Ji aptinka ant zondo susidariusias nuosėdas ir
    kompensuoja jų įtaką, kad perjungimo taškas liktų toks pat. „Minicap" pateikiamas su gamykliniais nustatymais. 

    Kitą jautrumo reguliavimą galima atlikti ant korpuso

    Taikymo pavyzdys

    Lygio aptikimas silosinėje su biriomis medžiagomis. Silosinė gali būti pagaminta iš įvairių medžiagų (pvz., metalo, plastiko, betono), nes tai neturi įtakos matavimams.

    Užpylimo srauto negalima nukreipti į zondą.

     

    a) apkrova

    Taikymai

    Pavyzdžiai

    ρ, g/l (apytiksl.)

    εr (apytiksl.) Funkcija
    Grūdai, sėklos, ankštinės kultūros ir jų produktai
    Ryžiai 770 3,0 taip
    Kukurūzų krakmolas
    (pakuotas)
    680 2,6 taip
    Miltai (kviečiai) 580 2,4 taip
    Kukurūzų pamiltės 500 2,1 taip
    Saulėgrąžų sėklos 380 1,9 taip
    Makaronai 370 1,9 taip
    Sėlenos (kviečių) 250 1,7 taip
    Spragėsiai 30 1,1 ne
    Mineralai, neorganinės medžiagos
    Cementas 1050 2,2 taip
    Tinkas 730 1,8 taip
    Kreida (pakuota) 540 1,6 (taip)
    Kreida (biri) 360 1,4 ne
    Plastikas
    ABS granulės 630 1,7 taip
    PA granulės 620 1,7 taip
    PE granulės 560 1,5 ne
    PVC milteliai 550 1,4 ne
    PU dulkės 80 1,1 ne

    Pilkas fonas:
    Viršytos „Minicap" taikymo ribos

     

    Apskritai:
    jei kietosios medžiagos dielektrinė konstanta nežinoma, lemiamas rodiklis yra tankis. Įprastomis sąlygomis „Minicap" veikia su maisto produktais, kurių tankis 250 g/l ir didesnis, ir plastiko bei mineralinėmis medžiagomis, kurių tankis 600 g/l ir didesnis.

  • Techniniai duomenys FTC260

    Išvestis
    Išvesties signalas DC-PNP:
    Imax 200 mA, apsaugota nuo perkrovos ir trumpinimo, liekamoji įtampa ant tranzistoriaus esant Imax <2,9 V
    AC/DC-SPDT:
    AC: Imax = 4 A, Imin = 1 mA, Umin = 6 V, Umax = 253 V, Pmax = 1000 VA
    DC: Imax 4 A iki 30 V, Imax 0,2 A iki 253 V
    Gedimo signalas DC-PNP: <100 µA
    AC/DC-SPDT: išjungiamas rele
    Perjungimo vėlinimas 0,5 s atleidus / uždengus
    Maitinimo šaltinis
    Maitinimo įtampa DC-PNP: 10,8...45 V DC, trumpas impulsas iki 55 V DC, srovės įvestis 30 mA (max.), apsauga nuo poliškumo sukeitimo
    AC/DC-SPDT (relinis kontaktas): 20...253 V AC arba 20...55 V DC, maks. srovės įvestis: 130 mA
    Gnybtų skyrius Vyta viela maks. 1,5 mm2 galinėse movose, elektros laidas maks. 2,5 mm2
    Tikslumas
    Ilgalaikis poslinkis Horizontalus ±3 mm, vertikalus ±6 mm
    Histerezė Horizontali 4 mm, vertikali 7 mm
    Perjungimo taškas Horizontaliai ties zondo centru –5 mm, vertikaliai 40 mm virš zondo galiuko
    Naudojimo sąlygos
    Aplinkos temperatūra –40...+80 °C (iki +60 °C „Dust Ex")
    Klimato klasė pagal EN 60068 dalį 2-38
    Apsaugos sistema IP 66
    EMS Trukdžių emisijos pagal EN 61326, B klasės elektros įranga; atsparumas trukdžiams pagal EN 61326, A priedas (pramoninė paskirtis) ir NAMUR rekomendacija NE 21 (EMS)
    Technologinė
    temperatūra
    –40...+130 °C
    Technologinis slėgis –1,0...+25 bar
    Bendroji informacija
    Terpė Birios kietosios medžiagos, granulių dydis iki 30 mm, santykinė dielektrinė konstanta εr ≥1,6
    Atsparumas lenkimui 1400 N (ties zondo galu)
    Technologinė jungtis R 1 DIN 2999/ISO 7
    Adapteris Vidinis sriegis R1 DIN 2999 ISO 7: jungtis R 1½ DIN 2999/ISO 7 jungtis G 1½ DIN ISO 228
    Patvirtinimai
    „Ex" patvirtinimas ATEX II 1/3 D
    WHG patvirtinimas Apsauga nuo perpylimo pagal §19 WHG (Vokietija)
    Jutiklio medžiaga registruota FDA

     

    Techniniai duomenys FTC262

    Išvestis
    Išvesties signalas DC-PNP:
    Imax 200 mA, apsaugota nuo perkrovos ir trumpinimo, liekamoji įtampa ant tranzistoriaus esant Imax <2,9 V
    AC/DC-SPDT:
    AC: Imax = 4 A, Imin = 1 mA, Umin = 6 V, Umax = 253 V, Pmax = 1000 VA
    DC: Imax 4 A...30 V, Imax 0,2 A...253 V
    Gedimo signalas DC-PNP: <100 µA
    AC/DC-SPDT: išjungiamas rele
    Perjungimo vėlinimas 0,8 s atleidus / uždengus
    Maitinimo šaltinis
    Maitinimo įtampa DC-PNP: 
    10,8...45 V DC, trumpas impulsas iki 55 V DC, srovės įvestis 30 mA (maks.), apsauga nuo poliškumo sukeitimo
    AC/DC-SPDT (relinis kontaktas): 20...253 V AC arba 20...55 V DC, maks. srovės įvestis: 130 mA
    Gnybtų skyrius Vyta viela maks. 1,5 mm2 galinėse movose, elektros laidas maks. 2,5 mm2
    Tikslumas
    Ilgalaikis poslinkis Vertikalus ±6 mm
    Histerezė Vertikali 5 mm
    Perjungimo taškas Vertikalus 35 mm virš zondo galiuko
    Naudojimo sąlygos
    Technologinė
    temperatūra
    -40...+80 °C
    Technologinis slėgis -1,0...+6 bar
    Aplinkos temperatūra -40...+80 °C (iki +60 °C „Dust Ex")
    Klimato klasė pagal EN 60068 dalį 2-38
    Apsaugos sistema IP 66
    EMS Trukdžių emisijos pagal EN 61326, B klasės elektros įranga; atsparumas trukdžiams pagal EN 61326, A priedas (pramoninė paskirtis) ir NAMUR rekomendacija NE 21 (EMS)
    Medžiaga
     Sudrėkintoms dalims  – Zondas: PPS GF40; FDA: FCN Nr. 000040
    – Zondo lynas: PE-HD
    – Zondo lyno izoliacija: VMQ;
    FDA: 21 CFR 177.2600
    Bendroji informacija
    Terpė Birios kietosios medžiagos, granulių dydis iki 30 mm, santykinė dielektrinė konstanta εr ≥1,6
    Tempimo stipris Maks. 3000 N iki 40 °C
    Technologinė jungtis R 1½ DIN 2999/ISO 7
    Ilgio mažinimas Trumpinimo rinkinys
    Patvirtinimai
    „Ex" patvirtinimas ATEX II 1/3 D

    Matmenys (mm)

    FTC260

    a) Sienų storis: 5 mm

    FTC262

    Aliuminio korpusas, IP66

    * Aukštis su dangtelio stebėjimo langeliu

    Poliesterio PBT-FR korpusas, IP66

    * Aukštis su dangtelio stebėjimo langeliu

    Vaizdas iš viršaus, FTC260 / FTC262

    Adapteris, skirtas FTC260

    Elektros jungtis

    AC/DC-SPDT

    „Minicap FTC260/262" su AC arba DC jungtimi ir reliniu išvadu (SPDT)

    F1: plonasiūlis saugiklis relės kontaktui apsaugoti, priklausomai nuo 
          prijungtos apkrovos

    F2: plonasiūlis saugiklis, 500 mA

    M: įžeminimas į silosinę arba metalines silosinės dalis

    E:   įžeminimas

    DC-PNP

    „Minicap FTC260/262" su PNP DC jungtimi:

    F: plonasiūlis saugiklis 500 mA

    R: prijungta apkrova, pvz., ciklinio programinio valdymo įtaisas,
         įrašytos programos valdiklis, relė

    M: įžeminimas į silosinę arba metalines silosinės dalis

    E:  įžeminimas

     

    Minicap" sistema apsaugota nuo poliškumo sukeitimo

    Apkeitus jungtis užgęsta žalia šviesa.

    Su FTC260 nereikia įžeminimo linijų (PE) ar potencialo išlyginimo
    linijų (PAL).

    PAL liniją būtina prijungti pagal vietines „Ex" rekomendacijas

  • Daugiau dokumentų FTC260
    Daugiau dokumentų FTC262