Talpinis ribinio lygio daviklis kietosioms medžiagoms

             

Talpinis ribinio lygio daviklis kietosioms medžiagoms

Nivector FTC968 / FTC968Z

nuo €102,-
Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Be judančių dalių

    • Nereikia priežiūros naudojant

    • Nėra kontakto su produktu, kai naudojama apsauga

    • Didelis atsparumas elektromagnetiniams laukams ir įtampos šuoliams

     

    Charakteristika glaustai

    Produktas birios kietosios medžiagos, granulių dydis ≤10 mm
    Produkto dielektrinė
    konstanta
    εr ≥ 1,6
    Patvirtinimas ATEX II 1/3 D
    Produkto temperatūra –20...+80 °C
    Zondo ilgis 81 mm
    Technologinis slėgis –1...+6 bar
    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Nivector FTC968: version for non hazardous area1 - 34 - 1011+
    Nivector FTC968 AC Ribinio lygio daviklis, talpuminis. Taikymas: milteliams, kietoms birioms medžiagoms. Jungtis į procesą: G1. Panardinimas: 20-71mm. Išėjimas: 2-jų laidų, 21-253VAC. Izoliacinė medžiaga/korpusas: PC, IP65.
    • Nereikalingi nustatymasi.
    • Nėra judančių dalių.
    125,-112,-102,- 918098-0000
    Nivector FTC968 DC PNP. Same as above but with 3-wire PNP output and 10-55VDC.125,-112,-102,- 918098-0140
    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Nivector FTC968Z: version for Ex area1 - 34 - 1011+
    Nivector FTC968Z AC Ribinio lygio daviklis, talpuminis. Taikymas: milteliams, kietoms birioms medžiagoms. Patvirtinimas: ATEX II 1/3D. Jungtis: G1, nikeliuotas žalvaris. Panardinimas: 20-71mm. Išėjimas: 2-jų laidų, 21-253VAC. Korpuso medžiaga: Halar (ECTFE) IP65.
    • Nereikalingi nustatymasi.
    • Nėra judančių dalių.
    170,-153,-139,- 918098-1000
    Nivector FTC968Z DC PNP
    Same as above but 3-wire PNP output and 10-55VDC.
    170,-153,-139,- 918098-1140

    Accessoires

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas

    Kainos galioja iki 2018.02.28 LTL už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    „Nivector" talpinis ribinio lygio daviklis tinka įvairioms miltų ar smulkių granulių pavidalo kietosioms medžiagoms (pvz., plastiko granulėms, plovimo medžiagoms ir pašarams). Dėl medžiagų ir konstrukcijos „Nivector" taip pat tinka maisto medžiagoms, tokioms kaip grūdai, cukrus, žolelės, prieskoniai ir manų kruopos.

    Veikimas

    „Nivector" bloko priekinė pusė veikia kaip jutiklis. Jei kietoji medžiaga liečia priekinę pusę, elektroninė sistema pakeičia perjungimo režimą. „Nivector" gali būti perjungtas į min. arba maks. apsaugos režimą, o LED indikatorius parodo perjungimo būseną. Konteinerio sienelės ir šoninės kietųjų medžiagų sankaupos apsaugo ekrano elektrodą nuo trukdžių.

    Taikymo pavyzdys

    „Nivector FTC968" yra kompaktiškasis ribinio lygio daviklis, prie kurio galima tiesiogiai prijungti miniatiūrinį jungtuvą, solenoidinį vožtuvą ar programuojamą loginį valdiklį (PLV).

  • Techniniai duomenys

    Išvestis
    Apsauginė grandinė Pasirenkamas minimalios arba maksimalios apsaugos režimas
    Prijungiama apkrova

    AC: trumpalaikė (40 ms): maks. 1,5 A maks. 375 VA esant 253 V arba maks. 31,5 VA esant 21 V (neapsaugota nuo trumpojo jungimo); nuolatinė: maks. 87 VA esant 253 V, maks. 7,4 VA esant 21 V, min. 2,5 VA esant 253 V (10 mA), min. 0,5 VA esant 21 V (20 mA), įtampos kritimas maks. 12 V, nuotėkio srovė maks. 4 mA 
    DC: trumpalaikė (50 ms): maks. 0,5 A, maks. 55 V (sinchroninė apsauga nuo perkrovos ir trumpojo jungimo); nuolatinė: maks. 350 mA, liekamoji įtampa < 3 V, nuotėkio srovė < 100 µA

    Perjungimo trukmė Apie 0,2 s uždengtas / atidengtas
    Maitinimo šaltinis
    AC

    21...253 V, 50/60 Hz (su FTC968Z maks. 250 V)

    DC

    10...55 V

    Naudojimo sąlygos
    Aplinkos temperatūra –4...+140 °C
    Medžiagos temperatūra

    FTC968: –4...+176 °C

    FTC968Z: –4...+167 °C

    Darbinė temperatūra –4...+176 °C
    Laikymo temperatūra –13...+185 °C
    Darbinis slėgis –14,5...+87 psi
    Granulių dydis Iki 10 mm
    Matuojamos
    medžiagos santykinė
    dielektrinė konstanta
    Min. 1,6
    Apsauga nuo
    įsiskverbimo

    FTC968: IP 65/IP 67 pagal EN 60529;

    FTC968Z: IP 65

    EMS Trukdžių emisijos pagal EN 61326, B klasės elektros įranga; atsparumas trukdžiams pagal EN 61326
    Mechaninė konstrukcija
    Technologinės
    jungtys

    FTC968: sriegis G 1 A su dviem veržlėmis, sriegis R 1 (DIN 2999)

    FTC968Z: sriegis G 1 A su dviem veržlėmis Apsauginis įtaisas: sriegis G 1½ A

    Elektros jungtis Prisukami gnybtai maks. 1,5 mm² laidams kabelio įvade PG 11 (gali būti pasukamas pagal poreikį), 6...8 mm skersmens kabeliui
    Naudotojo sąsaja
    Indikatorius
    prijungimo srityje
    Raudonasis šviesos diodas perjungimo režimui rodyti, matomas išorėje
    Veikimas prijungimo
    srityje
    Sukamasis jungiklis perjungimui iš minimalaus į maksimalaus saugumo režimą atlikti, potenciometras perjungimo jautrumui reguliuoti
    Patvirtinimai
    „Ex" patvirtinimas ATEX II 1/3 D

    Matmenys (mm) ir medžiagos

    FTC968

    .

    Pasirinktinė apsauga yra su G1½" sriegiu, ji saugo „Nivector" nuo itin švitrių arba šiurkščių medžiagų. Ji suteikia galimybę nuimti „Nivector" nuo pilnos silosinės ir atlikti funkcinį išbandymą.

     

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą

     

    FTC968Z

    .

    Su matuojama terpe kontaktuojančios medžiagos:
    FTC968: korpusas iš mėlyno PC, veržlės iš juodo PA
    FTC968Z: korpusas iš balto ECFTE, srieginės įvorės iš nikeliuoto žalvario, veržlės iš juodo PA

    Kitos medžiagos: sujungimų sritis: skaidrus PC


    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą

    Pasirinktinis apsauginis įtaisas

    Pasirinktinė apsauga yra su G1½" sriegiu, ji saugo "Nivector" nuo itin švitrių arba šiurkščių medžiagų. Ji suteikia galimybę nuimti „Nivector" nuo pilnos silosinės ir atlikti funkcinį išbandymą.

    Elektros jungtis

    a) AC versija

    b) DC versija (PNP)

  • Daugiau dokumentų FTC968