NAMUR izoliuojamasis stiprintuvas
Nivotester FTL325N
Info-Hotline
+370 37 269444
-
-
NAMUR sąsaja IEC EN 60947-5-6
-
nuo vieno iki trijų kanalų versija
-
Dviejų lygių kontrolė ir lygio taške nustatymas su vibraciniais ribinio lygio davikliais „Liquiphant M/S", „Soliphant M", „Solicap M/S", „Liquicap M" und „Liquipoint"
Charakteristika glaustai
Patvirtinimas ATEX II (1) GD EEx ia Prijungiami jutikliai visi NAMUR jungikliai Išvestis 1 relė kanalui Kanalų skaičius 1 arba 3 Produktas / Variantas Kaina / vnt. EUR Užsakymo kodas Maitinimo šaltinis Daviklio išėjimas 1 - 3 4 - 10 11+ 85-253VAC 1x SPDT lygis + 1x SPST aliarmas 110,- 99,- 90,- FTL325N-F1A1 3x SPDT lygis + 1x SPST aliarmas 201,- 181,- 165,- FTL325N-F3A3 20-30VAC/20-60VDC 1x SPDT lygis + 1x SPST aliarmas 110,- 99,- 90,- FTL325N-F1E1 3x SPDT lygis + 1x SPST aliarmas 201,- 181,- 165,- FTL325N-F3E3 Priedai
Produktas / Variantas Kaina / vnt. EUR Užsakymo kodas Lauko korpusas, R4 182x180x165, 5xM20, PC Apsauginis korpusas Minitec. Sintetinis korpusas + permatomas dangtelis. Apsauga IP66. 4x22.5mm / 2x45mm. 74,96 52010132 Kainos galioja iki 2019.12.31 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygasŽmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo
-
-
Taikymas
Izoliuojamasis stiprintuvas „Nivotester" atskiria ir sustiprina iš pavojingų vietų gaunamus signalus. Kaip matavimo jutiklius galima naudoti artumo daviklius, vibracinius ribinio lygio daviklilus arba mechaninius kontaktus. Izoliuojamuosius stiprintuvus galima naudoti perjungimo būsenai siųsti arba ribai aptikti. Lygį dviejuose rezervuaro su skysčiu taškuose galima kontroliuoti, naudojant trijų kanalų versiją. Naudojami
kartu su „Liquiphant M" arba „Liquiphant S", izoliuojamieji stiprintuvai yra patvirtinti pagal WHG kaip apsaugos nuo perpylimo priemonė.
FTL325N naudojant lauke, galima įsigyti apsauginį dėklą.Veikimas
Izoliuojamieji stiprintuvai tiekia maitinimą matavimo jutikliams dviejų laidų kontūru. Relė naudojama jutiklio perjungimo būsenai nustatyti ir išvesti. Didelis naudojimo saugumas užtikrinamas remiantis rimties srovės principu. Tuo pat metu valdymo srovė yra siunčiama maitinimo linija. Kartu su vibraciniu ribinio lygio davikliu „Liquiphant M/S" ir „Soliphant M" kontroliuoja matavimo liniją dėl trumpojo jungimo, maitinimo pertraukimo ir vibruojančią šakutę dėl korozijos.
Taikymo pavyzdys
Kai kanalai CH2 ir CH3 naudojami dviejų taškų kontrolei Δs atlikti, matavimo prietaisą sudaro:
2 matavimo jutikliai
3 kanalų „Nivotester"
valdymo arba signalizacijos prietaisai
-
Techniniai duomenys
ĮvadasMatuojamas
kintamasis rodiklisRibos signalas gali būti sužadintas pasiekus pagal poreikį minimalų arba maksimalų aukštį Matavimo diapazonas Matavimo diapazonas priklauso nuo jutiklių montavimo vietos Įvadas Galvaniniu būdu izoliuotas nuo maitinimo ir išvado linijų Apsaugos tipas II(1)G [Ex ia Ga] IIC
II(1)D [Ex ia Da] IIICPrijungiami matavimo
jutikliai„Liquiphant M", „Liquiphant S", „Soliphant M", „Solicap M", „Solicap S", „Liquicap M"; bet koks jutiklių skaičius pagal IEC/EN 609047-5-6; kontaktiniai jungikliai su tinkamos varžos grandinėmis Jungiamoji linija dviejų laidų, ekranavimas nebūtinas Linijos varža maks. 25 Ω laidui Signalo siuntimas Srovės signalas per maitinimo liniją Valdymo srovės
diapazonas<1,2 mA / >2,1 mA Linijos vientisumo
stebėjimas<200 µA Trumpasis jungimas >6,1 mA (galima išjungti) IšvestisRelinis išvadas Vienas bepotencialis jungiklio kontaktas lygio signalizacijai vienam kanalui Rimties srovės saugos
grandinėMIN/MAX apsaugą galima pasirinkti su DIL jungikliu Perjungimo vėlinimas apie 0,5 s Relės kontaktų
perjungimo gebaU ~ maks. 253 V I ~ maks. 2 A P ~ maks. 500 VA esant cos φ ≥0,7 U = maks. 40 V I = maks. 2 A P = maks. 80 W Eksploatavimo
trukmėne mažiau nei 105 perjungimo ciklai esant maksimaliai kontaktų apkrovai Funkcijos indikatorius Šviesos diodai veikimo indikacijai, lygio ir klaidų signalizacijai Maitinimo šaltinisMaitinimo įtampa 85...253 V AC, 50/60 Hz 20...30 V AC, 20...60 V DC, maks. 60 mA (1 kanalas), maks. 113 mA (3 kanalai), leidžiamos likutinės pulsacijos tolerancijos ribose: Vpp = maks. 2 V
„Nivotester" yra apsaugotas nuo poliškumo apkeitimo.Energijos sąnaudos AC: 1 kanalo: maks. 1,75 W 3 kanalų: maks. 2,75 W
DC: 1 kanalo: maks. 1,2 W (esant Vmin 20 V) 3 kanalų: maks. 2,25 W (esant Vmin 20 V)Naudojimo sąlygosAplinkos temperatūra Montuojant atskirai: –20...+60 °C
Montuojant ant bėgelio be tarpų: –20...+50 °CLaikymo temperatūra –20...+85 °C (pageidautina +20 °C) Apsauga nuo
įsiskverbimoIP 20, IK06 EMS Trukdžių emisijos pagal EN 61326, A klasės elektros įranga; atsparumas trukdžiams pagal EN 61326, A priedas (pramoninė paskirtis) ir NAMUR rekomendacija NE 21 (EMS) MedžiagosKorpusas Polikarbonatas Priekinis dangtis Poliamidas PP Tvirtinimo sklendė (viršutiniam bėgeliui tvirtinti), poliamidas PA6 Patvirtinimai„Ex" patvirtinimas ATEX II(1)G [Ex ia Ga] IIC
ATEX II(1)D [Ex i Da] IIICPrevencija nuo
perpylimoWHG, nuotėkio išpildymas Matmenys (mm)
Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovąElektros jungtis
1 kanalo versija
Jungties skerspjūvis maks. 1 × 2,5 mm² arba 2 × 1,5 mm²
a) Jutiklis 1 (EEx ia)
b) Ribinės reikšmės relė 1
c) Maitinimo šaltinis
d) Signalizacijos relė
3 kanalų versija
Jungties skerspjūvis maks. 1 × 2,5 mm²
arba 2 × 1,5 mm²a) Jutiklis 1 (EEx ia)
b) Ribinės reikšmės relė 1
c) Maitinimo šaltinis
d) Signalizacijos relė
e) Jutiklis 3 (EEx ia)
f) Jutiklis 2 (EEx ia)
g) Ribinės reikšmės relė 2
h) Ribinės reikšmės relė 3
-
Daugiau dokumentų FTL325N