Plūdinis daviklis skysčių lygio kontrolei matavimo taške

Plūdinis daviklis skysčių lygio kontrolei matavimo taške

Liquifloat T FTS20

nuo €49,-
Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Paprastas ir ekonomiškas

    • Perjungimo elementas – kaip priartėjimo arba mikrojungiklis

    • Matavimui skirtinguose skysčiuose – kabeliai iš skirtingų
      medžiagų

    Charakteristika glaustai

    Terpė Skysčiai
    Aplinkos temperatūra ≤ 85 °C
    Tankis ≥ 0,8 g/cm3
    Aplinkos slėgis ≤ 3 barai
    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Plūdinis daviklis FTS20; su 5m kabeliu, Standartinė1 - 34 - 1011+
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 5m Lygio daviklis, plūdinis Naudojimo paskirtis: skysčiai. Mikrojungiklis (perjungiklis 250VAC/150VDC). Cilindro forma telpa per G1. Plūduras: PP (Polipropilenas). Kabelis: PVC. Kabelio ilgis: 5m.56,-52,-49,- 52010122
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 5m. Toks pat kaip nurodytas aukščiau, išskyrus kabelio dangą: PUR56,-52,-49,- 52010123
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 5m. Toks pat kaip nurodytas aukščiau, išskyrus kabelio dangą: CSM.56,-52,-49,- 52010124
    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Plūdinis daviklis FTS20; su 20m kabeliu, Standartinis1 - 34 - 1011+
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 20m Lygio daviklis, plūdinis. Naudojimo paskirtis: skysčiai. Dvigubas mikrojungiklis 250VAC/150VDC. Cilindro formos tinkantis į G1. Plūduras: PP (Polipropilenas). Kabelis: PVC. Kabelio ilgis: 20m.111,-103,-97,- 71035520
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 20m. Toks pat kaip nurodytas aukščiau, išskyrus kabelio dangą: PUR.111,-103,-97,- 71035521
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 20m. Toks pat kaip nurodytas aukščiau, išskyrus kabelio dangą: CSM.111,-103,-97,- 71035522
    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Patvirtintas ATEX plūdinis daviklis FTS20; su 5m kabeliu1 - 34 - 1011+
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 5m Lygio daviklis, plūdinis Naudojimo paskirtis: skysčiai. 2-jų laidų EN60947-5-6 (NAMUR). Skirtas naudoti su izoliuotu stiprintuvu ATEX II 2G EEx ia IIB T5. Cilindro forma telpa per G1. Plūduras: PP (Polipropilenas). Kabelis: PVC. Kabelio ilgis: 5m.56,-52,-49,- 52010119
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 5m. Toks pat kaip nurodytas aukščiau, išskyrus kabelio dangą: PUR.56,-52,-49,- 52010120
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 5m. Toks pat kaip nurodytas aukščiau, išskyrus kabelio dangą: CSM.56,-52,-49,- 52010121
    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Patvirtintas ATEX plūdinis daviklis FTS20; su 20m kabeliu.1 - 34 - 1011+
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 20m Lygio daviklis, plūdinis. Naudojimo paskirtis: skysčiai. 2-jų laidų EN60947-5-6 (NAMUR). Skirtas nautoti su izoliuotu stiprintuvu ATEX II 2G EEx ia IIB T5. Cilindro formos tinkantis į G1. Plūduras: PP (Polipropilenas). Kabelis: PVC. Kabelio ilgis: 20m.111,-103,-97,- 71035516
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 20m. Toks pat kaip nurodytas aukščiau, išskyrus kabelio dangąg: PUR.111,-103,-97,- 71035517
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 20m. Toks pat kaip nurodytas aukščiau, išskyrus kabelio dangą: CSM.111,-103,-97,- 71035518

    Priedai

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Užspaudžiama mova, PVC20,55 52010125
    Svarmuo FTS20, dengtas PA27,71 52010127
    Kontrveržlė G1, PVC6,17 52010126

    Kainos galioja iki 2020.09.30 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    „Liquifloat T FTS20" – tai lengva ir ekonomiška alternatyva skysčių lygio kontrolei matavimo taške atlikti. Šį plūdinį daviklį galima naudoti kaip apsaugos nuo perpylimo priemonę arba siurblio apsaugos prietaisą. Galimybė pasirinkti kabelio medžiagą pagal skystį – rūgštis, šarmas, alyva ar nuotėkos.

    Veikimas

    Plūdiniame daviklyje įrengtas elementas persijungia aptikęs lygio pasikeitimą. Persijungimo procesas prasideda nuo plieninio rutuliuko pajudėjimo ir, priklausomai nuo daviklio varianto, toliau  jį tęsia induktyvusis iniciatorius arba mikrojungiklis. Induktyvinis iniciatorius siunčia persijungimo išėjimo signalą, atitinkantį standarto EN 60947-5-6 (NAMUR) reikalavimus. Variantas su mikrojungikliu – tai dvikryptis jungiklis.

    Naudojimo pavyzdys

    „Liquifloat T FTS20" – siurblio darbo kontrolei. Matavimo sistemą sudaro

    • FTS20 plūdinis daviklis ir
    • NAMUR izoliuojantis stiprintuvas
      (pvz., „Nivotester FTL325N")

    arba

    • FTS20 variantas sukint. arba nuolat
      srove (AC/DC)
  • Techniniai duomenys

    FTS20 AC/DC
    Perjungimo elementas Mikrojungiklis su perjungimo rutuliuku
    Perjungimo funkcija Kontakto perjungimas
    Perjungimo įtampa AC: maks. 250 V; DC: maks. 150 V
    Perjungimo srovė AC: maks. 3 A; DC: maks. 1 A
    Perjungimo kampas Viršutinis perjungimo taškas: +25° ±10° apatinis perjungimo taškas: -14° ±10° matuojant nuo horizontalės
    Proceso temperatūros
    ribos
    PVC ir PUR: +5...+70 °C
    CSM: –20...+85 °C
    Proceso slėgis ≤3 barai prie +20 °C
    Tankis ≥ 0.8 g/cm³
    FTS20 NAMUR
    Perjungimo elementas Induktyvinis priartėjimo perjungiklis su perjungimo rutuliuku, uždarytas plūduriuojant
    Maitinimas 8,2 V ± 2 V
    Veikimo srovė < 1,2 mA nepersijungusio; > 2,1 mA persijungusio
    Apsauga nuo atvirkštinio poliškumo Yra
    Perjungimo kampas Viršutinis perjungimo taškas +12°; apatinis perjungimo taškas –12°; matuojant nuo horizontalė
    Proceso temperatūros
    ribos
    PVC ir PUR: +5...+70 °C
    CSM: –20...+85 °C
    Proceso slėgis ≤3 barai prie +20 °C
    Tankis ≥ 0,8 g/cm³
    Leidimai TÜV 01 ATEX 1709, Ex leidimas: II 2G EEx ia IIB T5
    Kabelis
    Medžiaga PVC, CSM: skerspjūvio plotas 3 × 0,75 mm² PUR: skerspjūvio plotas 3 × 0,50 mm²
    Sritys, kur tinka naudoti, ir minimalus kabelio ilgis tarp nejudamai įtvirtinto ir plūduriuojančio kūno
    PVC  ≥ 50 mm tinka vandeniui, nešvariam vandeniui, nestipriai agresyvioms cheminėms medžiagoms
    PUR ≥ 100 mm tinka degalams, šildymo alyvoms, skysčiams, kuriuose yra alyvos
    CSM  ≥ 100 mm tinka rūgštims ir šarmams  

    Matmenys (mm) ir medžiagos

    a) Polipropilenas PP

     

    Montavimas pagal instrukcijos nurodymus

    Elektros jungtis

    Induktyvinis priartėjimo jungiklis su perjungimo rutuliuku (NAMUR)

    Jungčių reikšmės
    L+ = juodas arba rudas
    L- = mėlynas
    (plūduriuodamas užsidaro)

     

    a) 1/Rudas/Juodas

    b) 2/Mėlynas

    Perjungimo kontaktas (AC/DC)

    Jungčių reikšmės pagal kabelių spalvas:
    juodas + rudas = kontaktas atidarytas
    juodas + mėlynas = kontaktas uždarytas (kontakto padėtis plūduriuojant)

     

    a) Mėlynas

    b) Juodas

    c) Rudas

  • Daugiau dokumentų FTS20