Programuojamas keitiklis, montuojamas į temperatūros jutiklio galvą

Programuojamas keitiklis, montuojamas į temperatūros jutiklio galvą

iTEMP TMT80

nuo €39,-
Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Galimybė universaliai programuoti pasitelkus „ReadWin® 2000"

    • Trikdžio signalas jutiklio gedimo ar trumpojo jungimo atveju;

      galimybė nustatyti pagal NAMUR NE 43

    • Galvaniškai izoliuotas

     

    Charakteristika glaustai

    Įėjimo signalas Pt100, Pt1000; B, K, N, R, S tipų termoporos
    Tikslumas Nuokrypis 0,5 K (Pt100)
    Matavimo diapazonas Galimybė laisvai užprogramuoti, priklauso nuo jutiklio
    Montavimas Tinka montuoti į jutiklio galvą („B" formos)
    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Išpildymas1 - 34 - 1011+
    Nepavojinga zona47,-43,-39,- TMT80-AA

    Priedai

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Konfigūravimo komplektas TXU10- skirtas su PC programuojamiems prietaisams. nustatyta programa+sąsajai su PC skirtas kabelis su USB jungtimi 4-ių kojelių lizdas + ReadWin2000101,72 TXU10-AA

    Kainos galioja iki 2020.03.31 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    Programuojamą keitiklį „iTEMP TMT80" galima montuoti į „B" formos temperatūros jutiklio galvą. Jis turi 4...20 mA analoginį išėjimo signalą. Matavimo diapazoną galima nustatyti laisvai, pasitelkus konfigūravimo programą „ReadWin® 2000". Programuojamą keitiklį TMT80 galima naudoti tiek su varžiniais termometrais (RTD), tiek ir su populiariausiomis termoporomis.

    Veikimas

    Į temperatūros jutiklio galvą montuojamas programuojamas keitiklis „iTEMP TMT80" įėjimo signalą paverčia tiesiniu signalu ribose 4... 20 mA. Keitiklio matavimo įėjimo signalas, skirtas varžiniams termometrams (RTD), realizuojamas 2-jų, 3-jų arba 4-ių laidų jungtimi, o taip pat yra įėjimo signalas, skirtas termoporoms.

  • Techniniai duomenys

    Įvestis
    Įėjimo signalas Varžinis termometras: Pt100, Pt1000 to IEC 60751 Termoporos: B, K, N, R arba S tipo
    Matavimo diapazonas Priklauso nuo pasirinkto jutiklio elemento
    Išvestis
    Išėjimo signalas 4...20 mA
    Trikdžio signalas Pagal NAMUR NE 43
    Maks. apkrova (Vmaitinimas-8 V)/0,025 A
    Reikalinga įėjimo srovė ≤ 3,5 mA
    Srovės riba ≤ 25 mA
    Įsijungimo uždelsimas 4 s (įsijungimo metu Ia ≈ 3,8 mA)
    Reakcijos trukmė 1 s
    Signalas pavojaus atveju
    Nesiekia diapazono Tiesinis kritimas iki 3,8 mA
    Viršija diapazoną Tiesinis kilimas iki 20,5 mA
    Jutiklio gedimas; jutiklio trumpasis jungimas1) galima nustatyti < 3,6 mA arba > 21 mA
    Elektros laidų jungimas
    Maitinimo įtampa Ub = 8...35 V
    Galvaninė izoliacija Û = 0.5 kV
    Leistina pulsacija Uss ≤ 3 V esant Ub ≥ 15 V, fmax = 1 kHz
    Etaloninės sąlygos Kalibravimo temperatūra 25 °C ±5 K
    Tikslumas
    Maitinimo įtaka ≤ ±0,01 %/V nuokrypis nuo 24 V
    Apkrovos įtaka ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Temperatūrinis dreifas

    Pt100: Td= ±(15 ppm/K ×(matavimo diapazono pabaigos vertė – matavimo diapazono pradžios vertė)) + (50 ppm/K × nustatytas matavimo diapazonas)] × Δθ

    TC: Td = ±(50 ppm/K × (matavimo diapazono pabaigos vertė – matavimo diapazono pradžios vertė)) + (50 ppm/K × nustatytas matavimo diapazonas)] ×  Δθ

    Δθ = nuokrypis nuo aplinkos temperatūros pagal etaloninę sąlygą +25 °C ± 5 K

    Matavimo tikslumas 0,5 K (Pt100)
    Veikimui tinkamos sąlygos
    Aplinkos temperatūra -40...+85 °C
    Laikymotemperatūra -40...+100 °C
    Klimato klasė pagal EN 60654-1, C klasė
    Atsparumas vibracijai 4 g/2 pagal 150 Hz to IEC 60 068-2-6
    Elektromagnetinis suderinamumas Nejautrumas trikdžiams ir trikdžių skleidimas pagal IEC 61326 ir NAMUR NE 21
    Korpusas Pagal DIN 50446 standarto B formą

     

    1) Ne termoporai

     

    Matmenys (mm)

    Montavimas pagal naudojimo instrukciją

    Elektrinė jungtis

    Maitinimas ir srovinis išėjimo signalas

    Jutiklio jungtis

    a) 2-jų laidų RTD

    b) 3-jų laidų RTD

    c) 4-ių laidų RTD

    d) TC

    g) raudona

    h) balta

  • Daugiau dokumentų TMT80