BLUETOOTH

Ypatingai kompaktiškas radarinis jutiklis
bekontakčiam lygio matavimui

Micropilot FMR10

nuo €366,-
Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Nenutrūkstamam skysčių lygio matavimui rezervuaruose, atvirose saugyklose, siurblių šachtose ir kanaluose
    • Dėl unikalaus radaro lusto šis radaro jutiklis yra ypač kompaktiškas
    • Radaro jutiklis su belaide Bluetooth technologija
    • Prietaiso paleidimas, valdymas ir aptarnavimas per Smartblue programėlę

    Charakteristika glaustai

    Matavimo diapazonas iki 12 m
    Terpės temperatūra nuo –40 iki +60 °C
    Technologinis slėgis nuo -1 iki 3 bar
    Didž. matavimo paklaida ± 0.02 %

    Micropilot FMR10

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Antena; Max. Matavimo ribaGalinės dalies prijungimas prie proceso; MedžiagaPriekinės dalies prijungimas prie proceso; MedžiagaKabelio ilgis1 - 34 - 1011+
    40mm; 8mSriegis G1 ISO228; PVDFSriegis G1-1/2 ISO228; PVDF10m446,-402,-366,- FMR10-AAQBMWDEWFE2
    498,-448,-408,- FMR10-AAQBMWDEWFE2+R7

    Accessories

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Montavimo veržlė G1-1/2 Šešiakampė, SW60. Naudojimas: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30.22,52 52014146
    Apsauginis stogelis FDU90/91,FMR10/20 Medžiaga: PVDF. Panaudojimas: FDU90/91, FMR10/FMR20.50,99 52025686
    Tūta apsaugai nuo užpylimo FMR10/20 Medžiaga: metalizuotas PBT-PC. Tinkamas 40mm/1-1/2" antenai su G1-1/2 priekiniu prijungimu. Panaudojimas: FMR10/20.50,56 71325090
    Reguliuojamas montavimo laikiklis, 316L Panaudojimas: FMR10/20, FDU90.66,55 71325079

    Kainos galioja iki 2020.03.31 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    „Micropilot FMR10", tai jutiklis, skirtas nenutrūkstamam skysčių lygio matavimui rezervuaruose, atvirose saugyklose, siurblių šachtose ir kanaluose.

    Veikimas

    „Micropilot" yra matavimo sistema, veikianti pagal žemyn nukreiptų bangų sklidimo pirmyn ir atgal trukmės matavimą. Sistema matuoja atstumą nuo atskaitos taško (prietaiso padėties sistemoje) iki produkto paviršiaus. Radaro antenos siunčiamos bangos sklinda iki produkto paviršiaus, nuo jo atsispindi ir grįžta iki radaro sistemos.

    Taikymo pavyzdys

                     a)                                                       b)

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Application

    a) Lygio matavimas

    b) Srauto matavimas užtvankose ar kanaluose

  • Techniniai duomenys

    Įvadas
    Didžiausias matavimo diapazonas 8 m, su apsaugos nuo potvynio vamzdžiu 12m
    Montavimui keliami reikalavimai Rezervuaro aukštis didesnis nei 1,5 m;
    minimalus atviro kanalo plotis 0,5 m
    Darbinis dažnis K dažnio juosta (~ 26 GHz)
    Siųstuvo galia 1 m atstumas < 12 nW/cm2
    5 m atstumas < 0,4 nW/cm2
    Spindulio kampas α 30°, su apsaugos nuo potvynio vamzdžiu 12°
    Išvadas
    Išvado signalas 4 iki 20 mA
    Signalas esant pavojui Išėjimo srovė;
    pavojaus signalo srovė 22,5 mA
    Linearizacija Iki 32 reikšmių porų
    Elektros jungtis
    Maitinimo įtampa 10.5 to 30 V DC 2-wire
    Power consumption Didžiausia įvado galia 675 mW
    Srovės sąnaudos Didžiausia įvado srovė < 25 mA
    Didžiausia paleidimo signalo srovė 3,6 mA
    Kabelio specifikacija

    Neekranuotas kabelis, 2 × 0,75 mm2;
    Kabelis atsparus 30 N tempimo jėgai (1 val. laikotarpiu). Įprastai jutiklis tiekiamas su 10 m ilgio kabeliu.

    Apsauga nuo per aukštos įtampos Prietaise integruota apsaugos nuo aukštos įtampos sistema.
    Efektyvumo charakteristikos
    Etaloninės naudojimo
    sąlygos

    –Temperatūra: +24 °C ±5 °C
    –Slėgis: 960 mbar abs. ±100 mbar
    –Drėgmė: 60 % ±15 %
    –Reflektorius: mažiausiai 1 m skersmens metalinė plokštelė
    –Be didesnių siunčiamo spindulio trukdžių
    Didžiausia matavimo paklaida

    SNetiesiškumo, pakartojamumo ir histerezės suma ±5 mm ±0,02 %;
    Nukrypimas / nulis ±0,03 %

    Išmatuotų reikšmių skyra daug. 1 mm
    Aplinkos
    temperatūros įtaka
    Nulinis taškas (4 mA): vidurkis, TK =
    0,02 %/10 K
    Ribinis taškas (20 mA): vidurkis, TK =
    0,05 %/10 K
    Naudojimo sąlygos

    Aplinkos temperatū-

    ros diapazonas

    nuo –40 iki +60 °C
    Laikymo temperatūra nuo -40 iki +80 °C
    Technologinės temperatūros diapazonas nuo –40 iki +60 °C
    Technologinio slėgio diapazonas prel = nuo –1 iki 3 barų; pabs <4 bar
    Apsaugos klasė

    – IP66, NEMA 4X

    – IP68, NEMA 6P (24 val. gylyje 1,83m po vandeniu)

    Klimato klasė DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD)
    Dielektrinė konstanta εr ≥ 4
    Elektromagnetinis
    suderinamumas (EMS)
    Atitinka visus EN 61000 ir NAMUR teikiamus EMS (NE 21) reikalavimus.
    Medžiagos
    Jutiklio korpusas, technologinė jungtis PVDF
    Tarpinė, sandarinimo žiedas EPDM
    Antveržlė PA6.6
    Projektinis žiedas PBT PC
    Eksploatavimo patogumas
    Veikimo koncepcija nuo 4 iki 20 mA; „SmartBlue" (programėlė skirta „Android" ir „iOS" sistemoms) veikia per belaidę Bluetooth sistemą; meniu vedlys su trumpais visų valdymo funkcijų paaiškinimais
    Sertifikatai
    „Ex" patvirtinimas CSA C/US bendrosios paskirties
    Nepavojinga zona, Pažymėtas EAC

    Matmenys, mm

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Dimensions

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą

    Elektros jungtis

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Electrical connection

    a) „Micropilot FMR10", nuo 4 iki 20 mA
    b) Maitinimo šaltinis

  • Daugiau dokumentų FMR10