Srovės kilpa maitinamas lauko indikatorius

Srovės kilpa maitinamas lauko indikatorius

RIA14 / RIA16

Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • 5 skaitmenų skystųjų kristalų ekranas

    • Viena ribinė reikšmė

    • Apšviestas ekranas

    • Stulpelinė diagrama ir vienetai

     

    Charakteristika glaustai

    Linijos įtampos kritimas <4 V esant srovei 3...22 mA
    Ekranas 5 skaitmenų skystųjų kristalų ekranas
    Apsaugos klasė IP 67, NEMA 4X
    Maks. matavimo paklaida <0,1 % nuo skalės diapazono

    Lauko indikatorius RIA14

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    KorpusasPatvirtinimas1 - 34 - 1011+
    Lauko, aliuminio lydinioNesprogiai zonai452,-421,-398,- RIA14-AA3C
    492,-458,-433,- RIA14-AA3C+I4
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6500,-465,-440,- RIA14-BA3C
    541,-503,-476,- RIA14-BA3C+I4

    Lauko indikatorius RIA16

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    KorpusasPatvirtinimas1 - 34 - 1011+
    Plastikinis, sustiprintas stiklo pluoštuNesprogiai zonai245,-228,-216,- RIA16-AA1A+E1
    Montavimo rinkinys iš sienelės/vamzdžio313,-291,-275,- RIA16-AA1A+E1I2
    AliumininisNesprogiai zonai323,-300,-284,- RIA16-AA2A+E1
    Montavimo rinkinys iš sienelės/vamzdžio391,-363,-344,- RIA16-AA2A+E1I2
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6373,-346,-328,- RIA16-BA2A+E1
    Montavimo rinkinys iš sienelės/vamzdžio441,-410,-388,- RIA16-BA2A+E1I2

    Priedai

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Montavimo rinkinys ant sienos/ vamzdžio (W08)75,83 71089844
    Konfigūravimo komplektas TXU10- skirtas su PC programuojamiems prietaisams. nustatyta programa+sąsajai su PC skirtas kabelis su USB jungtimi 4-ių kojelių lizdas101,72 TXU10-AC

    Kainos galioja iki 2020.03.31 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    Lauko indikatoriai RIA14/ RIA16 stebi matuojamus signalus ir rodo juos aukšta skyra ir dideliu tikslumu. Indikatoriai turi po vieną atvirojo
    kolektoriaus išvadą ribinei reikšmei stebėti. Juos galima montuoti visur ir jie ypač tinka lauke arba mobiliojo ryšio įrangai.

    Veikimas

    Indikatorius registruoja analoginį matavimo signalą ir parodo jį ekrane. LCD ekranas rodo išmatuotą srovės reikšmę skaičiais ir stulpelinėje
    diagramoje bei įspėja viršijus ribinę reikšmę. Indikatorius yra per kontūrą prijungtas prie 4...20 mA grandinės ir iš jos ima būtiną energiją.

    Taikymo pavyzdys

    a) Sprogimo pavojaus zona / Zona 1, 2 / Zona 21, 22

    b) Nepavojinga zona

    c) Siųstuvas 4...20 mA

    d) Maitinimo šaltinis

  • Techniniai duomenys

    Įvadas
    Matavimo diapazonas 4...20 mA (apsauga nuo poliškumo sukeitimo)
    Linijos įtampos
    kritimas
    <4 V esant srovei 3...22 mA
    Maks. linijos įtampos
    kritimas
    <6 V esant maks. trumpojo jungimo srovei 200 mA
    Išvadas
    Išvadas Skaitmeninis galinis jungiklis Pasyvus, atviras kolektorius: Imax = 200 mA, Umax= 35 V, 
    Ulow/max = <2 V esant 200 mA Maks. atsako trukmė esant ribinei reikšmei = 250 ms
    Signalas esant pavojui Išmatuota reikšmė nerodoma LCD ekrane, nėra foninio apšvietimo; atvirasis kolektorius neveikia
    Efektyvumo charakteristikos
    Referencinės
    naudojimo sąlygos
    T= 25 °C
    Maks. matavimo
    paklaida
    <0,1 % nuo skalės diapazono
    Aplinkos
    temperatūros įtaka
    Įtaka tikslumui, kai aplinkos temperatūra pakinta 1 K: 0,01%
    Naudojimo sąlygos
    Montavimo vieta Ant sienos arba vamzdžio
    Aplinkos
    temperatūros ribos
    –40...+80 °C (esant <–20 °C ekranas gali reaguoti lėtai; esant <–30 °C negalime garantuoti,
    kad ekranas bus įskaitomas)
    Laikymo temperatūra –40...+80 °C
    Elektros sauga Pagal IEC 61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 No. 1010.1-92
    Klimato klasė C klasė pagal IEC 60654-1
    EMS Pagal EN 61326 (IEC 61326) ir NAMUR (NE21)
    Apsaugos klasė IP 67, NEMA 4X
    Mechaninė konstrukcija
    Medžiagos

    RIA14: korpusas: slėgiu lietas aliuminis AlSi10Mg su milteline danga poliesterio pagrindu; pasirinktinai:
    nerūdijantysis plienas 1.4405;

    RIA16: korpusas: stiklo pluoštu armuotas plastikas PBT-GF30; pasirinktinai: aliuminis AlSi12

    Svoris

    RIA14: aliuminio korpusas: apie 1,6 kg, nerūdijančiojo plieno korpusas: apie 4,2 kg 

    RIA16: plastiko korpusas: apie 500 g, aliuminio korpusas: apie 1,7 kg

    Gnybtai Kabeliai / laidai iki maks. 2,5 mm² (14 AWG) plius mova
    Naudotojo sąsaja
    Ekrano diapazonas –19999...+99999
    Poslinkis –19999...+99999
    Ženklų aukštis

    RIA14: 20,5 mm

    RIA16: 26 mm

    Signalizacija Viršytas / nepasiektas matavimo diapazonas
    Valdymo elementai Valdymas 3 klavišais (–/+/E), integruotais prietaise ir pasiekiamais atidarius korpusą
    Nuotolinis valdymas Prietaisas yra konfigūruotas valdymo AK programinei įrangai „FieldCare"
    Patvirtinimai
    RIA14 ATEX II2G Ex d IIC T6/T5/T4; ATEX II2D, FM, CSA, GL, UL
    RIA16 ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4, FM, CSA, GL, UL

    Matmenys (mm)

    RIA14

     

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą

    RIA16

     

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą

    Elektros jungtis

    RIA14

    a) Gnybtai 2 ir 3 Atviras kolektorius

    b) aktyvus

    c) pasyvus

    d) maitinimo kontūras

    RIA16

    a) Gnybtai 2 ir 3 Atviras kolektorius

    b) aktyvus

    c) pasyvus

    d) Maitinimo kontūras

  • Daugiau dokumentų RIA14
    Daugiau dokumentų RIA16