- Home
- Produktai
- Sistemos komponentai
- RIA45 / RIA46
Skaitinis indikatorius su matematinėmis funkcijomis ir linearizacija
RIA45 / RIA46
Info-Hotline
+370 37 269444
-
-
5 skaitmenų LCD su stulpeline diagrama ir keičiamomis spalvomis
-
1 arba 2 kanalų prietaisas su matematinėmis funkcijomis
-
Platus maitinimo įtampų diapazonas
Charakteristika glaustai
Įvadai 1/2 universalūs įvadai srovei, įtampai, varžai, temperatūrai matuoti (RTD, TC) Išvadai 2 relės, 1/2 analoginės išvestys Ekranas LCD – 2 eilučių; juoda / balta / geltona spalvos
Pavojaus režimas: spalvos keitimas į raudoną
Perjungimo funkcija tarp kanalų
Funkcijos linearizacija, matematiniai skaičiavimai (+/–/vid.), diferencinio slėgio paketas Matmenys RIA45: 96 × 48 × 175 mm
RIA46: 133 × 199 × 96 mm
Proceso indikatorius RIA45
Produktas / Variantas Kaina / vnt. EUR Užsakymo kodas Patvirtinimas Įėjimas; Išėjimas 1 - 3 4 - 10 11+ Nesprogiai zonai 1x universalus; 1x analoginis 259,- 241,- 228,- RIA45-A1A1 2x universalūs; 2x analoginiai 360,- 335,- 317,- RIA45-A1B1 1x universalus; 1x analoginis + 2 reliniai 320,- 297,- 281,- RIA45-A1C1 2x universalūs; 2x analoginiai + 2 reliniai 420,- 390,- 369,- RIA45-A1D1 ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC 1x universalus; 1x analoginis 300,- 279,- 264,- RIA45-B1A1 2x universalūs; 2x analoginiai 401,- 373,- 353,- RIA45-B1B1 1x universalus; 1x analoginis + 2 reliniai 360,- 335,- 317,- RIA45-B1C1 2x universalūs; 2x analoginiai + 2 reliniai 461,- 428,- 405,- RIA45-B1D1 Lauko indikatorius RIA46
Produktas / Variantas Kaina / vnt. EUR Užsakymo kodas Patvirtinimas Korpusas Įėjimas; Išėjimas 1 - 3 4 - 10 11+ Nesprogiai zonai Plastikinis lauko, sustiprinto stiklo 1x universalus; 1x analoginis 341,- 317,- 300,- RIA46-A1A1A 2x universalūs; 2x analoginiai 442,- 411,- 389,- RIA46-A1B1A 1x universalus; 1x analoginis + 2 reliniai 402,- 373,- 353,- RIA46-A1C1A 2x universalūs; 2x analoginiai + 2 reliniai 502,- 467,- 441,- RIA46-A1D1A ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC Lauko, Alu 1x universalus; 1x analoginis 461,- 429,- 406,- RIA46-B1A2A 2x universalūs; 2x analoginiai 562,- 523,- 495,- RIA46-B1B2A 1x universalus; 1x analoginis + 2 reliniai 522,- 485,- 459,- RIA46-B1C2A 2x universalūs; 2x analoginiai + 2 reliniai 622,- 578,- 547,- RIA46-B1D2A Priedai
Produktas / Variantas Kaina / vnt. EUR Užsakymo kodas Konfigūravimo komplektas TXU10- skirtas su PC programuojamiems prietaisams. nustatyta programa+sąsajai su PC skirtas kabelis su USB jungtimi 4-ių kojelių lizdas 101,72 TXU10-AC Kainos galioja iki 2020.03.31 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygasŽmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo
-
-
Taikymas
Indikatoriai RIA45 ir RIA46 gali būti plačiai taikomi technologinėje pramonėje dėl plataus funkcijų diapazono ir įvairių patvirtinimų. Paprastai naudojami technologinių parametrų reikšmėms, pvz., kai būtina apsauga perpylimo, rodyti ir stebėti. Kaip valdymo skydo ekranas indikatorius RIA45 idealiai tinkamas montuoti valdymo patalpose, komutacijos spintose ir laboratorijose, o lauko indikatorius RIA46 – pavojingose vietose.
Veikimas
Indikatorius aptinka, įvertina ir parodo analogines technologinių parametrų reikšmes. Integruotas maitinimo kontūras naudojamas maitinimui dviejų laidų jutikliams tiekti. Universalus įvadas leidžia matuoti srovę ir įtampą, taip pat prie jo galima tiesiogiai jungti rezistorinius termometrinius daviklius (RTD) ir termoporas. Dėl technologinės kontrolės galima stebėti ribinius taškus ir suaktyvinti atitinkamas integruotas reles. Dviejų eilučių LCD ekranas buvo specialiai sukurtas technologinei pramonei, jame gali būti rodoma labai įvairi programuojant pasirenkama informacija. Paspaudus spartųjį informacijos mygtuką, ekranas rankiniu arba automatiniu būdu iš eilės parodo įvairias reikšmes (technologines, apskaičiuotas arba saugomas atmintyje). Sugedus ekrano spalva pasikeičia ir šis pavojaus signalas lengvai matomas iš toli. Integruotas taikymo paketas „diferencinis slėgis" leidžia greitai, patogiai ir lengvai pritaikyti siekiant matuoti diferencinį slėgį.
Taikymo pavyzdys
Taikymo diferenciniam slėgiui matuoti pavyzdys
a) AnalogIn 1
b) AnalogIn 2
-
Techniniai duomenys
Input parametersĮvadas 1/2× universalus įvadas 0...20 mA, 4...20 mA
Perviršio diapazonas: iki 22 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V, 1...5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, ±150 mV, 30...3000 Ω
Pt 100 pagal IEC751, GOST, JIS1604, Pt 500 ir Pt 1000 pagal IEC751
Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 pagal GOST
Ni 100, Ni 1000 pagal DIN43760
Tipai J, K, T, N, B, S, R pagal IEC584
Tipas U pagal DIN43710
Tipas L pagal DIN43710, GOST
Tipai C, D pagal ASTM E998
Linearizacija Įvesties ir apskaičiuotų reikšmių linearizacija (palaikoma iki 32 linearizacijos taškų) Leidžiamas srovės
nuokrypis0,05 % nuo matavimo diapazono Išvesties parametraiAnaloginė išvestis 1/2 × analoginė išvestis, 0...20 mA, 4...20 mA; 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V; apsauga nuo trumpojo jungimo,
Imaks. <25 mAMaitinimo kontūras 24 V DC (+15 % / –5 %), maks. 25 mA; apsaugotas nuo trumpojo jungimo ir perkrovos; galvaniniu būdu izoliuotas nuo sistemos ir išvadų Būsenos išvestis Atviras kolektorius prietaiso būsenai ir kabelio grandinės vientisumui stebėti Relė 2 keitikliai su funkciniais režimais: min., maks., gradientas, pavojus, už diapazono ribų, diapazono ribose Ribojimo funkcija Maks. kontakto apkrova DC 30 V / 3 A (nuolatinė būsena, nesuardanti įvado)
Maks. kontakto apkrova AC 250 V / 3 A (nuolatinė būsena, nesuardanti įvado)
Min. kontakto apkrova 500 mW (12 V / 10 mA)
Naudojimo sąlygosApsaugos klasė RIA45: priekis: IP65 galas: IP20
RIA46: IP67/NEMA 4xAplinkos temperatūra –20...+60 °C Laikymo temperatūra –40...+85 °C Maitinimo šaltinisMaitinimo šaltinis 24...230 V AC/DC KonstrukcijaPriekis (RIA45) 96 × 48 mm, išpjova: 92 × 45 mm Gylis (RIA45) 151,8 mm (be išorinio rėmo)
175 mm (su išoriniu rėmu)
Lauko korpusas
(RIA46)133 × 199 × 96 mm stiklu armuotas plastikas arba aliuminis Elektros jungtis Žymėtas kištukinis spyruoklinis gnybtas, 2,5 mm²; maitinimo šaltiniui – su užveržiama apkaba Ekranas ir naudotojo sąsajaEkranas LCD 2 eilučių; juoda / balta / geltona
Pavojaus režimas: spalvos keitimas į raudoną
Perjungimo funkcija
1-oji eilutė: 7 segmentų, 5 skaitmenų, 17 mm aukščio
2-oji eilutė: laisvai programuojama taškinė matrica stulpelinei diagramai, TAG, vienetams
Šviesos diodai 2 × prietaiso būsena; 2 × relės būsena Valdymas naudojant tris mygtukus ir (arba) konfigūravimo programinę įrangą „FieldCare" Patvirtinimai„Ex" patvirtinimai ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC
CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4
FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 TIIS [Ex ia] IIC
NEPSI [Ex ia] IIC
Kiti SIL2; WHG; GL („Germanischer Lloyd") laivų statybos Programinės įrangos funkcijosMin/maks. registracijos funkcija / atmintis, pavojų registracija, diferencinio slėgio matavimo paketas, 2 skaičiavimų kanalai: suma, skirtumas, vidurkis, linearizacija ReikmenysKonfigūravimo programinė įranga „FieldCare" Konfigūravimo rinkinys TXU10, USB Matmenys (mm)
RIA45
Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą
RIA46
Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą
Elektros jungtis
RIA45
a) Analog Out
RIA46
a) Jungties lizdas sąsajos kabeliui
b) Sujungimo maitinimo įtampa
c) Sujungimo relė 1 (pasirinktinai)
d) Sujungimo relė 2 (pasirinktinai)
e) Sujungimo analoginė ir būsenos išvestis
f) Sujungimo analoginis įvadas 1
g) Sujungimo analoginis įvadas 2 (pasirinktinai)
h) HART® jungčių lizdai
i) Gnybtų lygiavimo lazerinis žymėjimas
-
Daugiau dokumentų RIA45Daugiau dokumentų RIA46
