8 kanalų lauko indikatorius su „Foundation fieldbus™" arba PROFIBUS® PA
FOUNDATIONPROFIBUS

8 kanalų lauko indikatorius su „FOUNDATION fieldbus™" arba PROFIBUS® PA

RID14 / RID16

Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Ryškus skystųjų kristalų indikatorius su foniniu apšvietimu, juostine diagrama, diagnostiniais simboliais ir teksto lauku
    • Klausymo režimas su daugiausiai 8 analoginiais kanalais arba skaitmeninėmis būsenomis
    • Pasirinktinis aliuminio korpusas, skirtas naudoti Ex aplinkose

    Charakteristika glaustai

    Ryšiai ir duomenų
    apdorojimas
    „Foundation fieldbus™"
    arba PROFIBUS® PA
    Apsaugos klasė IP 67, NEMA 4X
    Patvirtinimai

    ATEX Ex ia, Ex nA;
    FM IS, NI;
    CSA IS, NI

    Profibus PA ir Foundation Fieldbus indikatorius RID14

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    PatvirtinimasKomunikacija1 - 34 - 1011+
    Nepavojinga zonaFOUNDATION Fieldbus620,-558,-509,- RID14-AA3C1
    PROFIBUS PA620,-558,-509,- RID14-AA3C2
    ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6FOUNDATION Fieldbus679,-611,-557,- RID14-BA3C1
    PROFIBUS PA679,-611,-557,- RID14-BA3C2

    Profibus PA ir Foundation Fieldbus indikatorius RID16

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    PatvirtinimasKomunikacija1 - 34 - 1011+
    Nepavojinga zonaFOUNDATION Fieldbus554,-498,-454,- RID16-AA1A1
    PROFIBUS PA554,-498,-454,- RID16-AA1A2
    ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6FOUNDATION Fieldbus698,-628,-573,- RID16-BA2A1
    PROFIBUS PA698,-628,-573,- RID16-BA2A2

    Kainos galioja iki 2020.03.31 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    RID14/RID16 lauko indikatoriai stebi matavimų signalus ir juos labai tiksliai rodo didele skyra. Dėl ekrano su foniniu apšvietimu juos galima montuoti visur, jie ypač tinka lauko sąlygomis arba mobiliojo ryšio įrangai.

    Veikimas

    8 kanalų indikatorius rodo išmatuotas ir apskaičiuotas reikšmes bei naudotojų būsenos informaciją duomenų perdavimo tinkle. Klausymo režimu prietaisas stebi nustatytus duomenų perdavimo tinklo adresus ir rodo konkrečias jų reikšmes. Be to, kai naudojamas „FOUNDATION fieldbus™" indikatorius, tinklu pasiekiamas reikšmes taip pat galima rodyti panaudojant funkcinių blokų sujungimą. Technologinės reikšmės būsena rodoma simboliais arba paprastu tekstu išmatuotų reikšmių ekrane. Paprasto teksto ekrane gali būti rodomi skaičių ir raidžių deriniai, tokie kaip TAG. Prietaisas maitinamas iš duomenų perdavimo tinklo ir gali būti naudojamas pavojingose zonose iki
    temperatūros klasės T6.

    Taikymo pavyzdys

    a) Vizualizacija ir kontrolė, pvz., „P View", „FieldCare" ir diagnostikos programinė įranga

    b)PLV

    c) segmentas šakotuvas

    d) Iki 32 prietaisų į segmentą

     

    Sistemos integracija per PROFIBUS® PA

  • Techniniai duomenys

    Ryšiai ir duomenų apdorojimas
    FOUNDATION fieldbus™

    FOUNDATION fieldbus™ H1, IEC 61158-2

    FDE (elektroninis gedimų atjungimas) = 0 mA

    Duomenų perdavimo greitis: palaikoma sparta bodais = 31,25 kBit/s

    Signalų kodavimas = Manchester II

    Palaiko funkcijas LAS (aktyvus ryšio kanalo planavimas), LM (ryšio kanalo pagrindinis mazgas)

    Pagal IEC 60079-27, FISCO/FNICO

    PROFIBUS PA

    PROFIBUS® PA pagal EN 50170 2 tomą, IEC 61158-2 (MBP)

    FDE (elektroninis gedimų atjungimas) = 0 mA

    Duomenų perdavimo greitis: palaikoma sparta bodais = 31,25 kBit/s

    Signalų kodavimas = Manchester II

    Sujungimo duomenys pagal

    IEC 60079-11 FISCO, „Entity"

    Maitinimo šaltinis
    Maitinimo įtampa Įtampa tiekiama per duomenų perdavimo tinklą. U = 9...32 V DC, nepriklausomai nuo poliariškumo
    (maks. įtampa Ub = 35 V)
    Srovės sąnaudos ≤11 mA
    Kabelio įvadas RID14: Sriegis M20, NPT½;
    RID16: Sriegis M16, NPT½
    Naudojimo sąlygos
    Aplinkos temperatūros
    ribos

    –40...+80 °C 
    Ekranas gali reaguoti lėtai esant < –20 °C temperatūrai. Ekranas gali būti neįskaitomas esant < –30 °C temperatūrai.

    Laikymo temperatūra –40...+80 °C
    Klimato klasė Pagal IEC 60654-1, C klasę
    Apsaugos klasė IP67. NEMA 4X.
    Mechaninė konstrukcija
    Medžiagos

    RID14:
    Korpusas: slėgyje lietas aliuminis AlSi10Mg su milteline danga ant poliesterio pagrindo; 
    pasirinktinai: nerūdijantysis plienas 1.4405;

    RID16:
    Korpusas: stiklo pluoštu armuotas plastikas
    PBT-GF30; pasirinktinai: aliuminis AlSi12

    Svoris

    RID14:
    Aliuminio korpusas: apie 1,6 kg (3.5 lb) Nerūdijančiojo plieno korpusas: apie 4,2 kg (9.3 lb)

    RID16:
    Plastikinis korpusas: apie 500 g (1.1 lb)
    Aliuminio korpusas: apie 1,7 kg (3.75 lb)

    Gnybtai Prisukami gnybtai kabeliams iki maks. 2,5 mm2 (14 AWG) su mova
    Patvirtinimai
    RID14 FM IS, CSA IS, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC
    RID16 FM IS, IN, CSA IS, NI, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC

    Matmenys (mm)

    RID14

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą

    RID16

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą

    Elektrinė jungtis

    RID14

    a) „FOUNDATION fieldbus™" arba PROFIBUS® PA

    RID16

    a) „FOUNDATION fieldbus™" arba PROFIBUS® PA

  • Daugiau dokumentų RID14
    Daugiau dokumentų RID16