Srovės kilpa maitinamas lauko indikatorius

Universalus technologinis keitiklis

RMA42

nuo €206,-
Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • 1 arba 2 universalūs įvadai, savaime saugūs pasirinktinai

    • 5 skaitmenų LCD ekranas su foniniu apšvietimu

    • 2 ribinės reikšmės relės su papildomu būsenos išvadu

    Charakteristika glaustai

    Įvadai 1/2 universalūs įvadai srovei, įtampai, varžai, temperatūrai matuoti, pasirinktinai savaime saugūs
    Funkcijos linearizacija, matematiniai skaičiavimai, diferencinio slėgio paketas
    Išvadai 2 relės, 1/2 analoginės išvestys
    Matmenys 45 × 115 × 118 mm
    Ekranas

    LCD – 2 eilučių;

    juoda / balta / geltona spalvos;

    perjungimo funkcija tarp kanalų

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    PatvirtinimasĮėjimas; Išėjimas1 - 34 - 1011+
    Nesprogiai zonai1x universalus; 1x analoginis251,-226,-206,- RMA42-AAA
    2x universalūs; 2x analoginiai341,-307,-279,- RMA42-AAB
    1x universalus; 1x analoginis + 2 reliniai304,-274,-250,- RMA42-AAC
    2x universalūs; 2x analoginiai + 2 reliniai394,-354,-323,- RMA42-AAD
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC1x universalus; 1x analoginis296,-266,-243,- RMA42-BHA
    2x universalūs; 2x analoginiai386,-348,-317,- RMA42-BHB
    1x universalus; 1x analoginis + 2 reliniai350,-315,-287,- RMA42-BHC
    2x universalūs; 2x analoginiai + 2 reliniai439,-395,-360,- RMA42-BHD

    Priedai

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Konfigūravimo komplektas TXU10- skirtas su PC programuojamiems prietaisams. nustatyta programa+sąsajai su PC skirtas kabelis su USB jungtimi 4-ių kojelių lizdas101,72 TXU10-AC
    Lauko korpusas, R4 182x180x165, 5xM20, PC Apsauginis korpusas Minitec. Sintetinis korpusas + permatomas dangtelis. Apsauga IP66. 4x22.5mm / 2x45mm.74,96 52010132

    Kainos galioja iki 2020.06.30 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

  • Taikymas

    Dėl universalios konstrukcijos RMA42 tinka daugeliui pramonės šakų, tokių kaip chemijos, vandens tiekimo ir nuotėkų valymo, maisto ir gėrimų. Paprastai naudojama siekiant stebėti, ar signalai neviršija nustatytų ribinių reikšmių (taip pat pagal WHG), signalams iš pavojingų zonų siųsti, diferenciniam slėgiui matuoti ir signalui stiprinti. RMA42 galima montuoti komutacijos spintoje arba lauko korpuse.

    Veikimas

    Technologinis keitiklis RMA42 tiekia maitinimą siųstuvui arba jutikliui ir perdirba iš jų gautus analoginius signalus. Šiuos signalus galima stebėti, įvertinti, apskaičiuoti, išsaugoti, atskirti, susieti, konvertuoti ir parodyti. Signalai, tarpinės reikšmės, skaičiavimų ir analizės rezultatai yra siunčiami skaitmeninėmis ir analoginėmis priemonėmis. Dvi reles galima naudoti technologiniams procesams valdyti.

    Taikymo pavyzdys

    Taikymo diferenciniam slėgiui matuoti pavyzdys

     

    a) AnalogIn 1

    b) AnalogIn 2

  • Techniniai duomenys

    Įvesties parametrai
    Įvadas

    1/2 × universalus įvadas 0...20 mA, 4...20 mA; 

    Perviršio diapazonas: iki 22 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V, 1...5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, 30...3000 Ω; 

    Pt 100 pagal IEC60751, GOST, JIS1604, Pt 500 ir Pt 1000 pagal IEC60751; 

    Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 pagal GOST; 

    Ni 100, Ni 1000 pagal DIN43760; 

    Tipai J, K, T, N, B, S, R pagal IEC60584; 

    Tipas U pagal DIN43710; 

    Tipas L pagal DIN43710, GOST;

    tipai C, D pagal ASTM E998

    Linearizacija 2 linearizacijos lentelės įvedamoms reikšmėms (palaikoma iki 32 linearizacijos taškų)
    Išvesties parametrai
    Analoginė išvestis 1/2 × analoginė išvestis, 0...20 mA, 4...20 mA; 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V; 
    apsauga nuo trumpojo jungimo, Imaks. <25 mA
    Maitinimo kontūras 24 V DC (+15 % / –5 %), maks. 30 mA; apsaugotas nuo trumpojo jungimo ir perkrovos; galvaniniu būdu izoliuotas nuo sistemos ir išvadų
    Būsenos išvestis Atviras kolektorius prietaiso būsenai ir kabelio grandinės vientisumui stebėti
    Relė 2 keitikliai su funkciniais režimais: min., maks., gradientas, pavojus, už diapazono ribų, diapazono ribose2 changers with function modes: min, max, gradient, alarm, out-band, in-band
    Ribojimo funkcija

    Maks. kontakto apkrova DC 30 V / 3 A (nuolatinė būsena, nesuardanti įvado) 

    Maks. kontakto apkrova AC 250 V / 3 A (nuolatinė būsena, nesuardanti įvado) 

    Min. kontakto apkrova 500 mW (12 V / 10 mA)

    Naudojimo sąlygos
    Apsaugos klasė Korpusas su DIN bėgeliu IP20
    Aplinkos temperatūra –20...+50 °C
    Laikymo temperatūra –40...+85 °C
    Maitinimo šaltinis
    Platus maitinimo
    įtampų diapazonas
    24 V...230 V AC/DC (–20% / +10%) 50/60 Hz
    Konstrukcija
    Korpusas (P × A × G) 45 × 115 × 118 mm
    Elektros jungtis Užveržiami gnybtai, 2,5 mm²
    Ekranas ir naudotojo sąsaja
    Ekranas

    LCD – 2 eilučių;

    juoda / balta / geltona spalvos; 

    perjungimo funkcija; 

    1-oji eilutė: 7 segmentai, 5 skaitmenys; 

    2-oji eilutė: laisvai programuojama taškinė matrica stulpelinei diagramai, TAG, vienetai

    Šviesos diodai 2× prietaiso būsena; 2× relės būsena
    Valdymas naudojant tris mygtukus ir (arba) konfigūravimo programinę įrangą „FieldCare"
    Patvirtinimai
    „Ex" patvirtinimai ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC
    Kiti SIL2, UL, GL, CSA GP
    Programinės įrangos funkcijos
    Min/maks. registracijos funkcija / atmintis, pavojų registracija, diferencinio slėgio matavimo paketas, 2 skaičiavimų kanalai: suma, skirtumas, vidurkis, linearizacija
    Reikmenys
    Konfigūravimo programinė įranga „FieldCare"
    Commubox TXU10 (kartu su „FieldCare")

    Matmenys (mm)

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą

    Elektros jungtis

    a) Įvadas

    b) Išvadas

    c) Analoginis išv.

    d) OC

    e) Relė

  • Daugiau dokumentų RMA42