Kontaktorius

Kontaktorius

RTA421

nuo €122,-
Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • 2 relės nustatytosios ribos kontrolei (su perjungimo kontaktais)

    • Skystųjų kristalų ekranas, kuriame rodomo signalo nustatytosios ribos ir stulpelinės diagramos

    • Sąsajos nustatymas naudojant 3 mygtukus

    Charakteristika glaustai

    Apribojimo funkcija 2 relės
    Įvadas srovė, įtampa
    Siųstuvo maitinimo šaltinis pasirinktinis
    Laiko delsa 0–99 s
    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Maitinamas srovės kilpaMaitinimo šaltinis1 - 34 - 1011+
    be196-250VAC139,-129,-122,- RTA421-A11A
    98-126VAC139,-129,-122,- RTA421-A21A
    20-250VDC/AC170,-158,-150,- RTA421-A31A
    su196-250VAC170,-158,-150,- RTA421-A12A
    98-126VAC170,-158,-150,- RTA421-A22A
    20-250VDC/AC202,-188,-177,- RTA421-A32A

    Priedai

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Lauko korpusas, R4 182x180x165, 5xM20, PC Apsauginis korpusas Minitec. Sintetinis korpusas + permatomas dangtelis. Apsauga IP66. 4x22.5mm / 2x45mm.74,96 52010132

    Kainos galioja iki 2020.03.31 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    RTA421 kontaktorius yra naudojamas pramoninių procesų kontrolei ir apsaugai. Įrenginyje yra dvi atskiros relės, kurios gali būti naudojamos įvairiems tikslams, pavyzdžiui, nuotekų siurblio valdymui ir konteinerių lygio kontrolei. Greito nustatymo funkcija leidžia keisti ribines reikšmes, todėl įrenginys ypač tinka gamykloms, inžinerinėje infrastruktūroje ir paskirstymo dėžutėse

    Veikimas

    Prietaisas įvertina srovės (nuo 0/4 iki 20 mA) bei įtampos signalus (nuo 0/2 iki 10 V) ir atlieka perjungimą, kai iš anksto nustatytos apribojimo reikšmės viršijamos arba kai signalas yra žemiau šių reikšmių. Abi apribojimo reikšmės rodomos ekrane. Stulpelinė diagrama rodo jungties signalo reikšmę procentais. 2 skaitmenų kodas gali būti naudojamas kaip papildoma priemonė, kad nebūtų įvesta apribojimo reikšmė.

    Taikymo pavyzdys

  • Techniniai duomenys

    Įvadas
    Įvadas Srovė: nuo 0/4 iki 20 mA, nuo 20 iki 0/4 mA, maks. 150 mA, varža: 5 Ω Įtampa: nuo 0/2 iki 10 V, nuo 10 iki 0/2 V,
    maks. 50 V, varža: 1 MΩ; Integravimo trukmė: 4/s
    Accuracy 0,5 % FSD
    Temperature drift 0,02 %/K aplinkos temperatūra
    Išvadas
    Išvadas (papildoma) 24 V / ±20, 30 mA
    Išvadas (relės) 2, binarinis, perjungia, kai pasiekiama signalo nustatytoji reikšmė, po 1 bepotencialį perjungimo kontaktą kiekvienai relei, kontakto apkrova ≤ 250 V AC, 8 A, 30 V DC, 5 A
    Mechaninė konstrukcija
    Korpusas (P × A × G) 45 × 110 × 112 mm
    Svoris Apie 150 g
    Korpuso medžiagos Plastikas PC/ABS, UL 940
    Elektros jungtis Manipuliuojamas, varžtu prispaudžiami kontaktai, šerdies dydžiai iki 1,5 mm²
    Naudotojo sąsaja
    Šviesos diodai

    Veikimas, 1 žalias (2 mm) 

    Klaidos sąlyga, 1 raudonas (2 mm) 

    Signalo nustatytoji reikšmė, 2 geltoni (2 mm)

    Skystųjų kristalų
    ekranas

    Skaitinis ekranas, 4 × 7 segmentų (6 mm); 

    signalo nustatytosios reikšmės sąlyga, 2 kanalo numeriai, 4 × 1 segmento,

    stulpelinė diagrama, 10 × 1 segmento

    Ekrano diapazonas 2 × 0–99 %
    Valdymas 3 mygtukai
    Maitinimo šaltinis
    Maitinimo įtampa 196–250 V AC, 50/60 Hz 98–126 V AC, 50/60 Hz 20–250 V DC/AC, 50/60 Hz
    Energijos sąnaudos Maks. 9 VA

    Matmenys (mm)

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą

    Elektros jungtis

    a) Maitinimo šaltinis

    b) Relės (vidinė grandinė)

    c) Relė 1

    d) Relė 2

    e) Kontakto būsena nurodoma signalu arba išjungimu

    f) Srovės įvadas

    g) Srovės įvadas su kontūro maitinimo šaltiniu (papildoma)

    h) Įtampos įvadas

  • Daugiau dokumentų RTA421