RTD termometras su sriegiu – naudojimui reikliomis sąlygomis

RTD termometras su sriegiu – naudojimui reikliomis sąlygomis

Omnigrad T TST187

nuo €72,-
Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Tikslumo klasė A (atitinka IEC 751 arba EN 60751 nuostatas)

    • Mineraline danga izoliuotas keičiamas jautrusis elementas

    • Su termolizdu, sriegine jungtimi į procesą ir ilginamuoju kakliuku

     

    Charakteristika glaustai

    Temperatūros ribos -50...+400 °C
    Toleravimas Pt100 A klasė
    Panardinimo ilgis (skersmuo) 120/160/250/400 mm (Ø 9 mm)
    Reakcijos laikas ≤ 18 s (T50); ≤ 55 s (T90)
    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    KontaktaiĮterpimo ilgis L1 - 34 - 1011+
    Laidai laisvais galais120 mm82,-76,-72,- TST187-1A2A
    160 mm82,-76,-72,- TST187-1A2B
    250 mm92,-85,-81,- TST187-1A2C
    400 mm92,-85,-81,- TST187-1A2D
    Kontaktų blokas120 mm90,-83,-79,- TST187-1A3A
    160 mm90,-83,-79,- TST187-1A3B
    250 mm100,-93,-88,- TST187-1A3C
    400 mm100,-93,-88,- TST187-1A3D

    Kainos galioja iki 2019.12.31 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    „Omnigrad T TST187" asortimentą sudaro RTD termometrai, pritaikyti patiems įvairiausiems skirtingų šalių rinkų poreikiams tenkinti. Dažniausiai šie termometrai naudojami chemijos ir farmacijos pramonėse, popieriaus ir popieriaus masės pramonėje, nuotėkų valymo ir maisto pramonėse. Šio tipo termometrus tinka montuoti įvairiose talpyklose ir vamzdynuose, kur reikalingas prideramas reakcijos laikas.

    Veikimas

    RTD termometrą „Omnigrad T TST187" sudaro keičiamas jautrusis elementas, mineraline danga izoliuotas apvalkalas su G ½" jungtimi į procesą. Į galvą montuojamas keitiklis (DIN 43729, B forma) yra termiškai atskirtas per ilginamąjį kakliuką. Galimi du jautriojo elemento variantai: su laidais laisvais galais, skirtais prijungti į galvą montuojamą keitiklį, ir su kontaktų bloku.

    Montavimo nurodymai

    Montavimas vamzdžiuose

    a) Alkūnėse prieš srovę

    b) Mažesniuose vamzdžiuose, pakreipus, prieš srovę

    c) Statmenai srovei

  • Techniniai duomenys

    Jutiklis
    Jautrusis elementas Platininis varžas, 1 × Pt100 (100 Ω esant 0 °C)
    Toleravimas

    A klasės, pagal IEC 751: -50... +250 °C

    B klasės, pagal to IEC 751: 250... 400 °C

    El. laidai Keturių laidų jungtis
    Ižoliacijos varža > 100 MΩ, testavimo įtampa 250 V kambario temperatūroje
    Elektros jungtis Laidai laisvais galais arba kontaktų blokas
    Apvalkalo skersmuo 6 mm
    Veikimui tinkama temperatūra -50... +400 °C
    Kotas Mineraline danga izoliuotas kabelis (MgO)
    Reakcijos laiko vertė T50/18 s; T90/55 s; pagal IEC 751, judančiame vandenyje, greitis 0,4 m/s
    Veikimui tinkamos sąlygos

    50 bar esant +20 °C

    1 bar esant +400 °C

    Apsauginis vamzdelis
    Forma DIN 43772 2 G forma
    Skersmuo 9 mm
    Medžiaga SS 316Ti/1.4571
    Jungtis į procesą
    Forma DIN 43772 2 G forma
    Medžiaga SS 316Ti/1.4571
    Sriegis G½", 1.4571/SS 316TI;

    ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L

    Kontaktų galvutė
    Tipas DIN 43729 B forma
    Apsaugos klasė IP 66/68
    Elektros jungtis M20×1,5, kabelio mova
    Medžiaga Aliuminis, milteliniu būdu dengtas poliesteriu

    Matmenys (mm)

    L = panardinimo ilgis

     

    Montavimas pagal instrukcijos nurodymus

    Elektrinė jungtis

    Kontaktų blokas

    Tiesioginiam kabelių prijungimui

     

    a) raudonas

    b) baltas

    Laidai laisvais galais

    Į galvą montuojamam keitikliui prijungti

     

    a) raudonas

    b) baltas

    Toleravimo vertės

    a) A klasė (°C)

    b) B klasė (°C)

  • Daugiau dokumentų TST187