Slėgio daviklis su keraminiais ir
metaliniais jutikliais
Cerabar PMC21 / PMP21
Info-Hotline
+370 37 269444
-
- Aukštas atkuriamumas ir ilgalaikis stabilumas
- Pritaikyti matavimo diapazonai
- Papildoma montuojama technologinė jungtis
Trumpa specifikacija
Terpė dujos, garai, skysčiai ir dulkės Išvestis nuo 4 iki 20 mA Proceso temperatūra nuo –40 iki +100 °C (nuo –40 iki +212 °F) Matavimo diapazonas nuo –100 iki +100 mbar (nuo –1,5 iki +1,5 psi),
nuo –1 iki +400 bar (nuo –15 iki +6000 psi)Etaloninis tikslumas ±0,3 % Cerabar PMC21 - Pasirenkamas matavimo diapazonas
Produktas / Variantas Kaina / vnt. EUR Užsakymo kodas Išpildymas Elektros jungtis Jungtis į procesą 1 - 3 4 - 10 11+ Nesprogi zona M12 / ISO4400 Sriegis ISO228 G1/4 (vidinis), 316L 229,- 206,- 188,- PMC21-AA1xxxJWAJx Sriegis ISO228 G1/2 EN837, 316L 229,- 206,- 188,- PMC21-AA1xxxJWBJx Sriegis ISO228 G1/4 EN837, 316L 229,- 206,- 188,- PMC21-AA1xxxJWTJx Sriegis ISO228 G1/2, skylė 11.4mm, 316L 229,- 206,- 188,- PMC21-AA1xxxJWWJx Kabelis 5m, IP66/68 NEMA tipas 4X/6P papild. Sriegis ISO228 G1/4 (vidinis), 316L 249,- 224,- 204,- PMC21-AA1AxxJWAJx Sriegis ISO228 G1/2 EN837, 316L 249,- 224,- 204,- PMC21-AA1AxxJWBJx Sriegis ISO228 G1/4 EN837, 316L 249,- 224,- 204,- PMC21-AA1AxxJWTJx Sriegis ISO228 G1/2, skylė 11.4mm, 316L 249,- 224,- 204,- PMC21-AA1AxxJWWJx *ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Sriegis ISO228 G1/4 (vidinis), 316L 297,- 267,- 243,- PMC21-BA1xxxJWAJx Sriegis ISO228 G1/2 EN837, 316L 297,- 267,- 243,- PMC21-BA1xxxJWBJx Sriegis ISO228 G1/4 EN837, 316L 297,- 267,- 243,- PMC21-BA1xxxJWTJx Sriegis ISO228 G1/2, skylė 11.4mm, 316L 297,- 267,- 243,- PMC21-BA1xxxJWWJx Kabelis 5m, IP66/68 NEMA tipas 4X/6P papild. Sriegis ISO228 G1/4 (vidinis), 316L 317,- 286,- 260,- PMC21-BA1AxxJWAJx Sriegis ISO228 G1/2 EN837, 316L 317,- 286,- 260,- PMC21-BA1AxxJWBJx Sriegis ISO228 G1/4 EN837, 316L 317,- 286,- 260,- PMC21-BA1AxxJWTJx Sriegis ISO228 G1/2, skylė 11.4mm, 316L 317,- 286,- 260,- PMC21-BA1AxxJWWJx Cerabar PMC21 - Matavimo diapazonas = sensoriaus matavimo diapazonas
Produktas / Variantas Kaina / vnt. EUR Užsakymo kodas Išpildymas Elektros jungtis Jungtis į procesą 1 - 3 4 - 10 11+ Nesprogi zona M12 / ISO4400 Sriegis ISO228 G1/4 (vidinis), 316L 229,- 206,- 188,- PMC21-AA1xxxBWAJx Sriegis ISO228 G1/2 EN837, 316L 229,- 206,- 188,- PMC21-AA1xxxBWBJx Sriegis ISO228 G1/4 EN837, 316L 229,- 206,- 188,- PMC21-AA1xxxBWTJx Sriegis ISO228 G1/2, skylė 11.4mm, 316L 229,- 206,- 188,- PMC21-AA1xxxBWWJx Kabelis 5m, IP66/68 NEMA tipas 4X/6P papild. Sriegis ISO228 G1/4 (vidinis), 316L 249,- 224,- 204,- PMC21-AA1AxxBWAJx Sriegis ISO228 G1/2 EN837, 316L 249,- 224,- 204,- PMC21-AA1AxxBWBJx Sriegis ISO228 G1/4 EN837, 316L 249,- 224,- 204,- PMC21-AA1AxxBWTJx Sriegis ISO228 G1/2, skylė 11.4mm, 316L 249,- 224,- 204,- PMC21-AA1AxxBWWJx *ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Sriegis ISO228 G1/4 (vidinis), 316L 297,- 267,- 243,- PMC21-BA1xxxBWAJx Sriegis ISO228 G1/2 EN837, 316L 297,- 267,- 243,- PMC21-BA1xxxBWBJx Sriegis ISO228 G1/4 EN837, 316L 297,- 267,- 243,- PMC21-BA1xxxBWTJx Sriegis ISO228 G1/2, skylė 11.4mm, 316L 297,- 267,- 243,- PMC21-BA1xxxBWWJx Kabelis 5m, IP66/68 NEMA tipas 4X/6P papild. Sriegis ISO228 G1/4 (vidinis), 316L 317,- 286,- 260,- PMC21-BA1AxxBWAJx Sriegis ISO228 G1/2 EN837, 316L 317,- 286,- 260,- PMC21-BA1AxxBWBJx Sriegis ISO228 G1/4 EN837, 316L 317,- 286,- 260,- PMC21-BA1AxxBWTJx Sriegis ISO228 G1/2, skylė 11.4mm, 316L 317,- 286,- 260,- PMC21-BA1AxxBWWJx Cerabar PMP21 - Pasirenkamas matavimo diapazonas
Produktas / Variantas Kaina / vnt. EUR Užsakymo kodas Išpildymas Elektrinis prijungimas Prijungimas į procesą 1 - 3 4 - 10 11+ Nesprogi zona M12 / ISO4400 Sriegis ISO228 G1/4 (vidinis), 316L 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxJWAJ Sriegis ISO228 G1/2 EN837, 316L 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxJWBJ Sriegis ISO228 G1/2 sandarinimas DIN3852, 316L plokščia membrana 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxJWJJ Sriegis ISO228 G1/4 EN837, 316L 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxJWTJ Sriegis ISO228 G1/2,skylė 11.4mm, 316L 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxJWWJ Kabelis 5m, IP66/68 NEMA 4X/6P Encl. Sriegis ISO228 G1/4 (vidinis), 316L 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxJWAJ Sriegis ISO228 G1/2 EN837, 316L 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxJWBJ Sriegis ISO228 G1/2 sandarinimas DIN3852, 316L plokščia membrana 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxJWJJ Sriegis ISO228 G1/4 EN837, 316L 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxJWTJ Sriegis ISO228 G1/2,skylė 11.4mm, 316L 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxJWWJ ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Sriegis ISO228 G1/4 (vidinis), 316L 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxJWAJ Sriegis ISO228 G1/2 EN837, 316L 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxJWBJ Sriegis ISO228 G1/2 sandarinimas DIN3852, 316L plokščia membrana 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxJWJJ Sriegis ISO228 G1/4 EN837, 316L 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxJWTJ Sriegis ISO228 G1/2,skylė 11.4mm, 316L 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxJWWJ Kabelis 5m, IP66/68 NEMA 4X/6P Encl. Sriegis ISO228 G1/4 (vidinis), 316L 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxJWAJ Sriegis ISO228 G1/2 EN837, 316L 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxJWBJ Sriegis ISO228 G1/2 sandarinimas DIN3852, 316L plokščia membrana 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxJWJJ Sriegis ISO228 G1/4 EN837, 316L 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxJWTJ Sriegis ISO228 G1/2,skylė 11.4mm, 316L 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxJWWJ Cerabar PMP21 - Matavimo diapazonas = sensoriaus matavimo diapazonas
Produktas / Variantas Kaina / vnt. EUR Užsakymo kodas Išpildymas Elektrinis prijungimas Prijungimas į procesą 1 - 3 4 - 10 11+ Nesprogi zona M12 / ISO4400 Sriegis ISO228 G1/4 (vidinis), 316L 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxBWAJ Sriegis ISO228 G1/2 EN837, 316L 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxBWBJ Sriegis ISO228 G1/2 sandarinimas DIN3852, 316L plokščia membrana 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxBWJJ Sriegis ISO228 G1/4 EN837, 316L 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxBWTJ Sriegis ISO228 G1/2,skylė 11.4mm, 316L 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxBWWJ Kabelis 5m, IP66/68 NEMA 4X/6P Encl. Sriegis ISO228 G1/4 (vidinis), 316L 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxBWAJ Sriegis ISO228 G1/2 EN837, 316L 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxBWBJ Sriegis ISO228 G1/2 sandarinimas DIN3852, 316L plokščia membrana 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxBWJJ Sriegis ISO228 G1/4 EN837, 316L 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxBWTJ Sriegis ISO228 G1/2,skylė 11.4mm, 316L 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxBWWJ ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Sriegis ISO228 G1/4 (vidinis), 316L 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxBWAJ Sriegis ISO228 G1/2 EN837, 316L 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxBWBJ Sriegis ISO228 G1/2 sandarinimas DIN3852, 316L plokščia membrana 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxBWJJ Sriegis ISO228 G1/4 EN837, 316L 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxBWTJ Sriegis ISO228 G1/2,skylė 11.4mm, 316L 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxBWWJ Kabelis 5m, IP66/68 NEMA 4X/6P Encl. Sriegis ISO228 G1/4 (vidinis), 316L 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxBWAJ Sriegis ISO228 G1/2 EN837, 316L 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxBWBJ Sriegis ISO228 G1/2 sandarinimas DIN3852, 316L plokščia membrana 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxBWJJ Sriegis ISO228 G1/4 EN837, 316L 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxBWTJ Sriegis ISO228 G1/2,skylė 11.4mm, 316L 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxBWWJ Accessories
Produktas / Variantas Kaina / vnt. EUR Užsakymo kodas Kab. 4x0,34, kištukas M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 kištukinė jungtis. 5m kabelis PVC, Cu Sn/Ni vija. 7,25 52010285 Lizdas kištukui 4p-125V, 4A-M12 M12 lizdas kištukui. Plokščia jungtis. Naudojimas: Kištukas M12. 15,55 52006263 Ekranas PHX20 Prijung. ekranas 4-20mA, 4-ių raudonų skaitmenų. Kištukas DIN43650, apsauga IP65. Indikuojamos ribos laisvai keičiamos. Įtampos kritimas <= 5V. Naudojama su: Cerabar T. 144,- 134,- 127,- 52022914 Kainos galioja iki 2019.09.30 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygasŽmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo
-
Pritaikymas
„Cerabar" yra slėgio daviklis, skirtas matuoti absoliutų ir specifinį dujų, garų, skysčių ir dulkių slėgį. „Cerabar", dėl įvairių patvirtinimų ir plataus technologinių jungčių pasirinkimo, galima naudoti įvairiose šalyse.
Funkcija
Keraminė izoliuojanti diafragma: keraminis jutiklis yra nealyvuotas jutiklis, t. y. slėgis tiesiogiai veikia tvirtą keraminę izoliuojančią diafragmą ir dėl to ji nukrypsta. Nuo slėgio priklausantis talpinės varžos pokytis matuojamas ties keraminio pagrindo elektrodais ir izoliuojančia diafragma.
Metalinė izoliuojanti diafragma: proceso metu slėgis nukreipia metalinę izoliuojančią jutiklio diafragmą, o joje esantis skystis slėgį perduoda Vitstono tilteliui (puslaidininkių technologija). Tada išmatuojamas ir įvertinamas tiltelio išvesties įtampos pokytis, priklausantis nuo slėgio.Taikymo pavyzdys
Slėgio duomenų siųstuvas „Cerabar" (a) su uždarymo vožtuvu (b) vamzdynuose
-
Techniniai duomenys
IšvestisIšvesties signalas Nuo 4 iki 20 mA (du laidai) Signalo diapazonas
Nuo 4 iki 20 mANuo 3,8 iki 20,5 mA Krūvis
Nuo 4 iki 20 mARLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1) Avarinės
signalizacijos signalas
Nuo 4 iki 20 mAKritinės avarinės situacijos signalas >21 mA
minimalią avarinės signalizacijos srovės
reikšmę galima keistiDinaminis veikimas Laiko konstanta (T90) 15 ms 1) RLmax: didžiausia krūvio varža; UB: maitinimo įtampa Maitinimo šaltinisMaitinimo įtampa Nuo 10 iki 30 V DC Srovės sąnaudos ≤26 mA Apsaugos klasė Kabelis: IP66/68 NEMA 4X/6P tipo
Kaištis M12: IP65/67 NEMA 4X tipo
Vožtuvo kaištis: IP65 NEMA 4X tipoMaitinimo šaltinio
įtaka≤0,005 % URL/1 V Likutinė pulsacija ±5 % Efektyvumo charakteristikosLyginamoji paklaida ±0,3 % Šiluminis nulinės
reikšmės ir išvado
diapazono pokytis<1 bar (15 psi): <1,2 %;
≥1 bar (15 psi): <1 %
Ilgalaikis stabilumas 1 metai: ±0,2 %;
5 metai: ±0,4 %;
8 metai: ±0,45 %;
Įsijungimo laikas ≤2 s Naudojimo sąlygosAplinkos
temperatūros
diapazonasNuo –40 iki +85 °C (nuo –40 iki +185 °F)
Pavojingoms vietoms skirti prietaisai: nuo
–40 iki +70 °C (nuo –40 iki +158 °F)Laikymo
temperatūros
diapazonasNuo –40 iki +85 °C (nuo –40 iki +185 °F) Klimato klasė 3K5 klasė Elektromagnetinis
suderinamumas– Nenaudingoji spinduliuotė atitinka B tipo įrangą pagal EN 61326
– Atsparumas trukdžiams atitinka EN 61326 A priedo nuostatas (pramoninis sektorius)
– NAMUR EMC rekomendacijos (NE21)
ProcesasTechnologinės
temperatūros
diapazonasPMC21: nuo –25 iki +100 °C (nuo –13 iki +212 °F);
naudojant deguonį: nuo –10 iki +60 °C (nuo +14 iki +140 °F);
PMP21: nuo –40 iki +100 °C (nuo –40 iki +212 °F)PTC31B medžiagosProcese
nekontaktuojančios
medžiagosKorpusas: nerūdijantysis plienas 316L (1.4404) Proceso metu
kontaktuojančios
medžiagosTechnologinės jungtys: 316L (1.4435);
Keraminė izoliuojanti diafragma: Al2O3 pagal FDA;
TSE tinkamumo sertifikatas visiems procese kontaktuojantiems prietaiso komponentams;
Sandariklis: „Viton FKM" arba EPDMPTP31B medžiagosProcese
nekontaktuojančios
medžiagosKorpusas: nerūdijantysis plienas 316L (1.4404);
Pripilta alyva: NSF-H1 sintetinė alyva, atitinka FDA 21 CFR 178.3570Proceso metu
kontaktuojančios
medžiagosTechnologinės jungtys: 316L;
Metalinė izoliuojanti diafragma: AISI 316L (1.4435);
TSE tinkamumo sertifikatas visiems proceso metu kontaktuojantiems prietaiso komponentams;
Su sumontuota izoliuojančia diafragma: sandariklis: „Viton FKM"PatvirtinimaiEx ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
ATEX II 3G EEx eC IIC T4 Gc
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
NEPSI Ex ia IIC T4Slėginių įrenginių direktyva Matmenys, mm (in)
Korpusas
a) PMC21
b) PMP21
c) M12 kaištis, IP65/67
d) Vožtuvo kaištis
e) Kabelis
Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą.
Technologinių jungčių PMC21 matmenys mm (coliais)
Technologinės jungtys su vidine izoliuojančia diafragma
a) Sriegis ISO 228 G¼"
b) Sriegis ISO 228 G¼" (vidinis)
c) Sriegis ISO 228 G½"
d) Sriegis ISO 228 G½", skylė 11,4 mm (0,45 in)
e) Sriegis DIN13
f) ASME¼" MNPT
g) ASME½" MNPT (vidinis)
h) ASME½" MNPT, skylė 11,4 mm (0,45 in)
Technologinių jungčių PMP21 matmenys mm (coliais)
Technologinės jungtys su vidine metaline izoliuojančia diafragma
a) Sriegis ISO 228 G¼"
b) Sriegis ISO 228 G¼" (vidinis)
c) Sriegis ISO 228 G½"
d) Sriegis ISO 228 G½", skylė 11,4 mm (0,45 in)
e) Sriegis DIN13
f) ASME¼" MNPT
g) ASME½" MNPT (vidinis)
h) ASME½" MNPT, skylė 11,4 mm (0,45 in)
* iki 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)
Technologinės jungtus su montuojama metaline izoliuojančią diafragma
a) Sriegis ISO 228 G½" DIN3852
b) Sriegis ISO 228 G½" Sandarinimo žiedas
* iki 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)
Elektros jungtis
Išvestis nuo 4 iki 20 mA
a) M12 kaištis
b) Vožtuvo kaištis
c) Kabelis
Kabelis:
1: rudas = L+
2: mėlynas = L–
3: žalias / geltonas = įžeminimo jungtis
(a): lyginamojo oro žarna -
Daugiau dokumentų PMP21Daugiau dokumentų PMC21
-
Ankstesni modeliai: PMP131 / PMC131
Ankstesnis modelis:
Jokių rezultatų
