Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Slėgio daviklis su keraminiais ir
metaliniais jutikliais

Cerabar PMC11 / PMP11

Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Aukštas atkuriamumas ir ilgalaikis stabilumas
    • Pritaikyti matavimo diapazonai
    • Papildoma montuojama technologinė jungtis

    Trumpa specifikacija

    Terpė dujos, garai, skysčiai ir dulkės
    Išvestis nuo 4 iki 20 mA, nuo 0 iki 10 V
    Proceso temperatūra nuo 25 iki +85 °C (nuo 13 iki +185 °F)
    Matavimo diapazonas nuo –400 iki +400 mbar (nuo 6 iki +6 psi), nuo –1 iki +40 barų (nuo –15 iki +600 psi)
    Etaloninis tikslumas ±0,5 %

    Cerabar PMC11 - Pasirenkamas matavimo diapazonas

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    IšėjimasJungtis į procesą1 - 34 - 1011+
    4-20mASriegis ISO228 G1/4 (vidinis), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWAJx
    Sriegis ISO228 G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWBJx
    Sriegis ISO228 G1/4 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWTJx
    Sriegis ISO228 G1/2, skylė 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWWJx
    0-10VSriegis ISO228 G1/4 (vidinis), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWAJx
    Sriegis ISO228 G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWBJx
    Sriegis ISO228 G1/4 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWTJx
    Sriegis ISO228 G1/2, skylė 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWWJx

    Cerabar PMC11 - Matavimo diapazonas = sensoriaus matavimo diapazonas

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    IšėjimasJungtis į procesą1 - 34 - 1011+
    4-20mASriegis ISO228 G1/4 (vidinis), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWAJx
    Sriegis ISO228 G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWBJx
    Sriegis ISO228 G1/4 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWTJx
    Sriegis ISO228 G1/2, skylė 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWWJx
    0-10VSriegis ISO228 G1/4 (vidinis), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWAJx
    Sriegis ISO228 G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWBJx
    Sriegis ISO228 G1/4 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWTJx
    Sriegis ISO228 G1/2, skylė 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWWJx

    Cerabar PMP11 - Pasirenkamas matavimo diapazonas

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    IšėjimasPrijungimas į procesą1 - 34 - 1011+
    4-20mASriegis ISO228 G1/4 (vidinis), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWAJ
    Sriegis ISO228 G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWBJ
    Sriegis ISO228 G1/2 sandarinimas DIN3852, 316L plokščia membrana173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWJJ
    Sriegis ISO228 G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWTJ
    Sriegis ISO228 G1/2,skylė 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWWJ
    0-10VSriegis ISO228 G1/4 (vidinis), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWAJ
    Sriegis ISO228 G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWBJ
    Sriegis ISO228 G1/2 sandarinimas DIN3852, 316L plokščia membrana173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWJJ
    Sriegis ISO228 G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWTJ
    Sriegis ISO228 G1/2,skylė 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWWJ

    Cerabar PMP11 - Matavimo diapazonas = sensoriaus matavimo diapazonas

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    IšėjimasPrijungimas į procesą1 - 34 - 1011+
    4-20mASriegis ISO228 G1/4 (vidinis), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWAJ
    Sriegis ISO228 G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWBJ
    Sriegis ISO228 G1/2 sandarinimas DIN3852, 316L plokščia membrana173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWJJ
    Sriegis ISO228 G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWTJ
    Sriegis ISO228 G1/2,skylė 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWWJ
    0-10VSriegis ISO228 G1/4 (vidinis), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWAJ
    Sriegis ISO228 G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWBJ
    Sriegis ISO228 G1/2 sandarinimas DIN3852, 316L plokščia membrana173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWJJ
    Sriegis ISO228 G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWTJ
    Sriegis ISO228 G1/2,skylė 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWWJ

    Accessories

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Lizdas kištukui 4p-125V, 4A-M12 M12 lizdas kištukui. Plokščia jungtis. Naudojimas: Kištukas M12.15,55 52006263
    Kab. 4x0,34, kištukas M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 kištukinė jungtis. 5m kabelis PVC, Cu Sn/Ni vija.7,25 52010285
    Ekranas PHX20 Prijung. ekranas 4-20mA, 4-ių raudonų skaitmenų. Kištukas DIN43650, apsauga IP65. Indikuojamos ribos laisvai keičiamos. Įtampos kritimas <= 5V. Naudojama su: Cerabar T.144,-134,-127,- 52022914

    Kainos galioja iki 2019.09.30 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Naudojimas

    „Cerabar" yra slėgio daviklis, skirtas matuoti dujų, garų, skysčių ir dulkių slėgį. Dėl plataus technologinių jungčių pasirinkimo „Cerabar" galima naudoti įvairiuose technologiniuose procesuose.

    Veikimas

    Keraminė izoliuojanti diafragma: keraminis jutiklis yra nealyvuotas jutiklis, t. y. slėgis tiesiogiai veikia tvirtą keraminę izoliuojančią diafragmą ir dėl to ji nukrypsta. Nuo slėgio priklausantis talpinės varžos pokytis matuojamas ties keraminio pagrindo elektrodais ir izoliuojančia diafragma.

    Metalinė izoliuojanti diafragma: proceso metu slėgis nukreipia metalinę izoliuojančią jutiklio diafragmą, o joje esantis skystis slėgį perduoda Vitstono tilteliui (puslaidininkių technologija). Tuomet išmatuojamas ir įvertinamas tiltelio išvesties įtampos pokytis, priklausantis nuo slėgio.

    Taikymo pavyzdys

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Application example

    Slėgio daviklis „Cerabar" (a) su uždarymo vožtuvu (b) vamzdynuose

  • Techniniai duomenys

    Išvestis
    Išvesties signalas Nuo 4 iki 20 mA (du laidai); Nuo 0 iki 10 V (trys laidai)
    Signalo diapazonas
    Nuo 4 iki 20 mA
    Nuo 3,8 iki 20,5 mA
    Krūvis
    Nuo 4 iki 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1)
    Krūvio varža
    (prietaisams nuo 0 iki
    10 V)
    Krūvio varža turi būti ≥ 5 [kΩ]
    Avarinės
    signalizacijos signalas
    Nuo 4 iki 20 mA
    Kritinės avarinės situacijos signalas > 21 mA
    Dinaminis veikimas Laiko konstanta (T90) 15 ms
    1) RLmax: didžiausia krūvio varža; UB: maitinimo įtampa
    Maitinimo šaltinis
    Maitinimo įtampa

    Išvestis nuo 4 iki 20 mA: nuo 10 iki 30 V DC;

    Išvestis nuo 0 iki 10 V: nuo 12 iki 30 V DC

    Srovės sąnaudos

    du laidai: ≤26 mA;

    trys laidai: <12 mA

    Apsaugos klasė IP65 NEMA 4X tipo gaubtas
    Maitinimo šaltinio
    įtaka
    ≤0,005 % URL/1 V
    Likutinė pulsacija ±5 %
    Efektyvumo charakteristikos
    Lyginamoji paklaida ±0,5 %
    Šiluminis nulinės
    reikšmės ir išvado
    diapazono pokytis

    <1 bar (15 psi): <1 %;

    ≥1 bar (15 psi): <0,8 %

    Ilgalaikis stabilumas

    1 metai: ±0,2 %;

    5 metai: ±0,4 %;

    8 metai: ±0,45 %;

    Įsijungimo laikas ≤2 s
    Naudojimo sąlygos
    Aplinkos
    temperatūros
    diapazonas
    nuo –40 iki +70 °C (nuo –40 iki +158 °F)
    Laikymo
    temperatūros
    diapazonas
    nuo –40 iki +85 °C (nuo –40 iki +185 °F)
    Klimato klasė 3K5 klasė
    Elektromagnetinis
    suderinamumas

    – Nenaudingoji spinduliuotė atitinka B tipo įrangą pagal EN 61326

    – Atsparumas trukdžiams atitinka EN 61326 A priedo nuostatas (pramoninis sektorius)

    – NAMUR EMC rekomendacijos (NE21)

    Procesas
    Technologinės
    temperatūros
    diapazonas
    nuo –25 iki +85 °C (nuo –13 iki +185 °F)
    PMC11 medžiagos
    Procese
    nekontaktuojančios
    medžiagos
    Korpusas: nerūdijantysis plienas 316L (1.4404)
    Proceso metu
    kontaktuojančios
    medžiagos
    Technologinės jungtys: 316L (1.4435);
    Keraminė izoliuojanti diafragma: Al2O3 pagal FDA;
    TSE tinkamumo sertifikatas visiems procese kontaktuojantiems prietaiso komponentams;
    Sandariklis: „Viton FKM" arba EPDM
    PMP11 medžiagos
    Procese
    nekontaktuojančios
    medžiagos
    Korpusas: nerūdijantysis plienas 316L (1.4404);
    Pripilta alyva: NSF-H1 sintetinė alyva, atitinka FDA 21 CFR 178.3570
    Proceso metu
    kontaktuojančios
    medžiagos
    Technologinės jungtys: 316L;
    Metalinė izoliuojanti diafragma: AISI 316L (1.4435);
    TSE tinkamumo sertifikatas visiems proceso metu kontaktuojantiems prietaiso komponentams;
    Su sumontuota izoliuojančia diafragma: sandariklis: „Viton FKM"
    Patvirtinimai
    Slėginių įrenginių direktyva

    Matmenys, mm (in)

    Korpusas

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Housing

    a) PMC11

    b) PMP11

    c) M12 kaištis, IP 65

    d) Vožtuvo kaištis

     

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą.

    Technologinių jungčių PMC11 matmenys mm (coliais)

    Technologinės jungtys su vidine izoliuojančia diafragma

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) Sriegis ISO 228 G¼"

    b) Sriegis ISO 228 G¼" (vidinis)

    c) Sriegis ISO 228 G½"

    d) Sriegis ISO 228 G½", skylė 11,4 mm (0,45 in)

    e) Sriegis DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (vidinis)

    h) ASME½" MNPT, skylė 11,4 mm (0,45 in)

    Technologinių jungčių PMP11 matmenys mm (coliais)

    Technologinės jungtys su vidine metaline izoliuojančia diafragma

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) Sriegis ISO 228 G¼"

    b) Sriegis ISO 228 G¼" (vidinis)

    c) Sriegis ISO 228 G½"

    d) Sriegis ISO 228 G½", skylė 11,4 mm (0,45 in)

    e) Sriegis DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (vidinis)

    h) ASME½" MNPT, skylė 11,4 mm (0,45 in)

     

    * iki 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Technologinės jungtus su montuojama metaline izoliuojančią diafragma

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) Sriegis ISO 228 G½" DIN3852

    b) Sriegis ISO 228 G½" Sandarinimo žiedas

     

    * iki 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Elektros jungtis

    Išvestis nuo 4 iki 20 mA

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) M12 kaištis

    b) Vožtuvo kaištis

    c) Kabelis

     

    Kabelis:
    1: rudas = L+
    2: mėlynas = L–
    3: žalias / geltonas = įžeminimo jungtis
    (a): lyginamojo oro žarna

    Išvestis nuo 0 iki 10 V

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 0 to 10 V

    a) M12 kaištis

    b) Vožtuvo kaištis

  • Daugiau dokumentų PMP11
    Daugiau dokumentų PMC11
  • Ankstesni modeliai: PMP131 / PMC131

    Ankstesnis modelis:

    Paieška:
    Jokių rezultatų