Pressure switches for absolute and gauge pressures

Slėgio keitiklis matuoti ir stebėti absoliutųjį ir manometrinį slėgį

Ceraphant PTC31B / PTP31B

Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Aukštas atkuriamumas ir ilgalaikis stabilumas
    • Pritaikyti matavimo diapazonai
    • Etaloninis tikslumas iki 0,3 %

    Trumpa specifikacija

    Produktas dujos, garai, skysčiai ir dulkės
    Išvestis 1 × PNP, 2 × PNP, 1 × PNP + 4 iki 20 mA
    Ekranas 4 skaitmenų su besikeičiančiomis spalvomis
    Proceso temperatūros
    diapazonas
    nuo –40 iki +100 °C (nuo –40 iki +212 °F)
    Matavimo diapazonas

    nuo 0 iki 100 mbar (0 iki 6 psi), nuo 0 iki 400 bar
    (0 iki 6000 psi)

    Ceraphant PTC31B

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    IšėjimasEtaloninis tikslumasElektros jungtis1 - 34 - 1011+
    PNP, 3-jų laidųStandartinis 0.5%M12 / ISO4400280,-252,-230,- PTC31B-AA4xxxGBxxxx
    Platina 0.3%M12 / ISO4400311,-280,-255,- PTC31B-AA4xxxDBxxxx
    2xPNP, 4-ių laidųStandartinis 0.5%Kištukas M12, IP65/67 NEMA tipas 4X papild.296,-266,-242,- PTC31B-AA5MxxGBxxxx
    Platina 0.3%Kištukas M12, IP65/67 NEMA tipas 4X papild.327,-294,-268,- PTC31B-AA5MxxDBxxxx
    PNP+4-20mA, 4-ių laidųStandartinis 0.5%Kištukas M12, IP65/67 NEMA tipas 4X papild.330,-297,-271,- PTC31B-AA3MxxGBxxxx
    Platina 0.3%Kištukas M12, IP65/67 NEMA tipas 4X papild.361,-325,-296,- PTC31B-AA3MxxDBxxxx

    Ceraphant PTP31B

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    IšėjimasStandartinis TikslumasElektrinis prijungimas1 - 34 - 1011+
    PNP, 3-laidaiStandartinis 0,5%M12 / ISO4400271,-244,-223,- PTP31B-AA4xxxGBxxx
    Platininis 0,3%M12 / ISO4400303,-272,-248,- PTP31B-AA4xxxDBxxx
    2xPNP, 4-laidaiStandartinis 0,5%Kištukas M12, IP65/67 NEMA 4X Encl.287,-258,-235,- PTP31B-AA5MxxGBxxx
    Platininis 0,3%Kištukas M12, IP65/67 NEMA 4X Encl.318,-287,-261,- PTP31B-AA5MxxDBxxx
    PNP+4-20mA, 4-laidaiStandartinis 0,5%Kištukas M12, IP65/67 NEMA 4X Encl.322,-289,-264,- PTP31B-AA3MxxGBxxx
    Platininis 0,3%Kištukas M12, IP65/67 NEMA 4X Encl.353,-317,-289,- PTP31B-AA3MxxDBxxx

    Zubehör

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Lizdas kištukui 4p-125V, 4A-M12 M12 lizdas kištukui. Plokščia jungtis. Naudojimas: Kištukas M12.15,32 52006263
    Kab. 4x0,34, kištukas M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 kištukinė jungtis. 5m kabelis PVC, Cu Sn/Ni vija.7,05 52010285

    Kainos galioja iki 2018.12.31 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Naudojimas

    „Ceraphant" yra slėgio keitiklis, skirtas matuoti dujų, garų, skysčių ir dulkių absoliutųjį ir manometrinį slėgį. Dėl įvairių patvirtinimų ir technologinių jungčių „Ceraphant" yra universalaus naudojimo.

    Veikimas

    Keraminė izoliuojanti diafragma: keraminis jutiklis yra nealyvuotas jutiklis, t. y. slėgis tiesiogiai veikia tvirtą keraminę izoliuojančią diafragmą ir dėl to ji nukrypsta. Nuo slėgio priklausantis talpinės varžos pokytis matuojamas ties keraminio pagrindo elektrodais ir izoliuojančia diafragma.


    Metalinė izoliuojanti diafragma: proceso metu slėgis nukreipia metalinę izoliuojančią jutiklio diafragmą, o joje esantis skystis slėgį perduoda Vitstono tilteliui (puslaidininkių technologija). Tada išmatuojamas ir įvertinamas tiltelio išvesties įtampos pokytis, priklausantis nuo slėgio.

    Taikymo pavyzdys

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Application example

    Slėginis „Ceraphant" jungiklis su srovės išėjimu (a) ir RMA42 / RIA45 (b) nuo „E-direct"

  • Techniniai duomenys

    Išvestis
    Išvesties signalas PNP jungiklio išvestis, išvestis nuo + 4 iki 20 mA (4 laidai);
    PNP jungiklio išvestis (3 laidų);
    2 x PNP jungiklio išvestis (4 laidų);
    Veikimas Min., maks. diapazonas
    Signalo diapazonas
    Nuo 4 iki 20 mA
    Nuo 3,8 iki 20,5 mA
    Įtampos kritimo PNP ≤2 V
    Apkrova
    Nuo 4 iki 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 23 mA 1)
    Dinaminis veikimas Laiko konstanta (T90) 16 ms
    1) RLmax: didžiausia krūvio varža; UB: maitinimo įtampa
    Maitinimo šaltinis
    Maitinimo įtampa Nuo 10 iki 30 V DC
    Srovės sąnaudos ≤60 mA
    Apsaugos klasė Kabelis: IP66/67 NEMA 4X tipo
    Kaištis M12: IP65/67 NEMA 4X tipo
    Vožtuvo kaištis: IP65 NEMA 4X tipo
    Maitinimo šaltinio
    įtaka
    ≤0,005 % URL/1 V
    Likutinė pulsacija ±5 %
    Efektyvumo charakteristikos
    Lyginamoji paklaida

    Standard: ±0,5 %;

    Platinum: ±0,3 %

    Šiluminis nulinės
    išvesties ir išvesties
    trukmės pokytis

    <1 bar (15 psi): <1,2 %;

    ≥1 bar (15 psi): <1 %

    Ilgalaikis stabilumas

    1 metai: ±0,2 %;

    5 metai: ±0,4 %

    Įsijungimo laikas ≤2 s
    Naudojimo sąlygos
    Aplinkos temperatūra Nuo –20 iki +70 °C (nuo –4 iki +158 °F)
    Laikymo temperatūra Nuo –40 iki +85 °C (nuo –40 iki +185 °F)
    Klimato klasė 3K5 klasė
    Elektromagnetinis
    suderinamumas

    – Trikdžių emisija pagal EN 61326 B įrangą

    – Atsparumas trikdžiams pagal EN 61326 A priedą (pramonės sektorius)

    – NAMUR rekomendacija EMS (NE21)

    Procesas
    Technologinė
    temperatūra

    PTC31B: nuo –25 iki +100 °C (nuo –13 iki +212 °F);

    PTP31B: nuo –40 iki +100 °C (nuo –40 iki +212 °F)

    PTC31B medžiagos
    Procese
    nekontaktuojančios
    medžiagos
    Korpusas: nerūdijantysis plienas 316L (1.4404)
    Proceso metu
    kontaktuojančios
    medžiagos
    Technologinės jungtys: 316L (1.4435);
    Keraminė izoliuojanti diafragma: Al2O3 pagal FDA;
    TSE tinkamumo sertifikatas visiems procese kontaktuojantiems prietaiso komponentams;
    Sandariklis: „Viton FKM" arba EPDM
    PTP31B medžiagos
    Procese
    nekontaktuojančios
    medžiagos
    Korpusas: nerūdijantysis plienas 316L (1.4404);
    Korpuso dangtelis: PBT/PC;
    Pripilta alyva: NSF-H1 sintetinė alyva, atitinka FDA 21 CFR 178.3570
    Proceso metu
    kontaktuojančios
    medžiagos
    Technologinės jungtys: 316L;
    Metalinė izoliuojanti diafragma: AISI 316L (1.4435);
    TSE tinkamumo sertifikatas visiems proceso metu kontaktuojantiems prietaiso komponentams;
    Su sumontuota izoliuojančia diafragma: sandariklis: „Viton FKM"
    Eksploatavimo patogumas
    Veikimas su vietos
    ekranu
    4 skaitmenų išmatuotos vertės ekranas, paprastas ir išsamus meniu, sudėtingos diagnostinės funkcijos, būsenos šviesos diodai
    Patvirtinimai
    Slėginių įrenginių direktyva

    Matmenys, mm (in)

    Korpusas

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Dimensions

    a) PTC31B

    b) PTP31B

    c) M12 kaištis, Korpuso dangtelis iš plastiko

    d) Kabelis

    e) Vožtuvo kaištis

     

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą.

    Technologinių jungčių PTC31B matmenys mm (coliais)

    Technologinės jungtys su vidine izoliuojančia diafragma

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections ceramic

    a) Sriegis ISO 228 G¼"

    b) Sriegis ISO 228 G¼" (vidinis)

    c) Sriegis ISO 228 G½"

    d) Sriegis ISO 228 G½", skylė 11,4 mm (0,45 in)

    e) Sriegis DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (vidinis)

    h) ASME½" MNPT, skylė 11,4 mm (0,45 in)

    Technologinių jungčių PTP31B matmenys mm (coliais)

    Technologinės jungtys su vidine metaline izoliuojančia diafragma

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections metal

    a) Sriegis ISO 228 G¼"

    b) Sriegis ISO 228 G¼" (vidinis)

    c) Sriegis ISO 228 G½"

    d) Sriegis ISO 228 G½", skylė 11,4 mm (0,45 in)

    e) Sriegis DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (vidinis)

    h) ASME½" MNPT, skylė 11,4 mm (0,45 in)

     

    * iki 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Technologinės jungtus su montuojama metaline izoliuojančią diafragma

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections flush-mounted metal

    a) Sriegis ISO 228 G½" DIN3852

    b) Sriegis ISO 228 G½" Sandarinimo žiedas

     

    * iki 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Elektros jungtis

    1 × PNP jungiklio išvestis R1

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) M12 kaištis

    b) Vožtuvo kaištis

    c) Kabelis

     

    Kabelis:
    1: rudas = L+
    2a: juodas = 1 jungiklio išvestis
    2b: baltas = nepriskirta
    3: mėlynas = L–
    4: žalias / geltonas = žemė
    (a): lyginamojo oro žarna

    2 × PNP jungiklio išvestys R1 ir R2

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) M12 kaištis

    b) Kabelis

     

    Kabelis:
    1: rudas = L+
    2a: juodas = 1 jungiklio išvestis
    2c: baltas = 2 jungiklio išvestis
    3: mėlynas = L– 4: žalias / geltonas = žemė
    (a): lyginamojo oro žarna

    1 × PNP jungiklio išvestis R1 su papildoma analogine išvestimi nuo 4 iki 20 mA (aktyvi)

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) M12 kaištis

    b) Kabelis

     

    Kabelis:
    1: rudas = L+
    2a: juodas = 1 jungiklio išvestis
    2d: baltas = analoginė išvestis nuo 4 iki 20 mA
    3: mėlynas = L– 4: žalias / geltonas = žemė
    (a): lyginamojo oro žarna

  • Daugiau dokumentų PTC31B
    Daugiau dokumentų PTP31B
  • Ankstesnis modelis:

    Paieška:
    Jokių rezultatų