Vibracinis ribinio lygio daviklis birioms medžiagoms

Vibracinis ribinio lygio daviklis birioms medžiagoms

Soliphant T FTM20 / FTM21

nuo €273,-
Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Nekalibruojamas: lengvas paleidimas

    • Nejautrus apnašoms

    • Be judančių mechaninių dalių

    • Jutiklio medžiaga 316L

    • Perjungimo būsena matoma išorėje

     

    Charakteristika glaustai

    Produktas nesuskystintos birios medžiagos
    Zondo ilgis kompaktiškoji konstrukcija: 225 mm; su pailginimo strypu: 500, 1000 arba 1500 mm
    Produkto tankis ≥ 200 g/l
    Technologinis slėgis –1...+25 bar
    Produkto temperatūra –40...+150 °C

    Soliphant FTM20 : variantas su trumpu lynu

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    PatvirtinimasElektronika; IšėjimasKorpusas; Kabelio jungtis1 - 34 - 1011+
    Nesprogiai zonaiFEM22; 3-jų laidų PNP 10-45VDCF16 Polisteris IP66/67 NEMA4X; M20 sandariklis311,-289,-273,- FTM20-Ax22A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 sandariklis336,-312,-295,- FTM20-Ax25A
    FEM24; relė DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polisteris IP66/67 NEMA4X; M20 sandariklis332,-309,-292,- FTM20-Ax42A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 sandariklis357,-332,-314,- FTM20-Ax45A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-jų laidų PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 sandariklis425,-395,-374,- FTM20-4x25A
    FEM24; relė DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 sandariklis446,-414,-392,- FTM20-4x45A

    Soliphant FTM21 ilgis L=500mm

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    PatvirtinimasElektronika; IšėjimasKorpusas; Kabelio jungtis1 - 34 - 1011+
    Nesprogiai zonaiFEM22; 3-jų laidų PNP 10-45VDCF16 Polisteris IP66/67 NEMA4X; M20 sandariklis391,-364,-344,- FTM21-Ax222A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 sandariklis416,-387,-366,- FTM21-Ax225A
    FEM24; relė DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polisteris IP66/67 NEMA4X; M20 sandariklis413,-384,-363,- FTM21-Ax242A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 sandariklis437,-407,-385,- FTM21-Ax245A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-jų laidų PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 sandariklis505,-470,-445,- FTM21-4x225A
    FEM24; relė DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 sandariklis526,-490,-463,- FTM21-4x245A

    Soliphant FTM21 ilgis L=1000mm

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    PatvirtinimasElektronika; IšėjimasKorpusas; Kabelio jungtis1 - 34 - 1011+
    Nesprogiai zonaiFEM22; 3-jų laidų PNP 10-45VDCF16 Polisteris IP66/67 NEMA4X; M20 sandariklis482,-448,-424,- FTM21-Ax322A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 sandariklis507,-471,-446,- FTM21-Ax325A
    FEM24; relė DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polisteris IP66/67 NEMA4X; M20 sandariklis503,-468,-443,- FTM21-Ax342A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 sandariklis528,-491,-464,- FTM21-Ax345A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-jų laidų PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 sandariklis596,-554,-524,- FTM21-4x325A
    FEM24; relė DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 sandariklis617,-574,-543,- FTM21-4x345A

    Soliphant FTM21 ilgis L=1500mm

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    PatvirtinimasElektronika; IšėjimasKorpusas; Kabelio jungtis1 - 34 - 1011+
    Nesprogiai zonaiFEM22; 3-jų laidų PNP 10-45VDCF16 Polisteris IP66/67 NEMA4X; M20 sandariklis573,-533,-504,- FTM21-Ax422A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 sandariklis598,-556,-526,- FTM21-Ax425A
    FEM24; relė DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polisteris IP66/67 NEMA4X; M20 sandariklis594,-553,-523,- FTM21-Ax442A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 sandariklis619,-576,-545,- FTM21-Ax445A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-jų laidų PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 sandariklis687,-639,-605,- FTM21-4x425A
    FEM24; relė DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 sandariklis708,-659,-623,- FTM21-4x445A

    Priedai

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Slankiojanti mova R1-1/2 SS, FTM21, press. Perjungimo taško reguliavimas. Medžiaga: 316L. Suslėgta. Naudojama su: FTM21.226,32 52023312
    Slankiojanti mova R1-1/2 SS, FTM21 Perjungimo taško reguliavimas. Medžiaga: 316L. Nesuslėgta. Naudojama su: FTM21.113,18 52023313

    Kainos galioja iki 2019.09.30 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

  • Taikymas

    „Soliphant T" yra atsparus ribinio lygio daviklis silosinėms su smulkiomis arba stambiagrūdėmis nesuskystintomis biriomis medžiagomis. Dėl įvairių galimų konstrukcijų prietaisas yra plačiai pritaikomas. „Soliphant T" tiekiamas 4 ilgių, o versijų su pailginimu zondo ilgį galima lengvai reguliuoti, naudojant slydimo movą (žr. reikmenis).

    Veikimas

    Pjezoelektrinė pavara sužadina „Soliphant T FTM20/ FTM21" vibruojančio strypo rezonansinio dažnio virpesius. Jei vibruojantį strypą dengia terpė, pasikeičia strypo vibracijos amplitudė (vibracija slopinama). „Soliphant" elektroninė grandinė palygina faktinę amplitudę su tiksline reikšme ir nustato, ar strypas vibruoja laisvai, ar yra padengtas terpe. Technologinė todėl yra jautri vibracijai ir triukšmui. Galima tiesiogiai prijungti prie
    valdymo sistemų, perjungimo blokų, signalizacijos sistemų (pvz., lempučių, sirenų, duomenų perdavimo modulių, PLV ir pan.). Minimalios /
    maksimalios rimties srovės saugos režimą galima perjungti elektroniniu intarpu.

    Taikymo pavyzdys

    Visa matavimo sistema sudaryta iš:

    • „Soliphant T" FTM20 arba FTM21 su elektroniniu intarpu FEM22 arba FEM24
    • Maitinimo šaltinis ir
    • Prijungtos valdymo sistemos, perjungimo blokai, signalizacijos sistemos (pvz., lemputės, sirenos, duomenų perdavimo moduliai, PLV ir pan.)..

    a) Zona 20
    b) Zona 22
  • Techniniai duomenys

    Įvesties parametrai
    Matavimo dažnis 700...800 Hz

    Techniniai duomenys

    Išvesties parametrai
    Apsaugos režimas Minimali / maksimali rimties srovė
    Netekimo signalas Išvadas užblokuotas
    Perjungimo vėlinimas 0,5 s, kai jutiklis uždengtas, 1 s, kai jutiklis atviras
    Aplinkos sąlygos
    Aplinkos temperatūra –40...+70 °C
    Laikymo temperatūra –40...+85 °C
    Klimato klasė pagal DIN IEC 68 2-38 dalį
    Apsauga nuo
    įsiskverbimo
    IP66/IP67, NEMA4X
    Atsparumas vibracijai DIN 60068-2-27 / IEC 68-2-27; smūgiui 30 g; vibracijai 0,01 g²/Hz
    EMS Trukdžių emisijos pagal EN 61326, B klasės elektros įranga; Atsparumas trukdžiams pagal EN 61326, A priedas (pramoninė paskirtis)
    Procesas
    Masės tankis ≥200 g/l, nesuskystintos
    Technologinis slėgis –1...+25 bar
    Technologinė
    temperatūra
    –40...+150 °C
    Konstrukcijos medžiagos
    Jutiklis 316L
    Technologinė jungtis R 1; 1½ (316L)
    Korpusas F16 (plastikas); F18 (aliuminis)
    Elektros jungtis
    Kabelio specifikacija Naudokite paprastą parduodamą dviejų, trijų ar keturių gyslų kabelį (25 Ω)
    Kabelių įvadai M20 × 1,5
    Patvirtinimai
    Patvirtinimas ATEX II 1/3 D, FM, CSA, EAC

    Matmenys (mm)

    FTM20 (kompaktiška konstrukcija, poliesterio korpusas)

    .

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą

    FTM21 (su išplėtimo vamzdžiu, aliuminio korpusas)

    .

    L = 500/1000/1500

     

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą

    Elektros jungtis

    Elektroninis intarpas FEM22 (DC PNP)
    Maitinimo šaltinis 10...45 V DC
    Srovės sąnaudos maks. 18 mA
    Jungiama apkrova – Teigiamas signalas elektroninio jungiklio išvade (PNP)
    – maks. 350 mA, apsauga nuo trumpojo jungimo)
    – liekamoji įtampa <3 V
    Aliarmo signalas Išėjimo signalas dingus matinimui arba prietaisui sugedus: < 100μA
    Rekomenduojama naudoti su programuojamaisiais loginiais valdikliais (PLV), DI moduliais pagal EN 61131-2.

    a) pvz., Relė PLC

    Elektroninis intarpas FEM24 (AC/DC su reliniu išvadu)
    Maitinimo šaltinis 19...253 V AC 50/60 Hz; 19...55 V DC
    Energijos sąnaudos apie 1,3 VA
    Jungiama apkrova – Apkrovą perjungia 2 plūdiniai perjungimo kontaktai.
    – I~ maks. 6 A, U~ maks. 253 V;
    – P~ maks. 1500 VA, cos φ = 1
    – P~ maks. 750 VA, cos φ >0,7
    – I– maks. 6 A iki 30 V
    – I– maks. 0,2 A iki 125 V
    Aliarmo signalas Išėjimo signalas dingus maitinimui: relinis išjungimas
    Abu reliniai kontaktai perjungiami vienu metu.

    Atkreipkite dėmesį į skirtingus įtampų diapazonus esant nuolatinei ir kintamajai srovei.

    . q qsefsf

    * Sutrumpinus relės išvadas veikia pagal NPN logiką

    a)PE (žemė)

    Reikmenys

    Slankioji mova: R 1½" hermetiška

    .

    Tinka keletui perjungimo taškų konfigūracijų

    Slankioji mova: R 1½" nehermetiška

    .

    Tinkama tik vienkartinio perjungimo konfigūracijai!

  • Daugiau dokumentų FTM20
    Daugiau dokumentų FTM21