Prie srovės kilpos jungiamas proceso indikatorius
RIA15
Info-Hotline
+370 37 269444
-
-
Penkiaskaitmenis faktinių dydžių ekranas su foniniu apšvietimu
-
Įtampos kritimas < 1 V
-
Maitinamas tiesiai iš 4–20 mA srovės kilpos
Charakteristika glaustai
Įtampos kritimas ≤ 1 V, ekrano apšvietimas ≤ 3,9 V Ekranas Penkiaskaitmenis matuojamų dydžių ekranas su matuokliu Korpusas įleidžiamas HART® indikatorius Pakaitomis gali būti rodomos keturios HART® vertės Produktas / Variantas Kaina / vnt. EUR Užsakymo kodas Įvestis Išpildymas Korpusas 1 - 3 4 - 10 11+ 4...20mA srovės signalas Nesprogiai zonai IP65 įleidžiamas korpusas 96x48x41.5mm 162,- 146,- 133,- RIA15-AAA1 IP66 lauko korpusas 131x81.5x55.5mm 237,- 213,- 194,- RIA15-AAB1+NA 4...20mA srovės signalas ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb IP65 įleidžiamas korpusas 96x48x41.5mm 212,- 191,- 174,- RIA15-BAA1 IP66 lauko korpusas 131x81.5x55.5mm 287,- 258,- 235,- RIA15-BAB1+NA 4...20mA srovės signalas + HART Nesprogiai zonai IP65 įleidžiamas korpusas 96x48x41.5mm 181,- 163,- 149,- RIA15-AAA2 IP66 lauko korpusas 131x81.5x55.5mm 256,- 230,- 210,- RIA15-AAB2+NA 4...20mA srovės signalas + HART ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb IP65 įleidžiamas korpusas 96x48x41.5mm 231,- 208,- 189,- RIA15-BAA2 IP66 lauko korpusas 131x81.5x55.5mm 305,- 275,- 250,- RIA15-BAB2+NA Kainos galioja iki 2020.03.31 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygasŽmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo
-
-
Taikymas
RIA15 proceso indikatorius apdoroja matavimo signalus ir rodo juos didelės raiškos ekrane. Proceso indikatorių galima naudoti daug kur, pvz.: komutacinėse spintose, skirstymo dėžėse, matavimo įrangoje, taip pat įrenginių ir prietaisų konstrukcijoje.
Veikimas
RIA15 proceso indikatorius prijungiamas prie 4...20 mA srovės kilpos ir matuoja perduodamą srovę. Trimis prietaiso mygtukais galima lengvai nustatyti matavimo diapazono parametrus, dešimtainį tašką ir nuokrypį. Nustatymus galima atlikti prietaisui veikiant. Išmatuotos vertės rodomos penkiaskaitmeniame 7 segmentų LCD ekrane. Papildoma HART® funkcija rodo iki keturių vieno matavimo prietaiso išmatuotų verčių.
Naudojimo pavyzdys
RIA15 įleidžiamas
-
Techniniai duomenys
ĮvestisMatavimo diapazonas nuo 4 iki 20 mA (keičiamas dydžiai, apsauga nuo netinkamo poliškumo) Matuojami parametrai Papildomas 4...20 mA srovės signalo matavimas (iki keturių išmatuotų verčių naudojant HART® funkciją) Maks. įvesties srovė 200 mA (trumpojo jungimo įtampa) Įtampos kritimas Standartinis prietaisas: < 1 V Ekrano apšvietimas: < 2.9 V
nepriklausomai nuo matavimo signalo
naudojant HART funkciją: < 2V
Matavimo tikslumas ±0.1 % Aplinkos temperatūros poveikis < 0.01 proc./K (0.0056 proc./°F) matavimo diapazono IšvestisPerdavimo režimas nepaveikiant HART® signalų Veikimo sąlygosAplinkos temperatūra Nuo -40 iki +60 °C (Esant -25 °C temperatūrai ekrano aiškumas nebegarantuojamas) Laikymo temperatūra Nuo -40 iki +85 °C Klimato klasė IEC 60654-1, klasė B2 Elektromagnetinis suderinamumas Atsparumas trikdžiams: atitinka IEC61326 (Pramonės aplinkoje)/NAMUR NE 21 Nepageidaujamas spinduliavimas: atitinka IEC61326, Klasė B Apsaugos lygis Įleidžiamas korpusas: IP65 priekyje, IP20 gale
Išorinis korpusas: IP67, NEMA4x
Mechaninė konstrukcijaMedžiagos Įleidžiamas korpusas: Priekis: aliuminis Užpakalis: polikarbonatas PC Dviejų kabelių riebokšliai M16 Įleidžiamas korpusas: Priekis: aliuminis, plastikinis
Užpakalis: polikarbonatas PC
Dviejų kabelių riebokšliai M16Elektros jungtis Spyruokliniai gnybtai, prijungiamų laidų skersmuo: 0,14... 1,5 mm² vientisas/daugiagyslis; 0,5 mm² daugiagyslis laidas su antgaliu Ekranas ir naudotojo sąsajaEkranas Penkiaskaitmenis ekranas (17 mm skaitmenys), ekrano diapazonas: -19 999... +99 999, histograma, 14 segmentų ekranas Vietinis valdymas 3 valdymo mygtukai Maitinimo šaltinisMaitinimo tinklo
įtampaMaitinamas tiesiai iš 4...20 mA srovės kilpos SertifikataiEx sertifikatai ATEX, IECEx, FM, CSA Jūrinis patvirtinimas GL Pažymėtas EAC Matmenys (mm)
Įleidžiamas korpusas
Įrengiamas pagal instrukcijos nurodymus
Lauko korpusas
Įrengiamas pagal instrukcijos nurodymus
Elektros jungimas
a) Siųstuvo maitinimo šaltinis
b) 4–20 mA srovė
c) Jungtis be apšvietimo
d) Jungtis su apšvietimu
e) Jungtis su siųstuvo maitinimo šaltiniu ir siųstuvu
f) Jungtis su siųstuvo maitinimo šaltiniu ir siųstuvu naudojant papildomą gnybtą
g) Jungtis be siųstuvo maitinimo šaltinio tiesiogiai prie 4–20 mA srovės
-
Daugiau dokumentų RIA15