Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids
A3IOLINK

 

 

Talpinis ribinio lygio daviklis miltų ar smulkių granulių pavidalo kietosioms medžiagoms

Nivector FTI26

nuo €109,-
Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Nesikaupia nuosėdos
    • Vietinis funkcijų patikrinimas pagal LED indikatorius
    • Higieniška konstrukcija su nerūdijančio plieno korpusu (pasirenkama)

    Charakteristika glaustai:

    Produktas:

    birios kietosios medžiagos, granulių dydis ≤ 10 mm (0.4")
    Produkto dialektrinė konstanta: εr ≥ 1,3
    Proceso temperatūra: –20 iki +80 °C (–4 iki +176 °F)
    Technologinis slėgis: -1 iki +6 bar (-15 iki +87 psi)

    Non Ex

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Jungtis į procesąMaitinimas; IšėjimasElektrinė jungtis1 - 34 - 1011+
    Sriegis ISO228 G1, plastikas12-30 VDC; 3-jų laidų PNPM12 kištukas, IP65/67 NEMA tipas 4x sandar.133,-120,-109,- FTI26-AA4MWDG
    Vožtuvo kištukas ISO4400 M16, IP65 NEMA tipas 4x sandar.133,-120,-109,- FTI26-AA4UWDG
    IO-Link; DC-PNPM12 kištukas, IP65/67 NEMA tipas 4x sandar.133,-120,-109,- FTI26-AA7MWDG
    Sriegis ISO228 G1, 316L12-30 VDC; 3-jų laidų PNPM12 kištukas, IP65/67 NEMA tipas 4x sandar.156,-140,-128,- FTI26-AA4MWDJ
    M12 kištukas, IP66/68/69 NEMA tipas 4x/6P sandar.176,-159,-144,- FTI26-AA4NWDJ
    Vožtuvo kištukas ISO4400 M16, IP65 NEMA tipas 4x sandar.156,-140,-128,- FTI26-AA4UWDJ
    IO-Link; DC-PNPM12 kištukas, IP65/67 NEMA tipas 4x sandar.156,-140,-128,- FTI26-AA7MWDJ
    M12 kištukas, IP66/68/69 NEMA tipas 4x/6P sandar.176,-159,-144,- FTI26-AA7NWDJ

    Ex version

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Jungtis į procesąMaitinimas; IšėjimasElektrinė jungtis1 - 34 - 1011+
    Sriegis ISO228 G1, 316L12-30 VDC; 3-jų laidų PNPM12 kištukas, IP66/68/69 NEMA tipas 4x/6P sandar.191,-172,-157,- FTI26-BO4NWDJ

    accesories

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Saugiklis G1-1/2 skirtas FTI2639,11 71395785
    Saugiklis R1-1/2 skirtas FTI2639,11 71395862
    Įvirinamas adapteris G163,42 71395797
    Proceso adapteris G1, Tri-Clamp 2 skirtas FTI2668,22 71395793
    Sandarinimo veržlė G1, FTI264,94 71395801
    Apsauginis dangtis skirtas FTI267,41 71395803

    Kainos galioja iki 2019.09.30 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

  • Taikymas

    „Nivector” talpinis ribinio lygio daviklis tinka įvairioms miltų ar smulkių granulių pavidalo kietosioms medžiagoms (pvz., plastiko granulėms, plovimo medžiagoms ir pašarams). Dėl medžiagų ir konstrukcijos „Nivector" taip pat tinka maisto medžiagoms, tokioms kaip grūdai, cukrus, žolelės, prieskoniai ir manų kruopos.

    Veikimo principas

    „Nivector“ jutiklio paviršius įvertina oro ir birių kietųjų medžiagų dielektriko reikšmių skirtumus. Jei birios kietosios medžiagos patenka ant jutiklio paviršiaus, elektroninė įranga pakeičia daviklio būseną. „Nivector" gali būti perjungtas į minimalaus arba maksimalaus saugumo režimą, kad būtų užtikrintas pastovus veikimas atliekant bet kokius darbus. Daviklio būsena nurodoma LED indikatoriais. Apsauginis elektrodas pašalina trukdžius, kurių atsiranda, pavyzdžiui, dėl talpyklos sienelių ar galimų nuosėdų.

    Taikymo pavyzdys

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Application example

    1: Apsauga nuo perpildymo arba viršutinio lygio aptikimas (MAKS.)
    2: Apsauga nuo sauso veikimo arba apatinio lygio aptikimas (MIN.)

  • Techniniai duomenys

    Išvadas
    Switch output

    – 3 laidų DC-PNP
    – 2 DC-PNP išėjimai, perjungiami naudojant XOR

    Įrenginiai su IO-Link:
    – 3 arba 4 laidų DC-PNP
    – 2 DC-PNP išėjimai, konfigūruojami laisvai
    – 1 aktyvus daviklio išėjimas: 200 mA* prijungiama apkrova (su apsauga nuo trumpo jungimosi)
    – Aktyvūs abu daviklio išėjimai: 105 mA prijungiama apkrova kiekvienam (su apsauga nuo trumpo jungimosi)

    – Likutinė įtampa: < 3 V
    – Likutinė srovė: < 100 μA

    * Kitaip nei IO-Link standartas, SIO režimas palaiko 200 mA

    Maitinimo šaltinis
    Maitinimo įtampa 12–30 V DC
    IO-Link ryšys užtikrinamas, tik jei maitinimo įtampa yra bent 18 V
    Energijos sąnaudos < 1,2 W (esant maks. apkrovai: 200 mA)
    Srovės sąnaudos < 20 mA
    Kabelio specifikacija – M12 kištukas: IEC 60947-5-2
    – Vožtuvinis kištukas
    – Kabelio skersmuo: maks. 1,5 mm2(16 AWG)
    – Ø3,5 iki 6,5 mm (0.14 iki 0.26 in)
    Jungiamojo kabelio ilgis – Maks. 25 Ω/šerdis, bendra galia < 100 nF
    – IO-Link jungtis: < 10 nF
    Efektyvumo charakteristikos
    Etaloninės naudojimo
    sąlygos
    Tikslumas pagal DIN EN 61298-1 remiantis 100 % (reguliavimas atliekamas gamykloje)
    – Nepasikartojamumas: ± 1 %
    – Paklaida, absoliučioji: ± 2,5 %
    – Histerezė: + 0,5 % ± 0,5 %

    Horizontali padėtis:
    – Aplinkos temperatūra: 20 °C (68 °F) ±5 °C
    – Vidutinė temperatūra: 20 °C (68 °F) ±5 °C
    – Proceso slėgis: 1 bar absoliutinis (14,5 psi)
    – Terpė: judanti įžeminta metalo plokštė priešais jutiklį
    Aplinkos temperatūros įtaka Maks. 0,07 %/K
    Įjungimo vėlinimas < 2 s iki tinkamos daviklio būsenos
    Perjungimo vėlinimas – 0,5 s, kai jutiklis uždengtas
    – 1,0 s, kai jutiklis neuždengtas
    – IO-Link jungtis: 0,3–60 s konfigūruojama
    Naudojimo sąlygos
    Aplinkos temperatūros diapazonas –25 iki +70 °C (–13 iki +158 °F)
    Laikymo temperatūra –25 iki +85 °C (–13 iki +185 °F)
    Klimato klasė DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: Z/AD bandymas
    Apsaugos klasė – IP65/67 NEMA 4X tipo gaubtas (M12 kištukas plastikiniam korpuso dangčiui);
    – IP66/68/69K NEMA 4X/6P tipo gaubtas (M12 kištukas metaliniam korpuso dangčiui)
    – IP65 NEMA 4x tipo gaubtas (ISO4400 M16/NPT ½" vožtuvinis kištukas plastikiniam korpuso dangčiui)
    Apsauga nuo trumpojo jungimo – Apsauga nuo apkrovos / apsauga nuo trumpo jungimosi esant I > 200 mA
    – IO-Link jungtis: 105 mA kiekvienam, jei aktyvūs abu jungiklio išvadai
    Procesas
    Technologinės temperatūros diapazonas -20 iki +80 °C (-4 iki +176 °F)
    „Ex" įrenginiams: nuo –20 iki +75 °C
    (–4 iki +167 °F)
    Technologinio slėgio diapazonas –1 iki +6 bar (–14,5 iki +87 psi)
    Proceso terpė Miltai ir smulkių granulių pavidalo kietosios medžiagos
    – Granulių dydis ≤ 10 mm (0.4")
    – Dialektrinė konstanta ≥ 1,3
    Mechaninė konstrukcija
     Svoris – Plastikas su M12 kištuku: 118 g (4.162 oz)
    – Plastikas su kištuku: 120 g (4.232 oz)
    – Nerūdijantis plienas su M12 kištuku: 240 g (8.465 oz)
    – Nerūdijantis plienas su kištuku: 243 g (8.465 oz)
    – Nerūdijantis plienas su M12 kištuku ir apsauginiu gaubtu: 288 g (10.158 oz)
     Medžiagos  Šlapios medžiagos:
    – Jutiklis: 316L (1.4404) arba polikarbonatas
    – Apsauga G 1½", R 1½": PBT-GF, sandarinimo žiedas EPDM

    Su terpe kontakto neturinčios medžiagos:
    – Proceso jungtis: 316L (1.4404/1.4435) arba polikarbonatas
    – Fiksuojamoji veržlė: PA (juoda)
    – Korpuso dangtis, vožtuvinis kištukas: PPSU, konstrukcinis žiedas: PBT/PC
    – M12 korpuso dangčiai: 316L (1.4404/1.4435) arba PPSU, konstrukcinis žiedas: PBT/PC
    – Korpusas: 316L (1.4404/1.4435) arba polikarbonatas
    Paviršiaus šiurkštumas  Jutiklio paviršius, naudojamas proceso metu:
    Ra ≤ 0,76 μm (30 μin)
    Patvirtinimai
    Sanitarinis suderinamumas 3a
    EHEDG
    Atitinka FDA
    ES 1935/2004
    Ex ATEX II 1/3D Ex ta/tc IIIC T100°C Da/Dc

    Matmenys, mm (in)

    FTI26

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solidsCapacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Dimensions

    A: Plastikas su M12 kištuku
    B: Nerūdijantis plienas su M12 kištuku, papildomai užsakomas įžeminimo kontaktas
    C: Nerūdijantis plienas su vožtuviniu kištuku

    Matmenys SI/JAV vienetais
    Aukštis Apibūdinimas A [mm (in)] B [mm (in)] C [mm (in)]
    H1 Korpuso dangtis 20,5 (0.81) 20,5 (0.81) 16 (0.36)
    H2 Korpusas 43,6 (1.72) 43,6 (1.72) 43,6 (1.72)
    H3 Technologinė jungtis 52 (2.05) 52 (2.05) 52 (2.05)
    H4 Jutiklis 20 (0.79) 20 (0.79) 20 (0.79)
    H5 „Nivector“ FTI26 bendrieji matmenys 136 (5.35) 136 (5.35) 131,2 (5.17)

    Elektros jungtis

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Electrical connection

    M12 kaištis
    A MAKS.
    B MIN.
    C* IO-Link su vienu daviklio išėjimu
    D Vienu metu veikia abu daviklio išėjimai
    E** Funkcijų stebėjimas su apsauga nuo valentingumo


    Vožtuvo kaištis
    F MAKS.
    G MIN.
    * Įrenginiai su IO-Link
    ** Funkcijų stebėjimas

  • Daugiau dokumentų FTI26
  • IO-Link

    Be jo pagrindinių privalumų, apibendrintų žemiau, naudojant IO-Link ryšį su mūsų ribinio lygio davikliu "Nivector FTI26" leidžiama:

    • Daviklio išėjimai, konfigūruojami per IO-Link

    • Nustatyti prietaisą, skirtą naudoti milteliniams produktams, kurių nuolatinės srovės vertės yra mažesnės nei 1,3

    • Geresnė aktyvioji kompensacija

     

    Pagrindiniai IO-Link privalumai

    Skaitmeninės išmatuotos vertės:

    • Perdavimas be klaidų (pvz. sukelto EMC)

    • Nėra konversijos, todėl didesnis bendras tikslumas

     

    Daugiau duomenų

    • Galimybė turėti daugiau verčių

    • Detali klaidos informacija

    • Papildoma proceso informacija

     

    Centrinis parametrų saugojimas

    • Galimybė įkelti nustatytus įrenginio parametrus iš pagrindinio kompiuterio

    • Konfigūraciją galima kopijuoti iš vieno įrenginio į kitą

    • Nuotolinė jutiklio priežiūra