- Home
- Produktai
- Temperatūra
- Thermophant T TTR35
Proceso temperatūros matavimui, stebėsenai ir kontrolei skirtas higieniškas temperatūros daviklis
Thermophant T TTR35
Info-Hotline
+370 37 269444
-
-
Higieniškos jungtys į procesą
-
Korpusas iš nerūdijančio plieno 316L
-
Greita reakcija per trumpą laiką, net nepatrumpinus galiuko
Charakteristika glaustai
Temperatūros diapazonas -50...+150 °C Ekranas 4 skaitmenų, 14 segmentų ekranas, keičiantis spalvas Panardinimo ilgis
(skersmuo)50 / 100 / 200 mm (Ø 6 mm) Reakcijos trukmė < 1,0 s (T50); < 2,0 s (T90) Paviršiaus danga Ra ≤ 0,8 µm Tikslumas < 0,1 % Produktas / Variantas Kaina / vnt. EUR Užsakymo kodas Maitinimo šaltinis; Išvestys Jungtis į procesą Elektrinė jungtis Panardinimo ilgis L; Skersmuo D 1 - 3 4 - 10 11+ 12-30VDC; 1x PNP Triclamp Kištukas M12 / Kištukas ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 252,- 234,- 222,- TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 252,- 234,- 222,- TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6mm 261,- 242,- 229,- TTR35-AxA111xx2EAB Higieniška jungtis Kištukas M12 / Kištukas ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 286,- 266,- 252,- TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 286,- 266,- 252,- TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6mm 295,- 274,- 260,- TTR35-AxA111xx2EAB 12-30VDC; 2x PNP Triclamp Kištukas M12 50 mm; 6mm 269,- 250,- 237,- TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 269,- 250,- 237,- TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6mm 278,- 258,- 244,- TTR35-A1B111xx2EAB Higieniška jungtis Kištukas M12 50 mm; 6mm 304,- 282,- 267,- TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 304,- 282,- 267,- TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6mm 312,- 290,- 275,- TTR35-A1B111xx2EAB 12-30VDC; PNP + 4-20mA; Triclamp Kištukas M12 50 mm; 6mm 309,- 287,- 272,- TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 309,- 287,- 272,- TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6mm 317,- 295,- 279,- TTR35-A1C111xx2EAB Higieniška jungtis Kištukas M12 50 mm; 6mm 343,- 319,- 302,- TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 343,- 319,- 302,- TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6mm 352,- 327,- 309,- TTR35-A1C111xx2EAB Prašome kabelį ir kištuką užsisakyti iš priedų lentelės.Priedai
Produktas / Variantas Kaina / vnt. EUR Užsakymo kodas Kabelis M12x1 l=5m 5m kabelis 4x 0.34 mm2, PVC kampinė jungtis, M12x1 jungtis sriegis Cu Sn/Ni, IP67. 9,80 51005148 Konfigūravimo komplektas TXU10- skirtas su PC programuojamiems prietaisams. nustatyta programa+sąsajai su PC skirtas kabelis su USB jungtimi 4-ių kojelių lizdas + ReadWin2000 101,72 TXU10-AA Lizdas kištukui 4p-125V, 4A-M12 M12 lizdas kištukui. Plokščia jungtis. Naudojimas: Kištukas M12. 15,55 52006263 M12 kampinis kištukas kabeliui, IP67,PG7 10,36 51006327 Kainos galioja iki 2019.12.31 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygasŽmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo
-
-
Taikymas
„Desina" reikalavimus atitinkantis temperatūros daviklis „Thermophant T TTR35" yra skirtas higieniškų medžiagų proceso temperatūrai stebėti, rodyti ekrane ir kontroliuoti.
Veikimas
Priklausomai nuo temperatūros, keičiasi daviklio matavimo galiuke esančio platininio jutiklio varžos dydis. Varžos dydis registruojamas elektroniniu būdu. Varžos vertė yra paverčiama į temperatūros matavimo signalą pagal tarptautinio standarto IEC 751 nuostatas.
Naudojimo pavyzdys
Thermophant daviklis aptinka temperatūrą talpoje ir stebi atitikimą su ribinėmis vertėmis.
-
Techniniai duomenys
MaitinimasMaitinimo įtampaUb 12...30 V DC, apsauga nuo atvirkštinio poliškumo El. srovės sąnaudos Be apkrovos < 60 mA, apsauga nuo atvirkštinio poliškumo IšvestisIšėjimo signalas 1 arba 2×PNP arba PNP su 4...20 mA Įtampos kritimas PNP ≤ 2 V Apsauga nuo perkrovos Perjungimo srovės automatinis testavimas Eksploatacinės charakteristikosEtaloninės sąlygos Kaip numatyta DIN IEC 60770/61003 Matavimo paklaida Elektronikos 0,2 K arba 0,16 %; jutiklis A klasės Nuokrypis per ilgą laiką ≤ 0,1 % per metus Jutiklio reakcijos laikas T50 = < 1,0 s; T90 = < 2,0 s Analoginis išėjimo signalas Netiesiškumas ≤ 0,2 % JutiklisJautrusis elementas 1×Pt100, keturių laidų Toleravimas A klasė pagal IEC 751 Vidutinė temperatūra -50...+150 °C Skersmuo 6 mm Veikimui tinkamos sąlygosAplinkos temperatūra -40...+85 °C Apsaugos laipsnis IP 65 (su nepažeistu korpusu) Elektromagnetinis suderinamumas Trikdžių skleidimas – kaip numatyta IEC 61326 serijos B klasės elektros prietaisams; nejautrumas trikdžiams – kaip numatyta IEC 61326 serijos A priede (pramoninės paskirties) ir NAMUR Rekomend. NE 21 MedžiagosJungtis į procesą ir apsauginis vamzdis 316L/Ra ≤ 0,8 µm Korpusas 316L VeikimasVeikimo elemetai 3 valdymo mygtukai arba kompiuteris su įdiegta programine įranga Leidimai3A Atitinka „Desina" reikalavimus Matmenys (mm)
Korpusas
L = jutiklio ilgis 50 mm, 100 mm, 200 mm
Montavimas pagal instrukcijos nurodymus
Jungtys į procesą
a) Kūgio formos metalas prie metalo G ½"
b) CLAMP1"
c) CLAMP2"
d) Varivent F
e) Varivent N
f) APV-Inline
g) DIN 11851, DN50
h) DIN 11851, DN25
i) DIN 11851, DN40
B = anga 6 × ⌀ 8,6 mm + 2 × sriegiai M8
Montavimas pagal instrukcijos nurodymus.Elektrinė jungtis
DC įtampos variantas su M12 jungtimi
A1: 1 × PNP perjungimo išvestis
A2: 2 × PNP perjungimo išvestys
A3: PNP perjungimo išvestis su papildomu analoginiu išėjimo signalu
DC įtampos variantas su M16×1,5 jungtimi
B: 1 × PNP perjungimo išvestis
-
Daugiau dokumentų TTR35