- Home
- Produktai
- Temperatūra
- Thermophant T TTR31
Proceso temperatūros matavimui, stebėsenai ir kontrolei skirtas temperatūros jutiklis
Thermophant T TTR31
Info-Hotline
+370 37 269444
-
-
Ilgai išlieka stabilus; būdingas aukštas atkartojamumo laipsnis
-
Korpusas iš nerūdijančio plieno 316L
-
Greita reakcija per trumpą laiką, net nepatrumpinus galiuko
Charakteristika glaustai
Temperatūros diapazonas -50... +150 °C Ekranas 4 skaitmenų, 14 segmentų ekranas, keičiantis spalvas Panardinimo ilgis 50 mm, 100 mm, 200 mm Reakcijos trukmė < 1,0 s (T50); < 2,0 s (T90) Jutiklis Ø 6 mm Tikslumas < 0,1 % Produktas / Variantas Kaina / vnt. EUR Užsakymo kodas Maitinimo šaltinis; Išvestis Elektrinė jungtis Įterpimo ilgis L; Skersmuo D Jungtis į procesą 1 - 3 4 - 10 11+ 12-30VDC; 1x jungiklis PNP Kištukas M12 100 mm; 6 mm be; atitinkama jungtis, 316L, L=>100mm įterpimo ilgis Atitinkama jungtis užsakoma atskirai 197,- 183,- 173,- TTR31-A1A111AA2CAB Kištukas ISO4400 M16x1.5 100 mm; 6 mm be; atitinkama jungtis, 316L, L=>100mm įterpimo ilgis Atitinkama jungtis užsakoma atskirai 197,- 183,- 173,- TTR31-A2A111AA2CAB Kištukas M12 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Sriegis ISO228 G1/4, 316L 202,- 188,- 178,- TTR31-A1A111ABxxAB Kištukas ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Sriegis ISO228 G1/4, 316L 202,- 188,- 178,- TTR31-A2A111ABxxAB Kištukas M12 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Sriegis ISO228 G1/2, 316L 202,- 188,- 178,- TTR31-A1A111AExxAB Kištukas ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Sriegis ISO228 G1/2, 316L 202,- 188,- 178,- TTR31-A2A111AExxAB Kištukas M12 200 mm; 6 mm be; atitinkama jungtis, 316L, L=>100mm įterpimo ilgis Atitinkama jungtis užsakoma atskirai 206,- 191,- 181,- TTR31-A1A111AA2EAB Kištukas ISO4400 M16x1.5 200 mm; 6 mm be; atitinkama jungtis, 316L, L=>100mm įterpimo ilgis Atitinkama jungtis užsakoma atskirai 206,- 191,- 181,- TTR31-A2A111AA2EAB Kištukas M12 200 mm; 6 mm Sriegis ISO228 G1/4, 316L 211,- 196,- 186,- TTR31-A1A111AB2EAB Kištukas ISO4400 M16x1.5 200 mm; 6 mm Sriegis ISO228 G1/4, 316L 211,- 196,- 186,- TTR31-A2A111AB2EAB Kištukas M12 200 mm; 6 mm Sriegis ISO228 G1/2, 316L 211,- 196,- 186,- TTR31-A1A111AE2EAB Kištukas ISO4400 M16x1.5 200 mm; 6 mm Sriegis ISO228 G1/2, 316L 211,- 196,- 186,- TTR31-A2A111AE2EAB 12-30VDC; 2x jungiklis PNP Kištukas M12 100 mm; 6 mm be; atitinkama jungtis, 316L, L=>100mm įterpimo ilgis Atitinkama jungtis užsakoma atskirai 214,- 199,- 189,- TTR31-A1B111AA2CAB 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Sriegis ISO228 G1/4, 316L 220,- 204,- 193,- TTR31-A1B111ABxxAB Sriegis ISO228 G1/2, 316L 220,- 204,- 193,- TTR31-A1B111AExxAB 200 mm; 6 mm be; atitinkama jungtis, 316L, L=>100mm įterpimo ilgis Atitinkama jungtis užsakoma atskirai 223,- 207,- 196,- TTR31-A1B111AA2EAB Sriegis ISO228 G1/4, 316L 228,- 212,- 201,- TTR31-A1B111AB2EAB Sriegis ISO228 G1/2, 316L 228,- 212,- 201,- TTR31-A1B111AE2EAB 12-30VDC; jungiklis PNP + 4-20mA Kištukas M12 100 mm; 6 mm be; atitinkama jungtis, 316L, L=>100mm įterpimo ilgis Atitinkama jungtis užsakoma atskirai 254,- 236,- 223,- TTR31-A1C111AA2CAB 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Sriegis ISO228 G1/4, 316L 259,- 241,- 228,- TTR31-A1C111ABxxAB Sriegis ISO228 G1/2, 316L 259,- 241,- 228,- TTR31-A1C111AExxAB 200 mm; 6 mm be; atitinkama jungtis, 316L, L=>100mm įterpimo ilgis Atitinkama jungtis užsakoma atskirai 262,- 244,- 231,- TTR31-A1C111AA2EAB Sriegis ISO228 G1/4, 316L 268,- 249,- 236,- TTR31-A1C111AB2EAB Sriegis ISO228 G1/2, 316L 268,- 249,- 236,- TTR31-A1C111AE2EAB Please order cable and plug from the accessories sectionAccessories
Produktas / Variantas Kaina / vnt. EUR Užsakymo kodas Įvirinama mova d6 PEEK sandari, užspaudžiama jungtis 47,48 51004751 Kabelis M12x1 l=5m 5m kabelis 4x 0.34 mm2, PVC kampinė jungtis, M12x1 jungtis sriegis Cu Sn/Ni, IP67. 9,80 51005148 Konfigūravimo komplektas TXU10- skirtas su PC programuojamiems prietaisams. nustatyta programa+sąsajai su PC skirtas kabelis su USB jungtimi 4-ių kojelių lizdas + ReadWin2000 101,72 TXU10-AA Lizdas kištukui 4p-125V, 4A-M12 M12 lizdas kištukui. Plokščia jungtis. Naudojimas: Kištukas M12. 15,55 52006263 M12 kampinis kištukas kabeliui, IP67,PG7 10,36 51006327 Sistemos matinimo šaltinis RNB130 Pirminins perjungiamasis režimas. Įėjimo įtampa: 85-264VAC, 45-65Hz. Išėjimo įtampa: 24VDC, max. 30V (skirta klaidoms). 138,89 RNB130-A1A Kainos galioja iki 2019.12.31 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygasŽmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo
-
-
Taikymas
Temperatūros jutiklis „Thermophant T TTR31" yra skirtas proceso temperatūrai stebėti, rodyti ekrane ir kontroliuoti. Šių jutiklių siūlomi įvairūs variantai su skirtingomis jungtimis į procesą.
Veikimas
Priklausomai nuo temperatūros, keičiasi jutiklio matavimo galiuke esančio platininio jutiklio varža. Varžos dydis registruojamas elektroniniu būdu. Varžos vertė yra paverčiama į temperatūros matavimo signalą pagal tarptautinio standarto IEC 751 nuostatas.
Montavimo schemos pavyzdys
Thermophant daviklis aptinka temperatūrą talpoje ir stebi atitikimą su ribinėmis vertėmis.
-
Techniniai duomenys
MaitinimasMaitinimo įtampa Ub 12... 30 V nuolat. srovės El. srovės sąnaudos Be apkrovos < 60 mA, apsauga nuo atvirkštinio poliškumo IšvestisIšėjimo signalas 1 arba 2 × PNP arba PNP su 4... 20 mA įtampos kritimas PNP ≤ 2 V Apsauga nuo perkrovos Perjungimo srovės automatinis testavimas Eksploatacinės charakteristikosEtaloninės sąlygos AccKaip numatyta DIN IEC 60770/61003 Matavimo paklaida Elektronikos maks. 0,2 K arba 0,16 %; jutiklis A klasės Nuokrypa per ilgą laiką ≤ 0,1 % per metus Jutiklio reakcijos trukmė T50 = < 1.0 s; T90 = < 2.0 s Analoginis išėjimo signalas Netiesiškumas ≤ 0,2 % JutiklisJautrusis elementas 1×Pt100, keturių laidų Toleravimas A klasė pagal IEC 751 Vidutinė temparatūra -50 ...+150 °C Skersmuo 6 mm Veikimui tinkamos sąlygosAplinkos temperatūra -40...+85 °C Apsaugos laipsnis IP 65 (su nepažeistu korpusu) Elektromagnetinis suderinamumas Trikdžių skleidimas – kaip numatyta IEC 61326 serijos B klasės elektros prietaisams; nejautrumas trikdžiams – kaip numatyta IEC 61326 serijos A priede (pramoninės paskirties) ir NAMUR Rekomend. NE 21 MedžiagosJungtis į procesą ir apsauginis vamzdis 316L/Ra ≤ 0.8 µm;
korpusas 316L
VeikimasValdymo elementai 3 valdymo mygtukai arba kompiuteris su įdiegta programine įranga LeidimaiAtitinka „Desina" reikalavimus Matmenys (mm)
Korpusas
L = jutiklio ilgis 50 mm/100 mm/200 mm
Montavimas pagal instrukcijos nurodymus
Jungtys į procesą
a) Be jungties (L > 100 mm) skirtas montuoti su įvirinta įvore arba užspaudžiama jungtimi
b) ISO 228 G ¼ A, 316L
c) ISO 228 G ½ A, 316L
Elektrinė jungtis
DC į tampos variantas su M12 jungtimi
A1: 1 × PNP perjungimo išvestis
A2: 2 × PNP perjungimo išvestys
A3: PNP perjungimo išvestis su papildomu analoginiu išėjimo signalu
DC įtampos variantas su M16 × 1,5 jungtimi
B: 1 × PNP perjungimo išvestis
-
Daugiau dokumentų TTR31