Higieniškas kompaktiškas termometras su M12 kištukine jungtimi,
A3EHEDG

Higieniškas kompaktiškas termometras su M12 kištukine jungtimi,
Pt100 arba 4…20 mA

Easytemp TMR35

nuo €71,-
Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Higieniškos proceso jungtys, paviršiaus danga Ra ≤ 0,8 μm

    • Greita reakcija per trumpą laiką, net nepatrumpinus galiuko
    • Kompaktiškas termometras, pagamintas iš nerūdijančio plieno

    Charakteristika glaustai

    Temperatūros diapazonas -50...+200 °C
    Tikslumas < 0,08 %, Pt100 A klasė
    Panardinimo ilgis (skersmuo) 40…600 mm (Ø 6 mm)
    Jutiklio reakcijos trukmė < 1,0 s (T50), < 2,0 s (T90)

    Kompaktiškas termometras TMR35 su fiksuotomis matavimo ribomis

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    IšėjimasJungtis į procesąIlgis1 - 34 - 1011+
    4.20mA"Clamp" ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40Laisvai pasirenkamas116,-108,-102,- TMR35-A1xxDBAX1AAA
    Kūginis metalas prie metalo G1/2, 316LLaisvai pasirenkamas116,-108,-102,- TMR35-A1xxMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3ALaisvai pasirenkamas152,-142,-134,- TMR35-A1xxPHAX1AAA
    "Virinamas" F DN25-32, PN40, 316L, 3ALaisvai pasirenkamas152,-142,-134,- TMR35-A1xxLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, (FTL20) Liquiphant T įvirinamas adapterisLaisvai pasirenkamas152,-142,-134,- TMR35-A1xxACAX1AAA
    Spyruoklinė tvirtinimo veržlė vamzdelis G3/8"83 mm (3.27"); 3mm (0,12"); be171,-159,-150,- TMR35-A1xCR1BB1AAA
    83 mm; 3mm; metalas prie metalo 85mm232,-216,-204,- TMR35-A1xCR1WC1AAA
    DN15, 82 mm; 3mm; kampinė detalė390,-362,-343,- TMR35-A1xCR1CB3AAA
    DN10, 82 mm; 3mm; "T" formos detalė361,-336,-318,- TMR35-A1xCR1TB3AAA

    Kompaktiškas termometras TMR35 su kliento nurodytomis matavimo ribomis

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    IšėjimasJungtis į procesąIlgis1 - 34 - 1011+
    4.20mA"Clamp" ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40Laisvai pasirenkamas116,-108,-102,- TMR35-A1XxDBAX1AAA
    Kūginis metalas prie metalo G1/2, 316LLaisvai pasirenkamas116,-108,-102,- TMR35-A1XxMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3ALaisvai pasirenkamas152,-142,-134,- TMR35-A1XxPHAX1AAA
    "Virinamas" F DN25-32, PN40, 316L, 3ALaisvai pasirenkamas152,-142,-134,- TMR35-A1XxLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, (FTL20) Liquiphant T įvirinamas adapterisLaisvai pasirenkamas152,-142,-134,- TMR35-A1XxACAX1AAA
    Spyruoklinė tvirtinimo veržlė vamzdelis G3/8"83 mm (3.27"); 3mm (0,12"); be171,-159,-150,- TMR35-A1XCR1BB1AAA
    83 mm; 3mm; metalas prie metalo 85mm232,-216,-204,- TMR35-A1XCR1WC1AAA
    DN15, 82 mm; 3mm; kampinė detalė390,-362,-343,- TMR35-A1XCR1CB3AAA
    DN10, 82 mm; 3mm; "T" formos detalė361,-336,-318,- TMR35-A1XCR1TB3AAA

    Kompaktiškas termometras TMR35 ; Pt100 išėjimas

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    IšėjimasJungtis į procesąIlgis1 - 34 - 1011+
    Pt100, DIN A klasė, 4-ių laidų"Clamp" ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40Laisvai pasirenkamas81,-75,-71,- TMR35-A11BDBAX1AAA
    Kūginis metalas prie metalo G1/2, 316LLaisvai pasirenkamas81,-75,-71,- TMR35-A11BMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3ALaisvai pasirenkamas116,-108,-102,- TMR35-A11BPHAX1AAA
    "Virinamas" F DN25-32, PN40, 316L, 3ALaisvai pasirenkamas116,-108,-102,- TMR35-A11BLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, (FTL20) Liquiphant T įvirinamas adapterisLaisvai pasirenkamas116,-108,-102,- TMR35-A11BACAX1AAA
    Spyruoklinė tvirtinimo veržlė vamzdelis G3/8"83mm135,-126,-119,- TMR35-A11CR1BB1AAA
    196,-183,-173,- TMR35-A11CR1WC1AAA
    354,-329,-311,- TMR35-A11CR1CB3AAA
    325,-302,-286,- TMR35-A11CR1TB3AAA

    Priedai

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Įvirinamas adapteris G3/4 d=50, 316L25,77 71258355
    Konfigūravimo komplektas TXU10- skirtas su PC programuojamiems prietaisams. nustatyta programa+sąsajai su PC skirtas kabelis su USB jungtimi 4-ių kojelių lizdas + ReadWin2000+antgalis M12125,52 TXU10-BA
    Kabelis M12x1 l=5m 5m kabelis 4x 0.34 mm2, PVC kampinė jungtis, M12x1 jungtis sriegis Cu Sn/Ni, IP67.9,56 51005148

    Kainos galioja iki 2019.03.31 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    Kompaktiškos ir paprastos konstrukcijos termometras „Easytemp  TMR35" pirkėjams siūlomas su įvairiausiomis higieniškomis proceso jungtimis. Termometras yra tikslus, jam būdinga greita reakcija per trumpą laiką, ir jis yra specialiai sukurtas naudoti higieniškose medžiagose (išduotas 3-A sertifikatas).

    Veikimas

    Šį kompaktišką termometrą sudaro A klasės Pt100 jutiklis, (pagal poreikį) keitiklio mechanizmas ir korpusas su higieniška jungtimi į procesą. Termometre įmontuotą elektroniką galima programuoti kompiuteriniu būdu, o pasitelkus konfigūravimo komplektąTXU10-BA, yra galimybė Pt100 įėjimo signalą konvertuoti į temperatūros tiesinį signalą diapazone nuo 4 iki 20 mA.

    Naudojimo pavyzdys

    Įrengimas vamzdyje

    a) Vamzdžių alkūnėse montuojamas prieš srauto kryptį

    b) Mažesniuose vamzdžiuose montuojamas pasuktas prieš srauto kryptį

    c) Statmenai srauto krypčiai

     

    L = įterpimo ilgis

  • Techniniai duomenys

    Jutiklis
    Jautrusis elementas 1×Pt100
    Toleravimas A klasė pagal IEC 751
    Proceso temperatūra -50...+200 °C
    Medžiaga 316L
    Paviršiaus danga Ra ≤ 0.8 µm
    Jutiklio skersmuo 6 mm
    Jutiklio ilgis 40 iki 600 mm pasirenkamas (prašome nurodyti)
    Reakcijos laikas T50 = ≤ 1.0 s; T90 = ≤ 2.0 s
    Maks. slėgis 100 bar (esant 100 mm ir 20 °C , priklausomai nuo proceso jungties)
    Jungtis į procesą
    Variantas Kūginė jungtis metalas-su-metalu, su G ½"; TRI-CLAMP® flanšu 1" 1-½", ISO 2852 DN 25/38; pieno jungtis pagalDIN11851 DN 25; Varivent® Ø 68 mm skirta DN 32/125
    Keitiklio korpusas
    Apsaugos laipsnis IP 66
    Elektr. jungtis viena M12 kištukinė jungtis
    Medžiaga 304
    Išvesties charakteristikos
    Išėjimo signalas 4...20 mA, 20...4 mA / Pt100
    Signalas pavojaus atveju jutiklio pertrauktis; jutiklio trumpasis jungimas: ≤ 3,6 mA arba ≥ 21,0  mA
    Apkrova Max. (Umaitinimo -10 V)/0.023 A
    Indukuotosios srovės reikalavimas ≤ 3.5 mA
    Srovės ribojimas ≤ 23 mA
    Įsijungimo ribojimas 2 s
    Maitinimas
    Maitinimo įtampa Ub = 10 iki 35 V DC
    Liekamieji virpesiai leistini liekamieji virpesiai Uss ≤ 3 V esant Ub ≥ 13 V, fmax= 1 kHz
    Tikslumas
    Keitiklio reakcijos laikas 1 s
    Etaloninės veikimo sąlygos 0 °C (ledo vonioje)
    Matavimo paklaida 0.1 K arba 0.08 %
    Maitinimo įtampos įtaka ≤ ±0.01 %/V nuokrypis nuo 24 V
    Aplinkos temperatūros nuokrypis (temp. poslinkis) Td = ±(15 ppm / K × (matavimo diapazono galutinė vertė + 200) + 50 ppm/K × nustatytas matavimo diapazonas) × Δθ Δθ = aplinkos temperatūros nuokrypis nuo etaloninių veikimo sąlygų
    Stabilumas ilgu laikotarpiu ≤ 0.1 K per metus arba 0.05 % per metus
    Apkrovos įtaka ≤ ±0.02 %/100 Ω
    Tinkamos eksploatavimo sąlygos
    Aplinkos temperatūra -40...+85 °C
    Laikymo temperatūra -40...+85 °C
    Klimato klasė C klasė pagal EN 60 654-1
    Atsparumas smūgiams 4 g/2 iki 150 Hz pagal IEC 60068-2-6
    Elektromagnetinis suderinamumas Atitinka IEC 61326 Series ir NAMUR NE21
    Leidimai
    3A

    Matmenys (mm)

    a) TRI-CLAMP®

    b) MicroClamp TriClamp

    c) Higieniška jungtis

    d) G½"

    e) Varivent®

    f) su uždara veržle G3/8"

     

     

    * Variantas su ilginamuoju kakliuku – pridėti 35 mm

    L = pasirenkamas ilgis – 40...600 mm

     

    Montavimas pagal instrukciją

    Gilzės

    a)  G ½"

    b) Kampinė dalis DN 15

    c) T formos dalis (tiesi) DN10

     

    Elektros jungtis

    4...20 mA

    1×Pt100

    a) raudonas

    b) baltas

    Matavimo diapazonas

    Kodas

    Matavimo diapazonas

    A

    4...20 mA, 0...+100 °C

    B

    4...20 mA, 0...+150 °C

    C

    4...20 mA, –50...+100 °C

    D

    4...20 mA, –50...+150 °C

    E

    4...20 mA, –50...+200 °C su ilginamuoju kakliuku

    F

    4...20 mA, 0...+200 °C su ilginamuoju kakliuku

    X

    4...20 mA, matavimo diapazonas nuo –50...+150 °C

    - prašome nurodyti

  • Daugiau dokumentų TMR35