Kompaktiškas termometras su M12 kištukine jungtimi,

Kompaktiškas termometras su M12 kištukine jungtimi, Pt100 arba 4…20 mA

Easytemp TMR31

nuo €65,-
Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Kompiuteriu programuojamas temperatūros keitiklis su 4–20 mA išvestimi arba Pt100 jutikliu

    • Greita reakcija per trumpą laiką, net nepatrumpinus galiuko
    • Jutiklio ilgį galima laisvai pasirinkti

    Charakteristika glaustai

    Temperatūros diapazonas -50...+200 °C
    Tikslumas < 0,08 %, A klasės Pt100
    Panardinimo ilgis (skersmuo) 40...600 mm (Ø6 mm)
    Jutiklio reakcijos trukmė < 1,0 s (T50), < 2,0 s (T90)
    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Išėjimas; Matavimo diapazonasJungtis į procesą1 - 34 - 1011+
    4..20mA max.150°be; atitinkama jungtis, 316L, L=>100mm (3.94") įterpimo ilgis Atitinkama jungtis užsakoma atskirai.121,-112,-106,- TMR31-A1XxAAAX1AAA
    4..20mA max 150°Sriegis ISO228 G1/2, 316L128,-119,-113,- TMR31-A1XxBBAX1AAA
    4..20mA max.200°be; atitinkama jungtis, 316L, L=>100mm (3.94") įterpimo ilgis Atitinkama jungtis užsakoma atskirai.121,-112,-106,- TMR31-A1XBAAAX1AAA
    4..20mA max 200°Sriegis ISO228 G1/2, 316L128,-119,-113,- TMR31-A1XBBBAX1AAA
    Pt100, DIN A klasė, 4-ių laidųbe; atitinkama jungtis, 316L, L=>100mm (3.94") įterpimo ilgis Atitinkama jungtis užsakoma atskirai.74,-69,-65,- TMR31-A11xAAAX1AAA
    Sriegis ISO228 G1/2, 316L81,-75,-71,- TMR31-A11xBBAX1AAA

    Accessories

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Įvirinama mova d6 PEEK sandari, užspaudžiama jungtis44,97 51004751
    Įvirinama mova d6 PEEK23,75 51004752
    Konfigūravimo komplektas TXU10- skirtas su PC programuojamiems prietaisams. nustatyta programa+sąsajai su PC skirtas kabelis su USB jungtimi 4-ių kojelių lizdas + ReadWin2000+antgalis M12121,87 TXU10-BA
    Kabelis M12x1 l=5m 5m kabelis 4x 0.34 mm2, PVC kampinė jungtis, M12x1 jungtis sriegis Cu Sn/Ni, IP67.9,28 51005148

    Kainos galioja iki 2017.11.30 LTL už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    „Easytemp TMR31" – tai kompaktiškas, ekonomiškas termometras, sukurtas kaip universalus prietaisas, tinkamas naudoti įvairiuose pramoniniuose procesuose.

    Veikimas

    Šį kompaktišką termometrą sudaro A klasės Pt100 jutiklis, (pagal poreikį) keitiklio mechanizmas ir korpusas su jungtimi į procesą. Siūlome termometro TMR31 variantą ir be proceso jungties tam, kad jį būtų galima naudoti kartu su apsauginiu temperatūros matavimo vamzdeliu TW251 (kuris turi slėginiu būdu įrengiamą jungtį), kuris yra skirtas patalpinti į procesą. Termometre įmontuotą elektroniką galima programuoti kompiuteriniu būdu, o pasitelkus konfigūravimo komplektą TXU10-BA, yra galimybė Pt100 įėjimo signalą konvertuoti į temperatūros tiesinį signalą diapazone nuo 4 iki 20 mA.

    Naudojimo pavyzdys

    Įrengimas vamzdyje

     

    a) Vamzdžių alkūnėse montuojamas prieš srauto kryptį

    b) Mažesniuose vamzdžiuose montuojamas pasuktas prieš srauto kryptį

    c) Statmenai srauto krypčiai

     

    L = įterpimo ilgis

  • Techniniai duomenys

    Jutiklis
    Jautrusis elementas 1×Pt100
    Toleravimas A klasė pagal IEC 751
    Proceso temperatūra nuo -50 iki +150 °C (200 °C prailginimo)
    Medžiaga 316L
    Skersmuo 6 mm (Ø 0.24)
    Ilgio pasirinkimo ribos nuo 40 iki 600 mm(1,6 – 23,6") (prašome nurodyti)
    Reakcijos trukmė T50 = < 1.0 s; T90 = < 2.0 s
    Maks. slėgis 100 bar (esant 100 mm ir 20 °C priklausomai nuo proc. jungties)
    Proceso jungtis
    Versija G ½", 316L; be (reikia privirinti flanšinę įvorę arba slėginiu būdu įrengti jungtį)
    Keitiklio korpusas
    Apsaugos laipsnis IP 66
    Elektr. jungtis viena M12 kištukinė jungtis
    Medžiaga 304
    Išvesties charakteristikos
    Išėjimo signalas su elektronika nuo 4 iki 20 mA, nuo 20 iki 4 mA, be elektronikos Pt100
    Signalas pavojaus atveju
    • Nepasiekus diapazono: tiesiškai krenta iki 3,8 mA
    • Viršijus diapazoną: tiesiškai pakyla iki 20,5 mA
    • Jutiklio pertrauktis; jutiklio trumpasis jungimas: ≤ 3,6 mA arba 21,0 mA
    Apkrova Max. (Umatinimo -10 V )/0.023 A
    Indukuotosios srovės reikalavimas ≤ 3.5 mA
    Srovės ribojimas ≤ 23 mA
    Įjungimo uždelsimas 2 s
    Maitinimas
    Maitinimo įtampa Ub = 10...35 V DC
    Liekamieji virpesiai Leistini liekamieji virpesiaiUss ≤ 3 V esant Ub ≥ 13 V, fmax = 1 kHz
    Tikslumas
    Keitiklio reakcijos trukmė 1 s
    Etaloninės veikimo sąlygos 0 °C (ledo vonioje)
    Matavimo paklaida 0.1 K arba 0.08 %
    maitinimo įtampos įtaka ≤ ±0.01 %/V nuokrypis nuo 24 V
    Aplinkos temperatūros įtaka (temp. poslinkis) Td = ±(15 ppm/K × (matavimo diapazono galutinė vertė + 200) + 50 ppm/K × nustatytas matavimo diapazonas) × ∆θ ∆θ = aplinkos temperatūros nuokrypis nuo etaloninių veikimo sąlygų
    Stabilumas ilgu laikotarpiu ≤ 0.1 K per metus arba 0.05 % per metus
    Apkrovos įtaka ≤ ±0.02 %/100 Ω
    Tinkamos eksploatavimo sąlygos
    Aplinkos temparatūra -40...+85 °C
    Laikymo temperatūra -40...+85 °C
    Klimato klasė C klasė pagal EN 60 654-1
    Kondensacija leistina
    Atsparumas smūgiams 4 g/2 iki 150 Hz pagal IEC 60068-2-6
    Elektromagnetinis suderinamumas Pagal IEC 61326 Series ir NAMUR NE21

    Matmenys (mm)

    Be pajungimo į procesą

    L1 = pasirenkamas ilgis 40...600 mm

    * Variantas su ilginamuoju kakliuku – pridėti 35 mm


    Montavimas pagal instrukcijos nurodymus.

    TMR31 su G½" proceso jungtimi

    L1 = pasirenkamas ilgis 40...600 mm

    * Variantas su ilginamuoju kakliuku – pridėti 35 mm

     

    Montavimas pagal instrukcijos nurodymus.

    Gilzė TW251**

    L2 = 50 / 100 / 150 / 200 mm
    ** TMR31 turi būti ilgesni s mažiausiai 50 mm negu L 2

     

    Montavimas pagal instrukcijos nurodymus.

    Elektros jungtis

    4...20 mA

    1×Pt100

    a) raudonas

    b) baltas

    Matavimo diapazonas

    Kodas Matavimo diapazonas

    AA

    4…20 mA, 0…+100 °C

    BA

    4…20 mA, 0…+150 °C

    CA

    4...20 mA, –50...+100 °C

    DA

    4...20 mA, –50...+150 °C

    EB

    4...20 mA, –50...+200 °C su ilginamuoju kakliuku
    FB 4...20 mA, 0...+200 °C su ilginamuoju kakliuku

    XB

    4...20 mA, matavimo diapazonas – prašome nurodyti

  • Daugiau dokumentų TMR31