„iTHERM ModuLine TM101“ tiesioginio kontakto termometras
BLUETOOTH

Tiesiogiai montuojamas RTD arba termoporos temperatūros zondas, kuris gali būti naudojamas skirtingose pramonės šakose

iTHERM ModuLine TM101

nuo €55,-
Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Didelio tikslumo jutikliai ir elektronika

    • Platus technologinių jungčių asortimentas

    • „Bluetooth®" ryšys (su TMT71)

    Trumpa specifikacija

    Jutiklio tipas – Pt100 plėvelė –50–+200 °C (–58–+392 °F)
    – termopora, K tipas –40–+650 °C (–40–+1202 °F)
    Siųstuvas TMT71 4–20 mA, 0,1 K tikslumas
    Technologinės jungtys Žingsnis, akloji veržlė, kompresijos detalės

    Termometro TM101 pagrindinis taikymas - PT100

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Elektrinė jungtisJungtis į procesą; MedžiagaĮmerkimo ilgis U1 - 34 - 1011+
    Gnybtų blokasG1/2 išorinis sriegis; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm67,-60,-55,- TM101-AACCxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm77,-70,-63,- TM101-AACCxxGC1A1A1
    M18x1.5 išorinis sriegis; 316L / M20x1.5 išorinis sriegis; 316L / G1/4 išorinis sriegis; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm75,-67,-61,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm86,-77,-70,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    G1/2 uždengta veržlė; 316L / G3/4 uždengta veržlė; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm79,-71,-65,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm90,-81,-74,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    4-20mA, 1 kanalo TMT71, keitiklis DIN BG1/2 išorinis sriegis; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm170,-153,-139,- TM101-AACCxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm181,-163,-148,- TM101-AACCxxGC2C1A1
    M18x1.5 išorinis sriegis; 316L / M20x1.5 išorinis sriegis; 316L / G1/4 išorinis sriegis; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm178,-160,-146,- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm189,-170,-155,- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    G1/2 uždengta veržlė; 316L / G3/4 uždengta veržlė; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm182,-164,-150,- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm193,-174,-159,- TM101-AAxxxxGC2C1A1

    Termometro TM101 pagrindinis taikymas - TC type K

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Elektrinė jungtisJungtis į procesą; MedžiagaĮmerkimo ilgis U1 - 34 - 1011+
    Gnybtų blokasG1/2 išorinis sriegis; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm67,-60,-55,- TM101-AACCxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm77,-70,-63,- TM101-AACCxxGH1A1A1
    M18x1.5 išorinis sriegis; 316L / M20x1.5 išorinis sriegis; 316L / G1/4 išorinis sriegis; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm75,-67,-61,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm86,-77,-70,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    G1/2 uždengta veržlė; 316L / G3/4 uždengta veržlė; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm79,-71,-65,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm90,-81,-74,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    4-20mA, 1 kanalo TMT71, keitiklis DIN BG1/2 išorinis sriegis; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm170,-153,-139,- TM101-AACCxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm181,-163,-148,- TM101-AACCxxGH2C1A1
    M18x1.5 išorinis sriegis; 316L / M20x1.5 išorinis sriegis; 316L / G1/4 išorinis sriegis; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm178,-160,-146,- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm189,-170,-155,- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    G1/2 uždengta veržlė; 316L / G3/4 uždengta veržlė; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm182,-164,-150,- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm193,-174,-159,- TM101-AAxxxxGH2C1A1

    Kainos galioja iki 2020.06.30 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

  • Taikymas

    „iTHERM ModuLine TM101" dažnai naudojamas darbui paprastose ir vidutinio sudėtingumo darbo sąlygose žemo slėgio induose arba vamzdžiuose, kur nėra ekstremalių temperatūrų.

    Veikimas

    Mineralu izoliuotas jutiklio įdėklas įrengtas apsauginiame vamzdyje. Integruota elektronika (pasirenkama) konvertuoja varžos reikšmę į linijinį 4–20 mA temperatūros signalą.

    Montavimo pavyzdžiai

    „iTHERM ModuLine TM101“ tiesioginio kontakto termometras - Montavimo pavyzdžiai

    1–2 Mažo skersmens vamzdžiuose jutiklio galas turi siekti arba šiek tiek išsikišti iš centrinės vamzdžio ašies (=U).

    3–4 Įrengimas pakrypus.

     

     

    Termometro įmerkimo gylis turi įtakos tikslumui. Jei įmerkimo gylis per mažas, dėl šilumos laidumo per proceso jungtį ir talpyklos sienas matavimų rezultatai būna klaidingi. Todėl, montuojant vamzdyje, įmerkimo gylis turi būti mažiausiai pusė vamzdžio skersmens. Kitas sprendimas gali būti įrengimas kampu (žr. 3–4 pav.). Nustatant įmerkimo arba montavimo gylį, būtina atsižvelgti į visus termometro ir matavimo proceso parametrus (pvz., srauto greitį, proceso slėgį). Papildomos technologinių jungčių ir tarpiklių dalys nepateikiamos kartu su termometru ir, jei prireikia, jos turi būti užsakomos atskirai.

  • Techniniai duomenys

    Įvestis
    Matavimo diapazonas Priklauso nuo naudojamo jutiklio tipo
    Jutiklio tipas – Pt100 platinos elementai –50–+200 °C (–58–+392 °F)
    – Termopora TC, K tipas –40–+650 °C (–40–+1 202 °F)
    Išvadas
    Jutiklis Pt100 / Termopora, K tipas
    Siųstuvas nuo 4 iki 20 mA
    Maitinimo šaltinis
    Jutiklio jungties tipas RTD – Gnybtų trinkelė įrengta
    – Matavimo siųstuvas TMT7x (viena įvestis)
    Jutiklio jungties tipas termopora (TC) – Gnybtų trinkelė įrengta
    – Matavimo siųstuvas TMT7x (viena įvestis)
    Pagal IEC 60584 K tipas: žalias (+), baltas (-)
    Pagal ASTM E230 K tipas: geltonas (+), raudonas (-)
    Maksimali matavimo paklaida
    Standartinis IEC 60584 / ASTM E230/ANSI MC96.1
    Tipas K (NiCr-NiAl)
    Standartinė tolerancija

    2 klasė

    Nuokrypis; ±2,5 °C (–40–333 °C) ±0,0075 |t| (333–1 200 °C) /
    Nuokrypis, taikoma didesnė atitinkama reikšmė
    ±2,2 K arba ±0,02 |t| (–200–0 °C)
    ±2,2 K arba ±0,0075 |t| (0–1260 °C)

    Speciali tolerancija

    1 klasė

    Nuokrypis; ±1,5 °C (–40–375 °C) ±0,004 |t| (375–1000 °C) / Nuokrypis, taikoma didesnė atitinkama reikšmė
    ±1,1 K arba ±0,004 |t| (0–1260 °C)

    Atsako laikas
    Bandymai vandenyje esant 0,4 m/s (1,3 ft/s), pagal IEC 60751; 10 K temperatūros žingsnio pasikeitimas.
    RTD įdėklas t50 : 5 s, t90 : 11 s
    Termoporos (TC) įdėklas t50 : 4 s, t90 : 9 s
    Izoliacijos varža
    RTD Izoliacijos varža pagal IEC 60751 > 100 MΩ esant 25 °C tarp gnybtų ir izoliacinės medžiagos išmatuota taikant minimalią 100 V DC bandymo įtampą
    TC Izoliacijos varža pagal IEC 1515 tarp gnybtų ir izoliacinės medžiagos išmatuota taikant 500 V DC bandymo įtampą:
    – > 1 GΩ esant 20 °C
    – > 5 MΩ esant 500 °C
    Naudojimo sąlygos
    Aplinkos temperatūros diapazonas

    Termopora su sumontuotu matavimo siųstuvu: –40–85 °C (–40–185 °F)

    Termopora su sumontuotu matavimo siųstuvu ir ekranu: –20–70 °C
    (–4–158 °F)

    Laikymo temperatūra Jei reikia daugiau informacijos, pažiūrėkite aplinkos temperatūrą
    Drėgnumas – Pagal IEC 60 068-2-33 leistina kondensacija
    – Maks. sant. drėgnumas: 95 %, pagal IEC 60068-2-30
    Klimato klasė C klasė pagal EN 60654-1
    Apsaugos laipsnis Maks. IP66 (NEMA tipas 4x prid.), atsižvelgiantį dizainą (termopora, jungtis ir t. t.)
    Atsparumas smūgiams ir vibracijai „Endress+Hauser" įdėklai viršija IEC 60751 reikalavimus dėl atsparumo smūgiams ir vibracijai 3 g, kai diapazonas 10–500 Hz.
    Medžiagos
    Medžiagos AISI 316L; 1.4404; 1.4435 / Alloy600; 2.4816
    Rekomenduojama maks. temperatūra nepertraukiamam naudojimui ore 650 °C (1 202 °F) / 1 100 °C (2 012 °F)
    Ypatybės AISI 316L; 1.4404; 1.4435 – Austenitinis nerūdijantis plienas
    – Bendras didelis atsparumas korozijai
    – Ypač didelis atsparumas korozijai chloro ir rūgštinėje neoksiduojančioje aplinkoje dėl pridedamo molibdeno (pvz., fosforo ir sieros rūgštys, žemos koncentracijos acto ir vyno rūgštys)
    – Padidėjęs atsparumas tarpkristalinei ir taškinei korozijai
    – Lyginant su 1.4404, 1.4435 pasižymi dar didesniu atsparumu korozijai ir mažesniu delta ferito turiniu
    Ypatybės Alloy600; 2.4816 – Nikelio / chromo lydinys labai atsparus agresyvioms, oksiduojančioms ir sumažinto deguonies kiekio aplinkoms net ir esant aukštai temperatūrai
    – Atsparumas korozijai, kurią sukelia chloro dujos ir chloruota aplinka, taip pat bet kokios oksiduojančios mineralinės ir organinės rūgštys. jūros vanduo ir t. t.
    – Labai gryno vandens sukeliama korozija
    – Negalima naudoti aplinkoje, kurioje yra sieros
    Įdėklai
    Įrenginyje yra integruotas nekeičiamas įdėklas. Siekiant užtikrinti sandarumą, izoliacinis sluoksnis yra privirintas prie technologinės jungties.
    Jutiklis, standartinė plėvelė
    Jutiklio konstrukcija; jungimo metodas 1 × or 2 × Pt100, 3 arba 4 gyslų laidas, pagrindinė versija, nerūdijančiojo plieno izoliacinis sluoksnis
    Įdėklo galiuko atsparumas vibracijai Iki 3 g
    Matavimo diapazonas; tikslumo klasė –50 – +200 °C (–58 – +392 °F), A arba B klasė
    Skersmuo 6 mm (¹⁄₄ in)
    TC termoporos, K tipas
    Jutiklio konstrukcija Mineralu izoliuotas, Alloy600 dengtas TC kabelis
    Įdėklo galiuko atsparumas vibracijai Iki 3 g
    Matavimo diapazonas –270–1 100 °C (–454–2 012 °F)
    Jungimo tipas Neįžemintas karštas sujungimas
    Skersmuo 6 mm (¹⁄₄ in)
    Sertifikatai ir patvirtinimai
    Elektromagnetinis
    suderinamumas (EMS)
    EMS pagal visus atitinkamus IEC/EN 61326 serijos reikalavimus ir NAMUR rekomendaciją EMS (NE21). Norėdami išsamesnės informacijos, žr. atitikties deklaraciją.
    Maks. svyravimas atliekant EMS bandymus: < 1 % matavimo atstumo. Atsparumas trikdžiams pagal IEC/EN 61326, pramoninėms zonoms taikomi reikalavimai
    Trikdžių emisija pagal IEC/EN 61326, B klasės elektros įranga

    Matmenys mm (in)

    „iTHERM ModuLine TM101“ tiesioginio kontakto termometras - Matmenys 1

    A – Su apkala ir akląja veržle, vidiniu sriegiu, G½" ir G¼" tipo
    B – Su apkala
    C – Su kompresine detale ½" NPT sriegiu, kaip parinktį galima rinktis versiją su spyruokle
    D – Kompresinė detalė G½"
    E – Be apkalos, termoporos (galvutės) technologinė jungtis, metrinė žingsnio versija
    F – Be apkalos, termoporos technologinė jungtis, ½" NPT žingsnio versija

     

    Įrengimas pagal vadovą.

    TA20L galvutė

    TA20L galvutė - Matmenys 2

    Specifikacijos
    • Apsaugos klasė: IP66
    • Temperatūra: –50–+150 °C (–58–+302 °F) be kabelio riebokšlio
    • Medžiaga: aliuminis, poliesterio milteliais dengti tarpikliai: silikonas
    • Srieginė kabelio įvestis: M16 × 1.5
    • Apsauginės armatūros jungtis: M10 × 1
    • Galvutės spalva: mėlyna, RAL 5012; Antgalio spalva: pilka, RAL 7035
    • Svoris: 420 g (14,81 oz)
    • Įžeminimo gnybto nėra

    Srieginė technologinė jungtis

    Srieginė technologinė jungtis - Matmenys 3

    Cilindrinė (kairėje) ir kūginė (dešinėje) versija

    Versija Sriegio ilgis TL Plotis per plokštumą AF
     M  M20 × 1,5 14 mm (0,55 in) 27
    M18 × 1,5 12 mm (0,47 in) 24
     G G ½" 15 mm (0,6 in) 24
    G ¼" 12 mm (0,47 in) 24
    NPT NPT ½" 8 mm (0,32 in) 22

    Elektros jungtis

    Jutiklio jungties tipas RTD

    Gnybtų trinkelė įrengta - Elektros jungtis 1

    Gnybtų trinkelė įrengta

    A – Vienfazis 3 gyslų

    B – 2 × vienfaziai 3 gyslų

    C – Vienfazis 4 gyslų

    Matavimo siųstuvas TMT7x (viena įvestis)

    Matavimo siųstuvas TMT7x (viena įvestis) - Elektros jungtis 2

    Jutiklio jungties tipas termopora (TC)

    Gnybtų trinkelė įrengta - Elektros jungtis 3

    Gnybtų trinkelė įrengta

    A – Išorinis varžtas
    B – Juodas
    C – Maitinimo įtampa / magistralinė jungtis
    D – Jutiklio įvestis RTD, Ω: 4, 3 ir 2 gyslų
    E – Jutiklis įvestis TC, mV
    F – Ekrano prijungimas / CDI sąsaja
    R – Raudona
    B – Balta
    Ž – Žalia

    Matavimo siųstuvas TMT7x (viena įvestis) - Elektros jungtis 4

    Matavimo siųstuvas TMT7x (viena įvestis)

    A – Išorinis varžtas
    B – Juodas
    C – Maitinimo įtampa / magistralinė jungtis
    D – Jutiklio įvestis RTD, Ω: 4, 3 ir 2 gyslų
    E – Jutiklis įvestis TC, mV
    F – Ekrano prijungimas / CDI sąsaja
    R – Raudona
    B – Balta
    Ž – Žalia

  • Daugiau dokumentų TM101