Temperatūros keitiklis RTD termometrams ir termoporoms

Temperatūros keitiklis RTD termometrams ir termoporoms

iTEMP TMT127 / 187 ir TMT128 / 188

nuo €76,-
Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Didelis tikslumas (visame aplinkos temperatūros diapazone)

    • Klaidos indikacijos signalas esant trumpai sujungtai ar nutrauktai jutiklio grandinei į NAMUR NE 43

    • Galvaninis atskyrimas

     

    Charakteristika glaustai

    Patvirtinimas ATEX II (1) G EEx ia
    Tikslumas <0,08 % (Pt100)
    Matavimo diapazonas fiksuotas, pasirenkamas
    RTD jutikliai 3 arba 4 laidų

    Keitiklis

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    PatvirtinimasJungties configūracija Temperatūros jutiklis1 - 34 - 1011+
    Nesprogiai zonaiRTD 3-jų laidų Pt100, -200...850oC, min. tarpas 10K86,-80,-76,- TMT187-A31xxA
    RTD 4-ių laidų Pt100, -200...850oC, min. tarpas 10K86,-80,-76,- TMT187-A41xxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6RTD 3-jų laidų Pt100, -200...850oC, min. tarpas 10K100,-93,-88,- TMT187-B31xxA
    RTD 4-ių laidų Pt100, -200...850oC, min. tarpas 10K100,-93,-88,- TMT187-B41xxA
    Nesprogiai zonaiTermoelementas86,-80,-76,- TMT188-AxxxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6Termoelementas100,-93,-88,- TMT188-BxxxA

    Keitikliai skirti montuoti ant DIN bėgelio

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    PatvirtinimasKontaktų bloko tipas Temperatūros jutiklis1 - 34 - 1011+
    Nesprogiai zonaiRTD 3-jų laidų Pt100, -200...850oC, min. tarpas 10K103,-96,-91,- TMT127-A31xxA
    RTD 4-ių laidų Pt100, -200...850oC, min. tarpas 10K103,-96,-91,- TMT127-A41xxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbRTD 3-jų laidų Pt100, -200...850oC, min. tarpas 10K117,-108,-103,- TMT127-B31xxA
    RTD 4-ių laidų117,-108,-103,- TMT127-B41xxA
    Nesprogiai zonaiTermoelementas103,-96,-91,- TMT128-AxxxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbTermoelementas117,-108,-103,- TMT128-BxxxA

    Priedai

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Lauko korpusas, R4 182x180x165, 5xM20, PC Apsauginis korpusas Minitec. Sintetinis korpusas + permatomas dangtelis. Apsauga IP66. 4x22.5mm / 2x45mm.74,96 52010132

    Kainos galioja iki 2020.03.31 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    Šios grupės temperatūros keitiklius galima naudoti kaip galvutės keitiklius (TMT187/188) arba kaip ant bėgelio montuojamus prietaisus
    (TMT127/128). Galvutės keitiklius TMT187/188 galima montuoti formos B jutiklio galvutėje ir įgyvendinti pastovų matavimo 
    diapazoną bei 4...20 mA analoginį išvadą

    Įvadas:
    TMT127/187 varžinis termometras (RTD) arba
    TMT128/188 termoelementai (TC)

    Veikimas

    TMT127/187 RTD temperatūros keitiklis yra dviejų laidų keitiklis su analoginiu išvadu ir trijų arba keturių laidų varžinio termometro įvadu.

    TMT128/188 TC temperatūros keitiklis yra dviejų laidų keitiklis su analoginiu išvadu ir termoporos įvadu.

  • Techniniai duomenys TMT187 / TMT188

    Įvadas
     TMT187 (RTD) Pt100
     TMT188 (TC) Tipai J, K, N, R, S, T
    Išvadas
    Išvado signalas 4...20 mA diapazone keitimo signalas tiesiškai priklauso nuo temperatūros ir varžos
    Didžiausia apkrova (Vmaitinimo šaltinio – 8 V) / 0,025 A
    Būtina įvadinė srovė ≤ 3,5 mA
    Didžiausia srovė ≤ 25 mA
    Įjungimo vėlinimas 4 sek. (kai įjungiamas maitinimas Ia = 3,8 mA)
    Atsako laikas 1 s
    Signalas esant pavojui
    Žemiau matavimo
    diapazono
    Tiesinis kritimas...3,8 mA
    Virš matavimo
    diapazono
    Tiesinis kilimas...20,5 mA
    Jutiklio gedimas /
    jutiklio grandinės
    trumpas sujungimas
    ≥ 21,0 mA
    Elektros jungtis
    Maitinimo šaltinis Ub = 8...35 V, apsauga nuo poliškumo sukeitimo Ex Ub = 8...30 V
    Galvaninis atskyrimas U = 2 kV AC
    Leidžiama pulsacija Uss ≤5 V esant Ub ≥13 V, fmax = 1 kHz
    Rekomenduojamos
    sąlygos
    Kalibravimo temperatūra 23 °C ±5 K
    Tikslumas
    Maitinimo šaltinio
    įtaka
    ≤ ±0,01 %/V nuokrypis nuo 24 V
    Apkrovos įtaka ≤ ±0.02 %/100 Ω
    Temperatūros dreifas

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (didž. matavimo diapazonas + 200) + 50 ppm/K × iš anksto nustatytas matavimo diapazonas) × Δθ

    TC: Td = ±(50 ppm/K × didž. matavimo diapazonas + 50 ppm/K × iš anksto nustatytas matavimo diapazonas) × Δθ

    Δθ = aplinkos temperatūros nuokrypis nuo rekomenduojamų darbo sąlygų (+23 °C ±5 K).

    Pt100 0,2 K arba 0,08 %
    Termoporos tipas J ir K: 0,5 K tipas N: 1,0 K tipas S ir R: 2,0 K tipas Vidinės etaloninės sandūros įtaka: Pt100 B klasė
    Naudojimo sąlygos
    Aplinkos temperatūra nuo –40...+85 °C
    Laikymo temperatūra nuo –40...+100 °C
    Klimato klasė C klasė pagal EN 60 654-1
    Apsauga nuo
    vibracijos
    4 g / 2–150 Hz pagal IEC 60 068-2-6
    EMS Atsparumas trukdžiams ir trukdžių emisija pagal EN 61 326-1 (IEC 1326) ir NAMUR NE 21
    Didž. aplinkos
    temperatūra
    T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C
    Patvirtinimai
    „Ex" patvirtinimas ATEX II 1G  EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    Laidumas ir talpa Ci ≈ 0 F  Li ≈ 0 H C0 ≤ 709 µF
    L0 ≤ 4,5 mH
    C0 ≤ 1300 µF
    L0 ≤ 100 mH
    Didž. srovė Ii = 100 mA I0 = 4,5 mA  
    Didž. įtampa Ui = 30 V U0 = 9,6 V  
    Didž. galia Pi = 0,75 W P0 = 11 mW  

    Techniniai duomenys TMT127 / TMT128

    Įvadas
     TMT127 (RTD) Pt100
     TMT128 (TC) Tipai J, K, N, R, S, T
    Išvadas
    Išvado signalas 4...20 mA diapazone keitimo signalas tiesiškai priklauso nuo temperatūros ir varžos
    Didž. apkrova (Vmaitinimo šaltinio – 12 V) / 0,022 A
    Būtina įvadinė srovė ≤ 3,5 mA
    Didžiausia srovė ≤ 23 mA
    Įjungimo vėlinimas 4 sek. (kai įjungiamas maitinimas Ia = 3,8 mA)
    Atsako laikas 1 s
    Signalas esant pavojui
    Žemiau matavimo
    diapazono
    Tiesinis kritimas...3,8 mA
    Virš matavimo
    diapazono
    Tiesinis kilimas...20,5 mA
    Jutiklio gedimas /
    jutiklio grandinės
    trumpas sujungimas
    ≥ 21,0 mA
    Elektros jungtis
    Maitinimo šaltinis Ub = 12...35 V, apsauga nuo poliškumo sukeitimo Ex Ub = 12...30 V
    Galvaninis atskyrimas U = 2 kV AC
    Leidžiama pulsacija Uss ≤3 V esant Ub ≥15 V, fmax = 1 kHz
    Rekomenduojamos
    sąlygos
    Kalibravimo temperatūra 25 °C ±5 K
    Tikslumas
    Maitinimo šaltinio
    įtaka
    ≤ ±0,01 %/V nuokrypis nuo 24 V
    Apkrovos įtaka ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Temperatūros dreifas

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (didž. matavimo diapazonas + 200) + 50 ppm/K × iš anksto nustatytas matavimo diapazonas) × Δθ

    TC: Td = ±(50 ppm/K × didž. matavimo diapazonas + 50 ppm/K × iš anksto nustatytas matavimo diapazonas) × Δθ

    Δθ = aplinkos temperatūros nuokrypis nuo rekomenduojamų darbo sąlygų (+23 °C ±5 K)

    Pt100 0,2 K arba 0,08 %
    Termoporos tipas J ir K: 0,5 K tipas N: 1,0 K tipas S ir R: 2,0 K tipas Visinės etaloninės sandūros įtaka: Pt100 B klasė
    Naudojimo sąlygos
    Aplinkos temperatūra nuo –40...+85 °C
    Laikymo temperatūra nuo –40...+100 °C
    Klimato klasė C klasė pagal EN 60 654-1
    Apsauga nuo
    vibracijos
    4 g / 2–150 Hz pagal IEC 60 068-2-6
    EMS Atsparumas trukdžiams ir trukdžių emisija pagal EN 61 326-1 (IEC 1326) ir NAMUR NE 21
    Didž. aplinkos
    temperatūra
    T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C
    Patvirtinimai
    „Ex" patvirtinimas ATEX II 1G EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    Laidumas ir talpa Ci ≈ 0 F Li ≈ 0 H C0 ≤ 24 _F
    L0 ≤ 100 mH
    C0 ≤ 12 µF
    L0 ≤ 8,5 mH
    Didž. srovė Ii = 100 mA I0 = 9,6 mA  
    Didž. įtampa Ui = 30 V U0 = 4,4 V  
    Didž. galia Pi = 0,75 W P0 = 11 mW  

    Matmenys (mm)

    TMT187 / TMT188

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijas.

    TMT127 / TMT128

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijas.

    Elektros jungtis

    TMT187 / TMT188 – Maitinimo šaltinis ir išėjimo srovė

    TMT187 / TMT188 – Jutiklio jungtis

    a) SETUP (sąrankos) lizdas

    b) TMT187 trijų laidų RTD

    c) TMT187 keturių laidų RTD

    d) TMT188 TC

    TMT127 / TMT128 – Maitinimo šaltinis ir išėjimo srovė

    TMT127 / TMT128 – Jutiklio jungtis

    a) TC

    b) RTD trijų laidų

    c) RTD keturių laidų

    Matavimo diapazonas

    TMT127/187 (RTD) Pt100

    Kodas

    Matavimo diapazonas

    Kodas

    Matavimo diapazonas

    BA

    –50...+100 °C

    FE

    0...100 °C

    CA

    –40...+60 °C

    FG

    0...150 °C

    DA

    –30...+60 °C

    FH

    0...200 °C

    DB

    –30...+150 °C

    FI

    0...250 °C

    EA

    –20...+20 °C

    FJ

    0...300 °C

    EB

    –20...+60 °C

    FK

    0...400 °C

    FC

    0...+50 °C

    FL

    0...500 °C
       

    FN

    0...600 °C
    TMT128/188 (TC)
    Kodas Matavimo diapazonas Kodas Matavimo diapazonas Kodas Matavimo diapazonas
    Tipas J 0...1200 °C Tipas K 0...200 °C Tipas N 0...1200 °C
    JAB 0...150 °C KAB 0...150 °C NAB 0...150 °C
    JAK 0...200 °C KAK 0...200 °C NAK 0...200 °C
    JAC 0...250 °C KAC 0...250 °C NAC 0...250 °C
    JAL 0...300 °C KAL 0...300 °C NAL 0...300 °C
    JAD 0...400 °C KAD 0...400 °C NAD 0...400 °C
    JAE 0...600 °C KAE 0...600 °C NAE 0...600 °C
    JAF 0...900 °C KAF 0...900 °C NAF 0...900 °C
    JAG 0...1000 °C KAG 0...1000 °C NAG 0...1000 °C
    JAH 0...1200 °C KAH 0...1200 °C NAH 0...1200 °C
    Tipas R 0...1600° C Tipas S 0...1600 °C Tipas T –50...+300 °C
    RAE 0...600 °C SAE 0...600 °C TJA –50...+200 °C
    RAF 0...900 °C SAF 0...900 °C TAA 0...100 °C
    RAG 0...1000 °C SAG 0...1000 °C TAB 0...150 °C
    RAH 0...1200 °C SAH 0...1200 °C TAK 0...200 °C
    RAI 0...1400 °C SAI 0...1400 °C TAC 0...250 °C
    RAJ 0...1600 °C SAJ 0...1600 °C TAL 0...300 °C
  • Daugiau dokumentų TMT127
    Daugiau dokumentų TMT128
    Daugiau dokumentų TMT187
    Daugiau dokumentų TMT188