Kompaktiškas vibracinis daviklis skysčių lygio kontrolei
IOLINK

                                    

Kompaktiškas vibracinis daviklis skysčių lygio kontrolei

Liquiphant FTL31

nuo €128,-
Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

    • Tvirtas nerūdijančiojo plieno korpusas (316L)

    • Išorinis funkcijos testas bandomuoju magnetu

    • LED ekranas leidžia tikrinti funkciją montavimo vietoje

     

    Charakteristika glaustai

    Gaminys Skystis
    Montažas Indai ir vamzdžiai nuo DN50
    Gaminio tankis Gaminio tankis: >0,7 g/cm³ (>0,5 g/cm³ pasirinktinai)
    Gaminio temperatūra –40...+100 °C / +150 °C
    Gaminio klampa ≤10 000 mm2/s (cSt)
    Proceso slėgis Daug. 40 bar

    Liquiphant FTL31 - DC PNP

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Jutiklio tipasProceso temperatūraJungtis į procesą1 - 34 - 1011+
    Kompaktinė versija 316L Ra <3,2 µmMax . 100°CSriegis ISO228 G1/2, 316L157,-141,-128,- FTL31-AA4x2AAWBJ
    Sriegis ISO228 G3/4, 316L157,-141,-128,- FTL31-AA4x2AAWCJ
    Sriegis ISO228 G3/4, 316L, montavimui reikalingas įvirinamas adapteris157,-141,-128,- FTL31-AA4x2AAW5J
    Sriegis ISO228 G1, 316L166,-150,-136,- FTL31-AA4x2AAWDJ
    Sriegis ISO228 G1, 316L, montavimiui reikalingas įvirinamas adapteris168,-151,-138,- FTL31-AA4x2AAWSJ
    Max. 150°CSriegis ISO228 G1/2, 316L172,-155,-141,- FTL31-AA4x3AAWBJ
    Sriegis ISO228 G3/4, 316L172,-155,-141,- FTL31-AA4x3AAWCJ
    Sriegis ISO228 G3/4, 316L, montavimui reikalingas įvirinamas adapteris172,-155,-141,- FTL31-AA4x3AAW5J
    Sriegis ISO228 G1, 316L182,-164,-149,- FTL31-AA4x3AAWDJ
    Sriegis ISO228 G1, 316L, montavimiui reikalingas įvirinamas adapteris184,-166,-151,- FTL31-AA4x3AAWSJ
    Trumpo vamzdelio versija 316L Ra <3,2µmMax . 100°CSriegis ISO228 G1/2, 316L168,-151,-138,- FTL31-AA4x2BAWBJ
    Sriegis ISO228 G3/4, 316L168,-151,-138,- FTL31-AA4x2BAWCJ
    Sriegis ISO228 G1, 316L178,-160,-146,- FTL31-AA4x2BAWDJ
    Sriegis ISO228 G1, 316L, montavimiui reikalingas įvirinamas adapteris180,-162,-148,- FTL31-AA4x2BAWSJ
    Max. 150°CSriegis ISO228 G1/2, 316L184,-165,-151,- FTL31-AA4x3BAWBJ
    Sriegis ISO228 G3/4, 316L184,-165,-151,- FTL31-AA4x3BAWCJ
    Sriegis ISO228 G1, 316L194,-174,-159,- FTL31-AA4x3BAWDJ
    Sriegis ISO228 G1, 316L, montavimiui reikalingas įvirinamas adapteris196,-176,-160,- FTL31-AA4x3BAWSJ

    Liquiphant FTL31 - IO-LInk (M12)

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Jutiklio tipasProceso temperatūraJungtis į procesą1 - 34 - 1011+
    Kompaktinė versija 316L Ra <3,2 µmMax . 100°CSriegis ISO228 G1/2, 316L157,-141,-128,- FTL31-AA7M2AAWBJ
    Sriegis ISO228 G3/4, 316L157,-141,-128,- FTL31-AA7M2AAWCJ
    Sriegis ISO228 G3/4, 316L, montavimui reikalingas įvirinamas adapteris157,-141,-128,- FTL31-AA7M2AAW5J
    Sriegis ISO228 G1, 316L166,-150,-136,- FTL31-AA7M2AAWDJ
    Sriegis ISO228 G1, 316L, montavimiui reikalingas įvirinamas adapteris168,-151,-138,- FTL31-AA7M2AAWSJ
    Max. 150°CSriegis ISO228 G1/2, 316L172,-155,-141,- FTL31-AA7M3AAWBJ
    Sriegis ISO228 G3/4, 316L172,-155,-141,- FTL31-AA7M3AAWCJ
    Sriegis ISO228 G3/4, 316L, montavimui reikalingas įvirinamas adapteris172,-155,-141,- FTL31-AA7M3AAW5J
    Sriegis ISO228 G1, 316L182,-164,-149,- FTL31-AA7M3AAWDJ
    Sriegis ISO228 G1, 316L, montavimiui reikalingas įvirinamas adapteris184,-166,-151,- FTL31-AA7M3AAWSJ
    Trumpo vamzdelio versija 316L Ra <3,2µmMax . 100°CSriegis ISO228 G1/2, 316L168,-151,-138,- FTL31-AA7M2BAWBJ
    Sriegis ISO228 G3/4, 316L168,-151,-138,- FTL31-AA7M2BAWCJ
    Sriegis ISO228 G1, 316L178,-160,-146,- FTL31-AA7M2BAWDJ
    Sriegis ISO228 G1, 316L, montavimiui reikalingas įvirinamas adapteris180,-162,-148,- FTL31-AA7M2BAWSJ
    Max. 150°CSriegis ISO228 G1/2, 316L184,-165,-151,- FTL31-AA7M3BAWBJ
    Sriegis ISO228 G3/4, 316L184,-165,-151,- FTL31-AA7M3BAWCJ
    Sriegis ISO228 G1, 316L194,-174,-159,- FTL31-AA7M3BAWDJ
    Sriegis ISO228 G1, 316L, montavimiui reikalingas įvirinamas adapteris196,-176,-160,- FTL31-AA7M3BAWSJ

    Liquiphant FTL31 - 20...253 VAC / DC

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Jutiklio tipasProceso temperatūraJungtis į procesą1 - 34 - 1011+
    Kompaktinė versija 316L Ra <3,2 µmMax . 100°CSriegis ISO228 G1/2, 316L157,-141,-128,- FTL31-AA1x2AAWBJ
    Sriegis ISO228 G3/4, 316L157,-141,-128,- FTL31-AA1x2AAWCJ
    Sriegis ISO228 G3/4, 316L, montavimui reikalingas įvirinamas adapteris157,-141,-128,- FTL31-AA1x2AAW5J
    Sriegis ISO228 G1, 316L166,-150,-136,- FTL31-AA1x2AAWDJ
    Sriegis ISO228 G1, 316L, montavimiui reikalingas įvirinamas adapteris168,-151,-138,- FTL31-AA1x2AAWSJ
    Max. 150°CSriegis ISO228 G1/2, 316L172,-155,-141,- FTL31-AA1x3AAWBJ
    Sriegis ISO228 G3/4, 316L172,-155,-141,- FTL31-AA1x3AAWCJ
    Sriegis ISO228 G3/4, 316L, montavimui reikalingas įvirinamas adapteris172,-155,-141,- FTL31-AA1x3AAW5J
    Sriegis ISO228 G1, 316L182,-164,-149,- FTL31-AA1x3AAWDJ
    Sriegis ISO228 G1, 316L, montavimiui reikalingas įvirinamas adapteris184,-166,-151,- FTL31-AA1x3AAWSJ
    Trumpo vamzdelio versija 316L Ra <3,2µmMax . 100°CSriegis ISO228 G1/2, 316L168,-151,-138,- FTL31-AA1x2BAWBJ
    Sriegis ISO228 G3/4, 316L168,-151,-138,- FTL31-AA1x2BAWCJ
    Sriegis ISO228 G1, 316L178,-160,-146,- FTL31-AA1x2BAWDJ
    Sriegis ISO228 G1, 316L, montavimiui reikalingas įvirinamas adapteris180,-162,-148,- FTL31-AA1x2BAWSJ
    Max. 150°CSriegis ISO228 G1/2, 316L184,-165,-151,- FTL31-AA1x3BAWBJ
    Sriegis ISO228 G3/4, 316L184,-165,-151,- FTL31-AA1x3BAWCJ
    Sriegis ISO228 G1, 316L194,-174,-159,- FTL31-AA1x3BAWDJ
    Sriegis ISO228 G1, 316L, montavimiui reikalingas įvirinamas adapteris196,-176,-160,- FTL31-AA1x3BAWSJ

    Priedai

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Įvirinamas adapteris G3/4 d=50, 316L Plokščias pajungimas į procesą. Montavimui į talpą. Medžiaga: 316L. Sandarinimas: silikoninė tarpinė. FDA, EHEDG, 3-A atitiktis. Panaudojimas: FTL20_020_1, FTL20H_020_GDJ, FTL31_110_W5J, FTL33_110_W5J, FTW23_110_W5J, FTW33_110_W5J, FMI51_050_GQJ, FTI51_050_GQJ, TMR35_030_AC.26,52 71258355
    Įvirinamas adapteris G3/4, d=29, 316L Plokščia proceso jungtis. Skirta vamzdžių montavimui. Medžiaga: 316L. Tarpinė: silikoninė O-ring. FDA, EHEDG reikalavimai Naudojimas: FTL20_020_1, FTL20H_020_GDJ, FTL31_110_W5J, FTL33_110_W5J, FTW23_110_W5J, FTW33_110_W5J.26,75 71258357
    Įvirinamas adapteris G1, d=60, 316L Jungtis į procesą "Flush mount". Naudojimas: FTL260_020_0, FTL20_020_7, FTL20H_020_GEJ, FTL330H/330L_020_G, FTL5x/5xH_020_GW2, FTL80/81_100_WSJ, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB, TR44/45_010_EA, TMR35_030_AD. Medžiaga: 316L. Tarpinė: Silikonenė, žiedo formos.38,86 52001051
    Įvirinamas adapteris G1, d=53, 316L Plokščia proceso jungtis. Medžiaga: 316L. Tarpinė: silikoninė O-ring. FDA, EHEDG, 3-A reikalavimai Naudojimas: FTL260_020_0, FTL20H_020_7, FTL20H_020_GEJ, FTL31_110_WSJ, FTL33_110_WSJ, FTL330x_020_G, FTL5x/5xH_020_GW2, FTL80/81_100_WSJ, FTW23_110_WSJ, FTW33_110_WSJ, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB.38,87 71258358
    Kab. 4x0,34, kištukas M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 kištukinė jungtis. 5m kabelis PVC, Cu Sn/Ni vija.7,25 52010285
    Lizdas kištukui 4p-125V, 4A-M12 M12 lizdas kištukui. Plokščia jungtis. Naudojimas: Kištukas M12.15,55 52006263
    Testavimo magnetas7,25 71267011

    Kainos galioja iki 2020.03.31 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    Liquiphant" FTL31 yra skysčių ribinio lygio daviklis ir yra naudojamas rezervuaruose, induose ir vamzdžiuose. Pavyzdžiui, jis naudojamas apsaugai nuo perpylimo, siurblių apsaugai valymo ir filtravimo sistemose, aušinimo ir tepimo induose. Idealiai tinka taikymams, kur iki šiol buvo naudojami plūdiniai davikliai arba varžiniai, talpiniai arba optiniai jutikliai. „Liquiphant" FTL31 taip pat veikia vietose, kuriose šie matavimo metodai netinka dėl aplinkos laidumo, sankaupų, turbulencijos, tėkmės sąlygų ar oro burbuliukų.

    Veikimas

    Pjezoelektrinė pavara verčia „Liquiphant" FTL31 kamertoną virpėti rezonansiniu dažniu. Panardinus kamertoną skystyje, pakinta jo savitasis dažnis dėl pasikeitusio aplinkos tankio. Ribinio lygio daviklio elektroninė sistema stebi rezonansinį dažnį ir parodo, ar kamertonas virpa ore, ar yra panardintas skystyje. Signalas išvedamas per DC-PNP, AC/DC arba IO-Link elektros jungtį.

    Taikymo pavyzdys

    Ribinio lygio daviklį galima montuoti bet kokioje padėtyje inde, vamzdyje ar rezervuare, pvz., apsaugai nuo perpylimo, viršutinio lygio
    patikrinimui (1), apatinio lygio patikrinimui (2) arba siurblio apsaugai nuo sauso veikimo (3)

  • Techniniai duomenys

    DC-PNP versija
    Maitinimo įtampa 10...30 V DC, 3 laidų
    Perjungimo geba 200 mA
    Srovės sąnaudos <15 mA
    Elektros jungtis M12 jungtis, vožtuvo kištukas, kabelis
    AC/DC versija
    Maitinimo įtampa 20...253 V AC/DC, 2 laidų
    Perjungimo geba 250 mA
    Srovės sąnaudos < 3,8 mA (esant atkirtos sukimo momentui <1 mA/100 ms)
    Elektros jungtis Vožtuvo kištukas, kabelis
    IO-Link versija
    Maitinimo įtampa 18...30 V DC, 4-ių laidų
    Jungiamoji geba 105 mA (2 x PNP), 200 mA (1 xPNP)
    Srovė >15 mA
    Elektrinis pajungimas Jungtis M12
    Bendroji išvestis
    Perjungimo vėlinimas

    - 0,5 sek., kai kamertonas apsemtas

    - 1,0 sek., kai kamertonas neapsemtas

    - "IO-Link" rišys nuo 0,3 iki 60 s

    Histerezė Daug. 3 mm
    Technologinės
    jungtys

    Sriegis ISO 228 G½"; G¾"; G1";

    Sriegis ISO 228 G¾" ir G1" įleistiniam

    montavimui įvirintame adapteryje;

    Sriegis ASME MNPT ½"; ¾"; 1";

    EN10226 R½"; R¾"; R1"

    Naudojimo sąlygos
    Orientacija Pagal poreikį
    Perjungimo taškas

    Vertikalus montavimas: 13 mm ±1 mm horizontalus montavimas: 10,5 mm (vanduo +25 °C , 1 bar)

    Paviršiaus šiurkštumas Metalinis paviršius, sąveikaujantis su technologiniu procesu: Ra ≤ 3,2 μm (126 μin)
    Aplinkos temperatūra –40...+70 °C
    Technologinė
    temperatūra

    –40...+100 °C, pasirinktinai iki 150 °C

    Technologinis slėgis –1...+40 bar
    Laikymo temperatūra –40...+85 °C
    Klimato klasė DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: Z/AD bandymas
    Tankis >0,7 g/cm³ (pasirinktinai galimas: >0,5 g/cm³ )
    Klampa 1...10 000 mPa, dinaminė klampa
    Apsaugos klasė

    IP65/67 NEMA 4X tipo gaubtas (M12 jungtis); 
    IP65 NEMA 4X tipo gaubtas (vožtuvo kištukas);
    IP66/68 NEMA 4X/6P tipo gaubtas (kabelis)

    Elektromagnetinis
    suderinamumas
    Elektromagnetinis suderinamumas pagal visus aktualius EN 61326 serijos reikalavimus ir NAMUR rekomendacijas dėl
    EMS (NE21). Norėdami išsamesnės informacijos, žr. EC atitikties deklaraciją.
    Patvirtinimai
    WHG

    Perpylimo patikrinimo sistema: Z-65.11-531
    Nuotėkio patikrinimo sistema: Z-65.40-532

    Nepritaikytas "IO-Link" ryšiui

    Matmenys (mm)

    Kompaktiškoji versija

    A) Sriegis ISO 228 G½"; G¾"

    B) Sriegis ISO 228 G1";

     

    * Matmenys, kai technologinė temperatūra yra daug. 100 °C
    ** Matmenys, kai technologinė temperatūra yra daug. 150 °C

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą

    Versija su trumpu vamzdeliu

    A) Sriegis ISO 228 G½"; G¾";

    B) Sriegis ISO 228 G1";

     

    * Matmenys, kai technologinė temperatūra yra daug. 100 °C
    ** Matmenys, kai technologinė temperatūra yra daug. 150 °C

    Montavimas pagal naudojimo instrukcijų vadovą

    Elektros jungtis

    Elektroninė versija su 3 laidų DCPNP jungtimi

    A) M12 jungtis

    B) Vožtuvo kaištis

    C) Kabelis

     

    1 kištukas Maitinimo įtampa +
    2 kištukas Pirmojo jungiklio išėjimas
    3 kištukas Maitinimo įtampa -
    4 kištukas "IO-Link" ryšys arba 2 jungiklio išėjimas (SIO režimas)

    Elektroninė versija su 2 laidų AC/DC jungtimi

    A) Vožtuvo kaištis

    B) Kabelis
     

    1 kištukas Maitinimo įtampa +
    2 kištukas Pirmojo jungiklio išėjimas
    3 kištukas Maitinimo įtampa -
    4 kištukas "IO-Link" ryšys arba 2 jungiklio išėjimas (SIO režimas)

    "IO-Link" ryšys su vienu daviklio išėjimu

    IO-Link met één schakeluitgang FTL31

    1 kištukas Maitinimo įtampa +
    2 kištukas Pirmojo jungiklio išėjimas
    3 kištukas Maitinimo įtampa -
    4 kištukas "IO-Link" ryšys arba 2 jungiklio išėjimas (SIO režimas)

    Gnybtų priskyrimas

    Aansluitschema FTL31

    a) Minimali apsauga

    b) Jungtis funkcijų stebėjimui naudojant XOR operaciją

    c) Maksimali apsauga

    1 kištukas Maitinimo įtampa +
    2 kištukas Pirmojo jungiklio išėjimas
    3 kištukas Maitinimo įtampa -
    4 kištukas "IO-Link" ryšys arba 2 jungiklio išėjimas (SIO režimas)

  • Daugiau dokumentų FTL31
  • IO-Link

    Be pagrindinių privalumų, apibendrintų žemiau, naudojant „IO-Link" ryšį su ribiniu lygio davikliu „Liquiphant" FTL31, leidžiamas:

    • Tankio ribos reguliavimas mažiau nei iki 700 g / l
    • Laikmenų diferencijavimas tarp dviejų laikmenų (pvz., Sąsajos aptikimas)
    • Antrasis jungiklio išėjimas (lygiagretus perjungimas)

     

    Pagrindiniai IO-Link privalumai

    Skaitmeninės išmatuotos vertės:

    • Perdavimas be klaidų (pvz. sukelto EMC)

    • Nėra konversijos, todėl didesnis bendras tikslumas

     

    Daugiau duomenų

    • Galimybė turėti daugiau verčių

    • Detali klaidos informacija

    • Papildoma proceso informacija

     

    Centrinis parametrų saugojimas

    • Galimybė įkelti nustatytus įrenginio parametrus iš pagrindinio kompiuterio

    • Konfigūraciją galima kopijuoti iš vieno įrenginio į kitą

    • Nuotolinė jutiklio priežiūra

  • Ankstesni modeliai: FTL20 / FTL260

    Kaina / vnt. EUR
    Liquiphant T FTL201 - 34 - 1011+Liquiphant FTL31
    FTL20-0010157,-141,-128,- FTL31-AA1U2AAWBJ
    FTL20-001B172,-155,-141,- FTL31-AA1U3AAWBJ
    FTL20-0020157,-141,-128,- FTL31-AA4U2AAWBJ
    FTL20-0025157,-141,-128,- FTL31-AA4M2AAWBJ
    FTL20-002B172,-155,-141,- FTL31-AA4U3AAWBJ
    FTL20-002D172,-155,-141,- FTL31-AA4M3AAWBJ
    FTL20-0110157,-141,-128,- FTL31-AA1U2AAW5J
    FTL20-011B172,-155,-141,- FTL31-AA1U3AAW5J
    FTL20-0120157,-141,-128,- FTL31-AA4U2AAW5J
    FTL20-0125157,-141,-128,- FTL31-AA4M2AAW5J
    FTL20-012B172,-155,-141,- FTL31-AA4U3AAW5J
    FTL20-012D172,-155,-141,- FTL31-AA4M3AAW5J
    FTL20-061B182,-164,-149,- FTL31-AA1U3AAWDJ
    FTL20-062B182,-164,-149,- FTL31-AA4U3AAWDJ
    FTL20-062D182,-164,-149,- FTL31-AA4M3AAWDJ
    Kaina / vnt. EUR
    Liquiphant T FTL2601 - 34 - 1011+Liquiphant FTL31
    FTL260-0010Maks. proceso temparatūra 100°C
    180,-162,-148,- FTL31-AA1U2BAWSJ
    Maks. proceso temperatūra 150°C
    196,-176,-160,- FTL31-AA1U3BAWSJ
    FTL260-0020Maks. proceso temparatūra 100°C
    180,-162,-148,- FTL31-AA4U2BAWSJ
    Maks. proceso temperatūra 150°C
    196,-176,-160,- FTL31-AA4U3BAWSJ
    FTL260-1010Maks. proceso temparatūra 100°C
    180,-162,-148,- FTL31-AA1U2BAWSJ
    Maks. proceso temperatūra 150°C
    196,-176,-160,- FTL31-AA1U3BAWSJ
    FTL260-1020Maks. proceso temparatūra 100°C
    180,-162,-148,- FTL31-AA4U2BAWSJ
    Maks. proceso temperatūra 150°C
    196,-176,-160,- FTL31-AA4U3BAWSJ