Viršįtampio ribotuvai

Viršįtampio ribotuvai

HAW562 / HAW569 

Reikalinga pagalba?

Info-Hotline
+370 37 269444

      • Variantas su lauko korpusu

      • Komplekte yra nuosekliai į grandinę jungiamų kontaktų

      • Signalo perdavimo ir maitinimo kabelių apsauga

      • Tinka naudoti sprogioje(Ex) aplinkoje

      • Nepriekaištingas veikimo saugumas (SIL2)

         

    Charakteristika glaustai

    Konstrukcija Ant DIN bėgelių montuojamas korpusas, lauko korpusas (HAW569)
    Leidimai ATEX II 2 (1) G
    Signalas Maitinimo įtampa 24 V DC/AC, 230 V AC, srovė 0/4... 20 mA, PROFIBUS® PA, PFM, RS485,
    PROFIBUS® DP

    Apsauga nuo viršįtampių HAW562 : variantas montavimui ant DIN bėgelio

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    IšpildymasNaudojimas1 - 34 - 1011+
    Nepavojinga zonaMatuojamas signalas 0/4-20mA, PFM,PA,FF91,-85,-80,- HAW562-AAA
    Maitinimo įtampa 10-55V (+/-20%)48,-45,-42,- HAW562-AAB
    Maitinimo įtampa 90-230V (+/-10%)48,-45,-42,- HAW562-AAC
    Komunikacijos RS485, Modbus PROFIBUS DP107,-99,-94,- HAW562-AAD
    Apsaugos modulis Prosonic FMU90109,-101,-96,- HAW562-AAE
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 GbMatuojamas signalas 0/4-20mA, PFM,PA,FF103,-95,-90,- HAW562-8DA

    Apsauga nuo viršįtampių HAW569 skirta montavimui ant lauko korpuso

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    IšpildymasKorpusasVariantas1 - 34 - 1011+
    Nepavojinga zonaPravedamas variantasMatuojamas signalas126,-118,-111,- HAW569-AA2B
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 GPravedamas variantasMatuojamas signalas138,-128,-121,- HAW569-DA2B
    ATEX/IECEx II2G Gb Ex d IIC T6Kabelio sandariklių M20 įsukamas variantasMatuojamas signalas ir įtampa(0-66V ir 80-230V)158,-147,-139,- HAW569-CB2C

    Priedai

    Produktas / VariantasKaina / vnt. EURUžsakymo kodas
    Įžeminimo žiedų rinkinys HAW569 M20 davikliams su plastikiniais korpusais įžeminimo žiedas, veržlė, plokščias kištukas13,52 51006420
    Apsauginis viršįtampių ribotuvų korpusas su viršuje montuojamu bėgeliu, įžeminimo antgaliu GORE-TEX membrana, 2 plombuojamai varžtais ir 4 plastikiniais kabelio sandarikliai M20; aliuminio lydinio korpusas, 100x60mm, epoksido miltelių danga, IP66/NEMA 4x87,98 51003750
    Kampainis tvirtinimui prie sienos ar stulpo viršįtampio ribotuvų apsauginį korpuą, vamzdžio skersmuo 25-140mm43,98 51003773

    Kainos galioja iki 2020.06.30 EUR už vienetą (be pristatymo ir PVM mokesčių). Žiūrėti
    taikomas Endress+Hauser pardavimo sąlygas

    Žmonės, kurie pirko šią taip pat žiūrėjo

  • Taikymas

    Viršįtampio ribotuvas yra skirtas signalo perdavimo kabeliams 0/4...20 mA atriboti nuo per didelių įtampų, PROFIBUS® PA ir PFM signalo linijų ir tokių magistralių sistemų kaip PROFIBUS® DP ir RS485 didelėms įtampoms riboti, o taip pat gali būti jungiamas ultragarsinių daviklių ir žemos įtampos prietaisų maitinimo kabelių linijose.

    Veikimas

    Apsaugo prietaisų maitinimo linijas, signalo perdavimo kabelius ir komponentus nuo staigių viršįtampių, kurie susidaro dėl žaibo išlydžio ar tam tikros jungimų sekos. Kaip veikia maitinimo linijų apsaugos įtaisai: naudojant apsaugos įtaiso neimpedansinę jungtį, trikdžių įtampos perkryčiai maitinimo linijos nebepasiekia. Kaip veikia signalo perdavimo kabelių apsaugos įtaisai: įtaise numatyti apsaugos žingsniai garantuoja nepriekaištingą suderinamumą su sistema, kuriai apsaugoti jis naudojamas.

    Naudojimo pavyzdys

    a) Galia

    b) Linearizacija

    c) Lygis

  • HAW562 techniniai duomenys

      HAW562-AAA HAW562-AAB HAW562-AAC HAW562-AAD HAW562-AAE HAW562-8DA
    Maitinimo įtampa 
    Nominalioji įtampa 24 V 60 V 230 V 5 V 12 V DC1)
    80 V DC2)
    24 V
    Maks. nuolatinė įtampa 33 V DC
    23,3 V AC
    75 V 255 V 6 V DC
    4,2 V AC
    15 V DC1)
    180 V DC2)
    33 V DC
    23,3 V AC
    El. srovės sąnaudos
    Nominalioji srovė [IL] 1,0 A 25 A 25 A 1,0 A 0,45 A1)
    3 A2)
    500 mA prie 
    Tamb= 80 °C

    C2 nominalioji

    iškrovos srovė [In] (8/20), vienoje linijoje

    10 kA 2 kA 3 kA 10 kA 10 kA 5 kA

    C2 nominalioji

    iškrovos srovė [In] (8/20), bendroji

    20 kA 4 kA 5 kA 20 kA 20 kA 10 kA

    D1 žaibo išlydžio srovė [Iimp] (10/350),

    vienoje linijoje

    2,5 kA - - 2,5 kA 2,5 kA 1 kA

    D1 žaibo išlydžio

    srovė [Iimp] (10/350),

    bendroji

    9 kA - - 9 kA 7,5 kA 2 kA
    Įtampos apsaugos lygis
    Linija/Linija ≤ 52 V at Iimp L-N:
    ≤ 400 V
    L-N:
    ≤ 1250 V
    ≤ 25 V - ≤ 52 V
    Linija/Nulis ≤ 550 V at Iimp L/N-PE:
    ≤ 730 V
    L/N-PE:
    ≤ 1500 V
    ≤ 550 V ≤ 600 V ≤ 1400 V
    Reakcijos trukmė
    Linija/Linija   L-N:
    ≤ 25 ns
    L-N:
    ≤ 25 ns
    - ≤ 1 ns ≤ 1 ns
    Linija/Nulis - L/N-PE:
    ≤ 100 ns
    L/N-PE:
    ≤ 100 ns
    - ≤ 100 ns ≤ 100 ns
    Galia
    Linija/Linija ≤ 1,0 nF - - ≤ 25 pF - ≤ 0.8 nF
    Linija/Nulis ≤ 25 pF - - ≤ 25 pF - ≤ 16 pF
    Bendrieji duomenys
    SPD klasė Tipas 1 P1 Tipas 3 P3 Tipas 3 P3 Tipas 1 P1 Tipas 1 P1 Tipas 1 P1
    Ribinis dažnis 7,8 MHz - - 100 MHz 2 MHz1)
    15 MHz2)
    7,7 MHz (50 Ω)
    3,2 MHz (100 Ω)

    Nuoseklaus kontūro

    impedansas vienoje

    linijoje

    1,0 Ω - - 1,0 Ω 1,8 Ω1)
    prijungta tiesiogiai3)
    1,0 Ω

    Maksimali apsauga

    nuo viršįtampių

    linijos pusėje

    - 25 A gL/gG 
    arba B 25A
    25 A gL/gG
    arba B 25A
    - - -


    1) 4-as kontaktas

    2) 2-as kontaktas 
    3) 1+2 kontaktai

    HAW569 techniniai duomenys

      HAW569-AA2B HAW569-DA2B HAW569-CB2C
    Maitinimo įtampa
    Nominalioji įtampa 24 V 24 V 24 V signalas120 V / 230 V maitinimo šaltinis
    Maks. nuolatinė įtampa 24,5 V AC
    34,8 V DC
    24,5 V AC
    34,8 V DC

    22,6 V AC signalas 255 V AC maitinimo šaltinis;
    32 V DC signalas
    255 V DC maitinimo šaltinis

    El. srovės sąnaudos
    Nominalioji srovė [IL] 0,5 A 0,5 A 0,55 A prie 80 °C
    C2 nominalioji iškrovos srovė [In] (8/20) vienoje linijoje 10 kA 5 kA -
    C2 nominalioji iškrovos srovė [In] (8/20) bendroji 10 kA 10 kA 10 kA
    C2 nominalioji iškrovos srovė [In] (8/20) ekranavimas – nulis 20 kA - -
    Nominalioji iškrovos srovė (8/20) L - N [In] - - 3 kA
    Bendroji iškrovos srovė(8/20) L+N - PE [Itotal] - - 5 kA
    D1 žaibo išlydžio srovė [Iimp] (10/350) linija – nulis - - 1 kA
    D1 žaibo išlydžio srovė[Iimp] (10/350) bendroji - - -
    Įtampos apsaugos lygis

    Linija/Linija 

    esant In C2

    ≤ 65 V ≤ 55 V ≤ 58 V
    Linija/Nulis 
    esant In C2
    ≤ 650 V ≤ 1100 V ≤ 900 V

    Ekranavimas/Nulis

    esant In C2

    ≤ 650 V - -

    Linija/Linija

    esant 1 kV/μs C3

    ≤ 50 V ≤ 49 V ≤ 50 V
    Linija/Nulis 
    esant 1 kV/μs C3
    ≤ 500 V ≤ 1000 V ≤ 850 V

    Linija/Linija

    esant 1 kV/μs C3

    ≤ 600 V - -
    L - N - - ≤ 1,4 kV
    L/N - PE - - ≤ 1,5 kV
    Galia
    Linija/Linija ≤ 400 pF ≤ 850 pF ≤ 25 pF
    Linija/Nulis ≤ 20 pF ≤ 15 pF ≤ 15 pF
    Bendrieji duomenys
    SPD klasė Tipas 2 P1 Tipas 2 P1 Tipas 2 P2
    Ribinis dažnis 14 MHz 7 MHz -

    Nuoseklaus kontūro impedansas vienoje

    linijoje

    2.2 Ω 1.8 Ω -

    Maksimali apsauga nuo viršįtampių linijos pusėje

    - - 16 A gL/gG arba B 16 A

    Matmenys (mm)

    HAW562

    1) HAW562-AAA, -AAD, -AAE, -8DA

    2) HAW562-AAB, -AAC

    3) HAW562-AAB, -AAC: +0.5 mm

     

    Montavimas pagal instrukcijos nurodymus

    HAW569-AA2B, -DA2B (pravedamas variantas)

    Montavimas pagal instrukcijos nurodymus

    HAW569-CB2C (sriegiu įsukamas variantas)

    Montavimas pagal instrukcijos nurodymus

    HAW562 elektros kontūro jungimo schema

    HAW562-AAA, -AAD, -8DA

    a) apsaugota

    HAW562-AAB, -AAC

    a) apsaugota

    HAW562-AAE

    a) apsaugota

    HAW569 elektros kontūro jungimo schema

    HAW569-AA2B (ne Ex pravedamas variantas)

    a) apsaugota

    b) ekranas

    HAW569-DA2B (Ex ia pravedamas variantas)

    a) apsaugota

    HAW569-CB2C (Ex d sriegiu įsukamas variantas)

    a) apsaugota

  • Daugiau dokumentų HAW562
    Daugiau dokumentų HAW569
  • Apsauginis korpusas

    Įmontuotas DIN bėgelis, skirtas tvirtinti iki keturių HAW562 prietaisų

    Įžeminimo jungtis

    „GORE-TEX" filtras

    Apsauga nuo dalelių patekimo vidun atitinka IP 66/NEMA 4x

    2 laidų užsandarinimo varžtai ir 4 plast nės kabelių movos M20 × 1,5

    Medžiaga: slegiant išlietas aliuminis, dengtas epoksidine danga

    Matmenys (mm)
    .