Liquipoint FTW23 - Punkta līmeņa slēdzis
A3IOLINK



Punkta līmeņa slēdzis šķidrumiem
pārtikas un dzērienu rūpniecībā

Liquipoint FTW23

No €114,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • Nav individuāli jāpielāgo katram produktam
    • Slēdža darbības rezultāta pārbaude, izmantojot pārbaudes magnētu
    • 3-A un EHEDG sertifikāti

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Izstrādājums ūdeni saturoša vide
    Uzstādīšana tvertnes un caurules
    Darba temperatūras
    diapazons
    no 20 līdz +100 °C (1 stundu: +135 °C)
    Darba spiediena diapazons no 1 līdz +16 bāriem
    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Electrical ConnectionProcess Connection1 uz 34 uz 1011+
    Plug M12, IP65/67 NEMA Type 4 Encl.Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter151,-136,-124,- FTW23-AA4MWSJ
    Thread G1/2, 316L install > process sleeve hygienic146,-132,-120,- FTW23-AA4MWVJ
    Thread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter139,-125,-114,- FTW23-AA4MW5J
    Thread M24, 316L install > accessory adapter146,-132,-120,- FTW23-AA4MX2J
    Plug M12, IP66/68/69 NEMA Type 4/6P Encl.Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter174,-157,-143,- FTW23-AA4NWSJ
    Thread G1/2, 316L install > process sleeve hygienic170,-153,-139,- FTW23-AA4NWVJ
    Thread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter163,-146,-133,- FTW23-AA4NW5J
    Thread M24, 316L install > accessory adapter170,-153,-139,- FTW23-AA4NX2J

    Accessories

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Socket wrench 32AF15,65 52010156
    7,25 52010285
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M1215,55 52006263
    M12 elbow plug ready for cable, IP67,PG710,36 51006327
    Weld-in adapter G1, d=60, 316L38,86 52001051
    Process adap. M24 Variv.F DN32 PN40,316L55,50 52023996
    Process adap.M24 Variv. N DN50 PN40,316L55,50 52023997
    Process adapter M24 DIN11851 DN50, 316L55,50 52023998
    EPDM O-rings process adapter M2416,59 52024267
    Process adapter M24 SMS 1-1/2", 316L55,50 52026997
    Weld-in adapter M24 D65, 316L118,05 71041381
    Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L26,52 71258355
    Test magnet7,25 71267011

    Cenas spēkā līdz 30.09.2019 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    „Liquipoint FTW23" ir punkta līmeņa slēdzis šķidrumiem, kuru pamatsastāvdaļa ir ūdens. To ieteicams izmantot uzglabāšanas tvertnēs, jaukšanas tvertnēs un caurulēs. Tā kā slēdzis „Liquipoint FTW23" ir izstrādāts un izgatavots pārtikas un dzērienu rūpniecībai, tas
    atbilst starptautiskajām higiēnas prasībām. „Liquipoint FTW23" var ilgstoši izmantot darba temperatūrā līdz 100 °C, kā arī 60 minūtes tīrīšanas un sterilizēšanas vajadzībām līdz 135 °C temperatūrā.

    Funkcija

    sensora uzgaļa kapacitāti un tādējādi arī vides dielektrisko vērtību nosaka, izmantojot elektrisko lauku. Tā kā gaisa un ūdens saturošā šķidruma dielektriskā vērtība atšķiras, „Liquipoint FTW23" spēj noteikt atšķirību starp diviem stāvokļiem, proti, pārklātu un nepārklātu.

    Pielietojuma piemērs

    Liquipoint FTW23 - Punkta līmeņa slēdzis - Pielietojuma piemērs

    Mērīšanas sistēmā ir iekļauts punkta līmeņa slēdzis „Liquipoint FTW23", piemēram, savienojuma izveidei ar programmējamām loģiskajām vadības ierīcēm (PLC – Programmable logic controllers).

    a) Pārpildes aizsardzība vai augšējā līmeņa noteikšana (MAKS.)

    b) Aizsardzība pret sūkņa iztukšošanos (MIN.)

    c) Apakšējā līmeņa noteikšana (MIN.)

  • Tehniskie dati

    Izvade
    Darbība 3 vadu līdzstrāvas (DC)-PNP Pozitīvs sprieguma signāls elektronikas slēdža izvadā
    Pieslēdzama slodze 200 mA (drošs pret īssavienojumiem)
    Atlikušais spriegums <3 V
    Atlikusī strāva <100 μA
    Barošanas spriegums 10–30 V DC
    Enerģijas patēriņš <1,2 W (ar maks. slodzi: 200 mA)
    Strāvas patēriņš <40 mA
    Kabeļa specifikācija IEC 60947-5-2
    Pievienojamā kabeļa
    garums
    Maks. 25 Ω/uz dzīslu, kopējā kapacitāte: <100 nF
    Veiktspējas raksturojums
    Svarīgākie darbības
    apstākļi

    Horizontāla orientācija:

    – Apkārtējās vides temperatūra: 20 °C ± 5 °C

    – Produkta temperatūra: 20 °C ± 5 °C

    – Darba spiediens: 1 bārs

    – Vide: ūdens

    Pārslēgšanas
    precizitāte
    ±2 mm (0.08 in) in accordance with DIN 61298-2
    Histerēze Parasti ±1 mm
    Neatkārtojamība ±1 mm saskaņā ar DIN 61298-2
    Pārslēgšanas aizkave

    0,5 s, kad sensors ir aizklāts

    1,0 s, kad sensors ir atklāts

    Ieslēgšanas aizkave <2 s (nav iepriekš caurvienots)
    Montēšanas virziens jebkāds
    Apkārtējā vide
    Apkārtējās vides
    temperatūras
    diapazons

    no –20 līdz +70 °C (pie Tprocesā ≤ 80 °C),

    no –20 līdz +35 °C (pie Tprocesā = 135 °C

    Uzglabāšanas
    temperatūra
    no –40 līdz +85 °C
    Klimata kategorija DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: tests Z/AD
    Aizsardzības pakāpe

    – IP65/67 NEMA, 4X tipa apvalks (plastmasas korpusa pārsega savienotājs M12)

    – IP66/68/69K NEMA, 4X/6P tipa apvalks (metāla korpusa pārsega savienotājs M12)

    Aizsardzība pret
    īssavienojumiem
    Aizsardzība pret pārslodzi/īssavienojumiem ar I > 200 mA; sensors netiek bojāts. Viedā uzraudzība: pārbauda pārslodzi apt. ik pēc 1,5 sekundēm; pēc pārslodzes/īssavienojuma novēršanas tiek atsākts parasta darba režīms.
    Darbība
    Darba temperatūras
    diapazons
    no –20 līdz +100 °C (1 stundu: +135 °C)
    Darba spiediena
    diapazons
    No –1 līdz +16 bāri
    Darba šķidrums Šķidrums, kura pamatsastāvdaļa ir ūdens (dielektriskā konstante >20)
    Mehāniskā konstrukcija
    Svars Maks. 300 g
    Materiāli, kas
    darbības laikā
    saskaras

    – Sensors: 316L (1,4404), PEEK Materiāla PEEK atbilst EU 1935/2004, 10/2011, 2023/2006 un FDA 21 CFR 177.2415 prasībām

    – Darba savienojums: 316L (1,4404/1,4435)

    Materiāli, ar kuriem
    darbības laikā
    nesaskaras

    Korpusa pārsegi:

    –M12 metāls: 316L (1,4404)

    –M12 plastmasa: PPSU; konstrukcijas gredzens: PBT/PC Korpuss: 316L (1,4404)

    Virsma Ra ≤ 0,76 μm
    Apstiprinājumi
    Apstiprinājums CSA C/US General Purpose
    Sanitārā atbilstība 3-A, EHEDG

    Izmēri (mm)

    Korpuss, elektriskais savienojums

    Liquipoint FTW23 - Punkta līmeņa slēdzis - Izmēri

    a) M12 (metāls)

    b) M12 (plastmasa)

     

    Uzstādīšana saskaņā ar lietošanas norādījumiem

     

    Darba savienojumi

    Liquipoint FTW23 - Punkta līmeņa slēdzis - Darba savienojumi

    a) G¾ collas

    b) G1 collas

    c) M24×1,5

    d) G½ collu higiēnas prasībām atbilstoša pāreja

     

    Uzstādīšana saskaņā ar lietošanas norādījumiem

     

    Elektriskais pieslēgums

    M12 savienotājs

    Liquipoint FTW23 - Punkta līmeņa slēdzis - Elektriskais pieslēgums

    a) Darbības uzraudzība ar nevienādību

  • More Documents for FTW23