Barošanas avots ar iespējamu HART® diagnostiku

Barošanas avots ar iespējamu HART® diagnostiku

RN221N

No €113,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • Cilpas barošanas avots, plaša diapazona barošanas avots, elastīgs barošanas avots

    • Divvirzienu HART® pārraide ar SMART pārveidotājiem

    • Komunikāciju ligzdas HART® devēju iestatīšanai
    • Kompakts DIN sliežu korpuss
    • Iespējama HART® diagnostika

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Apstiprinājums ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    HART® signāls Divvirzienu
    Diagnostika Caur HART® statusa bitu vai NE43
    Releja izeja Neobligāta HART® diagnostikai
    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Power Supply; DiagnosticsApproval1 uz 34 uz 1011+
    StandardNon-hazardous area129,-120,-113,- RN221N-A1
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC138,-128,-121,- RN221N-B1
    With Hart® diagnostic relayNon-hazardous area205,-190,-180,- RN221N-A3
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC214,-199,-188,- RN221N-B3

    Accessory

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Protection housing Minitec. Synthetic housing with transparent cover. Protection IP66. 4x22.5mm / 2x45mm.70,53 52010132

    Cenas spēkā līdz 30.11.2017 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    RN221N barošanas avots tiek izmantots 4 līdz 20 mA signāla strāvas ķēžu galvaniskai izolācijai. To var izmantot arī 2 vadu pārveidotāju pēc būtības drošai ekspluatācijai un lai noņemtu zemes cilpas. Bloks piedāvā devēja uzraudzības funkciju kā izvēles iespēju, kas uzrauga HART® signālu vai strāvas cilpu, vai nav bojājumi.

    Mērījumu punkta statusu paziņo caur signalizācijas releju.

    Funkcija

    RN221N aktīvā barjera piegādā devējiem palīgenerģiju un pārraida mērījumu signālu uz izeju. Iespējama pēc būtības drošā ieejas ķēde atbilst aizdedzes klasifikācijas ATEX II (1) GD prasībām.

    Pielietojuma piemērs

    a) Sistēmas komponents bez paša pārveidotāja barošanas avota (piem. PLC, pašrakstītājs, displejs)

    b) Commubox FXA 191

    c) RN221N aktīvā barjera. (Pārveidotāja iestatīšana, izmantojot HART® sakarus)

    d) Pēc būtības drošs Cerabar S spiediena pārveidotājs ir savienots caur RN221N barošanas avotu ar pēc būtības drošu ieeju

  • Tehniskie dati

    Ieeja
    Ieeju skaits 1
    Prasība pēc strāvas 16,7 V ± 0,2 V (pie I = 20 mA)
    Atvērtas ķēdes spriegums 26 V ± 5 %
    Īsslēguma strāva ≤ 40 mA
    Iekšējā pretestība 328 Ω
    Diapazons 10 %
    Atskaites nosacījumi Kalibrācijas temperatūra pie 25 °C
    Apkārtējās temperatūras ietekme ≤ 0,1 % diapazonā no 0 līdz 50 °C ≤ 0,2 %/10 K diapazonā no –20 līdz 0 °C
    Pēc būtības drošas ieejas variants
    Atvērtas ķēdes spriegums 27,3 V
    Īsslēguma strāva 87,6 mA
    Patērētā jauda 597 mW
    Kapacitāte 86 nF [EEx ia] IIC 683 nF [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA
    Induktivitāte 5,2 mH [EEx ia] IIC 18.9 mH [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA
    Izeja
    Skaits 1
    Atvērtas ķēdes spriegums 24 V ± 10 %
    Diapazons 10 %
    Slodze (pretestība) 0 līdz 700 Ω (bez komunikāciju pretestības.)
    Galvaniskā izolācija Visām pārējām strāvas ķēdēm
    Releja izeja Pēc izvēles 250 VAC/30 VDC, 3A parasti atvērta/parasti slēgta
    Barošanas avots
    Barošanas avots 20 līdz 250 VDC/AC, 50/60 Hz
    Patērētā jauda Bez HART® diagnostikas maks. 2,5 W ar HART® diagnostiku maks. 5,0 W
    Pieprasītā strāva    (Ieejas strāvas ierobežojums) Imax /In < 15
    Elektriskā drošība  EN 61 010-1, aizsardzības klase I, pārsprieguma kategorija II, pārslodzes aizsardzība pie instalācijas (drošinātājs) ≤ 10 A
    Darbības precizitāte
     Linearitāte  ≤0,15 %
     Slodzes ietekme  ≤0,1 %
    Darba režīms
    Apkārtējā temperatūra –20 līdz +50 °C
    Glabāšanas temperatūra –20 līdz +70 °C
    Klimatiskā klase          B2 klasė pagal EN 60 654-1
    Aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību IP 20
    Imunitāte pret elektromagnētiskiem traucējumiem EN 61326, Klase A
    Mehāniskā uzbūve
    Izmēri. (P ×A × D) 22.5 × 96 × 112 Cepures profila DIN sliedei EN 50 022-35
    Korpuss PC/ABS, UL 940
    Spailes     Kodētas spraužamas skrūvju spailes, serdeņa izmērs 2.5 mm2 ciets vai kabeļa dzīslas ar metāla uzgaļiem; priekšā montēta komunikāciju ligzda 2 mm spraudņiem
    Displejs un darba stāvoklis
    Displeja elementi dzeltena gaismas diode virknes slēgumā strāvas izejai: deg, kad izejas strāvas ķēde ir slēgta
    Gaismas diodes strāva > 2 mA
    Attālinātie sakari

    HART®  sakari: Sakaru signāli tiek raidīti divos virzienos.

    Sakaru pretestība: Pretestība HART® sakariem 250 Ω iebūvēta. Lūdzu ievērot sprieguma kritumu!

    Apstiprinājumi
    Ex apstiprinājums ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    Izmēri (mm)

    a) bez HART® diagnostikas

    b) ar HART® diagnostiku

     

    Uzstādīšana saskaņā ar instrukciju

    Elektriskais savienojums

    RN221N bez HART® diagnostikas

    a) HART®  savienojuma ligzdas

    b) eeja (devējs) Ar cilpas strāvas padevi (pēc 'būtības drošs variants)

    c) Aktīvā izeja 4 līdz 20 mA

    RN221N ar HART® diagnostiku

    a) HART®  savienojuma ligzdas

    b) Ieeja (devējs) Ar cilpas strāvas padevi (pēc būtības drošs variants)

    c) Aktīva izeja 4 līdz 20 mA

  • More Documents for RN221N