Punkta līmeņa slēdzis granulveida cietvielām
Soliswitch FTE20
Informācijas līnija
+371 25549244
-
- Vienkārša uzstādīšana
- Vizuālā un automatiskā griešanas kontrole (opcija)
- Cietvielas svaru var pielāgot, neizmantojot instrumentus
Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā
Aģents cietvielas ar svaru ≥ 80 g/l Darbības spiediens (abs.) 0,5–2,5 bāri Aģenta temperatūra –20–+80 °C Soliswitch FTE20
Produkts/Variants Cena/gab. EUR Pasūtījuma kods Approval Version, Length Process Connection; Material Power Supply 1 uz 3 4 uz 10 11+ Non-hazardous area Shaft, 75mm / Shaft, 100mm / Shaft, 120mm / Shaft, 200mm / Shaft, 300mm Thread G1-1/2; PBT 230VAC 182,- 163,- 149,- FTE20-AA13xx41 24VAC 196,- 177,- 161,- FTE20-AA13xx21 20-28VDC 240,- 216,- 197,- FTE20-AA13xx11 Rope, 2000mm, shortable Thread G1-1/2; PBT 230VAC 260,- 234,- 213,- FTE20-AA13AF41 24VAC 275,- 247,- 225,- FTE20-AA13AF21 20-28VDC 319,- 287,- 262,- FTE20-AA13AF11 Shaft, 75mm / Shaft, 100mm / Shaft, 120mm / Shaft, 200mm / Shaft, 300mm Thread G1-1/2; 303 230VAC 221,- 199,- 181,- FTE20-AA16xx41 24VAC 236,- 212,- 193,- FTE20-AA16xx21 20-28VDC 280,- 252,- 229,- FTE20-AA16xx11 Rope, 2000mm, shortable Thread G1-1/2; 303 230VAC 299,- 269,- 245,- FTE20-AA16AF41 24VAC 314,- 283,- 258,- FTE20-AA16AF21 20-28VDC 358,- 322,- 294,- FTE20-AA16AF11 ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db Shaft, 75mm / Shaft, 100mm / Shaft, 120mm / Shaft, 200mm / Shaft, 300mm Thread G1-1/2; PBT 230VAC 260,- 234,- 213,- FTE20-BI13xx41 24VAC 275,- 247,- 225,- FTE20-BI13xx21 20-28VDC 319,- 287,- 262,- FTE20-BI13xx11 Rope, 2000mm, shortable Thread G1-1/2; PBT 230VAC 339,- 305,- 278,- FTE20-BI13AF41 24VAC 353,- 318,- 290,- FTE20-BI13AF21 20-28VDC 398,- 358,- 326,- FTE20-BI13AF11 Shaft, 75mm / Shaft, 100mm / Shaft, 120mm / Shaft, 200mm / Shaft, 300mm Thread G1-1/2; 303 230VAC 299,- 269,- 245,- FTE20-BI16xx41 24VAC 314,- 283,- 258,- FTE20-BI16xx21 20-28VDC 358,- 322,- 294,- FTE20-BI16xx11 Produkts/Variants Cena/gab. EUR Pasūtījuma kods Approval Version, Length Process Connection; Material Power Supply 1 uz 3 4 uz 10 11+ Non-hazardous area Shaft, 75mm / Shaft, 100mm / Shaft, 120mm / Shaft, 200mm / Shaft, 300mm Thread G1-1/2; PBT 230VAC
Rotation monitoring299,- 269,- 245,- FTE20-AA13xx41+CA 24VAC
Rotation monitoring314,- 283,- 258,- FTE20-AA13xx21+CA 20-28VDC
Rotation monitoring358,- 322,- 294,- FTE20-AA13xx11+CA Rope, 2000mm, shortable Thread G1-1/2; PBT 230VAC
Rotation monitoring378,- 340,- 310,- FTE20-AA13AF41+CA 24VAC
Rotation monitoring393,- 353,- 322,- FTE20-AA13AF21+CA 20-28VDC
Rotation monitoring437,- 393,- 358,- FTE20-AA13AF11+CA Shaft, 75mm / Shaft, 100mm / Shaft, 120mm / Shaft, 200mm / Shaft, 300mm Thread G1-1/2; 303 230VAC
Rotation monitoring339,- 305,- 278,- FTE20-AA16xx41+CA 24VAC
Rotation monitoring353,- 318,- 290,- FTE20-AA16xx21+CA 20-28VDC
Rotation monitoring398,- 358,- 326,- FTE20-AA16xx11+CA Rope, 2000mm, shortable Thread G1-1/2; 303 230VAC
Rotation monitoring417,- 375,- 342,- FTE20-AA16AF41+CA 24VAC
Rotation monitoring432,- 389,- 354,- FTE20-AA16AF21+CA 20-28VDC
Rotation monitoring476,- 428,- 390,- FTE20-AA16AF11+CA ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db Shaft, 75mm / Shaft, 100mm / Shaft, 120mm / Shaft, 200mm / Shaft, 300mm Thread G1-1/2; PBT 230VAC
Rotation monitoring378,- 340,- 310,- FTE20-BI13xx41+CA 24VAC
Rotation monitoring393,- 353,- 322,- FTE20-BI13xx21+CA 20-28VDC
Rotation monitoring437,- 393,- 358,- FTE20-BI13xx11+CA Rope, 2000mm, shortable Thread G1-1/2; PBT 230VAC
Rotation monitoring456,- 411,- 374,- FTE20-BI13AF41+CA 24VAC
Rotation monitoring471,- 424,- 386,- FTE20-BI13AF21+CA 20-28VDC
Rotation monitoring515,- 464,- 423,- FTE20-BI13AF11+CA Shaft, 75mm / Shaft, 100mm / Shaft, 120mm / Shaft, 200mm / Shaft, 300mm Thread G1-1/2; 303 230VAC
Rotation monitoring417,- 375,- 342,- FTE20-BI16xx41+CA 24VAC
Rotation monitoring432,- 389,- 354,- FTE20-BI16xx21+CA 20-28VDC
Rotation monitoring476,- 428,- 390,- FTE20-BI16xx11+CA Cenas spēkā līdz 30.09.2019 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
Endress+Hauser Terms and ConditionsKlienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz
-
Pielietojums
Soliswitch FTE20 ir lāpstiņslēdzis granulveida cietvielām. Spēcīgās un kompaktās konstrukcijas dēļ šis punkta līmeņa slēdzis lieliski kalpo kā sensors pilnas, tukšas vai papildināmas masveida cietvielu tvertnes noteikšanai, piemēram, tādas, kur glabā cietvielas. Tipiskas lietojuma jomas ir, piemēram, graudu, cukura, dzīvnieku barības, veļas mazgājamā pulvera, krīta, sausā apmetuma, granulu un koka skaidu glabāšanas tvertnēs.
Funkcija
Vārpsta un lāpstiņa tiek darbināta, izmantojot reduktora un sinhronā režīma dzinēju. Ja lāpstiņu pārklājošais materiāls apstādina lāpstiņu, korpusā iekārtais dzinējs pārvietojas no stāvēšanas uz slēdža pozīciju. Šīs darbības rezultātā tiek ieslēgti divi slēdža kontakti: pirmais kontakts paredzēts ārējā līmeņa norādīšanai, bet otrs izslēdz dzinēja barošanu. Lāpstiņa sāk griezties, kad aģenta līmenis nokrities zem lāpstiņas
līmeņa; iekārtais dzinējs atgriežas stāvēšanas pozīcijā un abi kontakti pārslēdzas uz normālu darbības režīmu. Intermitējošās slodzes, kas
darbojas virzienā pretēji rotācijai vai pat vienā virzienā ar rotāciju, kompensē kontaktuzmava.Pielietojuma piemērs
a) Funkcionē kā pilnvērtīgs sensors
b) Funkcionē kā sensors pēc pieprasījuma
-
Tehniskie dati
IzejaIzejas signāls Birarais Response time From standstill of the paddle until output of the switching signal: 20°, corresponds to 3,5 s Pārslēgšanas releja
jaudaEN 61058: 250 V AC 5E4, 6(2) A;
L 1054: 125–250 V AC, 5 A;
30 V DC, 8 A;
Min. pārslēgšanas slodze 300 mW (5 V/5 mA)Funkcija Pilnas vai tukšas tvertnes noteikšana Automatiska
griešanas kontrole
(opcija)Bloķēšanas vai dzinēja kļumes pārbaude BarošanaBarošanas spriegums 20–28 V līdzstrāva 24 V līdzstrāva; 115 V līdzstrāva; 230 V līdzstrāva Enerģijas patēriņš Maks. 3,5 VA Kabeļa ieejas 2 × kabeļa blīvslēgi, M20×1,5 (papildiespēja 1 × kabeļa blīvslēgs M20×1,5 un gaismas indikators) Darba režīmsSānu slodze uz
vārpstasMaks. 60 N Slodze uz troses Maks. 1500 N Darbības spiediens
(abs.)0,5...2,5 bāri Apkārtējās vides temp. -20–+60 °C Aizsardzības pakāpe IP 66 Triecienizturība atbilstoš EN 60068-2-27: 30g Vibrācijas izturība atbilstoš EN 60068-2-64: 0,01g²/Hz Aģenta temperatūra -20–+80 °C Sauskravas svars ≥ 80 g/l Granulu lielums ≤ 50 mm Mehāniskā konstrukcijaMateriāls – Aizsargapvalks: polikarbonāts
– Cilindra galvas skrūve: poliamīds
– Pārsega blīve: EPDM
– Procesa blīve: sintētiska/organiska šķiedrelastomēra plomba (bez azbesta) NPT versijās nav procesa blīves, un
klientam ir jānodrošina blīvējums pie vītnes nerūsošais tērauds 303 vai PBTVārpstas blīve NBR Vārpstas ātrums 1 min-1 Procesa savienojums NPT 1¼ collas, NPT 1½ collas, G 1½ collas Elektriskais
savienojumsTermināļi ar atsperveida termināļa dizainu, pieļaujamais kabeļa šķērsgriezums 2,5 mm² neelastīgi, 1,5 mm² elastīgi, ar vadu gala uzgali no plastmasas Izmēri, mm
a) Versija ar troses pagarinājumu
A: procesa savienojums NPT 1¼ collas, NPT 1½ collas, G 1½ collas
B: gaismas indikators (neobligāts)
L: vārpstas garums 75–300 mm
Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatāElektriskais pieslēgums
a) Aizsargzemējums
N (maiņstrāva), L- (līdzstrāva): barošanas savienojums
L1 (maiņstrāva), L+ (līdzstrāva): barošanas savienojums
H1, N/L-: savienojums tukšas/pilnas tvertnes statusa
noteikšanai (papildiespēja)
11: pārslēgšanas kontakts
12: normālā stāvoklī aizvērts kontakts
13: normālā stāvoklī atvērts kontaktsUzstādīšana
Pareizas ierīces uzstādīšanas pozīcijas:
1: vertikāli no augšas;
2: centrēti no augšas;
3: no sāniem;
4: no sāniem ar aizsargapvalku vērstu pret krītošām cietvielām;
5: no apakšas.Nepareizas ierīces uzstādīšanas pozīcijas:
6: cietvielas plūsmas virzienā;
7: pārāk gara uzstādīšanas savienotājuzmava. -
More Documents for FTE20