Kompakts termometrs ar skrūves vītni intensīvam lietojumam

Kompakts termometrs ar skrūves vītni intensīvam lietojumam

Easytemp TSM187

No €151,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • Ļoti precīzs sensors un raidītājs
    • Ar minerālvielām izolēts nomaināms iespraudums
    • Nomaināma elektronika

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Iegremdēšanas garums (diametrs) 120/160/250/400 mm (⌀ 9 mm)
    Temperatūras diapazons –30 līdz +170 °C, 0 līdz 100 °C, 0 līdz 200 °C
    Spiediens

    50 bāri pie +20 °C

    1 bārs pie +400 °C

    Pielaide < 0,08 %, Pt100 A kategorija
    Reaģēšanas laiks ≤ 18 s (T50), ≤ 55 s (T90)
    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Measuring RangeImmersion Length L1 uz 34 uz 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170oC120mm184,-166,-151,- TSM187-ADD
    160mm184,-166,-151,- TSM187-BDD
    250mm188,-169,-154,- TSM187-CDD
    400mm192,-172,-157,- TSM187-DDD
    TMT187, 4-20mA 0..+100oC120mm184,-166,-151,- TSM187-AFE
    160mm184,-166,-151,- TSM187-BFE
    250mm188,-169,-154,- TSM187-CFE
    400mm192,-172,-157,- TSM187-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200oC120mm184,-166,-151,- TSM187-AFH
    160mm184,-166,-151,- TSM187-BFH
    250mm188,-169,-154,- TSM187-CFH
    400mm192,-172,-157,- TSM187-DFH

    Cenas spēkā līdz 31.12.2019 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    Easytemp TSM187 kompakto termometru klāsts ir paredzēts plašam lietojumam. Tipisks lietojums ir ķīmijas un farmaceitiskajā nozarē, koksnes un papīra rūpniecībā, notekūdeņu un pārtikas apstrādē. To plaši lieto tvertnēs un caurulēs gadījumos, kad jānodrošina atbilstīgs reaģēšanas laiks.

    Funkcija

    TSM187 montāžā ietilpst nomaināms iespraudums, kas ir ievietots ar minerālvielām izolētā čaulā ar G½ collas procesa savienojumu. Galviņas raidītājs (DIN 43729 B forma) ir termiski atvienots, izmantojot pagarinājuma kakliņu. Integrētā elektronika pārvērš pretestības vērtību par lineāru temperatūras signālu diapazonā 4 līdz 20 mA.

    Uzstādīšanas instrukcija

    Uzstādīšana caurulē:


    a) pie leņķa gabala, pret plūsmu

    b) nelielās caurulēs sasvērtā veidā pret plūsmu

    c) perpendikulāri plūsmai.

  • Tehniskie dati

    Sensors
    Sensora elements Platīna pretestība, 1 × Pt100 (100 Ω pie 0 °C)
    Mērījumu diapazons –30 līdz 170 °C, 0 līdz 100 °C, 0 līdz 200 °C
    Pielaide A kategorija pēc IEC 751: –50 līdz +250 °C
    Vadojums Četrdzīslu savienojums, ar minerālvielām izolēts kabelis (MgO)
    Izolācijas pretestība ≥100 MΩ, pārbaudes spriegums 250 V apkārtējās vides temperatūrā
    Čaulas diametrs 6 mm
    Reaģēšanas laika
    vērtība
    T50/18 s; T90/55 s; saskaņā ar IEC 751
    Darba režīms

    50 bāri pie +20 °C

    1 bārs pie +400 °C

    Aizsargcaurule
    Forma DIN 43772 2G forma
    Diametrs 9 mm
    Materiāls SS 316Ti/1.4571
    Procesa savienojums
    Forma DIN 43772 2G forma
    Skrūvējama vītne G½ collas, 1.4571/SS 316TI
    Termināļa galviņa
    Tips DIN 43729 B forma
    Aizsardzības
    kategorija
    IP 66/68
    Elektriskais
    savienojums
    M20×1,5
    Materiāls Alumīnijs, poliesteris, pulvera pārklājums
    Izvade (raidītājs, nomaināms)
    Izvades signāls 4 līdz 20 mA pārvadīšana notiek lineāri
    temperatūrai un pretestībai
    Maks. slodze (Vbarošana -8 V)/0,022 A
    Nepieciešama ieejas
    strāva
    ≤ 3,5 mA
    Strāvas ierobežojums ≤ 23 mA
    Kavēta ieslēgšana 4 s (darbības sākšanas laikā Ia = 3,8 mA)
    Reaģēšanas laiks 1 s
    Avārijsignalizācija (raidītājs, nomaināms)
    Zem diapazona Lineārs kritums līdz 3,8 mA
    Virs diapazona Lineārs pacēlums līdz 20,5 mA
    Sensora bojājums/
    sensora īsslēgums
    ≥ 21,0 mA
    Elektriskais savienojums (raidītājs, nomaināms)
    Barošana Ub = 8–35 V, aizsardzība pret polaritāti
    Galvaniska izolācija Û = 3,75 kV
    Pieļaujamā pulsācija Uss ≤5 V pie Ub ≥13 V, fmaks. = 1 kHz
    Atsauces režīms Kalibrācijas temperatūra +23 °C ±5 K
    Precizitāte (raidītājs, nomaināms)
    Barošanas ietekme ≤ ±0,01 %/V novirze no 24 V
    Slodzes ietekme ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Temperatūras sānbīde Td = ±(15 ppm/K × maks. mēr. diapazons + 50 ppm/K × sākotnēji iestatītais mēr. diapazons) × Δθ
    Pt100 0,2 K vai 0,08 %
    Darba režīms (raidītājs, nomaināms)
    Apkārtējās vides
    temperatūra
    –40 līdz +85 °C
    Klimata kategorija Saskaņā ar IEC 60 654-1, C kategorija
    Aizsardzība pret
    vibrāciju
    4 g/2–150 Hz saskaņā ar IEC 60 068-2-6
    EMS Triecienizturība un traucējumemisija saskaņā ar IEC 61326 un NAMUR NE 21

    Izmēri (mm)

    L = iegremdēšanas garums


    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā

    Elektriskais savienojums

    Barošana un strāvas izvade

  • More Documents for TSM187