Kompakts termometrs ar skrūvējamu vītni, paredzēts vienkāršam lietojumam

Kompakts termometrs ar skrūvējamu vītni, paredzēts vienkāršam lietojumam

Easytemp TSM487

No €126,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • Augstas precizitātes sensors un raidītājs
    • Ar stikla šķiedru izolēta nomaināma starplika
    • Nomaināma elektronika

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Iegremdēšanas garums (diametrs) 50/100/150/250 mm (⌀ 6 mm)
    Temperatūras diapazons –30 līdz +170 °C, 0 līdz 100 °C, 0 līdz 200 °C
    Spiediens 20 bāri pie +20 °C
    Pielaide < 0,08 %, Pt100 A kategorija
    Reaģēšanas laiks ≤ 3,5 s (T50), ≤ 8 s (T90)
    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Measuring RangeImmersion Length L1 uz 34 uz 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170oC50mm154,-139,-126,- TSM487-ADD
    100mm154,-139,-126,- TSM487-BDD
    150mm157,-141,-129,- TSM487-CDD
    250mm158,-142,-130,- TSM487-DDD
    TMT187, 4-20mA 0..+100oC50mm154,-139,-126,- TSM487-AFE
    100mm154,-139,-126,- TSM487-BFE
    150mm157,-141,-129,- TSM487-CFE
    250mm158,-142,-130,- TSM487-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200oC50mm154,-139,-126,- TSM487-AFH
    100mm154,-139,-126,- TSM487-BFH
    150mm157,-141,-129,- TSM487-CFH
    250mm158,-142,-130,- TSM487-DFH

    Cenas spēkā līdz 31.03.2019 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    Easytemp TSM487 kompaktais termometrs ir daudzpusīgi lietojams vieglas vai vidējas intensitātes apstākļos, tvertnēs vai caurulēs ar zemu spiedienu un temperatūrā, kas nav ekstrēma.

    Funkcija

    Ar šķiedru izolētā starplika ir ievietota aizsargcaurulē ar G½ collu procesa savienojuma kabeli. Galviņas raidītājs (DIN 43729 B forma) izgatavots no alumīnija. Iebūvētā elektronika pretestības vērtību pārvērš par lineāru temperatūras signālu diapazonā 4 līdz 20 mA.

    Uzstādīšanas instrukcija

    Uzstādīšana caurulē:


    a) pie leņķa gabala, pret plūsmu

    b) nelielās caurulēs sasvērtā veidā pret plūsmu

    c) perpendikulāri plūsmai

  • Tehniskie dati

    Sensors
    Sensora elements Platīna pretestība, 1 × Pt100 (100 Ω pie 0 °C)
    Mērījumu diapazons –30 līdz 170 °C, 0 līdz 100 °C, 0 līdz 200 °C
    Pielaide A kategorija saskaņā ar IEC 751: –50 līdz +250 °C
    Vadojums Četru dzīslu savienojums, ar stikla šķiedru izolēts kabelis
    Izolācijas pretestība ≥100 MΩ, pārbaudes spriegums 250 V apkārtējās vides temperatūrā
    Maksimālais spiediens 20 bāri pie 20 °C
    Reaģēšanas laika
    vērtība
    T50/3,5 s; T90/8 s; saskaņā ar IEC 751
    Procesa savienojums
    Versija DIN 43772 2G forma
    Savienojums G½ collas, 1.4571/SS 316TI; ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L
    Termināļa galviņa
    Tips DIN 43729 B forma
    Aizsardzības kategorija IP 66/68
    Elektriskais
    savienojums
    M20×1,5
    Materiāls Alumīnijs, poliesteris, pulvera pārklājums
    Izvade (raidītājs, nomaināms)
    Izvades signāls 4 līdz 20 mA pārvadīšana notiek lineāri temperatūrai un pretestībai
    Maksimālā slodze (Vbarošana -8 V)/0,022 A
    Nepieciešama ieejas
    strāva
    ≤ 3,5 mA
    Strāvas ierobežojums ≤ 23 mA
    Kavēta ieslēgšana 4 s (darbības sākšanas laikā Ia = 3,8 mA)
    Reaģēšanas laiks 1 s
    Avārijsignalizācija (raidītājs, nomaināms)
    Zem diapazona Lineārs kritums līdz 3,8 mA
    Virs diapazona Lineārs pacēlums līdz 20,5 mA
    Sensora bojājums/
    sensora īsslēgums
    ≥ 21,0 mA
    Elektriskais savienojums (raidītājs, nomaināms)
    Barošana Ub = 8 līdz 35 V, aizsardzība pret polaritāti
    Galvaniska izolācija Û = 3,75 kV
    Pieļaujamā pulsācija Uss ≤5 V pie Ub ≥13 V, fmaks. = 1 kHz
    Atsauces režīms Kalibrācijas temperatūra +23 °C ±5 K
    Precizitāte (raidītājs, nomaināms)
    Barošanas ietekme ≤ ±0,01 %/V novirze no 24 V
    Slodzes ietekme ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Temperatūras sānbīde Td = ±(15 ppm/K × maks. mēr. diapazons + 50 ppm/K × sākotnēji iestatītais mēr. diapazons) × Δθ
    Pt100 0,2 K vai 0,08 %
    Darba režīms (raidītājs, nomaināms)
    Apkārtējās vides
    temperatūra
    –40 līdz +85 °C
    Klimata kategorija Saskaņā ar IEC 60 654-1, C kategorija
    Aizsardzība pret
    vibrāciju
    4 g/2–150 Hz saskaņā ar IEC 60 068-2-6
    EMS Triecienizturība un traucējumemisija saskaņā ar IEC 61326 un NAMUR NE 21

    Izmēri (mm)

    a) metināts

    L = iegremdēšanas garums


    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā

    Elektriskais savienojums

    Power supply and current output

    Barošana un strāvas izvade

  • More Documents for TSM487